(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ ブリッジ 3t通販・販売特集

  • S10型 アルミハウスカー
  • MC型 アルミブリッジ
  • KB型 アルミブリッジ【2~4個入り】
  • BAW型 アルミブリッジ【2個入り】
  • ブリッジ(アルミ製)【2個入り】
  • SBA型 アルミブリッジ
  • SXN型 アルミブリッジ【2個入り】
  • SHA型 アルミブリッジ
  • MCW型 アルミブリッジ
  • アルミホイール付タイヤ

アルミ ブリッジ 3tの特集ページです。
S10型 アルミハウスカーやMC型 アルミブリッジなどアルミ ブリッジ 3tに関する商品を探せます。

  • S10型 アルミハウスカー

    S10型 アルミハウスカー

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・4方向をパンチングメタル張りです
    ・高剛性角パイプフレームです
    ・ハンドルななめ補強です
    ・ワンタッチで折り畳める新感覚のリヤカーです
    ・オールアルミ製のため、さびがなく、軽量です
    ・折り畳み機構に関する基本的な特許を有しています。特許第2941174号・特許3585641号
    【用途】
    ・ハウス栽培専用の4輪台車
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,829円~
    通常出荷日 : 8日目
  • MC型 アルミブリッジ

    MC型 アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・オートバイ専用アルミブリッジです。
    ・超軽量です。
    ・ツメタイプのフックです。
    【用途】
    ・オートバイ専用のアルミ製道板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,886円~
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/06/28まで

    KB型 アルミブリッジ

    KB型 アルミブリッジ【2~4個入り】

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・鉄シュー、ローラ専用に開発されています
    ・耐久性のあるアピトン材を使用し、スムーズな乗り降りができます
    ・フック、のりこみもあらゆる機種に合うように取り揃えてあります
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 252,108円~
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目~
  • BAW型 アルミブリッジ

    BAW型 アルミブリッジ【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・持ち運びに便利な折りたたみ式のブリッジです
    ・歩行農機やバイク用に対応します
    ・全タイプ持ち手付きとなっています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,100円~
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/06/28まで

    ブリッジ(アルミ製)

    ブリッジ(アルミ製)【2個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・全国ブリッジ工業会認定品
    ・-21には表面に突起はありません。
    幅:300mm
    材質:アルミ合金製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,490円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SBA型 アルミブリッジ

    SBA型 アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・最も汎用性の高いアルミブリッジです。
    ・0.5トン用から5トン用まで豊富にラインアップしています(掲載以外にも)。
    【用途】
    ・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,777円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    SXN型 アルミブリッジ

    SXN型 アルミブリッジ【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・鉄シュー、ゴムシュー兼用に開発されました
    【用途】
    ・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 204,806円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • SHA型 アルミブリッジ

    SHA型 アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・様々な種類の管理機に対応できる軽量で幅広のアルミブリッジです。
    ・幅広のため1本で乗せ降ろしができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,814
    通常出荷日 : 4日目
  • MCW型 アルミブリッジ

    MCW型 アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・オートバイ専用アルミブリッジです。
    ・超軽量です。
    ・ツメタイプのフックです。
    ・折りたたみ型です。
    【用途】
    ・オートバイ専用のアルミ製道板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,889円~
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/06/28まで

    アルミホイール付タイヤ

    アルミホイール付タイヤ

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
    【用途】
    ・海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,768円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント(アルミ押出)

    Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント(アルミ押出)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミパイプフレーム用のジョイントです
    ・適用パイプ径(Φ)は、28です。二本のパイプを平行に接続するジョイントです
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント

    Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミパイプフレーム用のジョイントです
    ・適用パイプ径(Φ)は、28です。二本のパイプを平行に接続するジョイントです
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 305
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

    卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

    ホーザン

    評価 0.0
    樹脂製の本体により、重量5.8kgと軽量。
    室内で設置場所を選ばず気軽に使用可能な切断機。
    【特長】
    ・3,500~6,000rpmまで回転数を無段階に調節可能。
    ・加工品の材質や作業に合わせて選択可能。
    ・刃の角度を45°まで変更可能。
    【用途】
    ・木工などでコーナーを合わせる「角度切り」が可能。
    ・刃の高さも調節でき(0~26mm)、薄板にも対応。
    ・専用鋸刃を使用して鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、木材、グラスファイバー、電子基板等の切断が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 735円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • アングルコンポパンチャー

    アングルコンポパンチャー

    育良精機製作所

    評価 0.0
    アングルコンポパンチャー
    【特長】
    携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
    【付属品】六角棒レンチ#6キャリングケース
    通常価格(税別) : 108,129
    通常出荷日 : 1日目
  • シャーシパンチセット K-83、交換用カッター、ウス

    シャーシパンチセット K-83、交換用カッター、ウス

    ホーザン

    評価 0.0
    バリ、カエリが少なくきれいな円に打ち抜くことができるシャーシパンチ(穴あけカッター)です。
    あらかじめあけてある10mmの穴にセンターボルトを通し、16~30mmの5種類のカッターで穴をきれいに打ち抜くことができます。
    【特長】
    ・対応穴径は16、18、21、25、30mm。
    ・直径10mmの下穴サイズに満たない場合は付属のテーパーリーマで穴径の拡大が可能。
    ・テーパーリーマやドリル、ホールソーでの加工に比べ早くきれいに打ち抜くことが可能。
    ・バリやカエリが少ないため後加工が少なく済む。
    ・焼き入れされたパンチとダイスの組み合わせで軽い力でシャープに打ち抜くことが可能。
    ・刃が磨耗した場合には各サイズごとに交換部品を用意。
    【用途】
    ・押しボタンやパイロットランプなどの取付穴加工
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,120円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

    アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハウス栽培専用の4輪台車です。
    ・タイヤサイズは250-4チューブタイヤです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 158,150円~
    通常出荷日 : 8日目
  • アルミ折畳みリヤカー

    アルミ折畳みリヤカー

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】
    ・全機種、全面フラットな荷台です
    ・車輪は、安定性の良い二輪車構造です(アルミホイール付)
    通常価格(税別) : 135,539円~
    通常出荷日 : 8日目
  • ES型 アルミブリッジ

    ES型 アルミブリッジ【2個入り】

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    【特長】・乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。・車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。・ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部を擦ることがありません。
    通常価格(税別) : 239,007円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

    アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

    昭和ブリッジ販売

    評価 0.0
    ワ​ン​タ​ッ​チ​で​折​り​た​た​め​る​新​感​覚​の​リ​ヤ​カ​ー​​。
    【特長】
    ・​オ​ー​ル​ア​ル​ミ​製​の​た​め​、​サ​ビ​が​な​く​、​軽​量​。
    ・​高​強​度​ア​ル​ミ​合​金​を​使​用​し​、​鉄​製​に​劣​ら​な​い​充​分​な​強​度。
    ・折​り​た​た​み​機​構​に​関​す​る​基​本​的​な​特​許​を​有​する。​(​特​許​第​2​9​4​1​1​7​4​号​・​特​許​第​3​5​8​5​6​4​1​号​)
    ・​ノ​ー​パ​ン​ク​タ​イ​ヤ​付​。
    【用途】
    ・​防​災​用​品​と​し​て​高​い​評​価​を受けている​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 77,692円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • アイスマンベストプロ3 ICMP3-BLV-SET

    アイスマンベストプロ3 ICMP3-BLV-SET

    山真製鋸

    評価 0.0
    【特長】
    ・凍らせたペットボトルで体を冷やします
    ・アイスドリップコントロール(効率よく冷水をつくりだす独自コントロールシステム)を採用しています
    ・凍ったペットボトル1本での使用時間の目安は、約1時間30分~2時間です
    ・エネチャージ(ICM-EC3、ICM-EC4)を使えば、予備の冷凍ペットボトルを収納・持ち運び可能です
    ・内蔵している保冷生地が3層構造になり、より長時間使用可能です
    ・バッテリーだけを外せば手洗い可能です
    【用途】
    ・高気温時の屋外作業に
    【材質】
    ・ウエア素材:ポリエステル(表地・裏地)
    ・タンク材質:TPU
    ・保冷仕様部:Peva・PE綿・スポンジ
    ・冷却ホース:シリコーンゴム(カラー:ブルー)
    通常価格(税別) : 15,317
    通常出荷日 : 25日目
  • アングルヘッドハーフ用パーツ

    アングルヘッドハーフ用パーツ

    MSTコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    ・MSTコーポレーション製アングルヘッドハーフ用パーツです
    ・お客様ご自身で簡単に分解組み立てメンテナンスが出来、修理費用削減・加工ストップ時間の短縮が図れます(必要パーツはカタログタブよりA-153~をご確認ください)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 400円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

    ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

    MSTコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    ・タップ加工用90°アングルヘッドハーフ。
    ・必要な剛性と精度に絞り込んだ最適設計。
    ・軽量でコンパクトボディ。
    ・安価で一軸追加、工程集約が可能。
    ・お客様ご自身で簡単に分解・組立メンテナンス可能なので、修理費削減、加工ストップ時間の削減に貢献できます。
    (必要パーツはカタログタブよりA-153~をご確認ください。)
    通常価格(税別) : 153,900円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 ドリル・エンドミル用

    ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 ドリル・エンドミル用

    MSTコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドリル・エンドミル加工用90°アングルヘッドハーフ。
    ・必要な剛性と精度に絞り込んだ最適設計。
    ・軽量でコンパクトボディ。
    ・安価で一軸追加、工程集約が可能。
    ・お客様ご自身で簡単に分解・組立メンテナンス可能なので、修理費削減、加工ストップ時間の削減に貢献できます。
    (必要パーツはカタログタブよりP13~21をご確認ください。)
    通常価格(税別) : 153,900円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    ・コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、スピーディな穴あけ作業が可能です。
    ・溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉じんを孔内に残さず排出できます。
    ・新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
    ・ワンタッチダイヤルアダプターDの採用で、コアヘッド内部に残った切り屑の除去がヘッド後部より簡単に行えます。買い換えはヘッドのみですので経済的です。
    【用途】
    ・鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への乾式穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,701円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • スロッティングカッタ KSMG

    スロッティングカッタ KSMG

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    スモールツール用モールデッドブレーカスロッティングカッタ KSMG。
    【特長】
    ・マシンニングセンタ用溝入れカッタ。
    ・内径溝はφ25(最小径25mm)から可能。
    ・溝幅1.25~6.0mmまで加工可能。
    ・外周研削を行うことにより、高精度加工に最適な刃先位置の再現性を実現。
    ・ノーズR値はマイナス公差。
    【用途】
    ・マイナス公差指示が多い精密部品加工に最適。
    ・抜群の切屑処理で、自動盤の無人連続加工に。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 19,229円~
    通常出荷日 : 4日目
  • LM-9部品 No.138 ブレーカーギア

    LM-9部品 No.138 ブレーカーギア

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    【仕様】
    ・卓上精密フライス盤LittleMilling9用部品です。
    通常価格(税別) : 798
    通常出荷日 : 5日目
  • ユニバーサルホルソー

    ユニバーサルホルソー

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトで壁のキワも穴あけ可能です。
    ・超硬刃搭載で、石こうボード・コンパネからケイカル板まで穴あけ可能です。
    ・別売バイメタルホルソーで軽天下地の加工も可能です。
    ・集じんカバー・集じんカバーキャップは取り外し可能で、お手入れが楽です。
    ・横向きでも粉じんをしっかりキャッチします。
    【用途】
    ・石こうボード、コンパネ、ケイカル板などの穴あけに。
    ・天井、壁・梁のキワ、壁などの穴あけに。
    通常価格(税別) : 31,144
    通常出荷日 : 2日目
  • ロータリバンドソー CB32FB

    ロータリバンドソー CB32FB

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ヘッド回転方式採用
    ・斜め切断方式で高能率
    ・油圧バイス方式採用
    ・帯のこ寸法:周長3,750×幅25.4×厚さ0.9mm
    ・パイプ外径:320mm
    【用途】
    ・H形鋼、鋼管、ステンレス鋼管、ライニング鋼管、棒鋼などの各種鋼材などの切断
    ・アルミサッシなどの非鉄金属材料の切断
    ・プラスチックの切断
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,800
    通常出荷日 : 3日目
  • 卓上型携帯万能ノコ盤

    卓上型携帯万能ノコ盤

    ワイエス工機(YS)

    評価 0.0
    現場から現場へ手軽に移動できる卓上型携帯万能ノコ盤です。
    【特長】
    ・幅350~1050mmまでワイドに切断加工が可能です。
    【主な切断対象物】
    ・鉄鋼、鋳物、金型、板金、プラスチック、ゴム、布、合金、樹脂、皮革製品
    【適合ノコ刃】
    ・厚み:0.6mm
    ・ピッチ:14/18
    ・長さ:1760mm
    通常価格(税別) : 366,678
    通常出荷日 : 8日目
  • スピードスロット超硬チップホールソー LXAH

    スピードスロット超硬チップホールソー LXAH

    レノックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐熱性超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています
    ・独自のスピードスロット機構により切り屑の効率的な排出と放熱性を高め寿命が飛躍的に伸びました
    ・貫通後の切り屑(コア)の抜き取りがしやすい幅広スリットを採用、作業性効率化に貢献します
    ・LENOXプロツールルーブを使用すると刃物の寿命を延ばす事が可能です
    【用途】
    ・ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、塩ビ鋼板、瓦、セメントボード、木質・窯業系サイディング、アルミ、プラスチック、FRP、化粧タイル、鋳鉄などに
    【材質】
    ・スプリングスチール
    通常価格(税別) : 3,193円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    アルミチャンネル

    アルミチャンネル【2~4個入り】

    安田

    評価 0.0
    一般的に使用頻度の高い汎用形材の金属C型鋼。
    【特長】
    ・アルミ素材を使用することで、加工性に優れ、穴あけや切断作業が比較的簡単。
    ・押出に適し汎用性に優れた合金。
    ・抗菌アルマイト処理を施したことによる優れた耐食性。
    【用途】
    ・建材用、手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品など、幅広く利用可能。
    通常価格(税別) : 1,660円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    超硬ステンレスホールカッター TTG

    超硬ステンレスホールカッター TTG

    トラスコ中山

    評価 0.0
    チップ付ホールカッターの代表作 ホールソー。
    【特長】
    ・有効切削能力は5mm(TTG14は4mm)。
    ・電気ドリルで使用の場合φ40(直径40mm)以上の時は低速用がお薦め。
    ・材質:(刃部)超硬チップ/(センタードリル):コバルト高速度鋼。
    ・製造国:日本。
    【用途】
    ・鋼板/ステンレスなどの穴あけに最適。
    ・被削材:ステンレス鋼板/アルミ/鉄板/FRP/鋳鉄板/合板/合成樹脂などに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,110円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー

    電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー

    育良精機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧力規制弁を標準装備しています。
    ・全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
    ・4プランジャ方式(実用新案出願中)を完成、大幅な高速化を実現しました(IS-106MPS)。
    【用途】
    ・鋼材への穴あけ。
    通常価格(税別) : 140,125円~
    通常出荷日 : 1日目
  • MPC レースウエイパンチャー

    MPC レースウエイパンチャー

    マーベル

    評価 0.0
    ダブルアクション機構でらくらく穴あけ
    【特長】
    ・既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,469円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

    コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
    ・細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。
    ・ポリスチレン製。
    ・ウェル数:96
    ・仕様:平底、フタ付、超低蒸発構造
    ・培養面積(cm^2):0.32
    ・孔径×深さ(mm):6.4×10.6
    ・最大液量(ml):0.365
    ・材質:ポリスチレン
    ・包装:個別包装
    ・入数(枚):50
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,500
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • バンドソー BS2301A用鋸刃

    バンドソー BS2301A用鋸刃

    レクソン

    評価 0.0
    マイターゲージ標準装備で思いのままに切断可能な2ホイール型の小型帯鋸機で使用でき、木工プラスチックを切断するのに使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,028
    通常出荷日 : 5日目
  • バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

    バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

    ホーザン

    評価 0.0
    木材から樹脂、金属、ガラスまでの切断用途に対応したバンドソー。
    【特長】
    ・省スペース設計で本体重量は6kg。
    ・設置場所について高い自由度。
    ・別売のダイヤモンドブレード、冷却ユニットを使用することで10mm厚までのガラス板が切断可能。
    ・付属のアダプターで家庭用電気掃除機のホースを接続し吸引することで集塵可能。
    【用途】
    ・用途に応じた専用鋸刃を使用することで鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、木材、ガラス板等の切断が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 429円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • チップソー穴径変更ブッシュ

    チップソー穴径変更ブッシュ

    パオック

    評価 0.0
    【用途】
    ・チップソーの穴径変更に(Φ25.4mm→Φ15.9mm)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,000
    通常出荷日 : 3日目
  • 西田 アングルパンチヘッド

    西田 アングルパンチヘッド

    西田製作所

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・穴あけ能力:SS400(径18mm×6t)、SUS304(径18mm×3t)
    ・JANコード:4571132292329
    ・トラスココード:852-2407
    ・質量:4kg
    【セット内容/付属品】
    ・六角棒レンチ(3mm・4mm)
    ・11mm刃物
    通常価格(税別) : 79,386
    通常出荷日 : 1日目
  • ミニフライス盤LittleMilling1

    ミニフライス盤LittleMilling1

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・ミニフライス盤LittleMilling1は、小型で場所を取らない省スペース型の卓上フライス盤です
    ・テーパースピンドルを採用し、ボール盤とは違った精度の高い穴や等間隔での穴あけ、溝切り、正面フライス、あり溝加工、Tスロット加工等々、使う切削工具で様々な加工が行えます
    ・加工が十分行えるミーリングテーブルを備え、Tスロットも3本あります
    通常価格(税別) : 156,990
    通常出荷日 : 5日目
  • サイドカッタアーバ(BBTシャンク)

    サイドカッタアーバ(BBTシャンク)

    大昭和精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・JIS規格の側面フライスカッタ、およびメタルソー用のアーバです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 29,171
    通常出荷日 : 5日目
  • LittleMilling1用アングルバイス

    LittleMilling1用アングルバイス

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    ミニフライス盤リトルミーリング1で工作物を固定するために用いる器具です。
    【特長】
    ・垂直に0~90°の角度調整ができます
    通常価格(税別) : 31,715
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

    ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・ヘッドがリョーバだから倍使える、お得な構造です。
    ・コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、ジェット噴射のスピーディな穴あけ作業をお約束します。
    ・ワンタッチダイヤルアダプターの採用で、コアヘッドの交換が簡単に行えます。
    ・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
    【用途】
    ・ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,617円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 手動油圧式 エビパンチャー

    手動油圧式 エビパンチャー

    ロブテックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    ・薄板から3.2mmの厚板軟鋼板(ステンレスは1.6mm)にφ17.5mmからφ115.5mmまで、 18段階の穴あけ作業が、パンチダイスの交換でスムーズに行えます。
    ・わずか2.6kgの軽さ、柄荷重も20kgfで、女性でも楽に穴あけ作業ができます。
    【用途】
    ・薄板、厚板軟鋼板の穴あけに最適。
    通常価格(税別) : 110,824円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 三機 M8後入れタップピース(B)

    三機 M8後入れタップピース(B)

    三機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・アリ溝の外から挿入できる便利なタップピースです。
    【用途】
    ・パーツの後付に
    【商品仕様】
    ・M8後入れタップピース(B)
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・スチール
    通常価格(税別) : 637
    通常出荷日 : 7日目
  • ロータリバンドソー CB13FB

    ロータリバンドソー CB13FB

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    操作しやすい前面操作パネルを採用したロータリバンドソー
    【特長】
    ・持ち運びやすい軽量コンパクトボディ
    ・帯のこ刃寿命をのばす定速度制御採用
    ・コンター(タテ)作業可能
    ・無段変速機能・定速度制御付き
    ・4段階荷重切替機構
    ・LEDライト付き
    【用途】
    ・ガス管、電線管、形鋼、丸棒、樹脂管などの切断に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 138,121
    通常出荷日 : 1日目
  • CRC コーナラウンジングカッタ

    CRC コーナラウンジングカッタ

    三興製作所

    評価 0.0
    R面取り加工専用のカッタです。
    被削材 炭素鋼,合金鋼,工具鋼/鋳鉄
    工具材種 コバルトハイス
    通常価格(税別) : 6,547円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
    ・PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
    ・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
    ・新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    ・コア底部にアルミダイカストを採用。(55Φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
    【用途】
    ・サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,536円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    プレミアムスーパードライカッターTDC355PN

    プレミアムスーパードライカッターTDC355PN

    谷テック

    評価 0.0
    【特長】
    ・持ち易いスコップハンドルです。
    ・刃物制振装置が付いています。
    ・角パイプ切断治具が付いています。
    【用途】
    ・【各種管材】ライニング管・ガス管・電線管・VIP 管・塩ビパイプ【形鋼・鋼材】アングル・チャンネル・鉄筋・寸切ボルト。
    ・【軽 量 材】アルミサッシ・カーテンレール・レースウェイ。
    【材質】
    ・鉄
    ・PVC樹脂
    【セット内容】
    ・取扱説明書
    ・付属鋸刃:DTS355×2.2×25.4H×66Z 軟鋼用 1枚
    ・取替え用六角レンチ
    ・保護メガネ
    通常価格(税別) : 85,561
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/07/14まで

    コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル

    コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル

    ニコテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・M42ベースオリジナルハイスを歯部に使用し、歯欠けに強く、じん性に優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,993円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

    リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

    BLACK AND DECKER

    評価 0.0
    【特長】
    質量が70gのアングルアタッチメントです。
    【用途】
    裏面作業などキツイ態勢での作業に使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,191
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    チップソー“マックスギア”

    チップソー“マックスギア”

    チップソージャパン

    評価 0.0
    【用途】
    鉄・ステンレスの切断作業に使用できます。
    【特長】
    耐摩耗性に優れたチップを採用し、レーザースリット樹脂が埋め込まれ切断音を低減できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,752円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

    リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

    泉精器製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・パンチ替え刃はSH -10 -1・SH-5PDGと共通
    ・実寸サイズや、角パンチも使用可
    ・REC-150CM系及びREC-1520FMH系にご使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 57,519
    通常出荷日 : 4日目
  • アイスマンPRO-HYBRID ブラック ICMPH-BLV-SET

    アイスマンPRO-HYBRID ブラック ICMPH-BLV-SET

    山真製鋸

    評価 0.0
    【特長】
    ・この一着で水冷空調両用を可能にしたベスト!
    ・水冷空調両用24Vハイブリッドデバイスが標準装備
    ・気温や季節に応じて水冷のみの使用・空調のみの使用・水冷空調を同時に使用できます
    ・24Vの大風量のファンよりエアダクターを通り首元に風が吹き上げます
    ・ファン横のエアーショットより汗をかいた脇下にダイレクトに風が噴射されます
    ・背中のエアースプラッシュからもじんわり風が吹きあがり、汗や水冷での結露を気化させる効果があり、爽快感が得られます
    ・フードが標準装備で着脱が可能になります
    【用途】
    ・高気温時の屋外作業に
    【材質】
    ・ウエア素材:ポリエステル(表地・裏地)、300Tチタンコーティング
    ・タンク材質:TPU
    ・保冷仕様部:Pevaコーティング
    ・冷却ホース:シリコーンゴム
    通常価格(税別) : 42,425
    通常出荷日 : 11日目
  • マルチアングルミル

    マルチアングルミル

    富士元工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・角度可変!
    ・セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止。
    ・0°~90°で5°きざみの角度調節が簡単、確実。
    通常価格(税別) : 42,862円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

    回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

    ハウスビーエム

    評価 0.0
    【特長】
    ・振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
    ・被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけ作業が出来ます。
    ・「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
    ・新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
    ・コア底部にアルミダイカストを採用。(55Φ以上)従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
    【用途】
    ・ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,729円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    異形ピッチホールソー(ホールカッタ)

    異形ピッチホールソー(ホールカッタ)

    リジッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・従来の標準ピッチホールソーを性能でも耐久性でもしのぎます。
    刃は、特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造。刃の高さと刃溝深さを変化させたことで、切断速度が増し、寿命も長くなりました。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,272円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム

    スペシャルフレーム M6シリーズ オイルパンフレーム

    エヌアイシ・オートテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • スピードスロット 超硬チップホールソー セット品

    スピードスロット 超硬チップホールソー セット品

    レノックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています
    ・独自のスピードスロット機構により切り屑の効率的な排出と放熱性を高め寿命が飛躍的に伸びました
    ・貫通後の切り屑(コア)の抜き取りがしやすい幅広スリットを採用、作業性効率化に貢献します
    【用途】
    ・ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、塩ビ鋼板、瓦、セメントボード、木質・窯業系サイディング、アルミ、プラスチック、FRP、化粧タイル、鋳鉄などに
    通常価格(税別) : 31,760
    通常出荷日 : 1日目
  • 精密卓上フライス盤LittleMilling9

    精密卓上フライス盤LittleMilling9

    ミスターマイスター

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密卓上フライス盤LittleMilling9は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です
    ・モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます
    ・コラム傾斜は左右に最大45°まで可能
    ・微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています
    通常価格(税別) : 245,296
    通常出荷日 : 8日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付

マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付

    マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

    マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

      アルミ折畳みリヤカー

      アルミ折畳みリヤカー

        HARAX 植木用一輪車

        HARAX 植木用一輪車

          リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108

          リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108

            アルミキャリー2輪車

            アルミキャリー2輪車

              アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

              アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

                リヤカー 輪太郎 BS-1068

                リヤカー 輪太郎 BS-1068

                  アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

                  アルミ 1輪車/2輪車 プラバスケット付

                    アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

                    アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

                      アルミホイール付タイヤ

                      アルミホイール付タイヤ

                        タイヤセット TR13X3N

                        タイヤセット TR13X3N

                          昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 アルインコ ハラックス ハラックス アルインコ 昭和ブリッジ販売 ハラックス
                          170,829円 107,194円 135,539円 37,700円 54,811円 34,559円 119,374円 72,800円 21,284円 100,148円 11,768円 4,572円
                          4日目   1日目   8日目   4日目   4日目   8日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                          アルミ合金 アルミ合金 - - - アルミニウム合金(A6063S-T5) - - - - - -

                          リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          アルミ ブリッジ 3tに関連する通販・販売特集