アルバック SP1の特集ページです。
アルバック DA-241S ダイアフラム型真空ポンプやアルバック DA-121D ダイアフラム型真空ポンプなどアルバック SP1に関する商品を探せます。
-
アルバック DA-241S ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 240L/min 60Hz 260L/min
・到達圧力(Pa):16.0×10*
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):26
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:16.0×12.0
・最大寸法(W×L×Hmm):207.0×411.0×285
※サーマルプロテクタ(内蔵)
通常価格(税別) : |
203,195円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
アルバック DA-121D ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 120L/min 60Hz 145L/min
・到達圧力(Pa):3.3×10*
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):26
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:16.0×12.0
・最大寸法(W×L×Hmm):193.5×411.0×285
※サーマルプロテクタ(内蔵)
通常価格(税別) : |
200,567円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
アルバック DA-81S ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz:75L/min 60Hz:85L/min
・到達圧力(Pa):13.3×10*
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):10.3
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:12.0×8.0
・最大寸法(W×L×Hmm):181.0×336.5×217.0
※サーマルプロテクター(内蔵)
通常価格(税別) : |
105,927円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 20L/min 60Hz 23L/min
・到達圧力(Pa):2.00×10^2
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):7.5
・吸・排気口径(メネジサイズ)O.D.φ×I.D.φ:10.0×6.0(Rc1/8)
・最大寸法(W×L×Hmm):161.0×327.0×217.0
通常価格(税別) : |
187,000円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz:40L/min 60Hz:46L/min
・到達圧力(Pa):3.3×10^3
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):10.3
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:12.0×8.0
・最大寸法(W×L×Hmm):157.0×336.5×217.0
通常価格(税別) : |
114,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
アルバック DA-120S ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 120L/min 60Hz 144L/min
・到達圧力(Pa):13.3×10*
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):19
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:14.0×9.0
・最大寸法(W×L×Hmm):162.0×358.0×238.0
※サーマルプロテクター(内蔵)、アンローダーバルブ(内蔵)
通常価格(税別) : |
157,628円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V
評価 0.0
【特長】
・低騒音で低振動。
・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・大気圧から作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・サーマルプロテクタ、逆流防止機構、ガスバラストバルブ付。
・電源:1φ100~120V、200~240V(50/60Hz)
・排気速度(実効):50Hz 200L/min 60Hz 240L/min
・到達圧力(Pa):ガスバラストバルブ閉0.67 ガスバラストバルブ開6.7
・吸気管径:KF-25
・最大寸法(mm):W170×D515.5×H249.5
・重量(kg):31
通常価格(税別) : |
260,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ピラニ真空計 GP-Gシリーズ
評価 0.0
ピラニ真空計のスタンダード・GP-Gシリーズ。手軽に低真空領域の圧力が測定出来る用途の広い真空計です。また、セットポイント付では、各種インターロックや排気シーケンスのコントロールにも利用できます。
【特長】
・低真空領域の測定が可能。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計
・測定子の互換性あり。WPシリーズの測定子を採用
・フィラメント材には耐食性に富んだ白金を採用
・測定値出力信号。圧力はDC0~10VのLog出力の標準装備(GP-1000G)
・デジタル出力標準装備。BCD出力の標準装備(GP-1000G)
・シリアル通信仕様。RS232C通信が標準装備(GP-1000G)
・制御出力信号。セットポイント2点(GP-1GRY)、3点(GP-1000G/GP-2001G)の出力可能
・見やすいLED表示。4.5桁表示(GP-2001G)
・DIN規格を採用。コンパクトサイズの96×48DIN規格(GP-2001G)
【用途】
・真空粗引系の圧力測定
・各種真空排気系の圧力モニタ
・真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
・真空応用機器のプロセス制御
通常価格(税別) : |
11,095円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 12L/min 60Hz 15L/min
・到達圧力(Pa):6.65×10^3
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):3.9
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:9.0×5.0
・最大寸法(W×L×Hmm):135.0×203.0×182.0
通常価格(税別) : |
66,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・到達圧力性能を追究した高真空タイプのダイアフラム型真空ポンプ。
・接ガス部にPTFEを採用。耐食性に優れ、有機溶媒や腐食性ガスの吸引に対応。
・広域ターボ分子ポンプの補助ポンプとして使用可能。
・排気速度(実効):50Hz:20L/min 60Hz:23L/min
・到達圧力(Pa):2.00×10^2
・電源:1φ 100V(50/60Hz)
・吸気管径(mm):O.Dφ10×I.D.φ6(Rc1/8)
・最大寸法・重量:W161×D327×H217mm・7.5kg
通常価格(税別) : |
259,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 24L/min 60Hz 30L/min
・到達圧力(Pa):26.6×10^3
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):3.9
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:9.0×5.0
・最大寸法(W×L×Hmm):135.0×203.0×182.0
通常価格(税別) : |
69,000円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・ガスバラストバルブ付。
・仕様:二段式
・排気速度(実効):50Hz:100L/min 60Hz:120L/min
・到達圧力(Pa):ガスバラストバルブ閉:0.67 ガスバラストバルブ開:6.7
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ27.0×φ20.0
・最大寸法(mm):W234.0×D500.5×H264.0
・重量(kg):23.1
・電源:1φ100V(50/60Hz)
通常価格(税別) : |
160,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 20L/min、60Hz 24L/min
・到達圧力(Pa):5.3×10^3、アンローダーバルブ取付けた際の圧力9.3×10^3
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):7.2
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:9.0×5.0
・最大寸法(W×L×Hmm):118.0×242.0×178.0
通常価格(税別) : |
85,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
アルバック DAP-15 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム真空ポンプとしてのクリーンな真空に加圧の機能を付けた1台で2役のポンプです。
・多機能で小型。メンテナンスも簡単です。
・サーマルプロテクタ内蔵。
・回収セットを取付けて廃液などの回収処理をすることができます。
・排気速度:50Hz:15L/min 60Hz:18L/min
・到達圧力(Pa):39.9×10^3
・加圧圧力(MPa):0.15
・吸気管径(mm):O.Dφ9.0×I.Dφ5.0
・外寸法(mm):W115×D178.5×H153.5
・重量(kg):3.6
・電源:AC100V 50/60Hz
通常価格(税別) : |
44,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプはゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して真空排気を行う真空ポンプです。DAシリーズ(標準型)は排気速度、到達圧力が他に比類のない性能を有しさらに高信頼性を実現。小型・軽量でメンテナンスも容易。
・排気速度(実効):50Hz 40L/min、60Hz 46L/min
・到達圧力(Pa):19.9×10^3、アンローダーバルブを取付けた際の圧力22.6×10^3
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・質量(kg):7.2
・吸気管径O.D.φ×I.D.φ:9.0×5.0
・最大寸法(W×L×Hmm):128.0×242.0×178.0
通常価格(税別) : |
88,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルバック DTC-22 PTFE真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・接ガス部にPTFEを使用した抜群の耐蝕性ポンプ。
・ロータリーエバポレーターの吸引に最適です。
・小型・軽量でメンテナンスも容易にできます。
・排気速度:50Hz 20L/min、60Hz 24L/min
・到達圧力(Pa):1.0×10^3
・電源:1φ100V 0.05kW
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ10×φ6
・外寸法(mm):W142×D288.5×H202
・重量(kg):7.1
通常価格(税別) : |
194,000円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
アルバック DAP-30 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ダイアフラム真空ポンプとしてのクリーンな真空に加圧の機能を付けた1台で2役のポンプです。
・多機能で小型。メンテナンスも簡単です。
・サーマルプロテクタ内蔵。
・回収セットを取付けて廃液などの回収処理をすることができます。
・排気速度:50Hz:30L/min 60Hz:36L/min
・到達圧力(Pa):33.3×10^3
・加圧圧力(MPa):0.15
・吸気管径(mm):O.Dφ9.0×I.Dφ5.0
・外寸法(mm):W142×D215×H180
・重量(kg):5.0
・電源:AC100V 50/60Hz
通常価格(税別) : |
66,000円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
センターリング
評価 0.0
【特長】
材質:ステンレス(SUS304)
フランジサイズ:KF-16、KF-25、KF-40
通常価格(税別) : |
3,019円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルバック DTC-41 PTFE真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・接ガス部にPTFEを使用した抜群の耐蝕性ポンプが20~120L/minで新登場。
・ロータリーエバポレーターの吸引に最適です。
・小型・軽量でメンテナンスも容易にできます。
・到達圧力1.0kPa
・使用雰囲気温度0~40℃
・排気速度:50Hz 40L/min 60Hz 46L/min
・到達圧力(Pa):1.0×10^3
・電源:1φ 100V 0.1kW
・吸気管径(O.D×I.D):φ10×φ6
・外寸法(mm):W155×D336.5×H217
・重量(kg):10.3
通常価格(税別) : |
231,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・仕様:一段式
・排気速度(実効):50Hz:20L/min 60Hz:24L/min
・到達圧力(Pa):9.3
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ18.0×φ14.0
・最大寸法(mm):W156.0×D284.0×H199.5
・重量(kg):8.5
・電源:1φ100V(50/60Hz)
通常価格(税別) : |
77,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
評価 0.0
【特長】
・油回転ポンプの排気口に取付けることによりオイルミストを除去し、清浄な排気を行います。
・OMSタイプはマイクロボンフィルターエレメントを使用。OMCタイプは本体ステンレスでフィルターエレメントはグラスウールを使用した耐蝕性です。
・適合機種:GCD-051X(耐蝕型Anti-corrosive)
通常価格(税別) : |
40,400円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・仕様:二段式
・排気速度(実効):50Hz:20L/min 60Hz:24L/min
・到達圧力(Pa):1.3
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ18.0×φ14.0
・最大寸法(mm):W156.0×D295.5×H199.5
・重量(kg):9
・電源:1φ100V(50/60Hz)
通常価格(税別) : |
96,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・逆流防止機構付。
・仕様:一段式
・排気速度(実効):50Hz:50L/min 60Hz:60L/min
・到達圧力(Pa):9.3
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ18.0×φ14.0
・最大寸法(mm):W156.0×D341.0×H199.5
・重量(kg):11
・電源:1φ100V(50/60Hz)
通常価格(税別) : |
97,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1
評価 0.0
大気圧から5×10-2Paまでの広領域の測定が可能なピラニ真空計です。
さらにこの真空計は従来のコントローラから操作・表示部を取り除き、必要最低限の機能に絞り込み、「コストの低減」や「省スペース化」を可能としました。
【特長】
・広領域測定:大気圧から5×10-2Paまでの広領域の測定が可能。
・省配線:センサとコントローラ一体化により省配線、省スペース、省電力を実現。
・視認性の向上:異常を確認できるLEDを搭載。
・ワンタッチ調整が可能:大気圧調整ならびにゼロ点調整がワンタッチで可能。
・メンテナンス性:測定子の交換が容易。
・フィラメント材には耐食性に富んだ白金を採用。
・測定値出力信号:圧力はDC0〜10VのLog出力の標準装備。
・耐衝撃性の向上:耐衝撃性に富んだ設計構造。
・制御出力信号:セットポイント2点の出力可能。
・適合規格:CE標準対応。
【用途】
・太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製装置の低真空領域のプロセス制御用に。
・炉をはじめとする各種産業機器の低真空領域のプロセス制御用に。
・インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の低真空領域のプロセス制御用に。
通常価格(税別) : |
17,251円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アルバック OMC-200 オイルミストセパレーター
評価 0.0
【特長】
・油回転ポンプの排気口に取付けることによりオイルミストを除去し、清浄な排気を行います。
・OMSタイプはマイクロボンフィルターエレメントを使用。OMCタイプは本体ステンレスでフィルターエレメントはグラスウールを使用した耐蝕性です。
・適合機種:GCD-136X、GCD-201X(耐蝕型Anti-corrosive)
通常価格(税別) : |
51,500円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・仕様:二段式
・排気速度(実効):50Hz:5L/min 60Hz:6L/min
・到達圧力(Pa):6.7
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ12.0×φ6.0
・最大寸法(mm):W130.0×D203.0×H159.5
・重量(kg):5
・電源:1φ100V(50/60Hz)
通常価格(税別) : |
83,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・仕様:二段式
・排気速度(実効):50Hz:50L/min 60Hz:60L/min
・到達圧力(Pa):1.3
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ18.0×φ14.0
・最大寸法(mm):W156.0×D341.0×H199.5
・重量(kg):11
・電源:1φ100V(50/60Hz)
通常価格(税別) : |
104,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package
評価 0.0
大気圧から5×10-2Paまでの広領域測定が可能な大気圧ピラニ真空計、SW1&ISG1パッケージです!
フィラメント材料には耐食性に富んだ白金線を用い、各種真空装置に対応可能です。
【特長】
・広領域測定:大気圧から5×10-2Paまでに広領域の測定が可能。
・電源電圧:DC24VまたはAC100〜240Vで作動可能。
・視認性の向上:センサユニットに異常を確認できるLEDを搭載。
・ワンタッチ調整が可能:大気圧調整ならびにゼロ点調整がワンタッチで可能。
・メンテナンス性:測定子をお客様にて簡単に交換可能。
・フィラメント材質・白金(Pt):フィラメント材には耐食性に富んだ白金を採用。
・測定値出力信号:圧力はDC0〜10VのLog出力の標準装備。
・耐衝撃性の向上:耐衝撃性に富んだ設計構造。
・制御出力信号:セットポイント3点の出力可能。
・シリアル通信仕様:RS-485通信が標準装備。
・ディスプレイユニット:表示部は見やすいLED。
・適合規格:CE標準対応。
【用途】
・太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製。
・造装置の低真空領域のプロセス制御用に。
・炉をはじめとする各種産業機器の低真空領域のプロセス制御用に。
・インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の低真空領域のプロセス制御用に。
通常価格(税別) : |
189,449円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・スーパーデラックスタイプ。
・低騒音で低振動。
・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・仕様:二段式
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・排気速度(実効):50Hz 50L/min 60Hz 60L/min
・到達圧力(Pa):ガスバラストバルブ閉0.67 ガスバラストバルブ開6.7
・吸気管径:KF-25
・最大寸法(mm):W165.5×D395×H222.5
・質量(kg):13.9
通常価格(税別) : |
174,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
アルバック GCD-136X 直結型油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・特殊表面処理を施すことで耐蝕性に優れております。
・オイルシールやOリングにフッ素ゴムを使用。
・油劣化の原因となる不純物を取除くオイルフィルトレーションの接続可能。
・サーマルプロテクタ内蔵。
・仕様:二段式
・電源:1φ100V(50/60Hz)
・排気速度(実効):50Hz:135L/min 60Hz:162L/min
・到達圧力(Pa):ガスバラストバルブ閉0.67 ガスバラストバルブ開6.7
・吸気管径及び排気管径:KF-25
・最大寸法(mm):W170×D493×H241.1
・質量(kg):25.4
【備考】
・※GCDシリーズには、ポンプ油は合成油(SO-M)をご使用下さい。
通常価格(税別) : |
241,546円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
アルバック 合成油 R-2 4L
評価 0.0
【特長】
・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油を超える耐熱性、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。
・GHD-031に最適。
・容量(L):4
・密度(g/cm*):0.819(at15℃)
・引火点(℃):200
・動粘度(mm*/s):17.3(at40℃)
・流動点(℃):-50
通常価格(税別) : |
16,452円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
アルバック 合成油 SO-M
評価 0.0
【特長】
石油(鉱物油)系の真空ポンプ油をこえる耐熱、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。
耐活性ガス性にすぐれ、ハロゲン系化合物やNO_X、O_3などの特殊ガスに対しても、長い期間使用できます。
耐放射線性に優れているため、放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
【用途】
耐食型ポンプに適合した合成オイル
通常価格(税別) : |
7,600円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
スマートフォン対応ピラニ真空計
評価 0.0
【特長】
・スマートフォンとのダイレクト接続です
・USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します
・その他の設備は不要です
・パソコンとの接続も可能です
【用途】
・真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に
・真空装置メンテナンス時の圧力確認に
【材質】
・測定子フィラメント:白金(Pt)
通常価格(税別) : |
59,800円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
エコイレパネ A1 シルバー
評価 0.0
【特長】
・イラスト、ポスター、POP等入れ替えがとても簡単
・スタンダードなアルミフレームパネル
【商品仕様】
・規格:A1判
・収容寸法:縦841×横594mm
・重量:790g
・フレーム幅:10mm
・厚:9mm
・収納可能厚:1mm
・材質:表面シート=再生PET
・吊りひも付
・入数:1枚
・JANコード:4963783010115
通常価格(税別) : |
2,668円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルバック 合成油 R-2 20L
評価 0.0
【特長】
・石油(鉱物油)系の真空ポンプ油を超える耐熱性、耐酸化性を有し、石油系の真空油と比較して長い期間にわたり真空ポンプ本来の性能を発揮します。
・GHD-031に最適。
・容量(L):20
・密度(g/cm*):0.819(at15℃)
・引火点(℃):200
・動粘度(mm*/s):17.3(at40℃)
・流動点(℃):-50
通常価格(税別) : |
63,300円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
油回転真空ポンプ
評価 0.0
【特長】
・ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用しています
・低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです
・大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています
・メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです
【用途】
・蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置
・分析機器、リークテスト装置
・真空乾燥、ガス置換など各種真空装置
通常価格(税別) : |
371,122円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
マスクキャリアボックス
評価 0.0
【特長】
・キャリア・レチクル収納用容器です。
・ボックス内のクッションで、マスク・レチクルのガタツキを抑えます。
通常価格(税別) : |
12,788円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
静電気対応ツール (ペンチ/ニッパー)
評価 0.0
【特長】
・PS-01は精密作業に適したニードルノーズタイプで対象物をしっかり掴みます。
・PS-03はフォーミングやリード修正に適したロングノーズタイプです。
・PS-04は極細スクエア先端で精密作業に適しています。
・NS-04は刃先が鋭利なフラッシュカットタイプです。
・NS-06は刃先が鋭利なアンダーカットタイプです。
・NZ-03は刃先が垂直作業に適した食い切り型です。
・NZ-05は精密作業に適した45度の刃先です。
【仕様】
・材質:炭素鋼(S58C・炭素含有0.61%)
・静電気対策グリップ
・表面抵抗値:1×10の6乗~10の7乗Ω
通常価格(税別) : |
2,400円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM
評価 0.0
【特長】
・紛体用に特化された包装材。
・医療中間体原料に最適。
・紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。
・静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠。
・低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。
・フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。
通常価格(税別) : |
48,669円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TEAMWENDY EXFIL用酸素マスクストラップキット【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・TEAM WENDY社製Exfil[[R上]]ヘルメットシリーズに取り付け可能です。
・カムロックシステムがついており、片手でサイズの調整ができます。
・マスクに直接取り付けられます。
・OEMフロントストラップでもマスクを取り付けられます。
・右側のストラップにはクイックリリースバックルが付属されています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格(税別) : |
18,205円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハイクリーンポリ規格袋 1A号~7A号
評価 0.0
【特長】
・パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。
・清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
通常価格(税別) : |
28,223円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
導電性異物除去具導電性ペタペン
評価 0.0
【特長】
・両片軸2タイプの本体で、別売の3タイプのペンゴムを、用途により使い分けが可能です。
・本体、ペンゴム部で導電性を保持しています。
【用途】
・スポットゴミの除去。
通常価格(税別) : |
3,388円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マスクケース
評価 0.0
【特長】
・フタ付きのため、清潔に保管できます。
・ビスで止めるための穴付きです。
・個人管理に便利な名札付きです。
【用途】
・取り替え式防じんマスクの保管用に。
【材質】
・塩化ビニール樹脂(PVC)
通常価格(税別) : |
3,952円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,020円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
静電気除去アームカバー
評価 0.0
【特長】
・静電気を嫌う作業にはアームカバーの併用が効果的です。
・腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除去できます。
【用途】
・電子部品、精密部品を取り扱う工場。
通常価格(税別) : |
4,267円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,101円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
精密エルゴプライヤー(静電気対策タイプ)
評価 0.0
【特長】
・エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。
・手のサイズに合わせた幅に調整できます。
【用途】
・電子関係精密作業。
【材質】
・刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ
・グリップ:プラスチック、ゴム
通常価格(税別) : |
8,984円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
導電性バッグ ZC81~86
評価 0.0
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぐ静電気対策用品。
【特長】
・材質:特殊ポリエチレン(カーボン入り)。
・表面抵抗値:5×10の3乗Ω以下(20℃/湿度50%)。
・色:ブラック、厚み:50μm。
【用途】
・導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬、保管する際の静電気障害を防ぐ際に最適。
・静電気対策用品に最適。
通常価格(税別) : |
580円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,376円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,325円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型
評価 0.0
【特長】
・内部で摩擦電気は生じません。
・開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
・ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
通常価格(税別) : |
9,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ウェハートレー (トレー・カバー・スプリング)
評価 0.0
【特長】
・ウェハーの表を下にして収納します。
・ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。
・スプリングでウェハーを固定します。
・トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねる事もできます。
通常価格(税別) : |
290円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
日本一軍手【12個入り】
評価 0.0
【特長】
・高級リング糸を使用した、着用感が良く、耐久性に優れた軍手です。
【用途】
・あらゆる作業全般に
通常価格(税別) : |
570円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
静電気除去ワイピングクロス
評価 0.0
【特長】
・極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。
・研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除じんを同時に行います。
・ミトンワイパーは、手にはめて使えるミトンタイプです。
通常価格(税別) : |
1,320円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,280円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,663円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マスクパッケージ
評価 0.0
【特長】
・薄型・高強度で保管性能に優れています。
・積み重ねができます。
・最小限のマスク接触部でマスクを位置決めし、保護します。
通常価格(税別) : |
10,500円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アズピュア静電リフィル
評価 0.0
帯電を防止し、静電気などでページを捲りにくくするのを抑え、導電パイプファイルに使用できます。
通常価格(税別) : |
7,070円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
24,546円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ミドリ安全 脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・耐切創性・耐熱性に優れたケブラー繊維を使用しています
【商品仕様】
・耐切創
・鉄鋼業、造船業等
・丈:21.5cm
・足周り:30cm
・厚み:1.2mm
・材質:ケブラー繊維(デュポン製)
・JANコード:4979058925923
・トラスココード:811-1744
・質量:171g
通常価格(税別) : |
14,996円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ
|

アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ
|

直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ
|
三商 |
三商 |
EDWARDS |
85,000円
|
88,000円
|
239,388円~
|
3日目
|
1日目
|
1日目~
|
真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
評価 4.4
通常価格(税別):
2,358円
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
工進
手廻しポンプ
評価 4.0
通常価格(税別):
8,183円~
通常出荷日:
1日目
当日出荷可能
-
-
-
トラスコ中山
ビッグオート
評価 4.3
通常価格(税別):
1,251円
通常出荷日:
1日目
-
-
-
-
荏原製作所
ステンレス渦巻ポンプ
評価 0.0
通常価格(税別):
143,381円~
通常出荷日:
3日目~
back
next