やすり 2000 番の特集ページです。
硬度チェック MA00600や精密ヤスリ LTSSシリーズ【1~12個入り】などやすり 2000 番に関する商品を探せます。
-
硬度チェック MA00600
評価 0.0
ヤスリの特性を使用した、簡易硬度測定工具。
【特長】
・信頼の国産品
・6本入りセットで、硬さはグリップで色別されます
・グリップはすべり止め効果があり、手になじみやすいものです
・使用方法として、被験材の錆はあらかじめ除去し、テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります
・キズが付かない場合は、1ランク上のテスターでチェックして下さい。テスターの先端部に曲げ加工を行なっておりますので、平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です
【用途】
・簡易硬度測定工具
・硬度HRC40~65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です
・ポケットに入れて、大型の工作物とか、屋外の特殊鋼材等試験機にかけられない場合に簡便です
・切削加工前の被削材の硬度をチェックするとき、熱処理後の到達硬度の有無をチェックするときなど身近に1セットがお役にたちます
通常価格(税別) : |
13,256円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,282円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
布やすり“ポップアップロールペーパー”
評価 0.0
【特長】
・金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。
・使いやすい幅や長さに、カットして使え無駄なく経済的に使えます。
・比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。
・巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。
・切り取り線に沿って228mm長さに切れば、電動サンダーに取り付けてもお使いいただけます。
【用途】
・車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
通常価格(税別) : |
7,420円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
評価 0.0
最終仕上げや精密なヤスリ掛け作業に使用する高品質国産ヤスリ。
【特長】
・精密組ヤスリのセット品。
・細かい作業に安心して使用できる安定した品質。
・金属加工など、作業一般のヤスリ掛けに使用できる汎用性の高いヤスリ。
・サイズは小さめ。
【用途】
・金属加工など、作業一般のヤスリ掛けに。
通常価格(税別) : |
7,800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ジェットブラックヤスリ
評価 0.0
特殊な黒染め処理で錆びにくく目詰まりしにくいヤスリ。
【特長】
・平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません
・電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です
・サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています
・ざくざく切れて、目詰まりしにくい
【用途】
・各種金属の切削。バリ取りに最適
通常価格(税別) : |
2,394円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,221円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ジェットブラックヤスリセット
評価 0.0
特殊な黒染め処理で錆びにくく目詰まりしにくいヤスリ。
【特長】
・サビに強い特殊な黒染め表面処理
・電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味
・平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入らない
【用途】
・各種金属の切削。バリ取りに最適
通常価格(税別) : |
12,300円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,209円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,720円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,647円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,750円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ターボラップ
評価 0.0
高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮するエアーラッピングツール。
【特長】
・特許のパワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。
・発熱のない高効率ドライブ。
・エアー調整により、往復回転数を微妙にコントロール。
・人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップを採用。
・モデル/ストロークによる分かりやすいカラーバリエーション。
・用途に応じた多様な先端工具類をオプションで用意。
・ひと目でわかるストローク幅別バリエーションカラー。
・片手操作に適応する軽量化とウェイトバランス設計で、使い易さを追及。
・金型業界をはじめ、歯科技工、貴金属加工など、幅広い業界での精密加工用ツールとしても最適。
【用途】
・金型研磨用(バリ取りには不向きです)。
・金型および精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
・貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
通常価格(税別) : |
39,898円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)
評価 0.0
【特長】
・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
・ヤスリ台金:1本1本の形状・寸法の精度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
・ダイヤモンド:純度が高く硬いダイヤモンドを使用していて耐摩耗性に優れています。またダイヤモンドの形状はブロッキーと呼ばれる形状で、パウダー自体にエッジがあるため研削力に優れています。
・コーティング:ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
【用途】
・硬質物の研削・研磨加工に最適。
・金型および精密金型に最適。
・小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。
通常価格(税別) : |
8,268円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
極薄平ヤスリ
評価 0.0
広島鑢製造所(魚地球印)の溝の修正加工や仕上げ加工に適した厚み0.6mmの極薄平ヤスリ。
通常価格(税別) : |
2,400円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)
評価 0.0
【特長】
・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
・ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
・ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
・コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
【用途】
・硬質物の研削・研磨加工に最適。
・小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。
・特に細かい作業に。
通常価格(税別) : |
5,666円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
棒ヤスリ(ナイフシャープナー)
評価 0.0
【特長】
・日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープナーです。
・包丁などが、簡単に切れるようになります。
・砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。
・ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。
【用途】
・包丁、ナイフ等の刃先修正に。
通常価格(税別) : |
5,500円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ヤスリ単品・セット(上目45・58)
評価 0.0
5種類の形状(丸、半丸、平、三角、角)がセットになったヤスリ。
【特長】
・K-155-Sはヤスリ目が上目58、K-155-Lはヤスリ目が上目45。
・ビニルケース付きで保管に最適。
・手に当たりの良いグリップ付き。
・単品での購入も可能。
・K-155-Sの単品販売はK-160シリーズ、K-155-Lの単品販売はK-170シリーズ。
【用途】
・様々な用途に合わせて5種類のヤスリから使い分けが可能。
通常価格(税別) : |
6,420円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
極細ヤスリ GO
評価 0.0
【特長】
・狭い箇所の研削に適しています。
【用途】
・小細工加工の仕上げ用に。
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)
通常価格(税別) : |
1,700円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
5本組ヤスリ LH・LHP
評価 0.0
時計部品の加工のために作られたスイス製の最高級ヤスリです。
組種類:5本組
全長(mm): 215
通常価格(税別) : |
12,155円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山
評価 0.0
【特長】
・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
・ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
・ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
・コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
【用途】
・硬質物の研削・研磨加工に最適。
・小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。
・特に細かい作業に。
【材質】
・工具鋼(HRC45程度)
・ダイヤ砥粒
・ニッケル(電着ボンド)
・クロム(コーティング)
通常価格(税別) : |
4,563円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型
評価 0.0
【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
通常価格(税別) : |
1,170円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)【5個入り】
評価 0.0
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフ。
【特長】
・油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用。
・鏡面仕上げ前のペーパー目つぶしに最適。
【用途】
・鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。
通常価格(税別) : |
5,360円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,918円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
評価 0.0
国内唯一のJIS規格適合の鉄工ヤスリ。
【特長】
・高品質国産ヤスリ。
・金属加工など、作業一般のヤスリ掛けに使用できる汎用性の高いヤスリ。
・三角・丸・半丸・平・角の形状をラインナップ。
【用途】
・少し大きめのヤスリで、様々なヤスリ掛け作業に。
・金属加工など、作業一般のヤスリ掛けに。
通常価格(税別) : |
1,350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,424円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ベンディングヤスリ【6個入り】
評価 0.0
細かい作業や、精密仕上げに最適なヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・手で自由に曲げて希望のRが作れる。
・6種セット、平、半丸、丸、角、三角、先細背取りがある。
【用途】
・狭い箇所の修正などに。
・亜鉛金型、放電加工用電極等、複雑な形状の型修正に。
通常価格(税別) : |
11,927円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ポイントヤスリ(精密ヤスリ)
評価 0.0
狭い場所を削るときに最適なヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・薄いので狭い部分に最適。
・厚み=1.0m/m。
【用途】
・狭い箇所の修正などに。
通常価格(税別) : |
900円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
鉄工用ヤスリ 角型・三角型
評価 0.0
【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
通常価格(税別) : |
1,225円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エクストリーム クイックカット
評価 0.0
裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリ。
【特長】
・切れ味が最強のため、とにかく切削力にすぐれ、ヤスリ掛けを短時間で済む。
・表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。
・1本単位の販売で、専用ケースに入っているので、保管にも便利です。
・鉄、ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れる。
・最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現。
【用途】
・金属加工など、作業一般のヤスリ掛けに。
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スーパーソーヤスリ【5個入り】
評価 0.0
【特長】
・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
【用途】
・金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
【材質】
・SK材
通常価格(税別) : |
4,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能
評価 0.0
【特長】
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
通常価格(税別) : |
4,899円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
極薄平ヤスリ GT-1
評価 0.0
【特長】
・0.5mm厚さによって、スリット状の溝の修正加工に使用できます。
【用途】
・金型および精密部品の研磨加工。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)
通常価格(税別) : |
2,500円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
精密鉄工ヤスリ
評価 0.0
広島鑢製造所(魚地球印)の金属や貴金属の精密仕上げ加工、バリ取り仕上げ加工に使える精密ヤスリ。
通常価格(税別) : |
3,219円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,695円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TAL2 2枚刃アルミック2000エンドミル AH10
評価 0.0
【特長】
・すくい面・外周刃・底刃を#2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先発生を抑制。
・従来型エンドミルより、すくい角・逃げ角を大きくし切れ味を改善。
・切粉詰りを防止するため従来品のものより、チップポケットを拡大。
通常価格(税別) : |
9,395円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
SAL2 ソリッドアルミック2000エンドミル AH10
評価 0.0
【特長】
・すくい面・外周刃・底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。
・従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。
・延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。
・従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。
通常価格(税別) : |
7,439円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
研磨輪
評価 0.0
【特長】
・加工物の形状になじみやすいです。
・回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
【用途】
・各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に。
・各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに。
・使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー。
・プラスチック、成形品のバリ取り。
・丸棒・パイプ等の表面仕上げ。
・金属・木工等の曲面や異形面の研磨。
通常価格(税別) : |
3,500円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シャープカットヤスリ【8~10個入り】
評価 0.0
シャープカット採用のヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。
・単目の仕上り感に、細かい下目が切削性を向上。
・金型製作など仕上面の精度が要求される箇所へ、特にお使い下さい。
【用途】
・切れ味重視の方に。
通常価格(税別) : |
8,800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,756円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーバフレックス グリーン K-2000【50個入り】
評価 0.0
主に自動車補修業界での使用を目的としたシート研磨材。
【特長】
・特殊な製法で開発された研磨フィルムで、P2000相当の非常に均一な研磨目に仕上がる。
・空研ぎで作業が可能。
・自動車補修業界以外でもその耐久性や仕上りの良さから、金属塗装業や樹脂加工業等幅広い業種でご使用可能。
・塗装肌の凹凸に沿って凸部のみを滑らかに研磨できるので、新車肌の再現が可能。
【用途】
・自動車補修業界での使用。
・金属塗装業や樹脂加工業等幅広い業種での使用。
・塗装肌の凹凸に沿って凸部のみを滑らかに研磨する際に。
通常価格(税別) : |
9,090円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)【10個入り】
評価 0.0
使いやすいサイズにカット済みの1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)。
【特長】
・布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮する。
・金属研磨作業の定番品。
・電動サンダーにも取り付け可能。
【用途】
・サビ取り、バリ取り、素地調整に最適。
通常価格(税別) : |
510円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)
評価 0.0
鉄工用 10本組 半丸のダイヤモンドヤスリ。
【特長】
・ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続。
・台金に弾力があり被削材にフィット。
・安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持。
【用途】
・バリ取り荒切削/剛性のある加工物に最適。
・各種金型の仕上げ/修正/R取り/各種刃物の研削に最適。
・ガラス/セラミックス/あらゆる硬質材料の研削に最適。
通常価格(税別) : |
2,195円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
組ヤスリ(HA・HI・KA・MA・SA・ST)【1~12個入り】
評価 0.0
ちょうどいい大きさで、様々なヤスリ掛け作業に対応する高品質国産ヤスリ。
【特長】
・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、手にフィットし、非常に使いやすい。
・グリップエンドは目の識別のために色を変えているので、暗い工場内などでも間違えにくい。
【用途】
・金属加工など、作業一般のヤスリ掛けに。
通常価格(税別) : |
4,899円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
“スタンダードヴァリト”
評価 0.0
【特長】
・今までにありそうでなかったバリ取り専用のヤスリです。
・ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
・ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
【用途】
・バリ取り。
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)
通常価格(税別) : |
1,150円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
精密ヤスリ
評価 0.0
時計や精密機器の製作にも使用されています。ヤスリ特有のネジレが少ないことから定評があり、技能オリンピックでも使用されているヤスリです。
通常価格(税別) : |
4,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
精密鉄工ヤスリ LP
評価 0.0
時計部品の加工のために作られたスイス製の最高級平ヤスリです。
幅広と幅狭の2タイプあります。
通常価格(税別) : |
5,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シルバーヂスク 一般研磨用【10~25個入り】
評価 0.0
多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用)。
【用途】
・タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など。
・車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など。
・鍛造、エクステリア、エンジン、電気部品など。
・FRP、木工、建設関係など。
通常価格(税別) : |
12,972円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,905円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ヤスリ スーパーシャー
評価 0.0
軽合金、銅、鋳物、FRPなどの切削に最適なやすり。
断面形状:平
ヤスリ部有効長(mm):200
通常価格(税別) : |
8,340円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
GC研磨材
評価 0.0
【特長】
・非鉄・セラミック材料にも対応できます。
・密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
・豊富な粒度の品ぞろえで多様なニーズに適応します。
・少量使用に最適(1kg入)です。
【用途】
・非鉄系、セラミック系、ガラス系、その他のブラスト加工、クリーニング加工、ポリッシング加工、ラッピング加工などに最適。
通常価格(税別) : |
3,535円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ヤスリセット K-216
評価 0.0
精密仕上げ用 上目140の細かさ。
【特長】
・金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ
・縫製ケース付
通常価格(税別) : |
7,660円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,969円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,838円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
日東 マイクロエアーハンド
評価 0.0
【特長】
・金型・精密部品の細かい磨きに。
・製品特性:精密部品などの研削・研磨に最適。
・幅広い応用力:別売品のバイスホルダ装着で、市販のセラミック砥石などが取付け可能。
・シリーズ展開:ストローク長0.5mmと2.2mmの2機種をラインナップ。
通常価格(税別) : |
45,516円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
両面ダイヤプレートGOLD
評価 0.0
電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しているヤスリ。
【特長】
・切れ味が持続し驚きの研磨力。
・コンパクトサイズで取り回しが簡単。
・セラミック、超硬金属、焼入鋼、ガラス、陶器等の硬い素材にも対応できる。
【用途】
・粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直しをする際に最適。
・ナイフなどの刃研ぎや、金属部品の研磨、修正等に利用可能。
通常価格(税別) : |
2,418円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
評価 0.0
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。
【特長】
・刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。
・ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。
・光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。
通常価格(税別) : |
14,535円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,300円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ヤスリセット K-150
評価 0.0
高硬度、高耐久性で目詰りも大幅に削減できるヤスリ。
【特長】
・ハードクロムメッキを施している為、切削粉のはく離性に優れる。
・目詰りしにくく、シャープな切れ味が持続。
・硬度が高く硬質材まで使用可能。
・耐錆・耐食性に優れ、多湿環境での劣化が少なく、従来の鉄工ヤスリの3~6倍の耐久性。
・縫製ケース入り。
【用途】
・プラスチック・木材・アルミなどの軟質材から鋼材・ステンレス・陶器などの硬質材まで使用可能。
通常価格(税別) : |
12,605円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ベンディングヤスリ
|

精密ニードルヤスリ(丸柄)単品・セット品
|

200mm 精密やすり(6種・6本組/粗目)
|
ツボサン |
バローベ |
エスコ |
11,927円~
|
14,209円~
|
12,681円
|
1日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
160 |
- |
- |
精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
バローベ
精密鉄工ヤスリ LP
評価 0.0
通常価格(税別):
3,558円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
ミスミ
ダイヤモンドヤスリセット
評価 4.6
通常価格(税別):
2,260円
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
ミスミ
組ヤスリ
評価 3.8
通常価格(税別):
1,350円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
-
back
next