はかり a&dの特集ページです。
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズやデジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズなどはかり a&dに関する商品を探せます。
-
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
評価 0.0
【特長】
・計量皿までの高さ(全高)が低く、載せ降ろしが容易で、連続作業の負担を軽減します。
・ワンタッチで計量皿の重さをゼロにできます。(風袋引き可能)
・電源を入れたらすぐ計量できます。
・大きく見やすいデジタル表示で見誤りが少なく、正確な計量により計量物の無駄を削減します。
【用途】
・鉱工業、農林水産業、サービス業、教育。
通常価格(税別) : |
6,113円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ
評価 0.0
コンパクトスケールのスタンダード
【特長】
・スペースを取らず、移動も容易なコンパクトサイズ
・2電源方式
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・計量結果ホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作
・本体を立てて保管可能:省スペース
・ステンレス製(SUS304)計量皿
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房などに
通常価格(税別) : |
7,017円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ
評価 0.0
防塵・防水はかり SWシリーズ。
【特長】
・洗える《IP69K》:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能、高水圧(~100bar)、高温(80°C)の洗浄も可能、水没状態で洗浄可能《IP68》
・多湿な環境でも使用可能:密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
・ステンレス製スケルトンフレーム構造(SUS304):平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくい、細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れがたまらない構造
・ステンレス製ロードセル(SUS630):耐腐蝕性・高精度
・ステンレス製計量皿(SUS304):丸洗いが可能で衛生的
・タッチセンサースイッチ:軽く触れるだけで操作可能、表示器をプラスチックで保護し、防水・防塵性向上
・高輝度LED表示:文字高14.6mm、見やすい3色
・コンパレータ表示:5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能、直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示
・表示部の角度を上方向に調整可:最大角度90度
・kg・個数(pcs)モード:内部設定により、g 表示も可能
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・結露環境でもOK:密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・現場を高温消毒されている現場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
通常価格(税別) : |
116,666円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ
評価 0.0
全体に水をかけて洗浄可能な防塵・防水はかり。
【特長】
・ひょう量30kg~150kg、最小表示:5g~20g
・洗える《IP68》:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
・スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
・アルミ製(A6061)ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ
・ステンレス製(SUS430)計量皿:水で丸洗いが可能で衛生的
・表示部の角度を上方向に調整可:最大角度60度
・大型LCD表示:文字高39mm電池残量 3段階表示
・コンパレータ表示:「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や3段階の仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード:質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能
・クイックUSB
・KAタイプ:ポール付の一体型 ・KBタイプ:ポールなしのセパレート型
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
通常価格(税別) : |
45,463円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
評価 0.0
重ね置き出来、省スペース 高精度 コンパクトスケール。
【特長】
・バリューパックはお得なパック
・収納ケース標準付属
・2電源方式
・積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
・上皿は取り外して水洗い可能・ステンレス製計量皿(SUS304)別売。
・オートパワーオフ
・風袋引き機能
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房 etc
通常価格(税別) : |
8,421円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP
評価 0.0
検定付き防塵・防水はかりSK-iWPシリーズ使用地区限定タイプ
【特長】
・ひょう量1,000~2,000g、最小表示1~2g、取引証明用(検定済品)精度等級3級
・ステンレス製計量皿、ステンレスボディのデジタルスケール
・ジャバッと洗えて安心、衛生的で長持ち。水没には適さない。(防塵・防水IP65)
・大型液晶表示(文字高25mm)、大型計量皿(232×192mm)
・オートパワーオフの省エネ設計、風袋引き機能
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
通常価格(税別) : |
21,134円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ
評価 0.0
防塵・防水はかりSCシリーズ
【特長】
・ひょう量30~150kg、最小表示:5~20g
・洗える《IP68》:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能、水没状態で洗浄可能。
・スケルトンフレーム構造(SUS304):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
・単1アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
・アルミ製ロードセル(A6061):アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ
・ステンレス製計量皿:水で丸洗いが可能で衛生的
・表示部の角度を上方向に調整可:最大角度60度
・大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
・コンパレータ表示:「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や3段階の仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード:質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能
・クイックUSB
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
通常価格(税別) : |
64,699円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付。
【特長】
・働く仲間の働くはかり、ワークスケール、分解能1/2000
・研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
・取手部のある持ち運びやすい構造
・全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
・大型液晶、文字高25mm
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
通常価格(税別) : |
16,312円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付
【特長】
・働く仲間の働くはかり ワークスケール 分解能1/2000
・大型液晶 文字高25mm
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・別売でステンレス製計量皿をご用意(SUS304)
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
通常価格(税別) : |
20,481円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付
評価 0.0
デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・働く仲間の働くはかり ワークスケール 分解能1/2000
・研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
・取手部のある持ち運びやすい構造
・全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
・大型液晶 文字高25mm
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・別売でステンレス製計量皿をご用意(SUS304)
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
通常価格(税別) : |
31,097円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
評価 0.0
【特長】
・使いやすい簡単操作で1/2000の高分解能のデジタルはかり
・大型液晶 文字高25mm
・ステンレス(SUS304)製計量皿
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能
・乾電池(別売)とACアダプタ(別売品:AX-TB196)の2電源方式
【用途】
・農家での作物梱包
・各色ペンキ配合時の計量
・食品産業など各種工場の加工現場
通常価格(税別) : |
8,977円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
22,880円
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付
評価 0.0
デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付。
【特長】
・働く仲間の働くはかり ワークスケール 分解能1/2000
・研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
・取手部のある持ち運びやすい構造
・全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
・大型液晶 文字高25mm
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
通常価格(税別) : |
21,176円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ
評価 0.0
【特長】
・3色カラーコンパレータライト全モデル標準装備。
・容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き。
・「抜き取り計量。(減算計量)」も可能。
・使用しない時に便利な専用ケース付き。重ねて収納可能。
・選べる2電源方式。〔ACアダプタ(付属)/乾電池(単三×4本:別売)〕
・オートパワーオフ機能。(設定により機能オン・オフの選択可能)
・表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
・計量皿部の3色(レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属。クラス分け、用途区別など使い方がいっぱい。
通常価格(税別) : |
11,898円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ
評価 0.0
検定付で量り売りや重さの公的証明に使用可能なワークスケール。
【特長】
・取引証明用(検定済品)、精度等級3級。高分解能で細かく計量
・持ち運びのしやすい構造、左右に便利な取手部付。オートパワーオフ、風袋引き機能付
・全高が低いため、上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。使用場所を選ばず、持ち運び可能。
・文字高25mmと大型液晶でクッキリ表示でき大きな計量皿(230×190mm)付
・電池駆動は約2,000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
【用途】
・農家での作物梱包や食品産業など各種工場の加工現場に最適。
・計量法で規定される取引、証明行為等に最適。
通常価格(税別) : |
6,877円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルホームスケール UH-3300シリーズ
評価 0.0
便利なオートゼロモード搭載追加計量後の確認も"OK"
【特長】
・追加計量がラク・材料正味の再確認もできるオートゼロモード付
・材料をはかりに乗せて、4秒後に自動的に0になります。
・ゼロ/オートゼロボタンを押さなくても、次から次へはかれます。
・計量後に容器をおろすと、各材料の正味の重さを計量の順とは逆に、2秒間隔で再表示できます。
・ゼロ/オートゼロボタンを3秒以上押す毎に、ノーマルモードとオートゼロモードの切り替えができます。
・風袋引き機能付
・オートパワーオフ機能付き
【用途】
・家庭にて料理を作る時に正確な計量に。
通常価格(税別) : |
2,500円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,636円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,200円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック
評価 0.0
ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、乾電池(モニター用)がついたバリューパック。
【特長】
・ひょう量200g~2000g、最小表示0.1g~1g
・コンパクトスケールで、本体を立てて保管可能
・計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作
・オートパワーオフ、風袋引き機能付
・ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属。
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房など
・各種産業から学校、家庭、ホビーまで
通常価格(税別) : |
8,337円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付
【特長】
・防塵・防水等級 IP69K / IP68
・全体に水をかけて洗浄可能
・高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的
・水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・多湿な環境、結露環境でも使用可能
・フレーム:SUS304、ロードセル:SUS630、計量皿:SUS304
・タッチセンサースイッチ、高輝度LED、文字高14.6mm、3色5段階コンパレータ表示
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・内蔵型小型鉛バッテリー(別売)で15時間充電、約90時間使用可能
通常価格(税別) : |
142,704円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
コンパクトスケール HJ-Aシリーズ
評価 0.0
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。
【特長】
・ポケットサイズ(W×D×H):69×104×24mm、約95g。
・高精度:最小表示0.1g。
・見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)
・長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。
【用途】
・実験や研究の教材に。
・彫金等ハンドメイドに。
・調理、配合に。
通常価格(税別) : |
4,500円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ
評価 0.0
ジャバ!と洗える防塵・防水デジタルはかり。
【特長】
・ひょう量1000g~30kg、最小表示:0.5g~0.02kg
・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディで衛星管理も万全。
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付き。
・クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
・1/2000の高分解能で細かく計量
・使用場所を選ばない乾電池とACアダプタの2電源方式(乾電池:別売/ACアダプタ:別売品)
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用
通常価格(税別) : |
17,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高精度・コンパクトスケール HT-120
評価 0.0
高精度10mg計量の高精度コンパクトスケール。
【特長】
・高精度計量0.01g。
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能。
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式。
【用途】
・選べる表示単位(グラム、カラット(宝石用)、もんめ(真珠用))で様々な重さの管理が可能。
通常価格(税別) : |
17,898円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ
評価 0.0
検定付き防塵・防水はかりSK-iWPシリーズ。
【特長】
・ひょう量5,000g〜30kg、最小表示5g〜0.05kg、取引証明用(検定済品)精度等級4級。
・ステンレス製計量皿、ステンレスボディのデジタルスケール。
・ジャバッと洗えて安心、衛生的で長持ち。水没には適さない。(防塵・防水IP65)
・大型液晶表示(文字高25mm)、大型計量皿(232×192mm)
・オートパワーオフの省エネ設計、風袋引き機能。
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
通常価格(税別) : |
18,074円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ウェイングモジュール AD-4430B
評価 0.0
ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載で、振動の多い環境で使える小型ウェイングモジュール。
【特長】
・制御盤への組み込みに最適なDINレール装着タイプ。
・強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスデジタルフィルタ:HPDFを搭載)。
・高速(1,000回/秒)・高精度。
・BCD入出力標準装備(1,000回/秒の高速出力が可能)。
・ロードセルの接続ミスを確認できる診断機能。
・強力なノイズ対策を施した電気回路を実装。
・高次式を使用した高精度のリニアリティ補正機能。
【用途】
・計量器への振動対策を必要とする環境下での、高精度と高速応答での使用が可能。
通常価格(税別) : |
48,009円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付
評価 0.0
防塵・防水はかり SWシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・防塵・防水等級 IP69K / IP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・多湿な環境、結露環境でも使用可能
・フレーム:SUS304、ロードセル:SUS630、計量皿:SUS304
・タッチセンサースイッチ、高輝度LED、文字高14.6mm、3色5段階コンパレータ表示
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・内蔵型小型鉛バッテリー(別売)で15時間充電、約90時間使用可能
通常価格(税別) : |
149,839円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
18,160円
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ
評価 0.0
防塵・防水はかり FS-iシリーズ
【特長】
・ひょう量6~30kg、最小表示1~5g
・防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ(SUS304)
・1秒の高速測定:計量効率大幅アップ
・コンパレータ機能(3色ライト・ブザー):テンキー入力による上下限値の簡単設定〔ブザー音47dB(本体正面1mでの測定)〕
・バックライト液晶表示、g・kgモード
・内蔵型小型鉛バッテリーにより、電源がない場所での使用や持ち運びも可能。
(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)
【用途】
・農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場。
・粉体等の充填重量確認。
通常価格(税別) : |
62,433円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付
【特長】
・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(SUS304)。
・計量皿だけ取り外して水洗いも可能。
(ご注意ください)水没には適しません。
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠、ただしACアダプタ使用時を除く
通常価格(税別) : |
27,726円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
22,253円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・水にも、粉塵にも強い 防塵・防水 IP65
・3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵
・防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ
・1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
・コンパレータ機能(3色ライト・ブザー)
・テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)
・アナログバー表示(60分割表示)
・データメモリ 上下限値:100種類
・2電源方式:電源ケーブル1.5m、または内蔵型小型鉛バッテリー(別売品)
・RS-232Cインタフェース(端子台形状) 別売
通常価格(税別) : |
71,351円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
計量データロガー AD-1688
評価 0.0
天びん・はかりの計量値を保存するデータロガー。
【特長】
・約5,000の計量データを日付・時間入りで保持
・保存データを簡単にPCに取込み可能:CSVファイルにて、USBポートから取込み可(専用ソフト不要)
・専用電源不要(計量器やPCに接続するだけで使用可能)
・PCのOSに依存せず、安定した通信が可能
・PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
・GLP出力の記憶も可能:メモリ機能のない計量器でも、本機に記憶が可能
・防塵・防水IP65:キャップ装着時
・接続ケーブル4本付属(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)
・A&D製天びん・はかり全機種に対応
【用途】
・離れた場所や、クリーンルーム・複数の計量器使用に最適
通常価格(税別) : |
17,507円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
評価 0.0
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(SUS304)。計量皿だけ取り外して水洗いも可能。
・ご注意ください)水没には適しません。
・オートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠、ただしACアダプタ使用時を除く
通常価格(税別) : |
31,703円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
防塵・防水計量台 SBシリーズ
評価 0.0
手軽に防塵防水(IP65相当)計量システムの構築が可能な計量台。
【特長】
・継ぎ目やネジがないステンレス製計量皿(SUS430)なので、衛生的な管理が可能。
・防塵・防水等級IP65に準拠。
【用途】
・組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能の計量システムを簡単に構築可能。
通常価格(税別) : |
33,748円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ
評価 0.0
バックライト付き大型液晶表示で高分解能で大型計量皿モデルのパーソナル電子天びん。
【特長】
・300(W)×210(D)mmの大きな計量皿。
・ステンレス製計量皿(SUS430)。
・バックライト付き大型液晶表示(文字高22mm)。
・RS-232C標準装備。
・g、kg、個数、%モード。
・コンパレータ表示。
・オートパワーオフ機能(バッテリ使用時)5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。
・ACアダプタ(標準付属品)と充電バッテリー(別売品)の2電源方式。
・ワイヤー取付部(盗難防止穴)付。
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測。
・産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み。
・理化学系試料の調合計測。
・ラボで研究開発での使用、部品の個数確認。
通常価格(税別) : |
34,595円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
カートスケール SDシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
カートスケール SDシリーズ一般校正書類付
【特長】
・スケールが計量場所に移動
・カートピッキングや産廃の計量管理に
・移動に便利な台車型
・使用後は折りたたんで収納可能
・電源は単2型乾電池6個(別売)
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
通常価格(税別) : |
88,110円~
|
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
評価 0.0
さまざまな用途に使用可能な、コンパクトで高分解能なデジタルはかりです。
【特長】
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備。
・gモード、個数モード、%モードの3つのモードが切換え可能。
・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や仕分けに便利。
・ステンレス(SUS304)製計量皿。
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。
・GLP、GMP、GCP、ISO対応出力はAD-8127との接続により可能。
・軽量かつコンパクト設計。
・バックライト付大型液晶(文字高16mm)。
・ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリの2電源方式。
・高速レスポンスにより素早く量れ、効率がアップ。
通常価格(税別) : |
27,651円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
【特長】
・洗えるIP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・アルミ製ロードセル
・ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
・アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
・大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能(表示部は防塵・防水仕様ではなくなります)
通常価格(税別) : |
50,567円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP
評価 0.0
【特長】
〔業務用〕
・食品工場や厨房にHACCPの考え方に基づく衛生管理に寄与。
・本体底面の電池フタはネジで固定する方式で、防水強化&脱落防止。
・ステンレス皿(別売 UHWP-10JA)もご用意。
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・ジャバジャバ洗えるIP67:計量皿も取り外して洗浄可能
・水に浸して洗浄可能:細かいところまで洗えて衛生的
・電池残量警告マーク:電池残量が少なくなった時に点灯
・風袋引き機能:容器をのせた状態でゼロ表示可能
・本体後部には、持ち運びに便利な取っ手付き
通常価格(税別) : |
735円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付
評価 0.0
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・洗えるIP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・アルミ製ロードセル
・ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
・アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
・オートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
・大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能(表示部は防塵・防水仕様ではなくなります)
通常価格(税別) : |
61,706円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ
評価 0.0
フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型)
【特長】
・ひょう量600kg~1200kg、最小表示0.1kg~0.5kg
・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
・切り出し計量機能:フレコンバック計量など
・個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付
・メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類
・表示器スタンド標準装備
【用途】
・農作物(穀物等)の出荷用計量での使用。
・産業廃棄物の計量や、工場での原材料入荷重量検査での使用。
通常価格(税別) : |
237,267円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付
評価 0.0
防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・水にも、粉塵にも強い 防塵・防水 IP65
・3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵
・防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ
・1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
・コンパレータ機能(3色ライト・ブザー)
・テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)
・アナログバー表示(60分割表示)
・データメモリ 上下限値:100種類
・2電源方式:電源ケーブル:1.5m、または内蔵型小型鉛バッテリー(別売品)
・RS-232Cインタフェース(端子台形状) 別売
通常価格(税別) : |
78,487円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
36,040円~
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
通常価格(税別) : |
26,082円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
28,980円~
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付
評価 0.0
高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付
【特長】
・高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示
・高精度計量0.01g ステンレス皿/水準器/足コマ/ケース付
・選べる表示単位 グラム/カラット/もんめ(真珠計量用単位)
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式
通常価格(税別) : |
35,849円
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
24,300円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
20,160円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
USBコンバータ・ケーブルセット
評価 0.0
A&Dはかり・天びんとPCを接続するための純正ケーブルセット。
【特長】
・天びんやはかりの計量データ(シリアル)を変換。
・USBインターフェースを持つパソコンなどに取り組む。
【用途】
・A&D天びん・秤各種に使用可能。
※適切な型番をご選択ください。
通常価格(税別) : |
9,588円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
インクリボン AX-ERC-05-S
評価 0.0
A&DAD8121B及びHV/HW-G・SNシリーズ向け内蔵プリンタ用インクリボン。
【特長】
・A&Dのプリンタを問題なく使用可能
通常価格(税別) : |
6,488円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
計量環境ロガー
評価 0.0
天びん・はかりの計量値を環境データとともに保存可能な環境ロガー。
【特長】
・天びん・はかりと接続し計量値と計量時刻、環境データ(温度/湿度/気圧/振動)を計測し、計量値と同時に記録できる。
・データは最大10,000セット記録可能。
・連続運転で6ヶ月間の電池駆動&固定した状態での環境計測機器としての利用も可能。
・測定データは専用ソフト不要で、USB経由でPCに転送、CSVにて保存可能。
【用途】
・ラボでの環境管理や精密製品製造工場の環境確認。
通常価格(税別) : |
38,898円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
31,934円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,300円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタル台はかり FGシリーズ
評価 0.0
シンプル操作でジャスト1秒デジタル台はかり。
【特長】
・kg・個数モード、2つの表示が切替え可能
・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
・ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプで、用途に合わせて選択可能
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・2電源方式、ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(単2乾電池×4本 別売)
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・電源を入れて計量物を載せるだけでOK。
・ポール付きの一体型とコンパクトで持ち運びに便利なポールなし型。
・26mmの大きな文字サイズ、見易い大きな液晶表示。
【用途】
・農家での作物梱包。
・食品産業など各種工場の加工現場。
・小型ホッパーから出てくる材料の重量管理。
通常価格(税別) : |
31,263円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
18,686円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
19,580円~
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
ウェイングインジケータ AD-4407A
評価 0.0
本体にステンレス(SUS304)を採用し、水洗いが可能なIP65準拠のウェイングインジケータ。
【特長】
・高さ20mmの蛍光表示管を採用。
・暗い場所でも視認が容易。
・テンキーを採用、既設風袋値等の設定が簡単にできる。
・卓上等の設置に便利なスタンドを標準装備。
・1台のはかりを、計量範囲を2つに分割するデュアルレンジ仕様にできる。
【用途】
・防塵・防水仕様の為、屋外での使用が可能。
・多目量(デュアルレンジ)。
通常価格(税別) : |
17,054円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
汎用電子天びん FX-iシリーズ
評価 0.0
簡単操作汎用電子天秤のニュースタンダード
【特長】
・ひょう量122g~5200g、最小表示0.001g~0.01g
・堅牢なボディ:ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
・省スペース設計:コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
・計量センサーシステムC-SHS(R)搭載
・イーサネット・インタフェース:複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。
・GLP・GMP・GCP・ISO 対応出力:プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録が可能。
・クッキリ見やすい青色蛍光表示
・計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能
・計量皿の材質:SUS304
・充電式内蔵バッテリ:天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用可能(別売:FXi-09-JA)
SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用。
通常価格(税別) : |
45,983円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付
【特長】
・シンプル操作でジャスト1秒
・ポール有り:Aタイプ
・ポール無し:Bタイプ
・計量皿寸法300(W)×380(D)mm:Mタイプ
・計量皿寸法390(W)×530(D)mm:Lタイプ
・g・個数、2つの表示が切換え可能
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
・SUS430のステンレス製計量皿を使用
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
・RS-232Cインタフェース別売
・ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
通常価格(税別) : |
38,319円~
|
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
通常価格(税別) : |
18,063円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ
|

デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付
|

デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付
|

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付
|

コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付
|

高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
|

料金表示レタースケール 3kg
|

電子はかり用プリンタ CSP-240
|

電子てんびん HT HT-500-JAC
|

電子てんびん HTシリーズ
|

コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ
|

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付
|
エー・アンド・デイ |
エー・アンド・デイ |
エー・アンド・デイ |
エー・アンド・デイ |
エー・アンド・デイ |
エー・アンド・デイ |
アスカ |
新光電子 |
ケニス |
ケニス |
エー・アンド・デイ |
エー・アンド・デイ |
6,877円~
|
16,312円~
|
21,176円~
|
18,265円~
|
24,594円~
|
8,421円~
|
16,157円
|
137,879円
|
16,000円
|
12,000円~
|
11,898円~
|
18,063円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
16日目
|
16日目
|
16日目
|
16日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
2日目
|
5日目
|
4日目
|
4日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
16日目
|
はかり |
はかり |
はかり |
はかり |
はかり |
はかり |
- |
周辺機器 |
- |
- |
はかり |
はかり |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
本体 |
- |
- |
- |
- |
本体 |
本体 |
角皿 |
角皿 |
角皿 |
角皿 |
角皿 |
角皿 |
- |
- |
- |
- |
角皿 |
丸皿 |
有り |
有り |
有り |
有り |
有り |
有り |
- |
- |
- |
- |
有り |
有り |
無し(接続不可) |
- |
- |
- |
- |
無し(接続不可) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
はかりカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
エスコ
ばね式はかり
評価 5.0
通常価格(税別):
3,000円~
通常出荷日:
1日目
当日出荷可能
-
-
-
-
-
シンワ測定
デジタル台はかり隔測式
評価 4.3
通常価格(税別):
18,000円
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
島津製作所
USBシリアル変換キット
評価 0.0
通常価格(税別):
18,630円
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
back
next