(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酢酸ビニル通販・販売特集

  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
  • 塩ビ管
  • 樹脂搬送用ホース 汎用タイプ
  • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
  • CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
  • ポリカーボネートプレート
  • プラスチック段ボール サンプライ
  • 塩ビプレート
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

酢酸ビニルの特集ページです。
ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTFや塩ビ管など酢酸ビニルに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ソフトVCTFプラス

ソフトVCTFプラス

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

      VFF ビニル平形コード

      VFF ビニル平形コード

        105℃ SJTOシリーズ

        105℃ SJTOシリーズ

          S-FLEX VCTFシリーズ

          S-FLEX VCTFシリーズ

            工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

            工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

              CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

              CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル

                富士電線工業(ケーブル) オーナンバ 田中電線 品川電線 品川電線 倉茂電工 フジクラ・ダイヤケーブル
                3,625円 975円 7,354円 3,109円 1,832円 1,900円 2,531円
                在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                VCTF VCTF VFF・VCTFK その他 VCTF VCT CVV・CVVS
                耐熱性 耐熱性 - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐寒性 - -
                - -
                PVC(塩ビ) 脱鉛PVC - PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ・鉛フリー)

                電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                酢酸ビニルに関連する通販・販売特集