定格 感度 電流の特集ページです。
直流電流計デジタルパネルメータモジュールや直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)など定格 感度 電流に関する商品を探せます。
-
直流電流計デジタルパネルメータモジュール
評価 0.0
すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電流計。
【特長】
・DIN規格72×36(mm)電流計(P72C)。
・DIN規格96×48(mm)電流計(P96C)。
・2000カウントDPM(電流計P72C)。
・4000カウントDPM(電流計P96C)。
・基板上のコネクタ差し替えによるレンジ設定。
【用途】
・溶接機等の電流管理、モーター負荷電流の管理に最適。
通常価格(税別) : |
5,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
評価 0.0
直流電圧・電流測定用小型表示器。
【特長】
・24mm×48mmのサイズパネル。
・小型DINサイズローコスト設計。
・他測定アイテム A2000シリーズとの併用でデザイン統一が可能。
・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
・明るい場所でも見やすい高輝度表示オプションあり。
【用途】
・直流電源部表示他、各種電圧電流表示に。
通常価格(税別) : |
9,187円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,690円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
評価 0.0
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替
・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載
・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
【用途】
・電圧・電流信号などアナログ量の計測表示が必要な装置ラインで使われる
通常価格(税別) : |
34,842円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
66,925円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,610円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール
評価 0.0
すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電圧計。
【特長】
・DIN規格72×36(mm)電圧計(P72V)。
・DIN規格96×48(mm)電圧計(P96V)。
・2000カウントDPM(電圧計P72V)。
・4000カウントDPM(電圧計P96V)。
・基板上のコネクタ差し替えによるレンジ設定。
・背面に電源2ピン、電圧インプット3ピンがあります。
【用途】
・溶接機等の電流管理、モーター負荷電流の管理に最適。
通常価格(税別) : |
4,889円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041
評価 0.0
アナログ出力記録 コンパクトデータロガー、電圧ロガー(DC50mV)LR5041。
【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ。
・一目で分かりやすい2項目表示。
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能。
・記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)。
・最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60,000データ)。
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載。
【用途】
・直流電圧の測定および記録に使用。
通常価格(税別) : |
20,123円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043
評価 0.0
アナログ出力記録コンパクトデータロガー
。【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ。一目で分かりやすい2項目表示
・水滴がついても大丈夫
・パソコンにデータを転送する際も、記録を停止する必要はありません
・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続します)
・最大で従来比3倍の記録容量(1chあたり60000データ)
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
・電池がなくなっても安心(安心のバックアップ機能を搭載。電池がなくなっても測定データは消えません)
・万が一の誤操作でも安心(前回の記録データをバックアップしているため、間違えて新しい測定を開始してしまっても安心です)
【用途】
・DC50V以内の出力信号の長期データ記録
通常価格(税別) : |
20,123円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))
評価 0.0
【特長】
・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
【用途】
・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
通常価格(税別) : |
38,000円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用
評価 0.0
【特長】
・48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル
・DC12V(100mA)またはDC24V(50mA)の大容量センサ電源を搭載(プロセス信号入力タイプのみ)
・大型LEDのシングル表示とサブモニタ搭載のマルチ表示タイプをラインアップしています
・セットアップ機能で設定作業の工数削減に貢献
・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能
通常価格(税別) : |
20,451円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520
評価 0.0
PCデータ接続キット標準搭載されたデジタルマルチメータ。
【特長】
・指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい
・電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
・静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
・暗所で測定に便利なバックライト付
・USB通信機能搭載(パソコンキットが標準装備)
【用途】
・電気/電子回路の製作や修理に便利
・電気工事における送電前の電圧チェック、回路の導通チェックに最適
通常価格(税別) : |
8,068円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
交流電子電圧計
評価 0.0
【特長】
・感度:300μV~100V
・交流電圧の平均値を測定する高感度な電子電圧計。
・指示確度:フルスケール±3%以内
・周波数帯域:10Hz~1MHz
・入力インピーダンス:1MΩ、50pF以下
通常価格(税別) : |
63,549円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
小型デジタルパネルメータ K3GN
評価 0.0
装置・制御盤の小型化に適した小型デジタルパネルメータ。
【特長】
・直流電圧/電流、回転パルスのマルチ入力対応
・緑/赤の2色表示切替可能
・出力種別を任意に選択
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造
【用途】
・1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用でき、多様な装置ラインで使用されている
通常価格(税別) : |
25,724円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルパネルメータ A7000シリーズ
評価 0.0
デジタルスケーリングパネルメータ A7000シリーズ。
【特長】
・A6000シリーズの機能継承とサイズダウンを実現。
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗、温度、周波数に対応。
・ロードセル、プロセス各種信号(選択)に対応。
・36mm×72mmの中型DINサイズパネル。
・2色発光LEDによる警報時の表示色変化警告が可能(比較出力機能選択時)。
・比較出力4段設定。
【用途】
・各種測定信号表示。
・警報出力、アナログ出力、BCD出力、RS通信による制御およびデータ管理。
通常価格(税別) : |
23,085円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ロードセル、mVメータ K3HB-V
評価 0.0
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
・外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
・DC0.001mV以上の入力可。(0.000~19.999mVレンジ有り)
・DC10V 100mAの外部供給電源も搭載。(DC5Vタイプも有り)
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・奥行き(首下)95mmの短胴サイズ。
・UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
・第三者機関評価によるCEマーキング適合。
・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
【用途】
・圧力、荷重、トルク、重量などを計測し自動機や選別機に利用可能。
通常価格(税別) : |
41,093円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
32,537円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ
評価 0.0
鍛えあげた基本スペック。
【特長】
・デュアル表示、デュアルファンクション。
・従来、2台で行っていた測定を、同時に1台で行うことができ、測定作業をグッと効率的なものにしました。
・LANに接続 できます。
・標準:RS-232。
・オプション:LANインタフェース(10BASE-T)、GP-IB。
・最大3000時間の長時間インターバル測定。
・10m秒~3600秒まで設定可能なインターバル測定と、最大3000個のタイムスタンプ付きのデータ保存機能を併用することにより、30秒~3000時間までの測定ができます。
・真の実効値AC電圧、AC電流測定ができます。
真流分を含めた実効値を測定可能です。(DC+AC)V (DC+AC)A
・多彩な演算機能。
・デシベル演算(dBm, dBμ)、スケーリング演算、移動平均演算、差分演算、統計演算(MAX、MIN、×、σ)、比較演算(DIOオプション出力可能)、デュアルファンクション間の四則演算ができます。
・DC、AC、(DC+AC)10Aレンジ。
・全機種に標準装備。
通常価格(税別) : |
116,608円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール
評価 0.0
オートレンジのデジタルパネルメータモジュール。
【特長】
・機械組込に最適。
・DC3V電源(入力GNDと電源GNDは共通)。
・DC設定ですが、簡単にAC用としても設定可能です。
・DC/ACどちらの設定でも使用ができ、パネル組込用に便利なベーゼル付。
・単位記号付(mV/V/Ω/KΩ/MΩ)。
【用途】
・溶接機などの電流管理、モーター負荷電流の管理に最適。
・機器組込用、実験・研究、試作用、教材用に。
通常価格(税別) : |
3,872円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタルマルチメータ MT-4510
評価 0.0
多機能4,000カウントのデジタルマルチメータ。
【特長】
・指示板日本語対応でレンジ設定が分かりやすい
・電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
・静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
【用途】
・電気・電子回路の製作や修理、電気工事における送電前の電圧、回路の導通チェックに利用可能
通常価格(税別) : |
5,038円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタルパネルメータ A9000シリーズ
評価 0.0
デジタルパネルメータ A9000シリーズ。
【特長】
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、温度、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
・48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル。
・任意の値でスケーリング設定可能。
・直流、交流表示は4+1/2桁まで表示可能。
・スタンダードDINサイズ、低価格の普及型。
【用途】
・各種測定信号表示。BCD出力によるデータ管理に。
通常価格(税別) : |
19,768円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)
評価 0.0
装置を止めずに、カンタン電力チェック。
【特長】クランプ一体型だから、ワンタッチ装着ですぐ使える!
・REC/STOPキーを押すだけで、電力ロギングスタート
・録ったデータもUSB経由で付属ソフトからカンタン表示
・これ1台でとにかくカンタンに電力チェックできるオールインワンモデル
・連続で20日分の記録をする場合は、USB経由での充電が必要
・充電中の電力測定不可
【用途】
・ACクランプとして様々なシーンでの電流計測に使用される
通常価格(税別) : |
30,330円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタル・マルチメータ VOAC7502
評価 0.0
5 1/2桁ポータブルマルチメータ登場!
【特長】
・素早い起動、約3秒
電源ON後、約3秒で測定を開始することができます
・クラス最高のサンプリング速度最高30,000回/秒
取り込み専用モードを設けることにより、データの取り込み時間分解能が飛躍的に高まり、DMM の新たな用途の展開に役立ちます
・高解像度4.3インチ(109mm)液晶モニタ採用
・クラス最高の多彩な表示
トレンド、ヒストグラム、LIMIT 判定、アナログ的判断に便利なアナログメータ表示、などあらゆる組み合わせが可能です
さまざまな組み合わせにより20 通り以上の使用形態に合わせてカスタマイズが可能です
通常価格(税別) : |
138,021円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
デジタルパネルメータ A8000シリーズ
評価 0.0
デジタルパネルメータ A8000シリーズ。
【特長】
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、温度、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
・24mm×48mmの小型DINサイズパネル。
・直流、交流信号はスケーリング表示可能(SWありの場合)。
・小型サイズで4+1/2桁まで表示可能。
・入力レンジの切替えで測定範囲の変更が可能。
【用途】
・各種測定信号表示。BCD出力によるデータ管理に。
通常価格(税別) : |
14,632円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
直流電圧測定用モジュールタイプデジタルパネルメータ AH-331
評価 0.0
直流電圧測定用表示器。
【特長】
・表示は3 1/2桁を用意。
・LED(赤)文字高14.2mm。
・ホールド機能付。
・電源電圧DC5V±5%。
・機器組み込みに最適なモジュールタイプ。
・質量:約20g。
・外形寸法:H29.5×W65×D18.2mm。
【用途】
・ユーザ様にて機器組み込みによる電圧表示器。
通常価格(税別) : |
6,284円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルパネルメータ A6000シリーズ
評価 0.0
デジタルスケーリングパネルメータ A6000シリーズ。
【特長】
・直流電圧/電流、交流電圧/電流、抵抗、温度、周波数に対応。
・ロードセル、プロセス各種信号(選択)に対応した表示器。
・48mm×96mmのスタンダードDINサイズパネル。
・視覚性の高い高輝度大型2色発光LED(文字高 約20mm)。
・操作性の柔軟なジョグレバーによる設定。
・好みで選べるデザイン(マルチ・シングル)。
・驚異の低価格。
【用途】
・各種測定信号表示。警報出力、アナログ出力、BCD出力、RS通信による制御およびデータ管理に。
通常価格(税別) : |
20,032円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コンパクトロガー PetitLOGGER GL100
評価 0.0
センサや端子/アダプタを付け替えるだけでさまざまな測定に対応。
スマートデバイスでどこでも遠隔監視。
【特長】
・簡易計測もシステムソリューションも適応できます。
・無線LAN接続で使用できるのは、日本・米国・カナダ・欧州となります。その他の地域では、電波法の認証が取得されていません。
・さまざまな通信形態に対応し、測定方法に応じたデータ確認が可能。
通常価格(税別) : |
10,988円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ
評価 0.0
真の実効値モデルの微弱電流用AC/DCクランプメータ。
【特長】
・微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付のデジタルクランプメータ
・テスタ機能付(交流/直流電圧・抵抗・導通ブザー)
・ワンタッチ簡単操作のゼロ調整機能
・データホールド・MAX/MIN値表示機能
・暗所での作業に便利なLEDライト+液晶バックライト付
通常価格(税別) : |
29,898円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
二線式スケーリングメータ AL-213
評価 0.0
二線式スケーリングメータ AL-213。
【特長】
・DC4~20mA入力、スケーリング(任意)表示
・48mm(W)×24mm(H)の小型DINケース
・電源不要
【用途】
・各種センサ出力をうけて任意表示
通常価格(税別) : |
14,542円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハイブリットデジタルマルチメータ
評価 0.0
ポケットに入るデジタルマルチメータ+クランプメータ多機能複合機。
【特長】
・AC/DC電圧0.1mV~600V(各4レンジ)。
・抵抗0.1Ω~66MΩ(各6レンジ)。
・デューティ比、ダイオード、導通ブザー、コンデンサ容量測定、周波数測定。
・AC/DC100AまでのCTクランプによる電流測定
・最大値/最小値ホールドおよびデータホールド、リラティブ機能搭載。
・電源の乾電池は、何処でも入手可能な単4電池。
・校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付け可能です。
【用途】
・いつも胸ポケットに入れて携帯できる複合機(電圧、Ω、導通、電流測定)。
通常価格(税別) : |
14,800円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
交流/直流デジタルクランプメータ MT-120
評価 0.0
真の実効値測定モデル。
【特長】
・交流/直流600A、電圧、抵抗、導通レンジ付き
・データホールド、ピークホールド機能付き
・暗所での測定に便利なバックライト付き
・HV/EV自動車の電気系統測定に最適
【用途】
・負荷電流の測定、配電盤のチェック、単芯ケーブルの測定に最適
通常価格(税別) : |
17,721円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パワーメータ GPM-8213
評価 0.0
【特長】
・4インチカラー液晶ディスプレイを採用しています。
・スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示します。
・シンプル:4項目を同時表示します。
・IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能です。
通常価格(税別) : |
125,667円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
電圧ロガー MCR-4V
評価 0.0
【特長】
・1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定・記録可能。
・電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。
・大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
・チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示・記録可能。
・本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
・測定範囲:±300mV、±1.5V、±6V、±24V、オートレンジ (絶対最大入力電圧:±50V)
・測定精度:±(0.3%+0.06mV)(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)、使用中の測定範囲に準じる(オートレンジ)
・分解能:0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF
・記録間隔:2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒 1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分
・記録容量:1ch記録時:フルデータ480,000個/ch、2ch記録時:フルデータ240,000個/ch、3ch記録時:フルデータ160,000個/ch、4ch記録時:フルデータ120,000個/ch
・記録モード:エンドレスモード・ワンタイムモード
・電源:単3アルカリ乾電池2個、USB電源(5V 250mA)
・対応OS:Microsoft windows Vista 32bit(SP1以降)/ 7 32/64bit / 8 32/64bit / 10
・外寸法・重量:W75×D32×H120mm・約190g(電池含む)
・動作環境:温度:0~50℃ 湿度:90%rh以下(結露しないこと)
・付属品:単3アルカリ乾電池2個、USB通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア(CD-ROM)、カードスロットカバー
通常価格(税別) : |
40,569円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
22,202円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
デジタルマルチメータ DL-2060シリーズ
評価 0.0
【特長】
・最高2000回/秒の高速測定が可能。
・フルスケール1199999カウント
・2wireと4wireの抵抗測定が選択可能。
・熱電対、RTDによる温度測定が可能。
・真の実効値(TrueRMS)測定
・USB標準装備
・LabVIEWドライバ
通常価格(税別) : |
136,092円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM ロガー部
評価 0.0
現場での電力チェックの悩みを、これ一台で簡単解決できる電力ロガー。
【特長】
・装置・ラインを止めな。
・知りたいときに、現場ですぐ確認。
・装置の電力から配電盤の電力まで、多様な回路を賢くチェックできる。
・PC、PLCなどから遠隔監視・設定ができるLANポート搭載。
・長時間ロギングに対応できるACアダプタ。
・データ収集がラクラクSDカードスロット。
・異常をお知らせするアラーム出力。
・用途で選べる5種類の専用CTを提供。
【用途】
・ACクランプとして様々なシーンでの電流計測に使用される。
通常価格(税別) : |
37,694円
|
通常出荷日 : |
17日目
|
-
汎用電力トランスデューサ 超小型PT内蔵・適用CT選択組合せの小型電力トランスデューサ
評価 0.0
【特長】
・超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。
・真の電力実効値計測で0 ~ 5V出力(電源絶縁型)。
・分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。
・PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲 をカバーします。
・適用CT・ケーブル別売。
・電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)になります(逆潮流の測定が可能)。
通常価格(税別) : |
56,626円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,973円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,379円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電圧ロガー LR5042
評価 0.0
小さくても大きな安心、簡単にずっと測れる小型ロガー。
【特長】
・温度・電圧・電流・計装信号・パルスなどのデータを簡単操作で長時間記録することができる
・1箇所での手軽な測定から複数個所での計測まで、自由自在に使用可能
・「簡単に」「長時間」「確実に」データを記録し続けるデータロガー
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
・一目で分かりやすい2項目表示
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能
・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続)
・最大で従来比3倍の記録容量(1chあたり60000データ)
・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
・電池がなくなっても測定データは消えません
・万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)
【用途】
・各種センサのDC5V出力信号の長期データ記録
通常価格(税別) : |
19,800円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
20,961円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタルマルチメータ M-09FBM
評価 0.0
【特長】
・コンパクトなボディーに検電(NCV)、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータです。
・AC/DC電圧は自動切替です。
・非接触検電機能付です。
・暗所で便利なバックライト付大型液晶表示です。
・本体背面に磁石を内蔵しているので金属面に取り付け可能です。
・テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能です。
・オートパワーオフ機能(30分、解除可能)つき。
・先端19mmの金メッキテストリードを採用しています。
【用途】
・工業現場での電圧等のチェックに。
・電気工作での電圧等のチェックに。
・学校での技術実習等のチェックに。
【材質】
・ABS樹脂
通常価格(税別) : |
6,149円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,366円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
メモリハイロガー LR8431
評価 0.0
【特長】
・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録
・リアルタイム記録中にメディア交換可能
・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
・アナログ入力10ch絶縁
・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
通常価格(税別) : |
136,500円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
評価 0.0
高速加減算パルス。
計測、加減算パルスメータ。
【特長】
・動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。
・ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適。
・積算パルス入力は50kHz、位相差パルスは25kHz、加減算パルスは30kHzになります。
・カウント値を任意の値に換算します。
・DeviceNetタイプをシリーズ化。
・1パルスあたりの長さを任意に設定することができます。
・送り量表示や位置モニタ表示をさせるなどに有効です。
・運転状態の傾向を見せる!ポジションメータ搭載。
【用途】
・コンベア上のワーク数カウントやパルス数入力計測による定尺切断等に使用。
通常価格(税別) : |
42,124円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
61,994円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
パルスロガー LR5061
評価 0.0
【特長】
・ノイズフィルタでカウントミスを防止
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
・一目で分かりやすい2項目表示
通常価格(税別) : |
33,536円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
6日目
|
-
アナログミニテスタ MT-4B
評価 0.0
ミニサイズのアナログマルチメータの電気測定器。
【特長】
・導通ブザー、バッテリーテストレンジ付き
【用途】
・電気/電子回路の製作・修理に最適
・電気工事における送電前の電圧チェック、回路の導通チェックに便利
通常価格(税別) : |
2,400円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタルマルチメータ M-03FBM
評価 0.0
【特長】
・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータです。
・背面の磁石で、金属面に固定できます。
・テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能です。
・オートパワーオフ機能(30分、解除可能)つき。
・先端19mmの金メッキテストリード採用しています。
・Dutyチェック機能付です。
・データホールド(HOLD)機能付です。
・相対比較(REL)機能付です。
・携帯に便利なソフトケース付属。
【用途】
・工業現場での電圧等のチェックに。
・電気工作での電圧等のチェックに。
・学校での技術実習等のチェックに。
【材質】
・ABS樹脂
通常価格(税別) : |
4,497円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタルマルチメータ MT-2060
評価 0.0
2000カウントベーシックモデル。
【特長】
・マニュアルレンジ
・Kタイプ温度測定レンジ付(ビーズ型K熱電対センサ1本付属)
・ホルスター付、データホールド
【用途】
・電気/電子回路の製作・修理に最適
・電気工事における送電前の電圧、回路の導通チェックに便利
通常価格(税別) : |
3,650円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタルマルチメータ
評価 0.0
【特長】
・電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通チェック機能、ダイオードチェック機能など、多彩な機能を有したデジタルマルチメーターです。
・バックライト付で、暗い所でも安心です。
・電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
・データホールド機能付です。
・真の実効値方式(True RMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。
・Dutyチェック機能、相対比較機能、非接触検電機能付(NCV)。
・テストリードを背面に取り付けて収納可能
・衝撃を緩和するホルスターケース付き
【用途】
・工業現場での電圧等のチェックに
・電気工作での電圧等のチェックに
・学校での技術実習等のチェックに
通常価格(税別) : |
6,916円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
小型データロガー GL10シリーズ
評価 0.0
【特長】
・PCへダイレクト接続、通信ケーブルやデータ収集器が不要
・データはCSV形式で保存、Excelでレポート作成可能
・電源にはボタン電池を採用
・ポケットに入れて持ち運べる小型・軽量ボディ
通常価格(税別) : |
21,840円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
43,000円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+
評価 0.0
PC対応、真の実効値測定タイプのデジタルマルチメータ。
【特長】
・電流/電圧レンジにMAX/MIN値表示機能。
・RS232C通信機能搭載。PC接続キット標準付属でPCでのデータ管理が可能。
・静電容量、周波数、デューティー比の測定も可能。
・多機能6,000カウントバーグラフ付き。温度測定レンジ付き。
・バックライト付き。
【用途】
・電気/電子回路の製作、修理に。
・電気工事における送電前の電圧チェック。回路の導通チェックに。
通常価格(税別) : |
11,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,000円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
アナログマルチメータ 1110
評価 0.0
導通ブザー付アナログテスタです。
【特長】
・DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
・1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
通常価格(税別) : |
7,501円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
周波数カウンター AD-5184
評価 0.0
1.5GHz周波数カウンター。
【特長】
・周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。
・ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。
・1/10アッテネータ(減衰器)で過大振幅を減衰。
・データホールド機能付き。
・内部基準周波数(タイムベース)の出力が可能。
・外部基準周波数(10MHz)の入力が可能。
【用途】
・電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
通常価格(税別) : |
71,073円
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
デジタルLCRメータ LCR-9063
評価 0.0
小型軽量ハンディタイプ。
【特長】
・シンプルで使いやすい設計
・キャパシタンス、インダクタンス抵抗測定が可能です
・電池電圧低下(LO BAT)マークを表示
【用途】
・抵抗、コンデンサ、インダクタ等の回路部品の測定に
通常価格(税別) : |
11,583円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
268,982円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
デジタルマルチメーター AD-5501
評価 0.0
カード・手帳タイプのデジタルマルチメーター、便利で 使いやすい本体は薄いカードタイプで、手帳型ケースに収納できます。
【特長】
・テストリードをあてるだけで、直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目(ファンクション)を自動切り替え測定項目の設定が不要で、また誤った測定を防ぐ 便利なデジタルマルチメーター
・4,000カウント表示
・オートパワーオフ機能〈電池消耗を防ぎます〉
・オートレンジ切り替え
【用途】
・電気設計開発者、ビルメンテナンス
・工作/ホビー
通常価格(税別) : |
25,900円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
16日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

直流電圧計デジタルパネルメータモジュール
|

デジタル・マルチメータ VOAC7502
|

3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール
|

パワーメータ GPM-8213
|

デジタル・マルチメータ VOAC7602
|

DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム
|

クランプデータロガー
|

マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974
|

多出力直流安定化電源 GPEシリーズ
|

電圧データロガー
|

計装 データロガー
|

DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ
|
マザーツール |
岩崎通信機 |
マザーツール |
テクシオ・テクノロジー |
岩崎通信機 |
ケースレーインスツルメンツ |
エスコ |
エヌエフ回路設計ブロック |
テクシオ・テクノロジー |
エスコ |
エスコ |
ケースレーインスツルメンツ |
4,889円~
|
138,021円
|
3,872円~
|
125,667円~
|
167,790円
|
62,963円~
|
34,100円
|
228,000円~
|
76,024円~
|
18,900円~
|
19,800円
|
252,449円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
4日目~
|
3日目
|
3日目~
|
2日目
|
3日目
|
4日目
|
2日目
|
2日目
|
3日目
|
22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
デジタルテスタ |
- |
デジタルテスタ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0~40℃ 80%RH 以下但し結露のないこと |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10~60℃ 80%RH 以下但し結露のないこと |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
±1.0%rdg±2dgt/±0.8%rdg±2dgt/±1.0%rdg±2dgt (詳細は外形図タブ参照) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます