(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安定化電源12v通販・販売特集

  • 直流安定化電源 DPSシリーズ
  • 直流安定化電源 PSWシリーズ
  • 直流安定化電源 DPSシリーズ
  • 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
  • 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ
  • 直流安定化電源 ADシリーズ
  • ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ
  • 直流安定化電源 AD-8723D
  • 直流安定化電源 AD-8722D
  • 直流安定化電源 GPSシリーズ

安定化電源12vの特集ページです。
直流安定化電源 DPSシリーズや直流安定化電源 PSWシリーズなど安定化電源12vに関する商品を探せます。

  • 直流安定化電源 DPSシリーズ

    直流安定化電源 DPSシリーズ

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・スイッチングレギュレーション方式を採用し、小型・軽量で高効率
    ・出力電圧は0Vから各定格電圧まで連続的に調整可能
    ・出力電流は0Aから各定格電流まで連続的に調整でき、それぞれの出力はLED表示部にデジタル表示されます
    ・定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能です
    ・各種の用途に適した高い安定性と精度
    【用途】
    ・電気、電子回路の電源供給に
    ・電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
    ・製造、品質管理の製品検査、調整用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,905円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 直流安定化電源 PSWシリーズ

    直流安定化電源 PSWシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    直流安定化電源 PSWシリーズ
    【分解能】電圧10mV/電流10mA/電力10W
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 130,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 直流安定化電源 DPSシリーズ

    直流安定化電源 DPSシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    直流安定化電源 DPSシリーズ
    【入力電圧範囲】AC100V±10%,50/60Hz
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,605円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・シリーズレギュレータ方式
    ・全ての操作はロータリーエンコーダによるワンダイアル・コントロール
    ・ディジットキーにより設定桁のスピーディな選択。
    ・出力電圧は1mV、10mV、出力電流は1mA単位で高精度に設定。
    ・各出力の正負両極の電圧・電流をゼロから同時に可変できる絶対値トラッキング、さらに、ある電圧・電流値を基準としてプラス%、マイナス%のトラッキング設定が可能。
    ・操作ミスを防止するキーロック。
    ・ディレー機能による各CHのON/OFF時間の100msSTEPで10sまで設定可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 129,137円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

    多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大4出力の多出力直流電源
    ・低リップル、低ノイズのドロッパ方式
    ・各チャンネル独立した絶縁出力
    ・10mV/1mAの表示分解能
    ・アウトプットON/OFFスイッチ付&外部接点ON/OFFコントロール
    ・設定値確認のためのV/I Check機能
    ・キーロック機能
    ・スマート冷却ファンにより低騒音を実現
    ・内部接続切替による直列(64V/3A)/並列運転(32V/6A)(CH1+CH2)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 76,024円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 直流安定化電源 ADシリーズ

    直流安定化電源 ADシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。 
    ・省スペースに置けるスリムタイプなので場所を取りません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,210円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
    【特長】
    ・自然空冷方式(ファンレス)による静音動作
    ・広範囲の電圧・電流設定が可能!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 99,000円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 直流安定化電源 AD-8723D

    直流安定化電源 AD-8723D

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
    【特長】
    ・直流電圧0~30V、直流電流0~1.5A
    ・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
    ・見やすいバックライト液晶表示
    ・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
    【用途】
    ・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
    ・幅広い使い方が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,761円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 直流安定化電源 AD-8722D

    直流安定化電源 AD-8722D

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
    【特長】
    ・直流電圧0~20V、直流電流0~5A
    ・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
    ・見やすいバックライト液晶表示
    ・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
    【用途】
    ・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
    ・幅広い使い方が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,701円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 直流安定化電源 GPSシリーズ

    直流安定化電源 GPSシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。 
    ・0~10Vで出力電圧または電流を外部コントロールできます。 
    ・並列・直列運転が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,539円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

    直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能です。
    ・省スペースに置けるスリムタイプですので場所を取りません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,726
    通常出荷日 : 1日目
  • 高信頼性直流安定化電源 PAN-Eシリーズ

    高信頼性直流安定化電源 PAN-Eシリーズ

    菊水電子工業

    評価 0.0
    ドロッパ方式のロングセラー直流電源「PAN-Aシリーズ」の姉妹品としてLAN/USB/RS232Cを標準装備した「PAN-Eシリーズ」新登場!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 187,925円~
    通常出荷日 : 13日目~
  • 薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ

    薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型・軽量・高効率のスイッチング方式です。
    ・出力スルーレート可変機能付です。
    ・内部抵抗制御機能を搭載しております。
    ・1Uサイズ/19インチラックマウント対応です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 273,685円~
    通常出荷日 : 19日目~
  • 薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

    薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
    ・商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)
    ・UL、CEマーキング対応
    ・マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
    ・フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK。
    ・ラストセッティングメモリ
    ・アナログコントロールを標準装備。
    ・RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備。
    ※VG:GP-IBインターフェースユニット追加
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 289,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 直流安定化電源 AD-8724D

    直流安定化電源 AD-8724D

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
    【特長】
    ・直流電圧0~30V、直流電流0~2.5A
    ・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
    ・見やすいバックライト液晶表示
    ・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
    【用途】
    ・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,721円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 直流安定化電源 AD-8735シリーズ

    直流安定化電源 AD-8735シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・定電圧電源または定電流電源の2通りの使い方が可能です。 
    ・2台を直列または並列に接続して、出力電圧や出力電流を増やして使う事が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,795
    通常出荷日 : 1日目
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・出力電圧30~800Vまでの5タイプ、出力容量360W/720W/1080Wの3タイプ、全15機種をラインナップ
    ・定格電力内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式、定電圧(CV)動作/定電流(CC)動作
    ・USB、LANを標準装備(GP-IB/RS232Cはオプション)
    ・ブリーダー抵抗制御、テストモード、内部抵抗制御モードなど多彩な機能
    ・2台までの直列接続(250V/800V系は直列接続不可)、3台までの並列接続が可能
    ・LabVIEWドライバ
    ・ワールドワイド対応AC入力
    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : お見積り
  • 高精度直流安定化電源 PPXシリーズ

    高精度直流安定化電源 PPXシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    PPXシリーズは小型で低ノイズの直流安定化電源です。
    【特長】
    ・高機能かつ高精度を実現しています
    ・初めて熱電対に対応した温度測定・判定機能を搭載しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 146,319
    通常出荷日 : 4日目
  • 小型直流安定化電源 GPSシリーズ

    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・出力電圧、出力電流レベルは、0から定格に至るまで設定でき、出力レベルはディスプレイで常に確認可能です。
    ・定電圧(CV)、定電流(CC)電源どちらの動作も可能です。
    ・外部電圧による出力電圧・電流レベルを制御することも可能です。
    ・フロントの出力電流 HI/LO切替スイッチにより、1mA の高分解能電源となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,132円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

    薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
    ・商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)・UL、CEマーキング対応
    ・マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
    ・フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK。
    ・ラストセッティングメモリ
    ・アナログコントロールを標準装備。
    ・RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 187,110円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 交流安定化電源 ASAシリーズ

    交流安定化電源 ASAシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    出力電圧が常に一定の値になるように制御された電源回路を持つ安定化電源装置です。
    通常価格(税別) : 240,927
    通常出荷日 : 19日目
  • コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ

    コンパクト直流安定化電源(CVCC) PMX-Aシリーズ

    菊水電子工業

    評価 0.0

    【特長】
    ・定番の実験・試験用電源にネットワーク機能を標準装備した新世代コンパクト電源!
    ・ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。
    ・高い設定分解能 電圧:1mV(18V/35V系)、電流:0.1mA。
    ・LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。
    ・外部アナログリモートコントロール。
    ・モニタ&ステータス信号出力。
    ・CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)。
    ・リモート・センシング機能付(18V/35V系に装備)。
    ・キーロック、3点メモリ機能。
    ・シーケンス作成ソフトウェアWavy(ウェーヴィー)機能制限版。
    ・別売オプションのシーケンス作成・制御ソフトウェア「SD025-PMX(Wavy for PMX) 」の機能制限版を無償でダウンロードすることができます。
    ※機能制限版はシーケンスステップ数が5ステップに制限されています。

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,847円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 直流安定化電源 AD-8735D

    直流安定化電源 AD-8735D

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧0~30V、直流電流0~3A
    ・トラッキング動作が可能。 2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使える
    ・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
    ・ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性
    【用途】
    ・研究機器、実験設備機器、学校教材、生産、検査メンテナスに
    ・生産、検査メンテナンスなど幅広い使い方が可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,898円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    電圧・電流可変領域はフレキシブルに8倍変化。
    【特長】
    ・定格電力範囲内において電圧・電流をフレキシブルに出力することが可能です
    ・10V/80Aから80V/10Aまで800W以内であれば20V/40Aや40V/20Aなどのように従来の直流安定化電源複数台分の出力をカバーします(PSF-800Lの場合)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174,001円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

    高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・複数台分の直流電源の出力範囲を1台でカバーすることができます。
    ・最大出力電圧800Vの高電圧フレキシブルレンジ出力。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 216,654円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 多出力直流安定化電源 PWシリーズ

    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・1台で2~4chの出力が可能です
    ・ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です
    ・GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 133,280円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・シリーズ・レギュレータ方式CV/CC電源
    ・10回転ボリュームによる電圧・電流設定
    ・低ノイズ/低リップル
    ・電圧・電流同時デジタル表示
    ・OVP機能による過電圧保護
    ・並列運転による電流拡張
    ・フローティング出力
    ・外部アナログコントロール対応
    ・外部アナログコントロール用微調整ボリューム搭載
    ・モニタアウト搭載
    ・GP-600BオプションによるGP-IB制御
    ・EIA/JISラック対応
    ・電圧リモートセンシング端子付(出力定格電圧80V以上の機種は、リモートセンシングがありません。)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,142円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 交流安定化電源出力

    交流安定化電源出力

    山菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・単巻変圧器を応用した安定化電源で波形ひずみがありません。
    ・実効値検出型方式の採用により、波形歪の影響がなく、検出値と装置出力電圧が等しくなります。
    ・入力過電圧、不足電圧を検出、回路を保護。L.E.Dにて表示します。
    ・効率が良いです。
    【用途】
    ・各種試験の安定電圧供給。
    ・計測器。
    ・照明用電源。
    ・検査ライン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 128,400円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    基本性能に特化したシンプルモデル。
    【主な仕様】
    ・単一出力。
    ・フルレンジ入力。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,586円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

    薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・GP-IBモデル
    ・高さ88mm(3300W/5000Wモデル)/43.6mm(2400W/1500W/750Wモデル)
    ・商用入力切替不要(750W/1500Wモデル:AC100V~240V)
    ・UL、CEマーキング対応
    ・マスタースレーブ並列運転(スレーブは3台まで)
    ・フロントエアインテーク方式で積み重ねもOK。
    ・ラストセッティングメモリ
    ・アナログコントロールを標準装備。
    ・RS-232C/RS-485インタフェースを標準装備。
    ※VG:GP-IBインターフェースユニット追加
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 244,020円~
    通常出荷日 : 19日目
  • PSW-Aシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源

    PSW-Aシリーズ ワイドレンジ直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・定格電力内で柔軟かつ効率的に電圧/電流を出力
    ・ワイドレンジスイッチング直流安定化電源
    ・ロギング、定電力制御、tUVP、FAN停止等の機能を標準搭載
    通常価格(税別) : 118,300円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    PLAシリーズ。
    【特長】
    ・低背型。
    ・広い動作温度範囲。(-20℃~+70℃、出力ディレーティング必要)
    ・高調波電流規制対応。(IEC61000-3-2クラスA準拠)
    ・ワイド入力。(AC85~264V、出力ディレーティング必要)
    ・無負荷時の消費電力を低減。
    【用途】
    ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,421円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 単相電力調整器 G3PW

    単相電力調整器 G3PW

    オムロン

    評価 0.0
    電力調整器が機能・性能アップ。
    高精度かつ多機能を楽々実現した単相電力調整器。
    【特長】
    ・ヒータ断線検出機能(ヒータ抵抗値にもとづくヒータ断線検出で、より正確な断線検出が可能。複数ヒータ中一本断線検出可能)
    ・デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能
    ・制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)
    ・通信(RS-485)による出力量の設定や負荷電流のモニタが可能
    ・稼動時間のモニタリングが可能
    ・4つの位相制御方式の選択が可能(位相角比例制御/電圧比例制御/電圧自乗比例制御/定電流制御)
    ・幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応
    ・ULおよびCEマーキング対応
    【用途】
    ・電力制御用のスイッチング素子。トランジスタと違って、交流電源で動作させることができる
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,709円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

    スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)

    コーセル

    評価 0.0
    世界標準サイズのDIN専用電源・製品ラインナップ:30W~480Wを用意。
    【特長】
    ・ワイド入力(AC85V~264V)
    ・DIN(35mm)レール取付対応
    ・広い動作周囲温度範囲(MAX70℃)
    ・入出力端子台はブロック端子とヨーロッパ端子の2タイプを用意
    ・ピーク電力対応、定格出力電力の1.5倍のピーク電力に対応
    ・過電流保護、過電圧保護回路付き
    【用途】
    ・制御盤などDINレールを使用した装置に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

    小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

    高砂製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ローノイズスイッチング方式の小型直流電源。LXシリーズの機能をそのままにフロントデザインを一新。高安定とシンプルな操作性により、研究開発から生産ラインまで幅広くご使用いただけます。
    ・全機種ファンレス設計により、静音・高信頼性を提供。
    ・スイッチング方式でゼロから可変できる定電圧・定電流方式の直流電源。
    ・定電圧または、定電流のどちらのモードでも使用することができ、ゼロからフルスケールまで任意に設定することが可能。
    ・小型軽量:スイッチング方式により、同じ出力電力のドロッパ方式の直流安定化電源と、比較すると約1/2の体積、約1/3の質量。
    ・保護機能:出力電圧の5~105%で任意に設定できる過電圧保護をはじめ、過温度保護を標準装備。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 49,852円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ブロック電源 S8TS

    ブロック電源 S8TS

    オムロン

    評価 0.0
    電源が連結できる。
    乾電池感覚で容量アップが可能。
    【特長】
    ・1機種で30-120Wまで対応。(12Vタイプ)
    ・1機種で60-240Wまで対応。(24Vタイプ)
    ・出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易。
    ・N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上。(12V/24V)
    ・鉛フリーはんだ対応。
    ・入力条件:DC入力もDC80~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)。
    【用途】
    ・DC24V及びDC5Vなどマルチ電源が必要な際または電源容量が増える可能性がある際に使用される。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,899
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

    スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

    コーセル

    評価 0.0
    PBWシリーズ:ワイド入力・ユニットタイプ・二出力・15W、30W、50Wタイプ。
    【特長】
    ・ワットボックス仕様を採用
    ・スイッチング周波数固定(他励フライバック方式)
    ・低漏洩電流
    ・SEMI F47規格対応可
    【用途】
    ・オペアンプやVMEなどに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ピーク350W 国産SFX電源

    ピーク350W 国産SFX電源

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・MicroATXシャーシ対応の大容量350W
    ・SFX電源(APPENDIX C取付面対応)
    ・+12Vデュアル出力で、CPUの動作を安定させます。
    ・最小負荷電流OAで、システムが安定起動します。
    • 数量スライド割引
    • SFX電源
    通常価格(税別) : 33,400
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

    スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

    コーセル

    評価 0.0
    PBAシリーズ。
    【特長】
    ・ワイド入力。(AC85~264V)
    ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。
    ・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。
    ・定格出力電力:300~1500W(300/600/1000/1500W)までラインナップ。
    ・出力電圧は0V近くまで可変可能。
    ・定電流電源としての対応も可能。
    ・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。
    ・ファンのメンテナンス性大幅向上。
    ・各種アラームあり。
    ・出力電圧追従型過電圧保護。
    ・AUX(12V)付き。
    ・並列運転/N+1並列冗長運転。
    ・SEMI F47規格対応可。
    【用途】
    ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,786円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DINレール電源 DRJシリーズ

    DINレール電源 DRJシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源。
    ・入力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップ。
    ・ヨーロッパ端子は"スプリング方式"を採用。
    ・高効率化による小型化を実現:効率最大90%(DRJ100-24-1)。
    ・従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化。
    ・広い動作周囲温度。
    ・‒20~+70℃で使用可能(‒10~+55℃まで負荷率100%)。
    ・SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,877円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N

    スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N

    コーセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・3倍ピーク電力
    ・高効率
    ・小型化
    ・低背化(1Uサイズ 41mm)
    通常価格(税別) : 23,500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    表示モニタで動作状態を見える化し、メンテナンス工数削減に貢献でき、DINレール取付にも貢献できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,750円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • TUHSシリーズ オンボードタイプ

    TUHSシリーズ オンボードタイプ

    コーセル

    評価 0.0
    TUHSシリーズ:オンボードタイプ・超小型AC-DCコンバータ。
    【特長】
    ・世界最小クラスの小型/高効率電源。
    ・電源の小型化で、お客様のレイアウト設計自由度UP。
    ・長い保持時間、長寿命化が必要な場合でも、コンデンサ選定で対応可能。
    ・広い温度範囲での使用が可能。(-40℃~+85℃)
    【用途】
    ・小型汎用装置に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,257円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ユニット電源 JWTシリーズ

    ユニット電源 JWTシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高調波電流規制対応。
    ・100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
    ・FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,876円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

    ケースレーインスツルメンツ

    評価 0.0

    ・2280Sシリーズ電源は、最大192 Wの低出力ノイズ電力と優れた負荷電流測定感度を特長とします。
    ・内蔵のプロット機能を使用して、ドリフトなどのトレンドを監視できます。
    ・これらの電源には最高6.5桁の分解能があり、負荷電流の微小な変化を高確度で特性評価できます。
    ・4つの負荷電流測定範囲に対応しており、デバイスの全負荷電流、待機電流、微小なスリープ・モード電流をDMM品質の確度で測定できます。
    【特長】
    ・優れた確度で100nA~6Aの負荷電流をモニタ可能
    ・6.5桁の分解能による電圧/電流の測定
    ・140μsまでのダイナミックな負荷電流を取込み可能
    ・最大192W、低ノイズのリニア(シリーズ)レギュレータ電源
    ・プログラム可能な立上り/立下り時間により、電圧のオーバーシュート/アンダーシュート・トランジェントを回避
    ・グラフ機能内蔵により、トレンド解析、電圧/電流波形の表示が容易に
    ・高解像度TFTディスプレイ、ソフトキー/アイコンベースのユーザ・インタフェースにより、電源操作が容易に
    ・プログラム可能な出力シーケンスにより、テスト時間を短縮
    ・最大0.45Aのシンク機能により、急速放電が可能
    ・他のデバイス/計測器と直接通信するためのデジタルI/Oを装備
    ・GPIB、USB、LANインタフェースを装備
    ・内蔵ウェブ・ページにより、自動制御/モニタリングが容易に
    ・KickStartスタートアップ・ソフトウェアにより、自動試験が容易に
    通常価格(税別) : 308,471円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スイッチング電源 IRMシリーズ

    スイッチング電源 IRMシリーズ

    ミンウェル

    評価 0.0
    【特長】
    ・ユニバーサル AC入力/フルレンジ
    ・無負荷時消費電力:<0.075W or <0.1W
    ・ミニサイズ、高出力密度
    ・保護機能:短絡/過負荷/過電圧
    ・冷却:自然空冷
    ・絶縁クラス:Class II
    ・完全絶縁プラスチックケース
    ・低コスト、高信頼性
    通常価格(税別) : 1,775円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能
    スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,455円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上
    ・プッシュイン接続で簡単配線
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,602円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
    【特長】
    ・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
    ・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
    ・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    EtherNet/IP、Modbus TCP対応設備のIOT化を実現し、システム稼働率を最大化。
    【特長】
    ・製品の交換時期、出力電圧、出力電流などを通信により取得し、一括管理が可能
    ・表示モニタにて現場で製品状態の確認が可能
    ・周囲温度-40~+70℃で動作可能
    ・150%ピーク電流(240W/480W)
    ・密着取り付け可能(55℃まで)
    ・UL Classa2適合(90W以下)
    ・EN/IEC 61558-2-16準拠
    ・基板コーティングで耐環境性能を向上
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,988円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

    オムロン

    評価 0.0
    3相400V入力でグローバルスタンダードに適応。
    幅広い温度環境で安定動作、設備の小型化に貢献。
    【特長】
    ・2相入力電圧:AC380~480V(AC340~576V)
    ・DC入力可能:DC450~600V(DC450~810V)
    ・480Wモデルは高効率91%typ
    ・使用周囲温度:-40~+70℃
    ・120%ピーク電流
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,963円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)

    直流安定化電源オプション(PS-A/PDS-Aシリーズ用)

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・GP-IB:IEEE488.1準拠
    ・USB:USB2.0TypeB
    ・ローカルバス:RJ-11
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,795
    通常出荷日 : 4日目
  • 高機能交流安定化電源 PCR-LEシリーズ用オプション

    高機能交流安定化電源 PCR-LEシリーズ用オプション

    菊水電子工業

    評価 0.0
    高機能交流安定化電源PCR-LEシリーズ用オプション。一般電気部品の様々な安全規格に準拠。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,000円~
    通常出荷日 : 13日目
  • 高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

    高信頼性電源(CVCC) PAN-Aシリーズ

    菊水電子工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・研究開発・品質管理から生産現場までのあらゆる分野でご利用いただける、高性能・高信頼性の可変直流安定化電源
    ・シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な出力
    ・使用部品の選定、回路の改良、強制空冷による放熱設計により100ppm/℃(定電圧特性)、300ppm/℃(定電流特性)の低温度ドリフトを実現
    ・速い過渡応答:広帯域な誤差増幅器は安定な周波数-利得・位相特性で高い周波数までループゲインを持っているため、出力インピーダンスが低く急激な変化にも十分応答可能(標準値:50μs)
    ・低リップル・ノイズ電圧:実効値はもちろん、ピーク値も十分低く抑制
    ・過電圧保護装置(OVP)や過熱保護回路など、信頼性を高める各種のセーフティ機能を装備
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 137,103円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

    交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【共通仕様】
    ・商品タイプ:交流安定化電源
    ・入力電圧:100V
    ・最大定格出力電圧:100V
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 112,700円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • UPS関連製品 交流安定化電源装置(CVCF)

    UPS関連製品 交流安定化電源装置(CVCF)

    オムロン

    評価 0.0
    入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。
    電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
    【特長】
    ・広い入力電圧範囲に対応(入力電圧範囲は75~143V)
    ・周波数の非同期運転が可能(非同期モード時の入力周波数範囲は40~70Hz)
    ・100V系の4種類(100V/110V/115V/120V)の電圧出力可能
    ・万一の制御不能な故障時も電力供給を継続できるバイパス機能搭載
    ・小型軽量、横置き/縦置き可能なため設置や持ち運びが簡単
    通常価格(税別) : 153,309円~
    通常出荷日 : 30日目~
  • 交流定電圧電源装置 SVR-Eシリーズ

    交流定電圧電源装置 SVR-Eシリーズ

    スワロー電機

    評価 0.0
    サイリスタ式の交流定電圧電源装置。
    【特長】
    ・SVR-Eシリーズ、サイリスタ式安定化電源。
    ・電圧変動に対し応答速度が速く、高効率、高性能で負荷を選びません。
    ・入力コード1.5m付。
    ・保護機能ノーヒューズブレーカ。
    【用途】
    ・OA機器、FA機器、通信機器生産ラインの品質管理測定装置など電圧を安定したいときに使用。
    通常価格(税別) : 96,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ノンストップ電源

    ノンストップ電源

    ニプロン

    評価 0.0
    安定して負荷に電力を供給し続けるバッテリバックアップ型無停電電源装置。
    【特長】
    ・バックアップ時間は、使用するバッテリの容量で決まる。
    ・停電、瞬停、電圧低下などの入力障害が発生しても、出力に異常・変化をもたらさず安定した電力の供給が可能。
    ・省スペース化を実現。
    ・高効率、省エネルギー。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,140円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプのスイッチング電源
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・環境にやさしい。
    ・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
    ・軽負荷時の効率も改善。
    ・無負荷時電力の低減。
    ・使いやすい。
    ・安全と安心。
    ・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
    ・従来モデルを継承した両面基板採用。
    ・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,613円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

    直流安定化電源 ADシリーズ

    直流安定化電源 ADシリーズ

      3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

      3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

        直流安定化電源 GPSシリーズ

        直流安定化電源 GPSシリーズ

          マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

          マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

            プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

            プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

              デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

              デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

                ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                  表面抵抗計

                  表面抵抗計

                    ポケットデジタルテスター EA707CB

                    ポケットデジタルテスター EA707CB

                      直流安定化電源 AD-8722D

                      直流安定化電源 AD-8722D

                        アナログマルチテスター 薄型

                        アナログマルチテスター 薄型

                          アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン エヌエフ回路設計ブロック エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー goot(太洋電機産業) エスコ エー・アンド・デイ エスコ
                          20,726円 14,210円 28,378円 32,539円 228,000円 260,000円 52,142円 99,000円 47,528円 4,520円 19,701円 4,500円
                          1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          直流電源 直流電源 - 直流電源 - 直流・交流兼用 直流電源 直流電源 - - 直流電源 -
                          0~20 0~30 - - - -440.0~+440.0 - - - - 0~20 -
                          0~5.0 - - - - 0~10 - - - - 0~5 -
                          95×150×235 95×150×235 - - - - - - - - - -
                          3700 - - - - - - - - - - -

                          電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          安定化電源12vに関連する通販・販売特集