(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファン pwm 制御通販・販売特集

  • PWM コントローラ
  • PWM コントロール機能付ファン
  • 制御盤ファンユニット
  • DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ
  • PWM制御電源 TPDPシリーズ
  • San Aceコントローラ
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ

ファン pwm 制御の特集ページです。
PWM コントローラやPWM コントロール機能付ファンなどファン pwm 制御に関する商品を探せます。

  • PWM コントローラ

    PWM コントローラ

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・装置の低消費電力,低騒音に貢献。
    ・PWMコントロール制御のためには,PWM回路をあらたに設計する必要がありました。
    ・この製品を使用すれば,あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付きファンを活用でき,装置の低消費電力,低騒音に貢献します。
    ・電源はファンと共通。
    ・定格電圧12 V/24 V/48 V のファンと共通の電源で使用できます。
    ・最大4 台までファンを接続。
    ・PWMコントロール機能付きファンを最大4台まで接続して使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PWM コントロール機能付ファン

    PWM コントロール機能付ファン

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・PWMコントロール機能付き。
    ・定格電圧:12V。
    ・フレーム材質:樹脂。
    ・期待寿命:40,000h。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,220
    通常出荷日 : 9日目
  • 制御盤ファンユニット

    制御盤ファンユニット

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
    【特長】
    ・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
    ・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
    ・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
    ・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
    ・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
    ・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
    ・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
    【用途】
    ・制御盤の冷却に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,738円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ファンの回転速度を変速できるDCプロペラファンです。
    【特長】
    ・PWM制御によりファンの回転速度を調整可能できます。
    ・入力するパルス信号のデューティ比に応じて回転速度が変わります。
    ・それにより、風量や静圧の調整ができ、騒音や消費電力低減の効果が期待できます。
    ・回転速度をパルス信号で出力します。
    ・ファンの回転中、外部にパルス信号を出力します。
    ・お客さまにてご用意のPWM制御回路で変速をおこなう、PWM制御方式を採用しています。
    【用途】
    ・外部に設けた検出回路でパルス信号を取り込むことにより、ファンの運転状態をもにたすることが可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,918円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PWM制御電源 TPDPシリーズ

    PWM制御電源 TPDPシリーズ

    アイテックシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・光shopの高輝度で低価格な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付です。
    ・出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。
    【用途】
    ・エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧は24Vのみ)。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 29,611円~
    通常出荷日 : 14日目
  • San Aceコントローラ

    San Aceコントローラ

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・PWMコントロール機能付きファンの自動制御と遠隔監視を実現するIoT製品です
    ・装置の予防保全(IoT機能)、低騒音、省エネルギー(自動制御)、ファンの最適制御(手動制御)に貢献します
    ・ファンを4台まで制御でき、個々のファンの回転速度を調整しながら、最適な風量/静圧に設定できます
    ・センサの計測値を取り込み自動制御できるので、装置の低騒音、省エネルギーに貢献します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 79,200
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 1,671円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 1,085円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 979円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ

    【ミスミ オリジナル】DCファン 120mmシリーズ

    ミスミ

    評価 0.0
    ミスミ取扱い類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
    日本ブランドのボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しております。

    【ココが特長】
    ・標準(汎用)タイプの為、幅広い用途に対応
    ・安全保護機能が充実、ロック&逆回転による焼付防止機能付き
    ・日本ブランドのコア部品(ボールベアリング)の採用により、高性能と高信頼性
    ・海外安全規格取得(UL、CSA、CE、TUV)
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    • RoHS
    通常価格(税別) : 2,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • PWM制御電源 TPAPシリーズ

    PWM制御電源 TPAPシリーズ

    アイテックシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・画像処理用LED照明電源TPAP-Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現しました。
    ・光shopの高輝度で低価格な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(0-5V)や外部ON/OFF機能付です。
    ・出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます。
    【用途】
    ・エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧は24Vのみ)。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 26,112円~
    通常出荷日 : 14日目
  • AC軸流ファン R87F/R87T

    AC軸流ファン R87F/R87T

    オムロン

    評価 0.0
    豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
    【特長】
    ・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
    ・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
    ・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
    ・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
    ・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
    ・UL規格およびCSA規格適合認証
    【用途】
    ・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,659円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC軸流ファン R89F-D

    DC軸流ファン R89F-D

    オムロン

    評価 0.0
    電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献します。
    【特長】
    ・長寿命で交換工数の削減を実現
    ・直流24Vの低電圧入力の品揃え
    ・CEマーキング適合、UL規格およびCSAなど各種企画適合認証
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,700円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン

    スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン

    オムロン

    評価 0.0
    スイッチング・パワーサプライS8JX-N (300W 5V、12V/600Wタイプ)の交換用ファン
    通常価格(税別) : 1,168
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACフリー入力軸流ファン R89F-M

    ACフリー入力軸流ファン R89F-M

    オムロン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,315円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 標準タイプ ファン VP23シリーズ

    標準タイプ ファン VP23シリーズ

    河村電器産業

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・定格電圧:100V(VP23-7P)/200V(VP23-10P)
    ・定格周波数:50/60Hz
    ・標準タイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,805円~
    通常出荷日 : 3日目
  • DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

    DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    水がかかる場所でも使用できるDC電源入力防水プロペラファン。
    【特長】
    ・IEC規格のIP55に対応したファンモーターです。
    ・ファンが停止したときに信号を出力する停止センサ付です。
    ・ファン故障の備えにもなり、装置にダメージを与える前に対応することができます。
    ・活電部を樹脂でモールドしています。
    【用途】
    ・水気のある場所などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,845円~
    通常出荷日 : 9日目
  • DCファン 04020VA 【旧1608VL】

    DCファン 04020VA 【旧1608VL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,797円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン 06025SA

    DCファン 06025SA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,590円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 08025SA

    DCファン 08025SA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
    ・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
    ・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
    ・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
    ・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
    ・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,815円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACクロスフローファン MFシリーズ

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    均一で幅広い送風が特徴のAC入力クロスフローファンです。
    【特長】
    ・均一な風をワイドに送ることができます。
    ・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置するなどスペースの有効活用も可能です。
    ・AC入力のクロスフローファンです。
    ・UL/CSA規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献します。
    【用途】
    ・装置内に装着された回路基板を均一に冷却したり、エアカーテンなどの用途に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,222円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)

    熱対策用パーツ 盤用ファン VP23(標準タイプ)

    河村電器産業

    評価 0.0
    盤用ファンVP23(標準タイプ)
    【特長】
    ・盤内の換気を強制的に行います。
    ・定格周波数50/60Hz
    ・コード1m、フィンガーガード、取付ネジ付属
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,463円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCタイプ ファン VP23シリーズ

    DCタイプ ファン VP23シリーズ

    河村電器産業

    評価 0.0
    DCタイプ

    【特長】
    ・DC12V、24Vの直流電源用のファンです。
    通常価格(税別) : 7,480円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ボックスファン R87B アタッチメント

    ボックスファン R87B アタッチメント

    オムロン

    評価 0.0
    簡単"一発"取付の軸流ファンユニットを1連~3連タイプで各種取揃え。
    通常価格(税別) : 7,756円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ファンモーター IGEシリーズ

    ファンモーター IGEシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・低価格型のファンモーターです
    ・ケース・筐体の熱対策にご利用ください
    通常価格(税別) : 1,611
    通常出荷日 : 2日目
  • ACファン 11925PB 【旧4710PS】

    ACファン 11925PB 【旧4710PS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ製ボールベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 3,870
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 04010KA 【旧1604KL】

    DCファン 04010KA 【旧1604KL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 2,430円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

    AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    ・AC軸流ファンR87F/R87T用フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 356円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AC電源入力 低消費電力プロペラファン ECファン EMUシリーズ

    AC電源入力 低消費電力プロペラファン ECファン EMUシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・低消費電力
    ・ワイド電圧(単相100~240V)で使用可能
    通常価格(税別) : 9,310
    通常出荷日 : 1日目~
  • ファン EFシリーズ

    ファン EFシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 3,150
    通常出荷日 : 5日目
  • 筐体 ACファン

    筐体 ACファン

    エダー

    評価 0.0
    日系企業への輸出経験が豊富なエダー社製。
    【特長】
    ・高精度ボールベアリングを使用
    ・取付け部の形状はリブなしタイプ
    ・機器組込み用、リード線タイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,377
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC大型プロペラファン MRSシリーズ

    AC大型プロペラファン MRSシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
    【特長】
    ・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
    ・省エネルギー、ハイパワー。
    ・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
    ・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
    ・風量調節により省エネルギー、低騒音。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・AC入力プロペラファンです。
    ・ファンの風量を変化させることが可能です。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,354円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します
    通常価格(税別) : 2,290円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AC薄型プロペラファン MSシリーズ

    AC薄型プロペラファン MSシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    薄型ACプロペラファン。
    【特長】
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・薄型・ハイパワーのAC入力プロペラファンです。
    ・電気用品安全法に適合しています。
    ・温度スイッチ「AM2-XA」を使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    ・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献する。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,690円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファン MFシリーズ

    ファン MFシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 2,900円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ACファン 08025MB 【旧3110MS】

    ACファン 08025MB 【旧3110MS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
    ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
    通常価格(税別) : 3,790
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACファン 06030PB 【旧2412PS】

    ACファン 06030PB 【旧2412PS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
    ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
    通常価格(税別) : 3,790
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファン Mシリーズ

    ファン Mシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 2,123
    通常出荷日 : 5日目
  • ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

    ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ファンモーター付EIAラックパネル。
    【特長】
    ・電源AC100V入力の場合は専用ACアダプターを利用
    ・HSP-133は、PSE対象製品
    【用途】
    ・ラックの前面又は背面に取り付けて、ラック内部の空気を撹拌したり、熱こもりを防ぐ
    ・吐出しタイプはラック外部に放熱し、内部の機器の保護に役立つ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 11,180円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACフリー入力軸流ファン R89F-M用プラグコード

    ACフリー入力軸流ファン R89F-M用プラグコード

    オムロン

    評価 0.0
    電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要なACフリー入力軸流ファン
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,058円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

    防水ファン San Ace 9WP・9WPAタイプ

    山洋電気

    評価 0.0
    拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,700円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

    ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します
    ・局部冷却、ダクト送風に最適なファンです
    ・物体の固定、移動にも使えます
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。また、静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた送風にも適しています
    ・DC入力のブロワです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,115円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    UPSオプション 交換用ファン

    UPSオプション 交換用ファン

    オムロン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・各種オムロンUPS用の交換用ファン。
    ・対応機種に合わせてお選びください。
    通常価格(税別) : 12,890円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 3,150円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

    DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

    山洋電気

    評価 0.0
    【仕様】
    ・角径140mm38mm厚です。
    ・フレーム材質:樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,706円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • イオナイザー 中型ファンタイプ

    イオナイザー 中型ファンタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】0.6秒で起動でき、小型ファンタイプの3倍の除電スピードを誇る、中型ファンタイプのイオナイザーです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 68,482
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • FW-Vシリーズ用 ファン

    FW-Vシリーズ用 ファン

    三菱電機

    評価 0.0
    【仕様】
    ・FREQUPS FW-Vシリーズ ファン。
    ・本体バックアップ仕様(VA):0.7k~3.0k
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,350
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • FREQUPS 交換用ファン FW-SFN

    FREQUPS 交換用ファン FW-SFN

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱小容量体UPS FK-Sシリーズの交換用ファン。
    【特長】
    ・自身で交換可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,324
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン 09225SA 【旧3610VL】

    DCファン 09225SA 【旧3610VL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    通常価格(税別) : 2,290
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    ACブロワ MBシリーズ

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
    局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
    【特長】
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
    ・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    ・AC入力のブロワです。
    ・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
    【用途】
    ・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
    ・物体の固定、移動にも使えます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,590円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

    ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

    篠原電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・取付けが簡単です。表面からパネル穴にはめ込み、裏面から換気ファンをビス止めするだけで取付けできます
    ・フード、ファン、フィンガーガード、電源コード(1m)がセットとなっておりますので、そのままご使用いただけます
    ・ファン径に対してフード開口部面積を同程度確保したい場合は、押え板を使うことにより、ワンサイズ大きなフードを組付けることもできます
    【用途】
    ・操作盤・制御盤・キュービクル等の換気ファンとしてご使用ください
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 11,828円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

    Sunon DC 軸流ファン 50.7mm 52.4mm 電源電圧:12Vdc(M)

    SUNON

    評価 0.0
    ・電源電圧 = 12 V dc
    ・寸法 = 50 x 50 x 15mm
    ・高さ = 50mm
    ・幅 = 50mm
    ・奥行 = 15mm
    ・AC/DC動作 = DC
    ・風量 = 17cfm
    ・消費電力 = 870mW
    ・最大電流 = 72mA
    ・騒音レベル = 33dB(A)
    ・ファン回転速度 = 6100rpm
    ・ファンハウジング形状 = 角型
    ・センサー出力タイプ = 電圧出力
    通常価格(税別) : 1,254
    通常出荷日 : 5日目
  • DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    期待寿命100,000時間を実現したDC長寿命プロペラファン。
    【特長】
    ・ブラシレスモーターを採用
    ・365日、24時間、働き続ける装置や周辺機器の冷却に最適なクーリングシステム
    ・約11年間の連続使用にも耐えるタフなロングライフ性能を発揮
    ・ファンの回転が停止すると信号を出せる停止センサの機能を搭載
    【用途】
    ・利用の目的にあわせてお使いいただける豊富なラインアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 換気扇 PF・RD45シリーズ

    換気扇 PF・RD45シリーズ

    日東工業

    評価 0.0
    ラック内の強制換気に!フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です。
    【特長】
    ・インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します
    ・取付面、取付向は自由です
    【材質】
    ・フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,118円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 09232VA 【旧3612VL】

    DCファン 09232VA 【旧3612VL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 2,950
    通常出荷日 : 2日目
  • ファンモーターオプション フィルター

    ファンモーターオプション フィルター【1~5個入り】

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・装置内に空気を送り込んで冷却するような場合、ファンが塵埃を吸い込み、堆積することがあります
    ・フィルターは空気中の塵埃を遮断し、装置内部の空気をクリーンに保ちます。また、金属フィルターはフィルターメディアの材質がステンレスのため、錆や腐食の心配も少なく、掃除機などでの吸引や洗浄による付着物の除去が可能です
    通常価格(税別) : 935円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フィンガーガード

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    回転部への指や異物の侵入を防ぎます。

    【特長】
    ・運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
    ・フィンガーガードはファンの回転面への指やその他異物の侵入を防ぎます。
    ・ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
    通常価格(税別) : 407円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

    スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断する。
    ・アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールド。
    【用途】
    ・ファンにねじ止めして使用。
    通常価格(税別) : 813円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACファン 09225PB 【旧3610PS】

    ACファン 09225PB 【旧3610PS】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
    ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
    通常価格(税別) : 4,490
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

San Aceコントローラ用センサ

San Aceコントローラ用センサ

    論理反転モジュール

    論理反転モジュール

      温度スイッチ

      温度スイッチ

        FANシャシ

        FANシャシ

          San Aceコントローラ

          San Aceコントローラ

            フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

            フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

              EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

              EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

                盤用構造材 冷却ファン取付台

                盤用構造材 冷却ファン取付台

                  RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

                  RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

                    ファンモーターオプション フィルター

                    ファンモーターオプション フィルター

                      プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

                      プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

                        ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

                        ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

                          山洋電気 オリエンタルモーター 河村電器産業 日東工業 山洋電気 リタール 日東工業 篠原電機 日東工業 オリエンタルモーター 山洋電気 篠原電機
                          6,080円 3,488円 15,568円 39,533円 79,200円 2,781円 8,793円 4,732円 3,671円 935円 1,461円 11,828円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          その他 その他 温度スイッチ シャシ その他 その他 フィルタ 取付台 フィルタ フィルタ プラグコード -
                          53(W)×46(D)×22(H) - - - 50(H)×135(W)×180(D) - - - - - - -

                          ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ファン pwm 制御に関連する通販・販売特集