(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シュリンクフィルム通販・販売特集

  • 汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)【10~20個入り】
  • 熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ
  • 電気絶縁用 熱収縮チューブ
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
  • ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)【1~10個入り】
  • スミチューブF(Z)
  • 熱収縮チューブ(汎用)【1~5個入り】
  • 熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
  • 熱収縮チューブ(難燃)【1~5個入り】
  • シムテープ

シュリンクフィルムの特集ページです。
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)【10~20個入り】や熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプなどシュリンクフィルムに関する商品を探せます。

Loading...

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シュリンクフィルムに関連する通販・販売特集