(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カワエース 250通販・販売特集

  • 第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UK
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
  • 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E
  • P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ
  • ケーブル通線用潤滑剤 J-07
  • 耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線
  • 耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

カワエース 250の特集ページです。
第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UKや耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)などカワエース 250に関する商品を探せます。

  • 第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UK

    第一種電気工事士試験アップグレードキット DK-UK

    ホーザン

    評価 0.0
    第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,338
    通常出荷日 : 3日目
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度105℃
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
    【用途】
    ・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に使用できる
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
    通常価格(税別) : 2,353円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

    KHD

    評価 0.0
    JIS C 3316の規格品、裸軟銅撚り線に耐油等の特性のある塩化ビニルで絶縁した電線。
    【特長】
    ・IVより可とう性があり、省スペースの配線に最適
    ・耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性等に優れています
    【用途】
    ・交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
    ・主に制御盤、配電盤等の内部に使用可能
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
    通常価格(税別) : 2,120円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

    オーナンバ

    評価 0.0
    【特長】
    ・導体に可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    【用途】
    ・600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
    通常価格(税別) : 5,142円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度80℃
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
    【用途】
    ・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
    ・50・100・305mで長さを選べます
    ・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です
    通常価格(税別) : 2,000円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E

    静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E

    アシックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気帯電防止機能と、優れた通気性を兼ね備えた一足です
    ・さまざまな現場にマッチするベーシックカラーをラインナップしました
    【用途】
    ・静電気帯電防止靴
    【材質】
    ・甲被:合成繊維+人工皮革
    ・先芯:ガラス繊維強化樹脂
    ・靴底:ゴム底
    ・中敷き:合成樹脂(EVA)
    通常価格(税別) : 11,466円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

    P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ

    ホーザン

    評価 0.0
    ・P-707/715/722/732/737 圧着工具用パーツ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ケーブル通線用潤滑剤 J-07

    ケーブル通線用潤滑剤 J-07

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます
    ・クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,390
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

    耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

    石川特殊電線

    評価 0.0
    低温から高温にわたり耐熱性に優れた電線。
    【特長】
    ・ガラス編組がないため機械的強度(特にカットスルー抵抗)は劣るが、加工性に優れている絶縁電線。
    ・KCシリコーンゴム耐熱電線。
    【用途】
    ・機器内、制御盤などの配線。
    ・各種熱器具等で高温部分の配線に使用可能。
    通常価格(税別) : 22,353円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

    耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    VCTFのエコ電線(EM-ECTF)。
    【特長】
    ・ハロゲンや鉛を含まない無害な被覆材料を使用しているので、焼却や埋立て処分をしても有害物質を発生しません。
    【用途】
    ・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用出来ます。
    • 電安法PSE
    • ハロゲンフリー
    • より線
    • 300V
    通常価格(税別) : 3,357円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電気工事士技能試験 工具セット

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット
    ・VVFストリッパーを入組(DK-29を除く)
    ・圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応(DK-17、DK-29のみ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,490円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • ミスミ パーツクリーナー MPCL840

    ミスミ パーツクリーナー MPCL840

    ミスミ

    評価 0.0
    【期間限定!】パーツクリーナーにmeviyパッケージが登場!
    【特長】
    ・現場のプロが認める強力洗浄力!速乾力!
    【用途】
    ・シリンダーやベアリングなど、金属機械部品のオイルやグリスの洗浄
    ・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
    ・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
    ・治具や工具の油汚れの洗浄
    ・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 4,743円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

    EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    フジクラ・ダイヤケーブル製。一般低圧電気機器配線用。環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
    【特長】
    ・600V以下の電気機器内配線に使用できます。
    ・耐燃性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な低比重のため、リサイクルがしやすい。
    ・着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
    ・可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。
    ・耐寒性は-50℃です。
    通常価格(税別) : 2,174円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

    品川電線

    評価 0.0
    UL/CSA規格の難燃性に優れた耐熱ビニル電線。
    【特長】
    ・電気・電子機器の内部配線に使用される
    ・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
    ・定格温度105℃
    【用途】
    ・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
    通常価格(税別) : 8,017円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

    コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンパクトで使い勝手の良い屋内用ハイクラスコードリール。
    【特長】
    ・手ごろなサイズに仕立てたコンパクト設計。
    ・あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリール。
    ・電線を巻いたままの状態で6A、全長(黄色の引き止めマークまで)引き出した状態で15Aまで使用可能。
    【用途】
    ・屋内作業の電源延長に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,666円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

    UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

    住友電工電子ワイヤー

    評価 0.0
    【特長】
    ・UL、CSA規格共用です
    ・定格電圧300V、定格温度105℃
    ・UL VM-1、CSA FT1および電気用品安全法に基づく垂直燃焼試験合格します
    ・絶縁体は照射架橋されており熱的に安定なので、300~380℃の半田ごてが触れても溶融しにくくなっています
    ・仕上外径が細くスペースファクター上有利です
    ・局部最小厚が0.4mm以上です
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR"がついている製品が対象です
    例)
    ・圧縮紙リールタイプ
    UL1430-28-R-305-R
    ・全燃焼リールタイプ
    UL1430-28-R-305-PPR
    通常価格(税別) : 1,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプ

    ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・粘度の低い標準タイプです
    ・使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です
    ・主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます
    【用途】
    ・あらゆる電線・ケーブルの通線に
    【材質】
    ・イソプロピルアルコール
    ・水
    通常価格(税別) : 16,053円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

    品川電線

    評価 0.0
    【用途】
    ・電気・電子機器の内部配線に使用される耐熱性、難燃性に優れた、耐熱ビニル電線です
    ・尚、何れのビニル電線の被覆物にも、鉛化合物及び臭素系・リン系の難燃剤は、使用しておりません
    通常価格(税別) : 32,828円~
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • 自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル BR-VCT-SSD(耐油・耐熱・耐震タイプ)

    自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル BR-VCT-SSD(耐油・耐熱・耐震タイプ)

    三ツ星(ケーブル)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケーブルとワイヤを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です
    ・耐熱、耐油性が優れています
    ・導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています
    【用途】
    ・ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線としてこ使用いただけます
    通常価格(税別) : 1,346円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コードレスインパクトドライバー WH14DB・WH18DB

    コードレスインパクトドライバー WH14DB・WH18DB

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    必要にして十分。プロの締め付け
    高耐久・長寿命ブラシレスモーター採用。カーボンブラシ交換不要で手間いらず。
    全長128mm コンパクトで取り回しやすい!
    ビット振れを軽減することにより、ねじ締めがしやすく作業効率アップ
    ねじ締めや穴あけ作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,634
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

    屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・完全密閉構造で水分をシャットアウトします
    ・漏電や感電事故を未然に防止します
    ・2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付です
    ・屋外での作業現場に最適です
    【用途】
    ・屋外の工事現場、屋外の機器使用、イベントなどの電源用に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,613円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    防錆潤滑剤 クレ5-56

    防錆潤滑剤 クレ5-56

    呉工業

    評価 0.0
    あらゆる金属の防錆、可動部の潤滑、電気接点の洗浄、電気系統の除湿・防湿など様々な用途に活躍する定番の潤滑剤。
    【特長】
    ・あらゆる金属製品のサビをとり、キシミをおさえて動きをよくする、現場の必需品。
    ・強い浸透力で金属表面の水分を置換。
    ・薄い被膜を形成することによって、高い潤滑性と防錆性を発揮。
    ・有機則規制外商品。
    【用途】
    ・自転車、オートバイ、自動車、電気製品、スポーツ用品、工作機械、精密機械、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどのあらゆる金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に最適。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 459円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

    溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    丸端子付の溶接機用1次側接続ケーブル。
    【特長】
    ・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
    ・衝撃、摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れている。
    【用途】
    ・主としてアーク溶接機の1次側ケーブルとして。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,939円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • エンジンコンディショナー No.1013

    エンジンコンディショナー No.1013

    呉工業

    評価 0.0
    気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
    【特長】
    ・カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に推積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します
    ・缶を逆さにしてもスプレーできます
    【用途】
    ・四輪ガソリン自動車の気化器など吸気系統と燃焼室の洗浄
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,050
    通常出荷日 : 1日目
  • ホースプラッカー 7672・7673

    ホースプラッカー 7672・7673

    PBスイスツールズ

    評価 0.0
    特殊鋼のホースプラッカー。
    【特長】
    ・外径が大きく、トルクがかけやすい。
    ・ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくい。
    【用途】
    ・ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適。
    通常価格(税別) : 2,081
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ブレーキ&パーツクリーナーN-840

    ブレーキ&パーツクリーナーN-840

    横浜油脂工業

    評価 0.0
    グリース等の汚れを簡単に洗浄するブレーキ・パーツ洗浄剤のスプレー。
    【特長】
    ・ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース等の汚れを簡単に除去
    ・逆さでも使用可能、「有機溶剤中毒予防規則」適用外品
    ・経済的なロングサイズ
    【用途】
    ・オイルフィルター、オイルエレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去
    ・ブレーキ廻りやバランス取りの際、ウエイト貼りのホイールに付着したブレーキダストの除去
    ・その他部分的なエンジンルーム内の洗浄(ゴム部分を除く)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,933
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/03/31まで

    コードリール スーパーサンデーリール

    コードリール スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋内用100V型コードリール。
    【特長】
    ・ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字。
    ・防塵シャッターがコンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止。
    ・2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグ。(GV-501Kのみ)
    ・頑丈な本体を構成する主部品はオール鉄製。
    ・コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぐ。
    ・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)
    ・電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,546円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)

    溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    丸端子付の溶接機用2次側接続ケーブル。
    【特長】
    ・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
    ・衝撃、摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れている。
    【用途】
    ・主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,723円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

    シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

    二宮電線工業

    評価 0.0
    耐熱性、耐寒性、可とう性・耐水性・耐候性に優れた絶縁電線。
    本商品は電気用品安全法を取得しておりません。
    【特長】
    ・耐オゾン性・耐アーク性・耐コロナ性に優れています
    ・広い温度範囲で物性や電気的性質が安定しています
    【用途】
    ・180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線および柔軟性が要求される可動部への配線などに使用されます
    通常価格(税別) : 1,728円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015

    耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015

    オーナンバ

    評価 0.0
    他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご用意しています。
    【特長】
    ・絶縁体は脱鉛耐熱ビニル製
    ・定格温度105℃
    ・UL、CSA規格共用
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-に合格
    ・600V海外規格単芯
    【用途】
    ・電気及び電子機器の内部配線としての使用が最適
    通常価格(税別) : 9,854円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    アースラインマーカー F-240/F-241

    アースラインマーカー F-240/F-241【1~10個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気放電を可視化する機器。
    ・電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。
    ・アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。
    ・静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。
    ・静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
    ・表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,040円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 多用途・多機能防錆・潤滑剤

    多用途・多機能防錆・潤滑剤

    呉工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
    ・においに配慮したい場所への使用に最適です。
    ・ゴム・プラスチックにも使用できます。
    ・5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。
    ・あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
    【用途】
    ・あらゆる金属製品のメンテナンス。
    【材質】
    ・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 481円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    防雨型コードリール(屋外用)

    防雨型コードリール(屋外用)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋外用100V型コードリール。
    【特長】
    ・屋外での電気使用には「屋外用」コードリールをご使用ください
    ・回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型
    ・接地付
    【用途】
    ・電源の延長
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,917
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット

    3M 関東ハイ-K碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
    ・テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
    ・端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
    ・端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
    ・端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
    ・端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。
    ・端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
    ・キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    【用途】
    ・6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子。
    【商品仕様】
    ・適用ケーブル導体サイズ(mm[[の2乗]]):100
    ・耐塩用
    ・東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品
    ・JCAA K 1301規格品(第04001号)
    ・JANコード:4549395367993
    ・トラスココード:795-5545
    ・質量:13kg
    【セット内容/付属品】
    ・端末本体X3組、端子カバーX3個、3M[[TM上]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)X1巻、スコッチ[[R上]]導電性銅箔テープ1245X3枚、ACP半導電性テープX1巻、すずメッキ軟銅線X1個、固定用ボルトナットセットX6組、相色別テープ(赤、白、青)X1枚、作業ゲージX1枚
    通常価格(税別) : 117,940
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    電工ドラム 防雨防塵型 100V 屋外型 リペアポッキンドラム

    電工ドラム 防雨防塵型 100V 屋外型 リペアポッキンドラム

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・プラグのアースクリップ交換が可能な「リペアポッキンプラグ」採用の電工ドラムです
    ・プラグのアース線修理がドライバー1本で誰でも簡単にできます
    ・アース付なので漏電が起きても安心です(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし、感電しないようになります)
    【用途】
    ・各種屋外工事
    ・屋外照明等の電源コード
    【材質】
    ・側板:スチール
    ・電線:VCT2.0mm2×3芯
    通常価格(税別) : 38,821円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ホルダ・ケーブルジョイント付のキャブタイヤケーブル2次側線。
    【特長】
    ・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
    ・衝撃、摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れている。
    【用途】
    ・アーク溶接機の2次ケーブル(溶接用)として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,542円~
    通常出荷日 : 1日目
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル

    評価 0.0
    ビニル絶縁電線ケーブル(IV)
    【特長】
    ・JIS認定品(JISマーク表示)
    ・600V CVは鉛フリーPVCを使用。
    【用途】
    ・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。
    通常価格(税別) : 1,775円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

    三ツ星(ケーブル)

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性に非常に優れ、且つ耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です
    ・シースにはクロロピレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性等の酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています
    ・1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれるのも特長の一つです
    【用途】
    ・鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に使用され、特に、耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    通常価格(税別) : 874円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コードリール(ブレーカー付)

    コードリール(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。
    ・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
    ・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,996円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    コードリール シンサンデーリール

    コードリール シンサンデーリール

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋内用100V型コードリール。
    【特長】
    ・C-20SIN: ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、防塵シャッター付コンセント、20mタイプ。
    ・S-30SIN: 全面フラットパネル、防塵シャッター付コンセント、30mタイプ。
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,889円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

    機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

    田中電線

    評価 0.0
    可とう性(柔軟性)600V対応の機器用電線。
    【特長】
    ・定格電圧600V、定格温度75℃。
    ・導体に可とうより線を使用しているため、柔軟性に優れ、配線作業が容易。
    ・電気用品安全法に基づいた製品<PS>E.マーク表示(0.3sq・0.5sqは除く)。
    ・在庫色各サイズ10色以上。
    【用途】
    ・交流600V以下の電気機器内の配線や口出線、制御盤内配線に使用可能。
    通常価格(税別) : 6,633円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)

    電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)

    和コーポレーション

    評価 0.0
    電動エコキャリア21 エネトラ4(電動運搬車・台車)と、専用オプションのコンテナボックスです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 55,692円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

    キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    両端ジョイント付のキャブタイヤケーブル2次側線。
    【特長】
    ・弾力性のある強靱な天然ゴムを使用。
    ・衝撃、摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れている。
    ・両端ジョイント付なので、使用状況に応じた延長が可能。
    【用途】
    ・アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブルとして。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,082円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    コードリール 三相200V型

    コードリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    長年にわたって工場やゼネコン関連で活躍している三相200V型屋内用のコードリール。
    【特長】
    ・各種コンセント形状にも対応できるラインアップ。
    ・コンセント1個のみ逆配線仕様。
    ・複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップ。
    ・油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付。
    【用途】
    ・工場、ゼネコンなどで使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,096円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    防雨型レインボーリール(屋外用)

    防雨型レインボーリール(屋外用)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋外用100V型コードリール。
    【特長】
    ・CE-30/GE-30: コンセント盤配電部を一体モールド成形、水の浸入を防ぐ。
    ・GE-30K: コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすき間なくピッタリはまる。
    【用途】
    ・電源の延長。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,358円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

    300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

    KHD

    評価 0.0
    JCS 3368の規格品、裸軟銅撚り線にビニルを被覆した電線。
    耐熱温度:0°C~60°C
    【特長】
    ・可とう性、加工性に優れています
    【用途】
    ・小勢力回路等の配線、パチンコ等の遊技機内等に使用
    ・電子・通信機器用内部配線
    【ボビン巻・リール巻対象品】
    ・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR"がついている製品が対象です
    ・リール穴にバリなどがある場合があるためご注意ください。持ち運びの際はリール鍔(つば)をお持ちください。
    【ツイストペア加工品】
    ・電線を2本撚り合わせた加工サービスです
    ・50・100・200mより長さを選べます
    ・組合せ色は2色を選択してハイフン「-」でつなげてください。
    ・2本撚りのみの取り扱いとなります。
    ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、未加工品の状態と比べ5%程度全長が短くなります。
    ・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、撚り合わせピッチの指定は出来ません。
    通常価格(税別) : 1,950円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

    金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)

    三桂製作所

    評価 0.0
    金属管 防水プリカチューブ。
    【特長】
    ・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
    ・保護等級IP67に適合している。
    ・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
    【用途】
    ・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
    ・附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,370円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コードリール サンデーレインボーリールミニ

    コードリール サンデーレインボーリールミニ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・防雨型10mコンパクトリール。使いやすく、持ち運びにも便利!
    ・コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ
    ・防雨型二ッ口コンセント
    ・電線の溶解・焼損を防ぐ、温度センサ-付もラインアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,140
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

    耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

    オーナンバ

    評価 0.0
    他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご用意しています。
    【特長】
    ・絶縁体は脱鉛耐熱ビニル製
    ・定格温度80℃
    ・UL、CSA規格共用
    ・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-に合格
    ・300V海外規格単芯
    【用途】
    ・電気及び電子機器の内部配線としての使用が最適
    通常価格(税別) : 9,150円~
    通常出荷日 : 3日目
  • BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

    BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。
    【特長】
    ・業界初の2P/2P接地付兼用防雨型コンセントを装備。
    ・コンセント外周部が柔軟にたわみ防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすき間なくピッタリ装着。
    ・過負荷短絡保護兼用漏電遮断器。
    【用途】
    ・電源の延長に。
    通常価格(税別) : 30,399
    通常出荷日 : 39日目
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF

    富士電線工業(ケーブル)

    評価 0.0
    可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
    【特長】
    ・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
    ・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
    ・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
    【用途】
    ・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
    ・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
    通常価格(税別) : 825円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    コードリール 標準型(温度センサー付)

    コードリール 標準型(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンパクトで軽微な作業に便利な屋内用100Vコードリール。
    【特長】
    ・電線仕様: VCT2.0mm2×3C。
    ・製品定格: 125V・6A。
    ・コンセント定格: 2P・15A・125V接地付、コンセント個数: 4個。
    ・2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。
    ・温度センサー付。
    【用途】
    ・屋内作業の電源延長に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,500円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

    高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)

    三桂製作所

    評価 0.0
    金属製の高耐油 固定用ケイフレックス。
    【特長】
    ・Type KMSは外側シースが耐油性に優れた高耐油のフレキシブル電線管。
    ・保護等級IP67に適合している。
    ・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
    【用途】
    ・Type KMSは、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。
    ・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
    ・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,328円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

    防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

    呉工業

    評価 0.0
    においが気になる場所に最適な、性能はそのままの無香タイプの潤滑剤。
    【特長】
    ・強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮。
    ・においに配慮したい場所への使用に最適。
    ・有機則規制外商品。
    【用途】
    ・あらゆる金属製品のメンテナンスに利用可能。
    ・自転車、オートバイ、自動車電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、戸車、ヒンジなど。
    ・金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 674円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 伸興電線 火災報知器用耐熱電線 HP

    伸興電線 火災報知器用耐熱電線 HP【100~200個入り】

    伸興電線

    評価 0.0
    【特長】
    ・日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です
    ・(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています
    ・消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています
    ・全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります
    【用途】
    ・防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)
    通常価格(税別) : 16,250円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル UE/2501(N)/TC LF

    ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル UE/2501(N)/TC LF

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電子機器配線用ケーブル。
    【特長】
    ・絶縁体に耐熱PVCを使用。
    ・耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。
    ・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    ・UL垂直トレイ難燃試験に合格。
    【用途】
    ・北米、EU向けマルチケーブル。
    ・ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。
    ・定格600V、105℃のUL、cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPTZ、AVLV2、ZKHZ、AVLV8)。
    ・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)(TÜV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TÜV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。
    ・リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応。
    通常価格(税別) : 1,460円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用 UE/2501(N)/TC[Y/G]LG LF

    ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用 UE/2501(N)/TC[Y/G]LG LF

    太陽ケーブルテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・絶縁体に耐熱PVCを使用
    ・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
    ・UL VW-1、 cUL FT1の難燃対応
    ・UL垂直トレイ難燃試験に合格
    【用途】
    ・北米、EU向けマルチケーブル
    ・ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
    ・定格600V、105℃のUL、cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPTZ、AVLV2、ZKHZ、AVLV8)
    ・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)
    ・リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
    通常価格(税別) : 34,001円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    電気工事事業者向けテレコム・キット

    電気工事事業者向けテレコム・キット

    フルーク・ネットワークス

    評価 0.0
    【特長】
    ・電気工事事業者に不可欠な基準の通信ツールおよび試験装置が含まれています。
    ・フルーク・ネットワークスの電気工事者向けテレコム・キットは、頑丈なコーデュラ製ツール・バッグと、業界規格の通信ツールとテスト機器で構成されています。
    ・電話ツール・キットは電話回線やデータラインの設置、テスト、トラブルシューティング作業を行う電気通信技術者を対象に設計されています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 122,708
    特別価格
    通常出荷日 : 36日目
  • スプレーグリス 防錆潤滑剤

    スプレーグリス 防錆潤滑剤

    スリーボンド

    評価 0.0
    1回のスプレーで約50~100μmのグリス状の油膜を形成する防錆潤滑剤。
    【特長】
    ・耐候性、耐水性に優れ長期の防錆効果を有しますので、屋外に暴露される部品の防錆にも使用できます
    ・油膜の強度は一般潤滑油の約3倍の性能で、高荷重に耐える安定した潤滑性を発揮
    【用途】
    ・屋外で防錆、潤滑の必要な部位に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,485
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カワエース 250に関連する通販・販売特集

  • プラボックス

    プラボックス

    プラボックスに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • 吸音ボード

    吸音ボード

    吸音ボードに関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • ドア ハンガー

    ドア ハンガー

    ドア ハンガーに関連するたくさんの商品から選べる!

  • 排気口

    排気口

    排気口に関連する取扱商品特集。

  • 温度ヒューズ

    温度ヒューズ

    温度ヒューズに関連するオススメ品が見つかる!

  • 防鳥ネット

    防鳥ネット

    防鳥ネットに関連する商品をセレクト。

  • ドアハンガー

    ドアハンガー

    ドアハンガーに関連する商品をピックアップ!

  • 換気ガラリ

    換気ガラリ

    換気ガラリに関連する商品を要チェック!

  • ヘアーネット

    ヘアーネット

    ヘアーネットに関連する商品を厳選してご紹介。

  • ドア鍵

    ドア鍵

    ドア鍵に関連する人気商品をチェック!

  • 換気扇 フード

    換気扇 フード

    換気扇 フードに関連する注目商品がいっぱい。

  • 吸気口

    吸気口

    欲しかった吸気口に関連する商品がきっと見つかる。