(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンオイル 10w-30通販・販売特集

  • 4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当
  • 4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当
  • 4サイクルエンジンオイル
  • 吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)
  • 農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)
  • 2サイクルエンジンオイル
  • タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
  • モービル DTE 10 エクセルシリーズ
  • KURE オイルトリートメント
  • モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

エンジンオイル 10w-30の特集ページです。
4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当や4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当などエンジンオイル 10w-30に関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
    【用途】
    ・自動車・小型発電機などに。
    • SDS(MSDS)
    通常価格(税別) : 1,928
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
    【用途】
    ・自動車・小型発電機などに。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,945
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 4サイクルエンジンオイル

    4サイクルエンジンオイル

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
    ・SJ/CF-4
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,707
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

    吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

    アクアシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
    ・ドラム缶口G2に取り付けて使用します。
    ・エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    【用途】
    ・アルコールやガソリンなど引火性液体の小分けに(溶剤用・APD-20、25、20Nは除く)。
    ・ギヤオイル(90番)やエンジンオイル(10W30)の小分けに。
    ・エンジンオイル(SAE20)・ギヤオイル(SAE80)など一般油や切削油用。
    【材質】
    ・本体・ノズル:アルミ
    ・パッキン:フッ素
    ・アダプタ:銅(CAC406)
    ・ホース:PVC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 114,732
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

    農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動車のギヤーオイルとしてトライミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。
    ・また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。
    ・APIサービス分類:GL-4
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,928
    通常出荷日 : 3日目
  • 2サイクルエンジンオイル

    2サイクルエンジンオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・高級エンジンオイルをベースに専用添加剤を配合したガソリンと混合しやすいオイルです

    ・スモークレスタイプの2サイクルエンジン専用オイルで排気煙を抑え、エンジンの焼付けを防ぎ、エンジンを長持ちさせます<NS022>
    【用途】
    ・混合燃料用オイル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 751円~
    通常出荷日 : 4日目
  • タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 625円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • モービル DTE 10 エクセルシリーズ

    モービル DTE 10 エクセルシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    高圧条件下で作動する最新の工業用および車両用(建設機械など)における油圧システムの要求を満たすべく特別に処方された高性能な耐摩耗性油圧作動油です。
    【特長】
    ・優れた油圧効率:
      エネルギー消費の節減またはシステムの応答性向上に貢献
    ・強力な清浄性維持能力:
      システム内の堆積物を低減させ、機械の保全作業頻度を削減するとともに、部品の耐用寿命を延長
    ・優れたせん断安定性、高粘度指数:
      幅広い温度範囲において部材保護性能を維持。
    ・酸化安定性と熱安定性:
      厳しい作動条件下においてもオイル寿命を延長
    ・エラストマーおよびシール材との優れた適合性:
      シール材寿命の延長および保全作業の削減
    ・耐摩耗性:
      摩耗の低減に効果的であり、ポンプや構成部品を保護して設備寿命を延長
    ・優れた放気性:
      空気混入やキャビテーションを効果的に防止
    ・様々な金属材料との適合性:
      多種の金属材料との優れた適合性および保護性能
    【用途】
    ・きわめて重要な用途に見られる高温高圧条件下で作動する工業用および車両用の油圧システム。
    ・洗練された数値制御(NC)機械、特に精密なクリアランスを持つサーボバルブなど、堆積物の生成がきわめて問題となる油圧システム。
    ・通常の使用条件として低温時における起動または高温下における稼動を伴うシステム。
    ・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム。
    ・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械。
    ・天然ガス供給用途におけるロータリースクリュー式圧縮機。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,407
    通常出荷日 : 19日目
  • KURE オイルトリートメント

    KURE オイルトリートメント

    呉工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・エンジンオイルの潤滑性能と清浄分散効果を強化し、オイル寿命を延ばすオイル強化剤です。
    ・エンジンオイルの酸化や機能低下を防ぎ、エンジンとオイルの寿命を延ばします。
    ・高温域でも油膜を保持し、メカニカルノイズを低減します。
    ・油膜を強化してブローバイガスを低減、スラッジや、ガムの発生も防ぎます。
    ・ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにも使用できます。
    【用途】
    ・四輪車用ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのエンジンの強化。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):300
    ・JANコード:4972444020783
    ・質量:370g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 631
    通常出荷日 : 5日目
  • モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

    モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    【特長】
    ・モービル バクトラTMオイル ナンバードシリーズは、精密工作機械において要求される加工精度、水溶性クーラントとの分離性および機器を保護する性能を満足できるよう特別に処方した高性能摺動面油です。
    ・本製品は、鋳鉄、鋼および樹脂材の各組み合わせの材質を使用する摺動面に適合するよう設計されています。
    ・モービル バクトラオイル ナンバードシリーズは、刷毛塗り、強制潤滑または静圧の循環給油システムにおいて使用することができます。
    ・摩擦特性の制御
    ・水分離性とクーラント分離性
    ・優れた付着性
    ・長期にわたるさび止め性と耐腐食能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,795円~
    通常出荷日 : 19日目
  • マシンオイル

    マシンオイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・旧通称名 120マシンオイルに使用可能です。高度精製油を使用しています。
    【用途】
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,388
    通常出荷日 : 1日目
  • コンプレッサオイル Z-6000

    コンプレッサオイル Z-6000

    三井精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・低スラッジレベルを維持したまま優れたロングライフ性能を発揮
    ・長期間使用しても優れた水分離性能を維持
    ・性能は合成油以上、価格は合成油の4分の1
    通常価格(税別) : 68,927
    通常出荷日 : 5日目
  • タービンオイル TO-TA-N

    タービンオイル TO-TA-N

    トラスコ中山

    評価 0.0
    タービンオイル。
    【特長】
    ・注油ノズル付。
    ・油圧作動油・中荷重・高速回転の潤滑油として幅広い用途に。
    ・高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
    ・旧通称名90 タービンオイルに使用可能。
    【用途】
    ・油圧ジャッキ、エアツール、釘打機、ケーブルカッター、パンチャーに。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,285
    通常出荷日 : 1日目
  • 工業用ギヤオイル

    工業用ギヤオイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。各種減速機のギヤオイルの補充用に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,399
    通常出荷日 : 1日目
  • 浄化槽機器用オイル

    浄化槽機器用オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・旧通称名 140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
    【用途】
    ・浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO 56)専用表示
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,507
    通常出荷日 : 1日目
  • 油圧作動オイル

    油圧作動オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、補充用に。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,655円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    タービンオイル

    タービンオイル

    JXエネルギー

    評価 0.0
    選りすぐったパラフィン系原油から精製された純鉱油の工業用多用途潤滑油で、酸化防止剤などの添加剤を添加していない無添加タービン油ですが、粘度指数が高く、優れた酸化安定性を備えていますので、各種圧縮機や一般産業機械の潤滑に広く使用することができます。32mm²/sから150mm²/sまでの6種類の粘度グレードをとりそろえてありますので、広範囲の使用条件に対して必要粘度のものを選定できます。
    【特長】
    ・温度による粘度変化が小さい:
    高度精製されたパラフィン系油であるため、粘度指数が高く温度に対する粘度変化が小さい、良好な潤滑性を備えております。
    ・安定性が良い:
    選び抜かれた原油をきびしく精製していますので、酸性物資や不純物をほとんど含まず、酸化安定性、熱安定性が優れています。
    ・水分離が良い:
    抗乳化性に優れており、使用中に水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。
    ・種類:
    タービンオイルには、32、46、56、68、100、150の粘度グレード6種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    低粘度から高粘度まで6種類がそろっていますので、使用条件に合った粘度のものを選ぶことができます。
    ・粘度グレード32、46、68は、JISK22131種(無添加)に該当します。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・空気、ガス圧縮機の潤滑
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・歯車や軸受の循環給油系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・油圧作動系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,084円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • “ミシンオイル”

    “ミシンオイル”

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・精製度の高い無色透明の潤滑油です。
    【用途】
    ・工業用、家庭用ミシンなどに。
    ・低荷重高速回転の潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,431
    通常出荷日 : 1日目
  • タービンオイル

    タービンオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・潤滑油。各種添加剤を有効に配合しました。タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、送風機等の軸受潤滑の他、高級汎用潤滑油として使用可能です
    ・添加タービン JSK K2213 2種(R&O)として使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 4日目
  • "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

    "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

    フックスジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです
    ・優れた酸化安定性と抗劣化性があります
    ・急速なエアリリース特性があり、低起泡性です
    ・シール材に対して悪影響はほとんどありません
    【用途】
    ・各種工作機械のギアオイル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,664
    通常出荷日 : 1日目
  • コンプレッサーオイル

    コンプレッサーオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般的なレシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用するオイルでカーボンの精製を抑え、錆び易いシリンダー内部も防錆をします
    【用途】
    ・機械の潤滑
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 552円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    油水分離機オイルスキマー

    油水分離機オイルスキマー

    キソー

    評価 0.0
    コンパクト構造・メンテナンスが容易・耐久性に優れた浮上油回収装置。
    【特長】
    ・ステンレスフレームのため、耐久性抜群。
    ・シンプルコンパクトな構造で、取り付け・メンテナンスが簡単。
    ・油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用。
    【用途】
    ・各種工作機械、洗浄機のタンクや排水処理装置、排水槽の浮上油回収に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 72,499円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • エアツールオイル

    エアツールオイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。
    ・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
    【用途】
    ・エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。
    ・ストレーナーのオイルカップの給油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,401
    通常出荷日 : 1日目
  • メカオイルST

    メカオイルST

    日本メカケミカル

    評価 0.0
    【特長】
    ・油性防錆剤。
    ・比較的低粘度でべたつきの少ない防錆油。
    ・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成。
    ・塗布被膜は各種脱脂剤で除去。
    ・防錆期間は約1年置換性、耐油焼け性に優れています。
    【用途】
    ・鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,973
    通常出荷日 : 5日目
  • 真空ポンプ用オイル

    真空ポンプ用オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・真空ポンプ用オイルです。
    【用途】
    ・真空ポンプ用。
    ・使用温度範囲:10~30℃
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,646
    通常出荷日 : 1日目
  • モービル グライゴイルシリーズ

    モービル グライゴイルシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    ギヤ、軸受、コンプレッサー等で優れた効率、オイル寿命、設備の保護をもたらす、卓越した性能を持つ潤滑油です。
    【特長】
    ・極めて優れた熱/酸化安定性、および卓越した耐摩耗性:
      苛酷な高負荷状況において、優れたギヤ保護性を提供します。
      定期的なオイル交換のための稼動停止時間と突発的な稼動停止時間の両方を削減し、潤滑油寿命を延ばすことにより生産性を向上します。
      保守管理費およびオイル交換経費を削減します。
    ・低摩擦係数および低トラクション係数:
      ギヤ効率を向上し、油温を下げ、運転(動力)コストを削減するとともに、シール材の寿命を延ばします。
    ・高い熱伝導性:
      熱の消散を促進し、ギヤ噛みあい部や稼動中の油槽温度を下げます。
    ・高粘度指数、低流動点、ワックスフリー:
      卓越した低温流動性により装置の始動性を高めます。これは、遠隔装置の稼動では特に重要な特長です。
    ・非常に優れた耐腐食性および防錆性:
      稼動停止中でも装置を腐食・錆等から保護し、装置の寿命を延ばし、スムーズな始動性をもたらし、人件費や材料費を節約します。
    ・工業用装置における多様な用途への対応:
      油種の削減が図れることから、在庫費用を削減します。
    ・すばらしい熱・酸化安定性とスラッジ防止性、ならびに優れた耐摩耗性:
      過酷な負荷条件下で卓越したギヤ保護性能を提供します。
    【用途】
    ・工場充填油が無交換仕様の密閉ギヤボックス。特に高減速比/低効率のウォームギヤ。
    ・コンベヤー、エスカレーター、資材運搬用機械、プレス機械駆動装置、梱包用機械、スキーリフト、攪拌機、ミキサー等に用いられるウォームギヤ。
    ・セメント、金属加工、プラスチック、食品、繊維加工などの産業で使用される、その他のギヤおよび軸受。
    ・他の合成潤滑油や鉱物油の潤滑限界を超す稼動条件で用いる場合のレシプロ、ロータリー、スクリュー、遠心型の各種ガスコンプレッサー用途。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,673
    通常出荷日 : 19日目
  • エアーツールオイル

    エアーツールオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです
    ・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 683円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ネジ切り機用オイル

    ネジ切り機用オイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ネジ切り機用オイル
    潤滑性、冷却性に優れている。
    色 褐色
    【用途】
    ネジ切り機に使用する、工業用潤滑剤
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,450
    通常出荷日 : 2日目
  • シェル テトラオイル

    シェル テトラオイル

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    工作機械における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有していますので、使用油種の統合ができ、油種統合によるメリット(給油ミスの防止、在庫保管の簡易化、省スペース化など)が得られ、工場全体の合理化に貢献することができます。
    熱・酸化安定性をはじめ潤滑性・耐摩耗性およびスティックスリップ防止性に優れ、さらに、加工液の混入による粘ちょうスラッジの発生を防止する性能も有しています。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性が優れています:
      熱・酸化に対し寿命の長い潤滑油で長時間の使用に耐えるため、オイル交換費用・作業費などの節減によるコスト低減・省資源化が可能です。
    ・潤滑性・耐摩耗性が優れています:
      優れた潤滑性・耐摩耗性に優れているため、機械を長持ちさせ、その性能を長期間維持します。
    ・優れたスティックスリップ防止性を有しています:
      充分な耐スティックスリップ性能を発揮し案内面の動きをなめらかにしますので、高い加工精度を維持し、不良品発生を防止する省エネ・省資源油です。
    ・水溶性研削・切削液との分離性が良く、スラッジ発生を抑制します:
      万一水溶性加工液の混入があっても速やかに分離し、また、粘ちょうなスラッジの生成を防止する性能がありますので、トラブルを未然に防止します。
      機械の停止損失や分解清掃の経費などを節減する省資源油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,448
    通常出荷日 : 6日目
  • エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転用の一般的な潤滑油です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・ISOVG46
    ・旧通称名120マシン。
    ・JANコード:4960833501906
    ・トラスココード:868-2805
    ・質量:970g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,259
    通常出荷日 : 4日目
  • FBKオイル RO

    FBKオイル RO

    JXエネルギー

    評価 0.0
    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。広範囲の使用条件に適用できるように、40℃の動粘度で32mm²/sから460mm²/sまでの8種類があります。
    【特長】
    ・潤滑性が良い:
    粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
    ・酸化安定性、熱安定性が良い:
    優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。
    特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
    ・さび止め性が優れている:
    優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
    ・水分離性が良い:
    水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
    ・あわ消し性が優れている:
    優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    ・種類:
    FBKオイルROには、32、46、68、100、150、220、320、460の数字で表わされる8種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    FBKオイルROには、このように低粘度から高粘度まで品種がそろっているので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑
    ・工作機械の広範囲潤滑
    ・油圧作動系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,423円~
    通常出荷日 : 7日目
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
    ・規格:4L
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,144
    通常出荷日 : 2日目
  • コスモオルパス

    コスモオルパス

    コスモ石油

    評価 0.0
    潤滑管理の目的は"機械に正しい潤滑を行ない、潤滑に起因する性能低下や故障、さらに休止時間を削減することで機械設備の完全運転を計り、生産性の向上に寄与する"ことにあります。
    この潤滑管理を計画的にまた合理的に遂行して行くためには簡潔で、しかも実行しやすいシステムにすることが肝要であり、工場で使用する油種の統一あるいは統合が必要になります。
    このようなご要求には、全ての潤滑個所に適する潤滑油としてコスモオルパスがお役に立ちます。
    コスモオルパスは、パラフィン系原油から高度精製されたベースオイルに各種の添加剤をバランスよく配合しています。粘度グレードはISOの工業用潤滑油粘度番号に準拠しており、酸化安定性、さび止め性、耐摩耗性、消泡性等、あらゆる性能を備えた高性能汎用潤滑油です。
    ISO粘度グレード100以上のコスモオルパスは、FZG不合格ステージで12以上のギヤー油に匹敵する最高レベルの極圧性を有しているため、軸受から高荷重な潤滑箇所まで広い範囲でのご使用が可能です。
    【特長】
    ・酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
    ・さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
    ・耐摩耗性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
    ・循環給油においても、極めて良好な消泡性を発揮します。
    ・優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
    【用途】
    ・各種産業機械の循環系統油、軽~高荷重の減速機。
    ・各種油圧装置の油圧作動油。
    ・空気、ガス圧縮機の外部油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,418円~
    通常出荷日 : 5日目
  • シェル コレナオイルP

    シェル コレナオイルP

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した往復動型コンプレッサー専用の潤滑油です。
    吐出弁及びその周辺機器への炭化生成物の付着が極めて少なく、また、付着する炭化生成物も軟質で容易に除去可能なため、コンプレッサーの爆発等のトラブルを事前に防ぐことが出来ます。
    【特長】
    ・カーボン化傾向が少ない:
      パラフィン系基油とナフテン系基油を効果的に配合した極めてカーボン化傾向が少ない潤滑油です。
      わずらわしい吐出バルブの清掃回数は従来油と比べ大幅に削減できます。
      メンテナンスを軽減し、経済効果も期待され、しかも炭化生成物の堆積による爆発トラブルなどの回避にも効果があります。
    ・水分離性に優れている:
      アフタークーラー、油分離器、廃水処理部分において優れた水分離性を発揮します。
      良好なドレン切れや容易な排水処理などに大きな効果があります。
    ・蒸発性が低い:
      圧縮空気中のオイルミストを低減し、オイル消費が少なく、クリーンな圧縮空気の供給が可能となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,730
    通常出荷日 : 6日目
  • 万能マシンオイル(中荷重用)

    万能マシンオイル(中荷重用)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高度精製した"高級潤滑剤"です。
    ・中重荷低速回転の軸受、回転摺動部の潤滑に最適な機械油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,298円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

    トラスコ中山

    評価 0.0
    注油ノズル付の潤滑油。
    【特長】
    ・高度精製油を使用。
    ・主​成​分​:​潤​滑​基​油。
    ・VG10:旧通称名60 スピンドルに使用可能。
    ・VG22:旧通称名150 スピンドルに使用可能。
    【用途】
    ・手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,293円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    アルバック ポンプ油 SMR-100 1L

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっています。
    ・規格:1L(500ml×2)
    通常価格(税別) : 4,493
    通常出荷日 : 3日目
  • シェル ターボオイルGT

    シェル ターボオイルGT

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    特殊精製法により製造された高級基油に酸化防止剤および、防錆剤を添加した超高級タービン油です。
    特に熱・酸化安定性に優れ、高粘度指数で防錆性、水分離性、放気性、消泡性に優れています。
    潤滑条件の厳しいガスタービンにおいて、その性能が発揮され、長期間安心してご使用いただける信頼性の高い製品です。
    ガスタービンはもちろん蒸気タービンの潤滑油として使用されるほか、各種機械の軸受を潤滑する循環系統油としても使用されます。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性に優れています:
      特殊精製法により製造された酸化安定性に優れた高粘度指数の基油に、最適な酸化防止剤を添加しているため、非常に熱・酸化安定性に優れています。
      特に、コンバインドガスタービン(複合ガスタービン)等の熱的条件の厳しい軸受潤滑に最適です。
      蒸気タービン、ガスタービン等に適用した場合にもその特性は発揮され、耐用寿命の延長が期待出来ます。
    ・高粘度指数です:
      使用している基油自体が高粘度指数のため、極めて優れたせん断安定性を示します。
      高粘度指数油は低温時における起動をスムーズにし、一方高温時の粘度低下を抑えるため、油膜の維持が可能となり潤滑性に優れます。
    ・水分離性および抗乳化性が優れています:
      水分離性、抗乳化性は基油の精製度又は使用した添加剤の種類により大きく左右されます。
      高度に精製された基油に厳選された添加剤を使用しているため、優れた水分離性および、抗乳化性を有しています。
    ・放気性および消泡性が優れています:
      高度に精製された基油に厳選された消泡剤を使用することにより、放気性を損うことなく、消泡性にも優れています。
    ・防錆力が優れています:
      厳選された防錆剤が添加されているため、優れた防錆能力をもち、金属表面の錆や腐食を防ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,899
    通常出荷日 : 5日目
  • シェル テトラ オイルSP

    シェル テトラ オイルSP

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    工作機械のスピンドルや紡績機械の高速スピンドルの発熱は、構成パーツ類の熱膨張を引き起こし、その結果、ミクロンオーダーの加工精度に影響を及ぼします。
    【特長】
    ・特殊な摩擦低減剤(FM 剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
    ・工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5 軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,241
    通常出荷日 : 6日目
  • スプレーグリースYC

    スプレーグリースYC

    山一化学

    評価 0.0
    【特長】
    ・高機能フッ素スプレーグリース
    ・数ミクロンの膜厚でコートされた状態になり、摺動部よりグリースのはみ出しはありません
    ・化学的に非常に安定かつ不活性ですので、事実上、毒性がなくしかも体内に蓄積いたしません
    ・不活性ですので金属を腐食せず、ゴム、プラスチックを膨潤、劣化、溶解させません
    ・プラスチック金型の摺動部に塗布するとスプレーグリースYCは、金型温度(50℃以上)で乾燥し、成形物に転写しません(メッキ、導光板、プラスチックレンズ、白物等の成形品に)
    ・エジェクタピンの本数が多い精密成形品の金型でも対応できます
    ・炭酸ガス使用
    【用途】
    ・高温、高加重などで使用される潤滑剤
    ・金属同士、プラスチック同士、並び金属とプラスチックの潤滑剤
    ・油を嫌う組立ラインの潤滑剤
    ・プレスの潤滑剤
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,400
    通常出荷日 : 3日目
  • タービンオイル 1L

    タービンオイル 1L

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・低~中圧油圧作動油です。
    ・高回転部の潤滑におすすめです。
    【商品仕様】
    ・型番:AT-TU1
    ・容量(L):1
    ・粘度:VG32
    ・主成分:潤滑基油
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,175
    通常出荷日 : 1日目
  • モービル グライゴイル11/22/30

    モービル グライゴイル11/22/30

    エクソンモービル

    評価 0.0
    油槽温度が200℃以下のあらゆるタイプの滑り軸受けや転がり軸受けおよび工業用密閉式ギヤの、最も厳しい条件に推奨される潤滑油です。
    【特長】
    ・優れた熱安定性と酸化安定性、スラッジおよび堆積物の生成を防ぐ:
      潤滑油寿命の延長、生産能力の向上、計画停止時間と予期せぬ稼動停止時間をともに削減。保全コストおよび交換費用の削減。
    ・低トラクション/低摩擦係数:
      稼動温度の低減、設備効率の向上、電力消費量の低減可、シール寿命の延長。
      転がり軸受けの微小すべりによる影響を最小限に抑え、転がり軸受けの寿命を延長します。
    ・非常に高い熱伝導率:
      作動温度の低減に役立ち、充填寿命を延長。
    ・優れた低温流動性:
      低周囲温度でより迅速な暖機運転を可能にし、電力消費量の低減と円滑な稼動を実現。
    ・金属材が鋼鉄同士の場合も、鋼製と青銅の場合も高温における歯面の摩耗を低減:
      摩耗の削減、作動温度の低減および稼動円滑化により稼動コストの低減。
    ・加圧された炭化水素ガスの溶解による粘度低下の低減:
      油膜保護の向上、天然ガスコンプレッサの寿命延長。
    ・多目的な工業設備適応能力:
      在庫製品数の削減による在庫費用の低減ならびに誤給油の可能性を低減。
    【用途】
    ・過酷な条件下でのプラスチックカレンダーの運転。
    ・高温抄紙機の軸受け。
    ・工業用密閉式ギヤ、スパーギヤ、ベベル・ギヤおよびウォームギヤ。
    ・レシプロ式およびロータリー式の空気、天然ガス、CO² およびその他のプロセスガス・コンプレッサー。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,746
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

    コンプレッサーオイル カーボン・スラッジ生成抑制

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・カーボン・スラッジの生成を抑えたコンプレッサー専用オイルです。
    ・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合しています。
    【用途】
    ・レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,276円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • シェル テラスS3VE

    シェル テラスS3VE

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、省エネルギー、長寿命、可燃性液体類に分類される超高性能油圧作動油です。機械保護性能に優れているため、トラブルを防止し安定操業に貢献します。
    スラッジの生成が極めて少ないため、更油期間の延長ができ、メンテナンスに関わるコスト・手間の削減が期待できます。
    【特長】
    ・優れた機械保護性能:
      合成基油の使用と最適な添加剤配合の結果、熱/酸化安定性に優れスラッジの生成が少なく、スラッジによる回路閉塞、潤滑不良を抑えます。
      耐摩耗性に優れるため、しゅう動部の摩耗を防止し油圧ポンプの故障を防ぎます。
      FZG歯車試験で「12ステージ合格」の優れた極圧性を有しており油圧装置の安定した稼働を維持します。
    ・優れた省エネルギー性能:
      通常の油圧作動油に比較して密度が低く、油圧系内での圧力損失によるエネルギーロスを抑えます。
      摩擦特性に優れ、しゅう動部でのエネルギーロスが小さいことと合わせて、大きな省エネルギー効果が期待できます。
      粘度指数が高いため低温から高温まで広い温度範囲での使用が可能です。
      低温粘度が低いため、冬期間の暖機運転時間の短縮による省エネルギーおよび生産性の向上にも寄与します。
    ・機器の安定稼働に貢献します:
      スラッジの生成が少ないため、スラッジの固着によるバルブの作動不良を防ぎ生産性の向上に寄与します。
      油圧回路中の部品の交換頻度の延長によりメンテナンスコストの削減も可能です。
    超ロングライフ:
      スラッジの生成が少なく長期間の使用に耐える油圧作動油です。
      長寿命化による更油期間の延長により廃油量および廃油処理経費の削減が期待できます。
    ・消防法上の取り扱いが容易:
      250℃以上の引火点を有し消防法上の可燃性液体類に分類されるため、第四石油類の油圧作動油に比較して、管理や取り扱いが容易になります。
    ・精密機器に対応可能:
      「NAS7 級保証」のクリーンなオイルです。
      スラッジの生成も少ないため、サーボ機構を含む精密油圧システムにも最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,581
    通常出荷日 : 6日目
  • シェル マレウスフルードRL

    シェル マレウスフルードRL

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    優れた粘着性を持つ高粘度の潤滑油です。
    鉱山機械・建設機械・荷役機械・キルンなどの各種開放歯車や、高粘度で粘着性の要求されるような用途、例えば、ワイヤーロープやチェーンなどの潤滑に適しております。
    外観色は「薄い黒色」
    高粘度製品でありますが、夏場および冬場においても扱いやすい粘性を保つよう配慮した製品であるため、年間を通しての使用が可能です。
    【特長】
    ・粘着性が優れています:
      優れた粘着性を持っていますので、遠心力による飛散・流出が少なく、長時間、潤滑面に付着して良好な潤滑効果を期待できます。
    ・摩耗を防止します:
      優れた粘着性と高粘度を維持していますので、低速で重荷重や振動を受けるような使用条件でも、潤滑面に油膜を維持し、金属と金属の接触によって起こる摩耗を防止します。
    ・.耐水性が優れています:
      水と乳化せず、また、水をはじく性質を持っています。
      湿気の多い、あるいは多少水がかかるような開放歯車やワイヤーロープなどの潤滑に適しています。
    ・錆や腐食を防止します:
      歯面やその他の潤滑面に強固に付着して、錆や腐食を防止します。
    ・付着時の汚れが目立ちにくいです:
      万一、衣服に付着した場合あるいは他部に付着した場合でも、外観色が薄い黒色であるため汚れが目立ちにくいです。
    ・年間を通じての使用が可能です:
      優れた粘度温度を持っているため、年間を通して扱いやすい粘性を維持します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,891
    通常出荷日 : 6日目
  • αシントウスプレー

    αシントウスプレー

    トラスコ中山

    評価 0.0
    高性能浸透・潤滑・防錆剤。
    【特長】
    ・耐熱性と潤滑性に優れる有機モリブデン化合物を配合。
    ・使用温度範囲(目安):-10~+70℃。
    ・サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にする。
    ・有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮。
    【用途】
    ・回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止め、機械、装置の部品分解とネジ緩めに最適。
    ・金属の錆止め、錆落し作業に、精密機器の軽潤滑や汚れを嫌う部位の潤滑に最適。
    ・金属表面に付着した水滴などの除湿に便利。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 891円~
    通常出荷日 : 1日目
  • TDオイル

    TDオイル

    JXエネルギー

    評価 0.0
    トラクション特性に優れた合成油を基油とし、各種添加剤を配合した酸化安定性、摩耗防止性、防錆性、消泡性に優れた高級合成潤滑油です。トラクションドライブ(摩擦駆動)を利用した動力伝達装置専用油です。
    【特長】
    ・トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、以下のような効果が期待できます。
    高い伝達効率が得られます。
    大きな馬力が伝達できます。
    スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。
    装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
    ・100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
    ・危険物分類:第3石油類
    【用途】
    ・各種工作機械、産業機械などのトラクションドライブ式無段変速機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,301円~
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2025/03/31まで

    食品機械用コンプレッサーオイル

    食品機械用コンプレッサーオイル

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・NSF H1認証取得の食品機械用コンプレッサー専用オイルです。
    【用途】
    ・コンプレッサー用オイルとして。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 112,283
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目
  • フェアコールRA

    フェアコールRA

    JXエネルギー

    評価 0.0
    各種回転式空気圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度水素化分解基油を採用しました。また、厳選した添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式空気圧縮機専用油です。
    【特長】
    ・スラッジトラブルを追放します:
      圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。
      各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないことが実証されています。
    ・寒い時でも容易に起動:
      高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。
      低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。
    ・ドレン切り作業が楽になります:
      回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。
      広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。
    ・圧縮機をさびから守ります:
      優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。
    ・あわ切れの良い油です:
      運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。
      表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。
    ・運転時の油臭がほとんどありません:
      着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
    ・消防法危険物分類:第4石油類
    【用途】
    ・スクリュー圧縮機
    ・スクロール圧縮機
    ・ロータリーベーン圧縮機
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,415
    通常出荷日 : 7日目
  • クラノックコンパウンド

    クラノックコンパウンド

    JXエネルギー

    評価 0.0
    開放型歯車用潤滑剤。
    【特長】
    ・粘着性に富んでいる。
    ・油膜復元力が強い。
    ・耐荷重性能、摩耗防止性が優れている。
    ・錆止め性、防食性が優れている。
    【用途】
    ・各種機械装置の開放型および半密閉型歯車の潤滑、ワイヤーロープの摩耗防止とさび止め用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,297
    通常出荷日 : 7日目
  • ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

    ギヤ用潤滑剤(オイル 標準品)SYNTHESO

    クリューバー(NOKクリューバー)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ 耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。
    ・ 温度によるオイルの粘度変化が少ない。
    ・ 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    【使用例】
    ・ ウォームギヤ。
    ・ 竪型ミル駆動ギヤ。
    ・ 竪型ミル粉砕ローラ軸受。
    ・ セメントキルン・サポートローラ軸受。
    ・ 製紙機械カレンダー軸受。
    ・ 強制循環式潤滑。
    通常価格(税別) : 16,594円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ミシンオイル

    ミシンオイル

    エーゼット

    評価 0.0
    【特長】
    ・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 319円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • コンプレッサーオイル(レシプロ用)

    コンプレッサーオイル(レシプロ用)

    大澤ワックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちです
    ・クランクケース内のオイル劣化に耐え、防錆性も良いコンプレッサー用潤滑油です
    通常価格(税別) : 1,188円~
    通常出荷日 : 3日目
  • コスモハイドロAW

    コスモハイドロAW

    コスモ石油

    評価 0.0
    コスモハイドロAWは、高度に精製したベースオイルに、各種添加剤をバランスよく配合したロングライフタイプの耐摩耗性油圧作動油です。
    特にスラッジの生成防止性に優れており、長期間使用しても酸化劣化、熱劣化が少なく安定した性能を発揮します。
    耐摩耗性に優れていますので、油圧機器の長寿命化にも貢献します。
    コスモハイドロAWは、厳しい要求性能が規定されている海外の公的規格であるISO規格、ASTM規格、DIN規格とポンプメーカーでポンプメーカーであるDenison社、Eaton社の耐摩耗性油圧作動油規格に相当します。
    コスモハイドロAWはこれらの規格に規定された評価試験によって優れた耐摩耗性、酸化安定性、シール適合性および加水分解安定性を確認していますので、多様化する潤滑要求に対応が可能です。
    【特長】
    ・酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
    ・摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。
    ・熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
    ・耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。
    ・ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
    ・消泡性に優れています。
    【用途】
    ・射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。
    ・建設機械の油圧装置。
    ・特装車の油圧装置。
    ・船舶の油圧装置。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,215円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 1.0L エアーツールオイル

    1.0L エアーツールオイル

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・粘度(ISOVG)…32
    ・エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油。
    ・内容量…1L
    ・JAN:4518340392854
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,260
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    【特長】
    ・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
    ・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
    ・優れた酸化安定性
    ・優れたさび止め性と腐食防止性
    ・優れた水分離性
    【用途】
    ・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
    ・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
    ・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
    ・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
    ・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
    ・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
    ・実験機器, 望遠鏡などの精密機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,445円~
    通常出荷日 : 19日目
  • チェンオイル

    チェンオイル

    リョービ

    評価 0.0
    リョービ チェンオイル
    【特長】
    ・チェンソー・エンジンチェンソー用のチェンオイルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,766
    通常出荷日 : 5日目
  • 1.0L マシンオイル

    1.0L マシンオイル

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・粘度(ISOVG)…46
    ・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油(無添加)
    ・内容量…1L
    ・JAN:4518340392915
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,460
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

    住鉱潤滑剤

    評価 0.0
    【特長】
    ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です
    ・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です
    【用途】
    ・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに
    ・製パンのトンネルオーブンチェーンに
    ・抄紙機のドライヤー軸受に
    ・その他各種の高温部チェーンに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 78,590
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

    AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・電動式ドラムポンプ
    ・灯油、軽油、A重油等低粘度油(100mm2/sまで)専用です
    【商品仕様】
    ・材質…本体:アルミ合金
    ・ホース長…2m
    ・重量…10.5kg
    ・コード長…5m
    ・連続使用時間…20分
    ・電源…AC100V
    ・吐出量…50L/min
    ・適用…低粘度油(100mm2/sまで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可)
    ・JAN:4518340443976
    【用途】
    ・ドラム缶からの油の移送
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 91,840
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

真空ポンプ用オイル

真空ポンプ用オイル

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

      “ミシンオイル”

      “ミシンオイル”

        油圧作動オイル

        油圧作動オイル

          エアツールオイル

          エアツールオイル

            浄化槽機器用オイル

            浄化槽機器用オイル

              2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

              2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                タービンオイル TO-TA-N

                タービンオイル TO-TA-N

                  工業用ギヤオイル

                  工業用ギヤオイル

                    ハンマーオイル 注入ノズル付

                    ハンマーオイル 注入ノズル付

                      スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

                      スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

                        ハンマーオイル

                        ハンマーオイル

                          トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エーゼット
                          2,646円 1,945円 1,431円 1,655円 1,401円 1,507円 2,109円 1,285円 2,399円 2,130円 1,293円 1,751円
                          1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                          オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル
                          ~100℃ - - ~200℃ - - - - ~200℃ - - -
                          4989999333671 - - - - - - - - - - -
                          489-6599 390-9867 390-9760 - 390-9883 390-9794 390-9875 390-9751 - 390-9841 - -
                          980 980 980 980 975 - 980 980 980 - 960 -

                          潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          エンジンオイル 10w-30に関連する通販・販売特集