(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストリッパガイドピン -公差レンジ3μm-(ピンタイプ:着脱)

表示件数:
出荷日:
  1. 1
  • ストリッパガイドピン -3μmレンジ・着脱タイプ-

    ミスミ

    ストリッパガイドピン -3μmレンジ・着脱タイプ-

    評価 0.0
    着脱タイプのストリッパガイドピンです。公差レンジ3μmです。材質は軸受鋼です。用途として、高精度、中量生産に向いております。SGタイプと比較して、真円度、表面粗さ、同軸度が向上しています。ピン保持部は0/+0.003の絶対値公差の仕上げとなっております。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 公差レンジ ピンタイプ 材質
    ピン 3μm 着脱 SUJ2
    通常出荷日 : 3日目
  1. 1

ストリッパガイドピン -公差レンジ3μm-に関連するカテゴリ

ストリッパガイドピン -公差レンジ3μm-カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

閉じる

比較リスト