ミスミ
種別 | 刃先形状 | 材質 | 表面処理 | パンチシャンク(取付部)形状 |
---|---|---|---|---|
ストレートパンチ | 13K | SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 / SKH51 or SKD11相当 | なし / TiCN | 標準 / タップ付 / キー溝付 |
通常出荷日 : | 8日目~ |
---|
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種別 |
刃先形状 |
材質 |
表面処理 |
パンチシャンク(取付部)形状 |
メーカー | ミスミ |
---|---|
シリーズ名 | |
CAD |
|
通常価格 (税別) | - |
通常出荷日 | 8日目~ |
種別 | ストレートパンチ |
刃先形状 | 13K |
材質 | SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 / SKH51 or SKD11相当 |
表面処理 | なし / TiCN |
パンチシャンク(取付部)形状 | 標準 / タップ付 / キー溝付 |