(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絞り用パンチ(30形状)(表面処理:ディコート)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    評価 0.0
    絞りを主体とした成形加工向けのパンチです。耐摩耗性、耐焼付性、靭性を向上させるディコートⓇ処理、耐摩耗性を向上させるTiCNコーティング、TiCNコーティングの下地にWPCⓇ処理を行い、被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングの3種類から選択できます。シャンク形状はレギュラータイプ、位置決めノック穴付タイプ、タップ付タイプから選択可能です。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2A ~ 10D SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 ディコート 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目~
  • 絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

    ミスミ

    絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

    評価 0.0
    耐摩耗性、耐焼付性、靭性を向上させたディコートⓇ処理か、耐摩耗性を向上させたTiCNコーティングが選択可能な絞り用ジェクタパンチです。レギュラータイプか位置決めノック穴付タイプも選択可能です。材質はダイス鋼、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    2A ~ 9D SKD11相当 ディコート 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
ジェクタ有無
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

      絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

      メーカー

      ミスミ

      ミスミ

      シリーズ名

      絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

      絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      通常価格
      (税別)

      -

      • 数量別スライド値引

      -

      通常出荷日 3日目~ 3日目
      ジェクタ有無
      刃先形状2A ~ 10D2A ~ 9D
      材質SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当
      表面処理ディコートディコート
      シャンク(取付部)形状標準 / 位置決めノック穴付標準 / 位置決めノック穴付
      1. 1

      絞り用パンチ(30形状)に関連するカテゴリ

      絞り用パンチ(30形状)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます