(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絞り用パンチ(30形状)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 絞り用パンチ  DLCコート処理

    ミスミ

    絞り用パンチ  DLCコート処理

    評価 0.0
    低摩擦係数が特徴のDLCコーティングを施した絞り用パンチです。レギュラータイプかタップ付きの選択が可能です。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    4A SKH51 / 粉末ハイス鋼 DLC下地なし / DLC下地WPC 標準 / タップ付
    通常出荷日 : 8日目
  • 絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

    ミスミ

    絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

    評価 0.0
    絞りを主体とした成形加工向けのパンチです。シャンク形状はレギュラータイプ、位置決めノック穴付タイプ、タップ付タイプから選択可能です。ノーマルタイプ、ラップ仕上げの選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    4A SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 なし / ラップ仕上げ 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付
    通常出荷日 : 3日目
  • 絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

    評価 0.0
    絞りを主体とした成形加工向けのパンチです。耐摩耗性、耐焼付性、靭性を向上させるディコートⓇ処理、耐摩耗性を向上させるTiCNコーティング、TiCNコーティングの下地にWPCⓇ処理を行い、被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングの3種類から選択できます。シャンク形状はレギュラータイプ、位置決めノック穴付タイプ、タップ付タイプから選択可能です。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    4A SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 ディコート / TiCN / HWコート 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付
    通常出荷日 : 3日目
  • 絞り用ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

    ミスミ

    絞り用ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

    評価 0.0
    ノーマル仕上げかラップ仕上げが選択可能な絞り用ジェクタパンチです。レギュラータイプか位置決めノック穴付きも選択可能です。材質はダイス鋼(一部ハイス鋼)、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    4A SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼 なし / ラップ仕上げ 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目
  • 絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

    ミスミ

    絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

    評価 0.0
    耐摩耗性、耐焼付性、靭性を向上させたディコートⓇ処理か、耐摩耗性を向上させたTiCNコーティングが選択可能な絞り用ジェクタパンチです。レギュラータイプか位置決めノック穴付タイプも選択可能です。材質はダイス鋼、粉末ハイス鋼より選択が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    4A SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 ディコート / TiCN 標準 / 位置決めノック穴付
    通常出荷日 : 3日目
  • 絞り用パンチ-RXコート処理・HXコート処理-

    ミスミ

    絞り用パンチ-RXコート処理・HXコート処理-

    評価 0.0
    Al-Cr系コーティングの下地に窒化処理を行い、被膜の密着性、耐熱温度、摺動性を向上させるRXコート、TiCNコーティングの下地に窒化処理を行い、被膜の密着性、被加工材に対する摺動性を向上させるHXコーティングが選択可能な絞り用パンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    4A SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RXコート / HXコート 標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付
    通常出荷日 : 9日目~
  • 絞り用ジェクタパンチ  DLCコート処理

    ミスミ

    絞り用ジェクタパンチ  DLCコート処理

    評価 0.0
    低摩擦係数が特徴のDLCコーティングかDLCコーティングの下地にWPC®処理を行い、膜の密着性、疲労強度、耐焼付性、耐摩耗性、耐凝着性を向上させるNWコーティングの選択が可能な絞り用ジェクタパンチです。材質は粉末ハイス鋼となります。
    CAD :
    2D / 3D
    ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    4A 粉末ハイス鋼 DLC下地なし / DLC下地WPC 標準
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
ジェクタ有無
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    絞り用パンチ  DLCコート処理

      絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

        絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

          絞り用ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

            絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

              絞り用パンチ-RXコート処理・HXコート処理-

                絞り用ジェクタパンチ  DLCコート処理

                メーカー

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                シリーズ名

                絞り用パンチ  DLCコート処理

                絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

                絞り用パンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理・HWコート処理-

                絞り用ジェクタパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-

                絞り用ジェクタパンチ -ディコート処理・コーティングTiCN処理-

                絞り用パンチ-RXコート処理・HXコート処理-

                絞り用ジェクタパンチ  DLCコート処理

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                通常価格
                (税別)

                -

                -

                -

                • 数量別スライド値引

                -

                -

                -

                -

                通常出荷日 8日目 3日目 3日目 3日目 3日目 9日目~ 8日目
                ジェクタ有無
                刃先形状4A4A4A4A4A4A4A
                材質SKH51 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / SKH51 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼
                表面処理DLC下地なし / DLC下地WPCなし / ラップ仕上げディコート / TiCN / HWコートなし / ラップ仕上げディコート / TiCNRXコート / HXコートDLC下地なし / DLC下地WPC
                シャンク(取付部)形状標準 / タップ付標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付標準 / 位置決めノック穴付標準 / 位置決めノック穴付標準 / 位置決めノック穴付 / タップ付標準
                1. 1

                絞り用パンチ(30形状)に関連するカテゴリ

                絞り用パンチ(30形状)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます