(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ(ジェクタ:標準タイプ)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    • おすすめ

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【RWコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 RWコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    • おすすめ

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【RXコーティングとは】 TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。 TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 RXコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【TiCNコーティングとは】 TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 2日目~
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【HWコーティングとは】 TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 HWコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 2日目~
  • ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

    DAYTON

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

    評価 0.0
    DATONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチです。通常のセンターノック ジェクトール®パンチよりもパンチつば部を強化することにより、ハイテン・厚板打ち抜き時のつば破損を生じにくくしています。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 SKH51相当 なし 標準 -
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 なし 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

    DAYTON

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

    評価 0.0
    TiCNコーティングを施したDATONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング 標準 -
    通常出荷日 : 2日目~
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 WPC 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 2日目~
  • ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

    DAYTON

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

    評価 0.0
    TiNコーティングを施したDATONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 SKH51相当 TiN(XNT)コーティング 標準 -
    通常出荷日 : 8日目
  • ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

    DAYTON

    ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

    評価 0.0
    これまでのDAYTONN XNAコーティングの下地に特殊処理を施したハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 SKH51相当 XNAPコーティング 標準 -
    通常出荷日 : 15日目
  • ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

    DAYTON

    ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

    評価 0.0
    従来のTiN・TiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr-N系コーティングとWPC®処理を併用し、コーティング密着性を向上したDAYTONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 SKH51相当 WPC+XNAコーティング 標準 -
    通常出荷日 : 4日目
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)・D32~D45までサイズ拡大しました!【HXコーティングとは】 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 HXコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : お見積り
  • 厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

    ミスミ

    厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。(詳細は「厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 α処理 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 5日目~
  • 厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    ミスミ

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

    評価 0.0
    【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKH51相当 RPコーティング 位置決めノック穴付 -
    通常出荷日 : 9日目
  • ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

    DAYTON

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

    評価 0.0
    従来のTiN・TiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr-N系コーティングを施したDAYTONハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状 その他処理
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形 SKH51相当 XNAコーティング 標準 -
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状
その他処理
  • おすすめ

厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

  • おすすめ

厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

      厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル

            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

              厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

                ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

                  ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                    ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

                      厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                        厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

                          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

                            メーカー

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            DAYTON

                            ミスミ

                            DAYTON

                            ミスミ

                            DAYTON

                            DAYTON

                            DAYTON

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            DAYTON

                            シリーズ名

                            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

                            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル

                            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

                            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

                            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiN処理-

                            ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                            ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

                            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                            厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -α処理®-

                            厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))

                            ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

                            CAD
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            通常価格
                            (税別)

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            通常出荷日 お見積り お見積り 2日目~ 2日目~ 2日目~
                            一部当日出荷可能
                            2日目~
                            一部当日出荷可能
                            2日目~ 2日目~ 8日目 15日目 4日目 お見積り 5日目~ 9日目 4日目
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段
                            ジェクタ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
                            刃先形状丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 / 角R固定長方形 / 欠楕円形
                            材質SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当
                            表面処理RWコーティングRXコーティングTiCN(XCN)コーティングHWコーティングなしなしTiCN(XCN)コーティングWPCTiN(XNT)コーティングXNAPコーティングWPC+XNAコーティングHXコーティングα処理RPコーティングXNAコーティング
                            シャンク(取付部)形状位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付標準位置決めノック穴付標準位置決めノック穴付標準標準標準位置決めノック穴付位置決めノック穴付位置決めノック穴付標準
                            その他処理---------------
                            1. 1

                            厚板打ち抜き用ノック穴付パンチに関連するカテゴリ

                            厚板打ち抜き用ノック穴付パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます