(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型洗浄剤

ミスミeカタログでは、洗浄力、種類、メーカー、出荷日などの仕様をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
ミイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)を始め、住鉱潤滑剤、山一化学、ダイゾー ニチモリ等の国内メーカーブランド品を多数取り揃えております。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • EO-CLEANER

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山一化学

    EO-CLEANER

    評価 0.0
    金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤。【特長】・金型に付着しているグリース、ワックス、切削油、プラスチック素地を侵さず、離型剤、油汚れを洗浄。・食品衛生法(食品・添加剤等の規格基準)平成18年厚生労働省告示第201号に適合。・アルコール類のようにポリカーボネート樹脂を侵しない。・ノルマルヘキサンのようにABS成形品の素地を溶かさない。・ノルマルヘキサン(許容濃度:50ppm、引火点:-27℃)に比べて安全性が高く、低毒性。・ノルマルヘプタンのようにスチロール成形品の素地にクラック現象を与えない。(通常のワイプ作業時)【用途】・金型、金型部品、プラスチック成形品の脱脂洗浄剤に。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 / スプレー 強力 / 速乾 - - - 該当
    通常価格(税別) : 6,515円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 金型洗浄剤 119・619

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    金型洗浄剤 119・619

    評価 0.0
    有機則クリアータイプ。【特長】・「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。・ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。・洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。【用途】・金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。・金型の防錆剤や油汚れの洗浄。・機械設備及び部品の油汚れ落とし。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 580円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • GPクリーナー

    • 数量スライド割引

    中京化成工業

    GPクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・プラスチック用金型や成形品に付着したグリース、油、ゴミ等の汚れ落としに適した汎用洗浄剤です・成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です【用途】・プラスチック用金型、成形品、機械、設備等の洗浄・デポクリーナーと組合せ、金型の洗い流しに使用できます・汎用
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 27,429
    通常出荷日 : 3日目
  • ハイデポ

    • 数量スライド割引

    山一化学

    ハイデポ

    評価 0.0
    成形温度が低温から高温まで対応しているガス・ヤニ洗浄剤。【特長】・乾燥が遅く、あらゆる樹脂のガス・ヤニを強力に洗浄・金型表面に付着しているあらゆる樹脂のガス・ヤニにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます・ガス・ヤニに浸透・はく離させて強力洗浄汎用樹脂~スーパーエンプラまで・高温成形樹脂のガス・ヤニには、金型を成形温度まで上げて洗浄するとより効果的【用途】・ガス・ヤニ洗浄剤として
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 遅乾 プラスチック - - 該当
    通常価格(税別) : 14,145円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 防食、スライムコントロール剤オルガード

    オルガノ

    防食、スライムコントロール剤オルガード

    評価 0.0
    金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。 ■冷温水系防食剤 オルガードC-601は、腐食による水漏れ、装置運転の停止、及び腐食生成物による閉塞等を防止する防食剤です。 ■スライムコントロール剤 オルガードT-800シリーズは、殺菌殺藻作用を有するスライムコントロール剤です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 37,000円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 金型洗浄 ガス・ヤニ用

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    金型洗浄 ガス・ヤニ用

    評価 0.0
    射出金型用ヤニとり・洗浄剤。【特長】・プラスチック射出成型時に発生して金型に付着するヤニ、ガス膜などの頑固な汚れを溶解、除去し、不良品の発生防止に役立ちます・ポリアセタールなどの汚れやすい樹脂に最適・成型時の合間や金型取り外し時など汚れの状況に応じてご使用下さい・金型を保管する時には防錆処理をして下さい【用途】・樹脂射出成型時に発生し金型に付着したガス、ヤニの除去剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 1,600
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

    ミスミ

    洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

    評価 0.0
    ガス・ヤニに洗浄成分が浸透、剥離するため、頑固な汚れにも対応します。高温成形樹脂のガス・ヤニには型温を上げて洗浄すると効果的です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 17,100
    通常出荷日 : 7日目
  • 洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

    ミスミ

    洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・金型の固着物・異物被膜を除去します。・除去が非常に困難なエラストマーのガスヤニが除去できます。・金型洗浄後は脱脂洗浄剤等で洗い流して下さい。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

    • メンテ効率
    • 段取短縮

    ミスミ

    洗浄剤(ガスヤニ除去剤)【12個入り】

    評価 0.0
    【用途】 ・金型やエジェクターピン等の金型用部品や、加熱筒(シリンダー)に付着したあらゆる樹脂のガスヤニを溶解させる洗浄剤です。・金型や加熱筒(シリンダー)のオーバーホールの際にご使用いただけます。【使用効果/メリット】・スーパーエンプラ等のしつこい汚れを簡単に除去できます。・これまでウエス等では取り切れなかった汚れの除去が短時間でできます。・エジェクターピンなど数の多い部品の汚れ落としが楽になるので作業の手間を削減できます。・無駄に強い力をかけずに済むので金型などを傷つけたり部品を破損するリスクを減らせます。【使用対象】・金型や加熱筒などのメンテ作業者向けです。・メンテ作業に慣れていない初心者の方にも最適です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 31,000
    通常出荷日 : 3日目
  • ラピックス No.750

    • 数量スライド割引

    山一化学

    ラピックス No.750

    評価 0.0
    スクリュー抜き取り作業に最適の洗浄剤。【特長】・低残留性、色替え・時間短縮、無臭・非腐食性、洗浄効果抜群・1種類で低温樹脂から高温樹脂まで幅広く使える・スクリュー抜き取り作業に最適・ドライカラー(着色剤)にも適用【用途】・PP、ABS、PE、ウレタン樹脂に適応パージ剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    粉末 - プラスチック - - -
    通常価格(税別) : 28,587
    通常出荷日 : 4日目
  • 洗浄剤(イーオクリーナー)

    ミスミ

    洗浄剤(イーオクリーナー)【12個入り】

    評価 0.0
    【特長】 ・揮発性に優れています。 ・プラスチック素地を侵さず、離型剤、油汚れを洗浄します。 ・金型、金属に付着したグリス、鉱物性油脂類を強力に洗浄します。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 12,300
    通常出荷日 : 3日目
  • クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

    評価 0.0
    プラスチック成形機・金型の洗浄剤スプレー。【特長】・ 樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄スプレー・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄剤で、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄・ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的【用途】・射出成形機金型の洗浄に便利・その他機械部品などの脱脂洗浄に最適・樹脂のガス・ヤニなどの汚れは姉妹品スミモールドDR、DR2で溶解後、本品で洗浄
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 1,233
    通常出荷日 : 1日目
  • DXクリーナー

    • 数量スライド割引

    山一化学

    DXクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・PRTR対応品・有機溶剤中毒予防規則非該当品・揮発性に優れていいます・金型、金型部品等に付着しているグリース、ワックス、切削油、油脂類を強力に洗浄します
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - 該当
    通常価格(税別) : 6,943
    通常出荷日 : 3日目
  • エコパージ

    • 数量スライド割引

    山一化学

    エコパージ

    評価 0.0
    炭化物除去対応のパージ剤。【特長】・エコパージを滞留させることで炭化物を軟化、除去し、異物不良を低減する。・ホットランナー金型にも使用可能。・従来時間のかかる色替えや除去できなかった炭化物が洗浄できます。・樹脂替え・色替えも従来のパージ剤より使用量が約30%低減します。・低残留。・使用温度:160℃~260℃、180℃~280℃、200℃~320℃。【用途】・ABS、PC、PS、PC-ABS、PBT、PA、PET樹脂に適応。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    粉末 - プラスチック - - -
    通常価格(税別) : 21,889円~
    通常出荷日 : 4日目
  • スケール洗浄剤オルガゾール

    オルガノ

    スケール洗浄剤オルガゾール

    評価 0.0
    金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。 ■スケール洗浄剤 オルガゾールSR-CT1は、カルシウム系スケールを洗浄除去できるオンロードスケール洗浄剤です。 ■中和剤 オルガゾールNLは、オルガゾールSR-CT1の中和剤です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,600円~
    通常出荷日 : 7日目
  • デポクリーナー

    • 数量スライド割引

    中京化成工業

    デポクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・金型表面の汚れが付着しているところにデポクリーナーを十分にスプレーし、浸透するまで3~5分待ちます・金型表面が濡れている間に数ショット捨て打ちしてください・使用後は残留する可能性があるため、必ずGPクリーナー等の溶剤で洗い落としてください・金型温度は40~80℃以内が理想です【用途】・プラスチック用金型のガス焼け、ヤニ取り洗浄
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 41,142
    通常出荷日 : 3日目
  • 固形複合処理剤オルガードパック

    オルガノ

    固形複合処理剤オルガードパック【1~20個入り】

    評価 0.0
    金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。オルガードパックは、開放冷却水の3大障害(スケール・腐食・スライム)を抑制するだけでなく、藻やレジオネラ属菌の発生も抑制する固形複合処理剤です。冷却塔ピットに浸漬させるだけで、約3か月間冷却水系の各障害を防止します。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 45,000円~
    通常出荷日 : 7日目
  • “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。・乾燥後残渣物がまったくありません。・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。・原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。【用途】・ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。・精密機械洗浄。・電気接点の洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 1,225
    通常出荷日 : 1日目
  • 強力金型クリーナー FD-3

    • 数量スライド割引

    ファインケミカルジャパン

    強力金型クリーナー FD-3

    評価 0.0
    【特長】・金型表面に附着した樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、ガスヤニを効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です・特殊溶剤を効果的に配合していますので従来品と比較して短時間できれいに洗浄できます・金型にキズを付けずに洗浄できます
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 1,570
    通常出荷日 : 1日目
  • 住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

    評価 0.0
    【特長】・樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です・本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません【商品仕様】・金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に・色:透明・容量(ml):420・材質:主成分:溶剤・JANコード:4906725565021・トラスココード:116-5107・質量:409g
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,684
    通常出荷日 : 1日目
  • メカモールドクリーンMC-1

    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    メカモールドクリーンMC-1

    評価 0.0
    【特長】・水溶性樹脂焼け洗浄剤。・プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去。水溶性で引火の恐れはありません。・シリコン化合物を使用しておりません。【用途】・プラスチック成型後の樹脂焼けの除去。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 14,984円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 消泡剤オルデフォーム

    オルガノ

    消泡剤オルデフォーム

    評価 0.0
    金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。 ■消泡剤 オルデフォームFC-131は各業種の産業排水や製造工程排水、下水処理の障害となる泡の発生を抑える消泡剤です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,400
    通常出荷日 : 7日目
  • 洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-

    • SDS(MSDS)

    ミスミ

    洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-

    評価 0.0
    本製品は金型の脱脂及び洗浄を目的とした洗浄剤で、速乾型のスプレーです。金型に付着しているグリス、ワックス、切削油、油脂類を洗浄します。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 7,440
    通常出荷日 : 7日目
  • 洗浄剤(ザ・ワールド)

    ミスミ

    洗浄剤(ザ・ワールド)【10個入り】

    評価 0.0
    【用途】・金型に付着した樹脂等を剥離させる金型専用の洗浄剤です。・ABS、PP、スチロール等のガス焼けに使用して下さい。【特長】・金型高温時の防錆剤、油汚れの除去に適しております。・印刷機のインキのグレーズ落としにも適しております。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 16,300
    通常出荷日 : 4日目
  • 電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケミック

    電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

    評価 0.0
    【特長】・ケミQ E-2はケミックの成型金型電解洗浄液です・成型金型電解洗浄液:プラスチック金型に付着した樹脂カスやガス焼け用の洗浄剤・短時間で洗浄できるため、金型のメンテナンス時間を短縮できる・微細な部分まで洗浄でき、また鏡面仕上げにも傷をつけない・短期間の防錆効果もある
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 21,452
    特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 840ml 金型・洗浄剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    840ml 金型・洗浄剤

    評価 0.0
    【用途】・金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適【商品仕様】・速乾性・使用温度範囲…常温・内容量…840ml・JAN:4518340258372
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 非該当 - 該当
    通常価格(税別) : 1,010
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • スライム剥離剤エリムバイオ

    オルガノ

    スライム剥離剤エリムバイオ

    評価 0.0
    金型冷却水の配管詰まりを防止して、金型メンテ時間を短縮します。 ■スライム剥離剤 エリムバイオCB-10 は、冷凍機を運転しながら使用できるスライム剥離剤です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 40,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

    • 数量スライド割引

    旭エンジニアリング

    旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

    評価 0.0
    【特長】・強力な洗浄力でインキ、オイル、ワニス、指紋などの汚れを除去します。【用途】・印刷機械、射出成形機用。【商品仕様】・色:透明・容器:スプレー缶・引火点:-20℃・JANコード:4562281590145・トラスココード:118-7108・質量:330g【材質/仕上】・主成分:有機溶剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 1,775
    通常出荷日 : 4日目
  • 住鉱 FDクリーナー 480ML

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    住鉱 FDクリーナー 480ML

    評価 0.0
    【特長】・樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。【用途】・射出成形機金型の洗浄。・その他機械部品などの脱脂洗浄。【商品仕様】・色:透明・容量(ml):480・使用温度範囲:40℃以下・JANコード:4906725515408・トラスココード:818-4801・質量:600g【材質/仕上】・主成分:石油系溶剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 666
    通常出荷日 : 1日目
  • NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

    評価 0.0
    フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤。 【特長】 ・金型に付着している油脂類を強力に洗浄。 ・速乾タイプなので、洗浄後直ぐに次の作業が可能。 ・ガス・やに除去、金型防錆剤の除去も可能。 ・逆さ吹きが可能なため、複雑な部品への使用にも便利。 【用途】 ・金属部品の洗浄・脱脂。 ・金型に付着したグリース、オイル、防錆剤、機械類のパーツ洗浄。 ・駆動チェーンなどの部品洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - 非該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 1,540
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
種類
特性
対応材質
有機則
PRTR
消防法分類
  • SALE 2025/03/31まで

EO-CLEANER

  • SDS(MSDS)

金型洗浄剤 119・619

    GPクリーナー

      ハイデポ

        防食、スライムコントロール剤オルガード

          金型洗浄 ガス・ヤニ用

            洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

              洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)

                洗浄剤(ガスヤニ除去剤)

                  ラピックス No.750

                    洗浄剤(イーオクリーナー)

                    • SDS(MSDS)

                    クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                      DXクリーナー

                        エコパージ

                          スケール洗浄剤オルガゾール

                            デポクリーナー

                              固形複合処理剤オルガードパック

                              • SDS(MSDS)

                              “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                                強力金型クリーナー FD-3

                                  住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                                    メカモールドクリーンMC-1

                                      消泡剤オルデフォーム

                                      • SDS(MSDS)

                                      洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-

                                        洗浄剤(ザ・ワールド)

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                                          840ml 金型・洗浄剤

                                            スライム剥離剤エリムバイオ

                                              旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                                                住鉱 FDクリーナー 480ML

                                                  NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

                                                  メーカー

                                                  山一化学

                                                  イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                  中京化成工業

                                                  山一化学

                                                  オルガノ

                                                  イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  山一化学

                                                  ミスミ

                                                  住鉱潤滑剤

                                                  山一化学

                                                  山一化学

                                                  オルガノ

                                                  中京化成工業

                                                  オルガノ

                                                  トラスコ中山

                                                  ファインケミカルジャパン

                                                  住鉱潤滑剤

                                                  日本メカケミカル

                                                  オルガノ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ケミック

                                                  エスコ

                                                  オルガノ

                                                  旭エンジニアリング

                                                  住鉱潤滑剤

                                                  ダイゾーニチモリ

                                                  シリーズ名

                                                  EO-CLEANER

                                                  金型洗浄剤 119・619

                                                  GPクリーナー

                                                  ハイデポ

                                                  防食、スライムコントロール剤オルガード

                                                  金型洗浄 ガス・ヤニ用

                                                  洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-

                                                  洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)【10個入り】

                                                  洗浄剤(ガスヤニ除去剤)【12個入り】

                                                  ラピックス No.750

                                                  洗浄剤(イーオクリーナー)【12個入り】

                                                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                                                  DXクリーナー

                                                  エコパージ

                                                  スケール洗浄剤オルガゾール

                                                  デポクリーナー

                                                  固形複合処理剤オルガードパック【1~20個入り】

                                                  “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                                                  強力金型クリーナー FD-3

                                                  住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                                                  メカモールドクリーンMC-1

                                                  消泡剤オルデフォーム

                                                  洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-

                                                  洗浄剤(ザ・ワールド)【10個入り】

                                                  電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                                                  840ml 金型・洗浄剤

                                                  スライム剥離剤エリムバイオ

                                                  旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                                                  住鉱 FDクリーナー 480ML

                                                  NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  6,515円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  580円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  27,429円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  14,145円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  37,000円

                                                  1,600円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  17,100円

                                                  15,100円

                                                  31,000円

                                                  28,587円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  12,300円

                                                  1,233円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  6,943円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  21,889円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  12,600円

                                                  41,142円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  45,000円

                                                  1,225円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  1,570円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,684円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  14,984円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  11,400円

                                                  7,440円

                                                  16,300円

                                                  21,452円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  1,010円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  40,000円

                                                  1,775円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  666円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  1,540円

                                                  • 数量別スライド値引
                                                  通常出荷日 3日目~ 1日目~ 3日目 4日目 7日目 2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  7日目 4日目 3日目 4日目 3日目 1日目 3日目 4日目 7日目 3日目 7日目 1日目 1日目 1日目 3日目 7日目 7日目 4日目 10日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  7日目 4日目 1日目 1日目
                                                  規格・仕様一覧
                                                                  • メンテ効率
                                                                  • 段取短縮
                                                                                                            種類液体 / スプレースプレースプレースプレー-スプレースプレー-スプレー粉末スプレースプレースプレー粉末-スプレー-スプレースプレー-液体-スプレースプレー液体スプレー-スプレースプレースプレー
                                                                                                            特性強力 / 速乾速乾-遅乾-----------速乾-速乾強力-強力------強力速乾速乾
                                                                                                            対応材質---プラスチック-----プラスチック---プラスチック-----------鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属----
                                                                                                            有機則-非該当---該当--------------非該当----非該当-該当-非該当
                                                                                                            PRTR-非該当---該当--------------非該当------該当-該当
                                                                                                            消防法分類該当該当-該当-該当------該当-------非該当----該当-該当-該当
                                                                                                            1. 1

                                                                                                            金型洗浄剤に関連するカテゴリ

                                                                                                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                                            金型洗浄剤に関連する通販・販売特集