(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

射出成形用防錆剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

    • メンテ効率
    • 段取短縮

    ミスミ

    防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)【12個入り】

    評価 0.0
    【用途】・金型の長期保管や輸送時の防錆にご使用ください。【使用効果/メリット】・型温に関係なく高い防錆効果を発揮します(目安:120℃程度)。・気化性のため塗布後すぐに気化し液垂れの心配がありません。・使用温度範囲が120℃までと高温対応が可能ですので、成形直後の金型にも使用でき作業短縮を図れます。・無色のため3ショット程度で防錆剤はガス化、成形の段取り時間を大幅に短縮致します。・製品に付着してもケミカルクラックの心配がありません。・食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。・完全梱包で4年の長期防錆が可能です。【使用対象】・金型の補修や保管に携わっている方向けです。・成形現場の作業者向けです。
    通常価格(税別) : 16,600
    通常出荷日 : 3日目
  • 金型防錆剤

    • メンテ効率
    • 段取短縮

    ミスミ

    金型防錆剤【24個入り】

    評価 0.0
    【用途】【使用対象】・金型や金属部品の補修やメンテ作業者向けです。   ・金型や金属部品の長期保管や輸送時の防錆用としてご使用ください。   ・塗装・メッキの二次加工を行う成形部品に最適です。   【使用効果/メリット】   ・使用温度範囲が130℃までのため成形直後の金型にも使用でき段取り作業の削減が図れます。 ・除去が容易な防錆被膜のため、簡単に洗浄でき少ない捨て打ちで良品が成形できます。   ・ケミカルアタックの対応タイプなので、万が一成形部品に付着してもほとんど影響がありません。   ・防錆期間は金型を閉じた状態(準密閉状態)で半年から1年です(屋内での準密閉での目安です。保管状態により異なります)。 【使用対象】   ・金型や金属部品の補修やメンテ作業者向けです。
    通常価格(税別) : 18,600
    通常出荷日 : 3日目
  • 防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

    • メンテ効率
    • 段取短縮

    ミスミ

    防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)【12個入り】

    評価 0.0
    【用途】・金型制作から成形現場でも幅広く使用出来るニュータイプ気化性防錆剤です。・金型の長期保管や輸送時の防錆にご使用ください。【使用効果/メリット】・塗布した直後から揮発し金型表面にすぐに防錆剤がのります。・揮発性のため液垂れもなく金型表面をサラサラした状態にします。・使用温度範囲が100℃までなので、成形終了後すぐの仕様が可能で段取り替え時間の短縮になります。・3ショット程度の捨て打ちで油汚れのない良品が取り出せ型段取り時間を大幅に短縮できます。・亜硝酸ジシクロヘキルアンモニウム等の亜硝酸塩、硝酸塩を含まず安全です。・食品衛生法、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。・PRTR対応・有機溶剤中毒予防規則非該当品です。・ 一製品に付着した場合でもその影響は少なく、ソルベントクラック等の心配がありません。・使用温度範囲 常温~100℃迄。【使用対象】・金型の補修や保管に携わっている方向けです・成形現場の作業者向けです。
    通常価格(税別) : 12,500
    通常出荷日 : 3日目
  • 防錆剤(ガードマン)

    • メンテ効率
    • 段取短縮

    ミスミ

    防錆剤(ガードマン)【12個入り】

    評価 0.0
    【用途】・金型の長期保管や輸送時の防錆にご使用ください。 【使用効果/メリット】・ノンウェットタイプのため液垂れの心配がありません。・成形開始時の捨て打ちが少なくなるので樹脂を節約できます。・除去性が良好なため、成形途中でのニジミ出し等の汚れが少なく拭き取り作業等が解消されます。・無色のため透明成形品に最適です。・金型組立時の防錆剤にも最適です。【使用対象】・金型の補修や保管に携わっている方向けです。・成形現場の作業者向けです。
    通常価格(税別) : 13,500
    通常出荷日 : 3日目
  • ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

    • メンテ効率
    • 段取短縮

    ミスミ

    ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

    評価 0.0
    【用途】・ネジ緩め剤・潤滑剤・防錆剤としてご使用いただけます。【使用効果/メリット】・高い潤滑性を保ちながら、塩素フリーかつ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。・閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。・極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。【使用対象】・潤滑性のある防錆剤をお探しの方
    通常価格(税別) : 18,000
    通常出荷日 : 3日目
  • 防錆剤(エバポラスト)

    • メンテ効率
    • 段取短縮

    ミスミ

    防錆剤(エバポラスト)

    評価 0.0
    【用途】・あらゆる鉄系金属の長期保管時の防錆にご使用いただけます。・成形用金型や打抜き機の刃の部分などの防錆に最適です。【使用効果/メリット】・気化性のため塗布後のベタつきや油汚れを抑制でき液垂れしません。・防錆被膜は極めて薄いため、洗浄なしでも捨て打ち3回程度で成形が可能です。・食品衛生法、食品・添加物の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。・防錆期間は半年程度が目安です。【使用対象】・金型の補修や保管に携わっている方向けです。・成形現場の作業者にも最適です。
    通常価格(税別) : 11,100
    通常出荷日 : 4日目
  • ボルト緩め剤(ラストブリザード)

    • メンテ効率
    • 段取短縮
    • 安全対策

    ミスミ

    ボルト緩め剤(ラストブリザード)

    評価 0.0
    【用途】・ネジ山のかじりや錆で固着してしまったボルト・ナットの取外しにご使用いただけます。【使用効果/メリット】・-42℃の冷却材が錆びついたボルトやナットを瞬間収縮させ、高性能浸透オイルがミクロの隙間に浸透し錆びついたボルトやナットを緩めやすくします。・錆び易い屋外で使用しているボルトやナットの緩めには特に最適です。・対象物が水に濡れていても浸透し効果を発揮します。・缶を逆さにしても噴射可能です。・叩いたり切断したりする等、災害リスクの高い作業の発生を抑制します。・過度な力によりネジ部を折ることが無くなるため、折れたネジ部の取出しなど余計な手間を省けます。【使用対象】・金型の補修やメンテ作業者向けです。・工場内の設備保全作業者向けです。【費用対効果】・錆びたボルトをそのまま外そうとして折れたケースで比較すると修復作業1時間が0分になります。
    通常価格(税別) : 18,300
    通常出荷日 : 4日目
  • 防錆剤 -気化性タイプ-

    • SDS(MSDS)

    ミスミ

    防錆剤 -気化性タイプ-

    評価 0.0
    使用温度範囲が-10~80の油を全く含まない気化性タイプの防錆剤です。
    通常価格(税別) : 11,400
    通常出荷日 : 4日目
  • 防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-

    • SDS(MSDS)

    ミスミ

    防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-

    評価 0.0
    使用温度範囲が-10~80の乾燥被膜の金型専用の防錆剤です。
    通常価格(税別) : 11,400
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧

    防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)

      金型防錆剤

        防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)

          防錆剤(ガードマン)

            ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

              防錆剤(エバポラスト)

                ボルト緩め剤(ラストブリザード)

                • SDS(MSDS)

                防錆剤 -気化性タイプ-

                • SDS(MSDS)

                防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-

                メーカー

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                シリーズ名

                防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)【12個入り】

                金型防錆剤【24個入り】

                防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)【12個入り】

                防錆剤(ガードマン)【12個入り】

                ネジ緩め剤 フリクトル3(潤滑剤)

                防錆剤(エバポラスト)

                ボルト緩め剤(ラストブリザード)

                防錆剤 -気化性タイプ-

                防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-

                通常価格
                (税別)

                16,600円

                18,600円

                12,500円

                13,500円

                18,000円

                11,100円

                18,300円

                11,400円

                11,400円

                通常出荷日 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 4日目 4日目 4日目 4日目
                規格・仕様一覧
                • メンテ効率
                • 段取短縮
                • メンテ効率
                • 段取短縮
                • メンテ効率
                • 段取短縮
                • メンテ効率
                • 段取短縮
                • メンテ効率
                • 段取短縮
                • メンテ効率
                • 段取短縮
                • メンテ効率
                • 段取短縮
                • 安全対策
                    1. 1

                    射出成形用防錆剤に関連するカテゴリ

                    射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます