(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸線スプリング

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 丸線コイルスプリング WL 【金型用標準部品】

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング WL 【金型用標準部品】

    評価 0.0
    WL(40%タワミ)外径基準タイプの丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    2 ~ 27 5 ~ 100 0.5 ~ 2.9 40 0.98 ~ 117.7
    通常価格(税別) : 657円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング WR 【金型用標準部品】

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング WR 【金型用標準部品】

    評価 0.0
    WR(60%タワミ)外径基準タイプの丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    3 ~ 27 5 ~ 90 0.3 ~ 0.5 60 0.9 ~ 23.5
    通常価格(税別) : 657円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング WF 【金型用標準部品】

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング WF 【金型用標準部品】

    評価 0.0
    WF(45%タワミ)外径基準タイプの丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    3 ~ 27 5 ~ 90 0.5 ~ 1 45 1.1 ~ 35.3
    通常価格(税別) : 657円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング WM 【金型用標準部品】

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング WM 【金型用標準部品】

    評価 0.0
    WM(35%タワミ)外径基準タイプの丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    3 ~ 27 5 ~ 100 2 ~ 4.9 27 ~ 35 3.4 ~ 171.6
    通常価格(税別) : 664円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング WT 【金型用標準部品】

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング WT 【金型用標準部品】

    評価 0.0
    WT(40%タワミ)外径基準タイプの丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    3 ~ 27 5 ~ 80 1.5 ~ 3.9 35 ~ 40 2.9 ~ 125.5
    通常価格(税別) : 657円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング WY 【金型用標準部品】

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング WY 【金型用標準部品】

    評価 0.0
    WY(75%タワミ)外径基準タイプの丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    3 ~ 16 5 ~ 70 0.1 ~ 0.2 75 0.38 ~ 10.3
    通常価格(税別) : 661円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング WH 【金型用標準部品】

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング WH 【金型用標準部品】

    評価 0.0
    WH(30%タワミ)外径基準タイプの丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    4 ~ 27 5 ~ 100 2.9 ~ 14.7 20 ~ 30 4.9 ~ 441.3
    通常価格(税別) : 664円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング WB 【金型用標準部品】

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング WB 【金型用標準部品】

    評価 0.0
    WB(25%タワミ)外径基準タイプの丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    3 ~ 27 5 ~ 100 3.9 ~ 29.4 25 4.9 ~ 735.5
    通常価格(税別) : 671円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸線コイルスプリング NWL・NWM

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    丸線コイルスプリング NWL・NWM

    評価 0.0
    WP(70%タワミロングタイプ)NWL・NWM(内径基準タイプ)の丸線コイルスプリングです。材質はピアノ線です。
    CAD :
    2D / 3D
    外径(D)(mm) 全長(L)(mm) ばね定数(N/mm) 許容タワミ率(%) 最大荷重(N)
    7 ~ 20.2 30 ~ 60 0.7 ~ 3.1 32 ~ 40 1.4 ~ 3.5
    通常価格(税別) : 680円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
外径(D)(mm)
全長(L)(mm)
ばね定数(N/mm)
許容タワミ率(%)
最大荷重(N)
  • おすすめ

丸線コイルスプリング WL 【金型用標準部品】

  • おすすめ

丸線コイルスプリング WR 【金型用標準部品】

    丸線コイルスプリング WF 【金型用標準部品】

      丸線コイルスプリング WM 【金型用標準部品】

        丸線コイルスプリング WT 【金型用標準部品】

          丸線コイルスプリング WY 【金型用標準部品】

            丸線コイルスプリング WH 【金型用標準部品】

              丸線コイルスプリング WB 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング NWL・NWM

                メーカー

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                ミスミ

                シリーズ名

                丸線コイルスプリング WL 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング WR 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング WF 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング WM 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング WT 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング WY 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング WH 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング WB 【金型用標準部品】

                丸線コイルスプリング NWL・NWM

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                通常価格
                (税別)

                657円

                • 数量別スライド値引

                657円

                • 数量別スライド値引

                657円

                • 数量別スライド値引

                664円

                • 数量別スライド値引

                657円

                • 数量別スライド値引

                661円

                • 数量別スライド値引

                664円

                • 数量別スライド値引

                671円

                • 数量別スライド値引

                680円

                • 数量別スライド値引
                通常出荷日 在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                外径(D)(mm)2 ~ 273 ~ 273 ~ 273 ~ 273 ~ 273 ~ 164 ~ 273 ~ 277 ~ 20.2
                全長(L)(mm)5 ~ 1005 ~ 905 ~ 905 ~ 1005 ~ 805 ~ 705 ~ 1005 ~ 10030 ~ 60
                ばね定数(N/mm)0.5 ~ 2.90.3 ~ 0.50.5 ~ 12 ~ 4.91.5 ~ 3.90.1 ~ 0.22.9 ~ 14.73.9 ~ 29.40.7 ~ 3.1
                許容タワミ率(%)40604527 ~ 3535 ~ 407520 ~ 302532 ~ 40
                最大荷重(N)0.98 ~ 117.70.9 ~ 23.51.1 ~ 35.33.4 ~ 171.62.9 ~ 125.50.38 ~ 10.34.9 ~ 441.34.9 ~ 735.51.4 ~ 3.5
                1. 1

                このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                丸線スプリングに関連するカテゴリ

                丸線スプリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます