(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 | フランジ付 | あり | ステンレス | 5 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 700.1~1000.0 | なし | 16 ~ 72 |
通常価格(税別) : | 10,840円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 | 薄肉 | あり | ステンレス | 5 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 500.1~700.0 | なし | 12 ~ 65 |
通常価格(税別) : | 10,010円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | フランジ付 | あり | スチール / ステンレス | 5 ~ 85 | 2.0~20.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし / 四三酸化鉄皮膜 / 無電解ニッケル | 16 ~ 112 |
通常価格(税別) : | 2,980円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ストレート | なし | スチール / ステンレス | 19 ~ 300 | 150.1~200.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし / 無電解ニッケル | 47 ~ 375 |
通常価格(税別) : | 6,567円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | スチール / ステンレス | 5 ~ 100 | 2.0~20.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし / 無電解ニッケル | 16 ~ 133 |
通常価格(税別) : | 5,147円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 薄肉 | あり | スチール / ステンレス | 5 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし / 無電解ニッケル | 12 ~ 65 |
通常価格(税別) : | 2,650円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アイセル
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | スチール | 5 ~ 80 | 2.0~20.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし | 16 ~ 107 |
通常価格(税別) : | 5,617円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | ストレート | なし | スチール | 19 ~ 80 | 200.1~300.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし / 無電解ニッケル | 47 ~ 120 |
通常価格(税別) : | 2,930円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | ナット締付 | なし | スチール | 8 ~ 35 | 20.1~50.0 ~ 300.1~500.0 | なし / 四三酸化鉄皮膜 / 無電解ニッケル | 14 ~ 48 |
通常価格(税別) : | 3,390円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 直付 | なし | スチール | 5 ~ 30 | 2.0~20.0 ~ 100.1~150.0 | なし | 8 ~ 35 |
通常価格(税別) : | 2,370円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ストレート | あり | スチール | 19 ~ 190 | 300.1~500.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし / 無電解ニッケル | 47 ~ 250 |
通常価格(税別) : | 14,128円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | スリーブ | なし | スチール | 11 ~ 150 | 2.0~20.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし | 14 ~ 168 |
通常価格(税別) : | 1,412円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | スチール | 6 ~ 90 | 2.0~20.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし / 無電解ニッケル | 12 ~ 112 |
通常価格(税別) : | 4,462円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
三木プーリ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | - | スチール / ステンレス | 6 ~ 42 | 2.0~20.0 ~ 700.1~1000.0 | なし / 無電解ニッケル | 12 ~ 55 |
通常価格(税別) : | 4,297円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
三木プーリ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 油圧式 | あり | スチール | 15 ~ 60 | 20.1~50.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし / 無電解ニッケル | 18 ~ 73 |
通常価格(税別) : | 12,480円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | スチール | 10 ~ 120 | 20.1~50.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし | 13 ~ 134 |
通常価格(税別) : | 5,798円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
三木プーリ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 油圧式 | あり | スチール / ステンレス | 15 ~ 70 | 20.1~50.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし / 無電解ニッケル | 23 ~ 90 |
通常価格(税別) : | 9,514円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アイセル
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ストレート | なし | スチール | 19 ~ 70 | 200.1~300.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし | 47 ~ 110 |
通常価格(税別) : | 3,588円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
片山チエン
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ストレート | なし | スチール | 19 ~ 200 | 200.1~300.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし | 47 ~ 260 |
通常価格(税別) : | 2,280円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | フランジ付 | なし | アルミニウム | 4 ~ 35 | 2.0~20.0 ~ 200.1~300.0 | アルマイト | 15 ~ 56 |
通常価格(税別) : | 2,810円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
三木プーリ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 油圧式 | あり | スチール | 15 ~ 60 | 20.1~50.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし / 無電解ニッケル | 19 ~ 75 |
通常価格(税別) : | 25,735円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | スチール | 19 ~ 110 | 200.1~300.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし | 47 ~ 155 |
通常価格(税別) : | 9,479円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
三木プーリ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ストレート | - | スチール | 6 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし / 無電解ニッケル | 16 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 7,608円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
三木プーリ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ストレート | - | スチール | 19 ~ 120 | 200.1~300.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし / 無電解ニッケル | 47 ~ 165 |
通常価格(税別) : | 6,950円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | ステンレス | 5 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし | 18 ~ 75 |
通常価格(税別) : | 16,911円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アイセル
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ナット締付 | あり | スチール | 8 ~ 35 | 20.1~50.0 ~ 300.1~500.0 | なし | 14 ~ 48 |
通常価格(税別) : | 7,587円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ナット締付 | あり | スチール | 6 ~ 32 | 2.0~20.0 ~ 300.1~500.0 | なし | 16 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 8,285円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アイセル
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | アルミニウム | 4 ~ 35 | 2.0~20.0 ~ 200.1~300.0 | アルマイト | 15 ~ 56 |
通常価格(税別) : | 4,350円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
アイセル
メカロック MKA 防錆スタンダードタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | スチール | 8 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 無電解ニッケル | 21 ~ 72 |
通常価格(税別) : | 10,829円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | ストレート | なし | スチール | 30 ~ 65 | 1000.1~3000.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし | 55 ~ 95 |
通常価格(税別) : | 8,820円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
アイセル
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | スチール | 25 ~ 50 | 300.1~500.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし | 47 ~ 78 |
通常価格(税別) : | 7,006円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アイセル
メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | ステンレス | 8 ~ 50 | 20.1~50.0 ~ 700.1~1000.0 | なし | 21 ~ 72 |
通常価格(税別) : | 10,988円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
片山チエン
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ナット締付 | なし | スチール | 14 ~ 70 | 20.1~50.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし | 25 ~ 84 |
通常価格(税別) : | 2,349円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
片山チエン
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | スリーブ | なし | スチール | 10 ~ 180 | 2.0~20.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし | 13 ~ 201 |
通常価格(税別) : | 454円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アイセル
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 薄肉 | あり | スチール | 6 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし | 12 ~ 65 |
通常価格(税別) : | 5,859円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ツバキE&M
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | クランプディスク | - | スチール | 24 ~ 100 | 150.1~200.0 ~ 3000.1~10000.0 | なし | 50 ~ 170 |
通常価格(税別) : | 14,931円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
片山チエン
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | スリーブ | なし | スチール | 10 ~ 100 | 2.0~20.0 ~ 50.1~70.0 | なし | 13 ~ 114 |
通常価格(税別) : | 537円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
産機
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ストレート | なし | スチール | 19 ~ 170 | 200.1~300.0 ~ 10000.1~300000.0 | なし | 47 ~ 225 |
通常価格(税別) : | 6,366円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | フランジ付 | あり | スチール | 25 ~ 60 | 300.1~500.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし | 47 ~ 88 |
通常価格(税別) : | 6,220円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SUNGIL(ソンイル)
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-AK シリーズ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | フランジ付 | あり | スチール | 5 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 無電解ニッケル | 16 ~ 72 |
通常価格(税別) : | 1,959円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
片山チエン
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 薄肉 | あり | スチール | 6 ~ 50 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし | 14 ~ 65 |
通常価格(税別) : | 2,643円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
SUNGIL(ソンイル)
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 薄肉 | あり | スチール | 5 ~ 30 | 2.0~20.0 ~ 500.1~700.0 | 無電解ニッケル | 12 ~ 41 |
通常価格(税別) : | 2,776円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
産機
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | スリーブ | なし | スチール | 6 ~ 95 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | なし | 9 ~ 106 |
通常価格(税別) : | 1,029円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アイセル
メカロック MKN 防錆ナット締め付けタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ナット締付 | あり | スチール | 8 ~ 35 | 20.1~50.0 ~ 300.1~500.0 | 無電解ニッケル | 14 ~ 48 |
通常価格(税別) : | 11,435円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SUNGIL(ソンイル)
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | センタリング | 本体材質 | 軸穴径(mm) | 許容トルク範囲(N・m) | 表面処理 | ボス径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 薄肉 | あり | ステンレス | 5 ~ 30 | 2.0~20.0 ~ 150.1~200.0 | なし | 12 ~ 41 |
通常価格(税別) : | 5,879円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
環境対応 |
特性・用途 |
種類 |
センタリング |
本体材質 |
軸穴径(mm) |
許容トルク範囲(N・m) |
表面処理 |
ボス径(mm) |
締結構造 |
締結方式 |
許容トルク(N・m) |
洗浄方法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ツバキE&M | ツバキE&M | ミスミ | アイセル | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ツバキE&M | ツバキE&M | ツバキE&M | 三木プーリ | 三木プーリ | ツバキE&M | 三木プーリ | アイセル | 片山チエン | ミスミ | 三木プーリ | ツバキE&M | 三木プーリ | 三木プーリ | ツバキE&M | アイセル | ツバキE&M | アイセル | アイセル | ミスミ | アイセル | アイセル | 片山チエン | 片山チエン | アイセル | ツバキE&M | 片山チエン | 産機 | ミスミ | SUNGIL(ソンイル) | 片山チエン | SUNGIL(ソンイル) | 産機 | アイセル | SUNGIL(ソンイル) |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
通常価格 (税別) | 10,840円~
| 10,010円~
| 2,980円~
| 6,567円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 5,147円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 2,650円~
| 5,617円~ | 2,930円~
| 3,390円~
| 2,370円~
| 14,128円~ | 1,412円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,462円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 4,297円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 12,480円~ | 5,798円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 9,514円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 3,588円~
| 2,280円~
| 2,810円~
| 25,735円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 9,479円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 7,608円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 6,950円~
| 16,911円~ | 7,587円~ | 8,285円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 4,350円~ | 10,829円~ | 8,820円~
| 7,006円~
| 10,988円~ | 2,349円~ | 454円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 5,859円~ | 14,931円~ | 537円~ | 6,366円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 6,220円~
| 1,959円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 2,643円~ | 2,776円~ | 1,029円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 11,435円~ | 5,879円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで |
通常出荷日 | 3日目 | 5日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目~ | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 6日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
環境対応 | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | - | RoHS対応(10物質) | - | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - |
特性・用途 | クリーン洗浄 | クリーン洗浄 | 該当なし | - | - | 該当なし | - | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | - | 該当なし | - | - | - | - | - | - |
種類 | フランジ付 | 薄肉 | フランジ付 | ストレート | フランジ付 | 薄肉 | フランジ付 | ストレート | ナット締付 | 直付 | ストレート | スリーブ | フランジ付 | フランジ付 | 油圧式 | フランジ付 | 油圧式 | ストレート | ストレート | フランジ付 | 油圧式 | フランジ付 | ストレート | ストレート | フランジ付 | ナット締付 | ナット締付 | フランジ付 | フランジ付 | ストレート | フランジ付 | フランジ付 | ナット締付 | スリーブ | 薄肉 | クランプディスク | スリーブ | ストレート | フランジ付 | フランジ付 | 薄肉 | 薄肉 | スリーブ | ナット締付 | 薄肉 |
センタリング | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | なし | なし | あり | なし | あり | - | あり | あり | あり | なし | なし | なし | あり | あり | - | - | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | あり | - | なし | なし | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり |
本体材質 | ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール / ステンレス | スチール | スチール | スチール / ステンレス | スチール | スチール | アルミニウム | スチール | スチール | スチール | スチール | ステンレス | スチール | スチール | アルミニウム | スチール | スチール | スチール | ステンレス | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | ステンレス |
軸穴径(mm) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 19 ~ 300 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 5 ~ 80 | 19 ~ 80 | 8 ~ 35 | 5 ~ 30 | 19 ~ 190 | 11 ~ 150 | 6 ~ 90 | 6 ~ 42 | 15 ~ 60 | 10 ~ 120 | 15 ~ 70 | 19 ~ 70 | 19 ~ 200 | 4 ~ 35 | 15 ~ 60 | 19 ~ 110 | 6 ~ 50 | 19 ~ 120 | 5 ~ 50 | 8 ~ 35 | 6 ~ 32 | 4 ~ 35 | 8 ~ 50 | 30 ~ 65 | 25 ~ 50 | 8 ~ 50 | 14 ~ 70 | 10 ~ 180 | 6 ~ 50 | 24 ~ 100 | 10 ~ 100 | 19 ~ 170 | 25 ~ 60 | 5 ~ 50 | 6 ~ 50 | 5 ~ 30 | 6 ~ 95 | 8 ~ 35 | 5 ~ 30 |
許容トルク範囲(N・m) | 2.0~20.0 ~ 700.1~1000.0 | 2.0~20.0 ~ 500.1~700.0 | 2.0~20.0 ~ 3000.1~10000.0 | 150.1~200.0 ~ 10000.1~300000.0 | 2.0~20.0 ~ 3000.1~10000.0 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 2.0~20.0 ~ 3000.1~10000.0 | 200.1~300.0 ~ 3000.1~10000.0 | 20.1~50.0 ~ 300.1~500.0 | 2.0~20.0 ~ 100.1~150.0 | 300.1~500.0 ~ 10000.1~300000.0 | 2.0~20.0 ~ 10000.1~300000.0 | 2.0~20.0 ~ 3000.1~10000.0 | 2.0~20.0 ~ 700.1~1000.0 | 20.1~50.0 ~ 3000.1~10000.0 | 20.1~50.0 ~ 10000.1~300000.0 | 20.1~50.0 ~ 3000.1~10000.0 | 200.1~300.0 ~ 3000.1~10000.0 | 200.1~300.0 ~ 10000.1~300000.0 | 2.0~20.0 ~ 200.1~300.0 | 20.1~50.0 ~ 3000.1~10000.0 | 200.1~300.0 ~ 10000.1~300000.0 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 200.1~300.0 ~ 10000.1~300000.0 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 20.1~50.0 ~ 300.1~500.0 | 2.0~20.0 ~ 300.1~500.0 | 2.0~20.0 ~ 200.1~300.0 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 1000.1~3000.0 ~ 3000.1~10000.0 | 300.1~500.0 ~ 1000.1~3000.0 | 20.1~50.0 ~ 700.1~1000.0 | 20.1~50.0 ~ 1000.1~3000.0 | 2.0~20.0 ~ 10000.1~300000.0 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 150.1~200.0 ~ 3000.1~10000.0 | 2.0~20.0 ~ 50.1~70.0 | 200.1~300.0 ~ 10000.1~300000.0 | 300.1~500.0 ~ 1000.1~3000.0 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 2.0~20.0 ~ 500.1~700.0 | 2.0~20.0 ~ 1000.1~3000.0 | 20.1~50.0 ~ 300.1~500.0 | 2.0~20.0 ~ 150.1~200.0 |
表面処理 | なし | なし | なし / 四三酸化鉄皮膜 / 無電解ニッケル | なし / 無電解ニッケル | なし / 無電解ニッケル | なし / 無電解ニッケル | なし | なし / 無電解ニッケル | なし / 四三酸化鉄皮膜 / 無電解ニッケル | なし | なし / 無電解ニッケル | なし | なし / 無電解ニッケル | なし / 無電解ニッケル | なし / 無電解ニッケル | なし | なし / 無電解ニッケル | なし | なし | アルマイト | なし / 無電解ニッケル | なし | なし / 無電解ニッケル | なし / 無電解ニッケル | なし | なし | なし | アルマイト | 無電解ニッケル | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 無電解ニッケル | なし | 無電解ニッケル | なし | 無電解ニッケル | なし |
ボス径(mm) | 16 ~ 72 | 12 ~ 65 | 16 ~ 112 | 47 ~ 375 | 16 ~ 133 | 12 ~ 65 | 16 ~ 107 | 47 ~ 120 | 14 ~ 48 | 8 ~ 35 | 47 ~ 250 | 14 ~ 168 | 12 ~ 112 | 12 ~ 55 | 18 ~ 73 | 13 ~ 134 | 23 ~ 90 | 47 ~ 110 | 47 ~ 260 | 15 ~ 56 | 19 ~ 75 | 47 ~ 155 | 16 ~ 80 | 47 ~ 165 | 18 ~ 75 | 14 ~ 48 | 16 ~ 50 | 15 ~ 56 | 21 ~ 72 | 55 ~ 95 | 47 ~ 78 | 21 ~ 72 | 25 ~ 84 | 13 ~ 201 | 12 ~ 65 | 50 ~ 170 | 13 ~ 114 | 47 ~ 225 | 47 ~ 88 | 16 ~ 72 | 14 ~ 65 | 12 ~ 41 | 9 ~ 106 | 14 ~ 48 | 12 ~ 41 |
締結構造 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | ダブルコーン形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | ダブルコーン形 | テーパスリーブ形 | シングルコーン形 | ダブルコーン形 | テーパスリーブ形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | - | シングルコーン形 | - | ダブルコーン形 | ダブルコーン形 | シングルコーン形 | - | シングルコーン形 | シングルコーン形 | ダブルコーン形 | シングルコーン形 | テーパスリーブ形 | テーパスリーブ形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | ダブルコーン形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | テーパスリーブ形 | テーパスリーブ形 | テーパスリーブ形 | ダブルコーン形 | テーパスリーブ形 | ダブルコーン形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | シングルコーン形 | テーパスリーブ形 | テーパスリーブ形 | シングルコーン形 |
締結方式 | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | ハイドロ方式(油圧式) | メカ式(くさび式) | ハイドロ方式(油圧式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | ハイドロ方式(油圧式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) | メカ式(くさび式) |
許容トルク(N・m) | 2.8 ~ 754.3 | 3 ~ 690 | 2.8 ~ 4400 | 196 ~ 173000 | 5 ~ 9900 | 3 ~ 2120 | 7 ~ 4100 | 290 ~ 5500 | 21 ~ 461 | 4.2 ~ 149 | 382 ~ 134000 | 8.2 ~ 10500 | 11 ~ 8820 | 4.7 ~ 750 | 34 ~ 3300 | 39 ~ 12600 | 41 ~ 5200 | 290 ~ 4810 | 270 ~ 52500 | 2 ~ 230 | 30 ~ 4000 | 265 ~ 11400 | 6 ~ 1760 | 289 ~ 13500 | 5.01 ~ 1170 | 29.4 ~ 461 | 8.13 ~ 480 | 2 ~ 230 | 16.6 ~ 1362 | 1110 ~ 6400 | 490 ~ 2430 | 10.7 ~ 754.3 | 38 ~ 1240 | 6.9 ~ 19200 | 11 ~ 2120 | 167 ~ 5710 | 5 ~ 61.7 | 270 ~ 38300 | 490 ~ 2960 | 4.6 ~ 1362 | 12 ~ 2100 | 9 ~ 523 | 2.5 ~ 2620 | 29.4 ~ 461 | 3 ~ 168 |
洗浄方法 | 脱脂洗浄 / 精密洗浄 | 脱脂洗浄 / 精密洗浄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針