(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空配管関連部品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • NWフランジ用保護キャップ

    ミラプロ

    NWフランジ用保護キャップ

    評価 0.0
    真空配管用のNWフランジシール面保護キャップ。【特長】・ポリエチレン製で、シール面の保護に最適・KF10~KF100まで、豊富なバリエーションを用意・材質:ポリエチレン・最小販売ロット:1個 【用途】・製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとして
    種類 規格 材質 フランジサイズ(呼び) 管外径(mm) 内径(mm)
    保護部材 NW/KF規格 樹脂 NW(KF)25 / NW(KF)80 / NW(KF)100 - -
    通常価格(税別) : 134円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ICF規格 ガスケットホルダー

    • 数量スライド割引

    コスモ・テック

    ICF規格 ガスケットホルダー

    評価 0.0
    側面のフランジにガスケットを装着する際、ガスケットの落下を防止することができる。【特長】・ICF70以上のサイズに共通で使用可能。・フランジのリーク溝に固定して使用。・フランジを垂直にした状態で接合に使用すると、ガスケットが外れる事を防止できる。【用途】・ICFフランジのリーク溝にはめ込んで仕様する為、リーク溝の無いICFフランジには使用不可。
    種類 規格 材質 フランジサイズ(呼び) 管外径(mm) 内径(mm)
    ガスケット固定用治具 ICF規格 その他 - - -
    通常価格(税別) : 12,044
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • チューブサポート(壁固定タイプ)

    ミラプロ

    チューブサポート(壁固定タイプ)

    評価 0.0
    φ6.35(直径6.35mm)、φ9.52(直径9.52mm)、φ12.7(直径12.7mm)に対応できるJIS規格の配管部品。【特長】・見栄え良く小径配管を固定可能。・JIS規格 1/4B(φ 6.35)、3/8B(φ 9.52)、1/2B(φ 12.7)のチューブを端面基準で固定する場合に使用し、壁、天井に直接取り付けたり、アタッチメントを利用して固定します。・端面基準でSUSチューブをアタッチメント(No35)で固定することもできる。【用途】・小径配管の固定に最適。
    種類 規格 材質 フランジサイズ(呼び) 管外径(mm) 内径(mm)
    チューブ固定用治具関連 JIS規格 アルミ - - -
    通常価格(税別) : 1,725
    通常出荷日 : 16日目
  • ICF規格 X線遮断用鉛ガラス

    コスモ・テック

    ICF規格 X線遮断用鉛ガラス

    評価 0.0
    鉛ガラスビューボート用に使用する部品。【特長】・ICF34~ICF203までを標準規格化。【用途】・真空容器の配管系統。
    種類 規格 材質 フランジサイズ(呼び) 管外径(mm) 内径(mm)
    ビューポート関連 ICF規格 その他 ICF70 / ICF114 / ICF152 - -
    通常価格(税別) : 13,427円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • RHEEDスクリーン SG シリーズ

    アリオス

    RHEEDスクリーン SG シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・電子ビームによるX線被爆対策に鉛ガラスを使用しています。・独自技術により、ピンホールやムラの無いきれいな蛍光膜を作製しています。・豊富なラインナップを揃えています。・標準スクリーンは、ITO塗布により導電性を確保しています。・可視光カット用にAI膜、Au膜付きスクリーンをご用意しております。(ITOの塗布は行いません。)・栄光膜が汚れたり、剥がれた場合には、再塗布が可能です。
    種類 規格 材質 フランジサイズ(呼び) 管外径(mm) 内径(mm)
    ビューポート関連 ICF規格 その他 ICF152 - -
    通常価格(税別) : 146,571
    通常出荷日 : 3日目
  • ビューポートカバー/AVPC

    AVC

    ビューポートカバー/AVPC

    評価 0.0
    【特長】ベーキング時の覗き窓の保温・ガラスの保護/遮光に最適なカバーです
    CAD :
    2D
    種類 規格 材質 フランジサイズ(呼び) 管外径(mm) 内径(mm)
    ビューポート関連 ICF規格 ステンレス ICF70 / ICF114 / ICF152 / ICF203 - -
    通常価格(税別) : 10,006円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 壁固定タイプ用アタッチメント

    ミラプロ

    壁固定タイプ用アタッチメント

    評価 0.0
    No.20チューブサポート用商品の真空配管部品(JIS規格)。【特長】・見栄え良く小径配管を固定可能。・チューブサポートを連続で取り付ける台座として使用します。【用途】・小径配管の固定に最適。・チューブサポートを連続で取付る台座にも最適。
    種類 規格 材質 フランジサイズ(呼び) 管外径(mm) 内径(mm)
    チューブ固定用治具関連 JIS規格 ステンレス - - -
    通常価格(税別) : 1,383
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
規格
材質
フランジサイズ(呼び)
管外径(mm)
内径(mm)

    NWフランジ用保護キャップ

      ICF規格 ガスケットホルダー

        チューブサポート(壁固定タイプ)

          ICF規格 X線遮断用鉛ガラス

            RHEEDスクリーン SG シリーズ

              ビューポートカバー/AVPC

                壁固定タイプ用アタッチメント

                メーカー

                ミラプロ

                コスモ・テック

                ミラプロ

                コスモ・テック

                アリオス

                AVC

                ミラプロ

                シリーズ名

                NWフランジ用保護キャップ

                ICF規格 ガスケットホルダー

                チューブサポート(壁固定タイプ)

                ICF規格 X線遮断用鉛ガラス

                RHEEDスクリーン SG シリーズ

                ビューポートカバー/AVPC

                壁固定タイプ用アタッチメント

                CAD
                • 2D
                通常価格
                (税別)

                134円

                12,044円

                • 数量別スライド値引

                1,725円

                13,427円

                146,571円

                10,006円

                1,383円

                通常出荷日 在庫品1日目
                当日出荷可能
                在庫品1日目
                当日出荷可能
                16日目 5日目~ 3日目 14日目 在庫品1日目
                当日出荷可能
                種類保護部材ガスケット固定用治具チューブ固定用治具関連ビューポート関連ビューポート関連ビューポート関連チューブ固定用治具関連
                規格NW/KF規格ICF規格JIS規格ICF規格ICF規格ICF規格JIS規格
                材質樹脂その他アルミその他その他ステンレスステンレス
                フランジサイズ(呼び)NW(KF)25 / NW(KF)80 / NW(KF)100--ICF70 / ICF114 / ICF152ICF152ICF70 / ICF114 / ICF152 / ICF203-
                管外径(mm)-------
                内径(mm)-------
                1. 1

                真空配管関連部品に関連するカテゴリ

                真空配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                真空配管関連部品に関連する通販・販売特集