(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電流センサ(入力電流:直流(DC))

電流センサとは、電流を測定するためのセンサです。主に各種電力変換装置に取り付けられ、各種制御や過電流検出に活用されます。活用シーンとしては、各種インバーターや産業用ロボット、発電システムなどで数多く使われています。種類としては、電流量が数ミリアンペアから発電所で使われるような数万アンペアのものまで、また交流か直流かの違いなど、測定対象の方式や構造によって様々な種類があります。構造も、一次導体内蔵か貫通穴か、二次がオンボードかコネクタかによっても異なります。既設の設備に後付けできるような分割構造・クランプ構造もあります。電流センサのそのほかの特徴として、被測定導体と絶縁されており装置の絶縁システムの構築が簡単なことや、構造がシンプルで信頼性が高いことが挙げられます。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)

    • おすすめ

    ユー・アール・ディー

    電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)

    評価 0.0
    【特長】・センサ、アンプ一体の分割型、電線ワンタッチクランプ構造。・絶縁計測ができる。・±15V電源対応、±電圧出力で方向判別が可能。
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -500~500 ~ -50~50 10 ~ 36 固定なし
    通常価格(税別) : 11,990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応

    ユー・アール・ディー

    汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応

    評価 0.0
    【特長】・センサ・アンプ一体構造で高信頼性です。・絶縁計測ができます。・± 15V 電源対応で、0→±4V出力、方向判別ができる。・DC~20KHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)・ 3μ sec 以内の高速応答性。
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -800~800 ~ -10~10 20 ~ 36 パネル取付
    通常価格(税別) : 8,381円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応

    • 数量スライド割引

    ユー・アール・ディー

    汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応

    評価 0.0
    【特長】・センサ・アンプ一体構造で高信頼性。・絶縁計測ができる。・DC~20KHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。・3μS以内の高速応答性。
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -500~500 ~ -50~50 20 ~ 36 パネル取付
    通常価格(税別) : 8,458円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

    • SALE 2025/03/31まで

    ユー・アール・ディー

    汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

    評価 0.0
    【特長】・センサ・アンプ一体構造・分割取付型。・絶縁計測ができる。・±15V 電源対応で、0→±4V出力、方向判別ができる。・DC~20KHz 帯の高周波まで連続計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。・3μsec 以内の高速応答性。
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -800~800 ~ -10~10 20 ~ 36 パネル取付
    通常価格(税別) : 12,554円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

    • SALE 2025/03/31まで

    ユー・アール・ディー

    汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

    評価 0.0
    【特長】・±15V の制御電源対応。・出力は 0±4V で方向判別ができる。・絶縁計測ができる。・DC~20KHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。・最大 300%まで、出力直線性(精度保証は定格電流値)。・過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。3μS以内の高速応答性(ただし、連続での使用は、定格電流を越えないこと)。
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -25~25 ~ -0.1~0.1 - 基板取付
    通常価格(税別) : 2,722円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サーボ式直流微小電流センサ 非接触式 高精度タイプ

    ユー・アール・ディー

    サーボ式直流微小電流センサ 非接触式 高精度タイプ

    評価 0.0
    【特長】・小型、軽量、直流小電流を高精度で測定可能・フルスケール:0.1A、0.5A、1A、2A・残留電圧、出力電圧、ともに温度安定性に優れる・過電流後も安定に動作・単電源動作
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -0.5~0.5 ~ -0.1~0.1 20 パネル取付
    通常価格(税別) : 16,251円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 分割型直流電流センサ(両電源対応)

    ユー・アール・ディー

    分割型直流電流センサ(両電源対応)

    評価 0.0
    【特長】・±15Vの制御電源対応・出力は0±4Vで方向判別可能・絶縁計測可能・センサ・アンプ一体構造・分割取付型・残留電圧温度特性(OS)±0.3mV/℃ typ・出力電圧温度特性(FS)±0.05%/℃ typ
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -20~20 8×8 固定なし
    通常価格(税別) : 15,557
    通常出荷日 : 78日目
  • 汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応

    • SALE 2025/03/31まで

    ユー・アール・ディー

    汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応

    評価 0.0
    【特長】・+12V単電源対応。・出力は2.5Vを中心に0.5 ~ 4.5Vの幅で振れるので方向判別ができます。・絶縁計測ができる。・DC~20KHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。・過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。・3μS以内の高速応答性(ただし、連続での使用は、定格電流を越えないこと)。
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -25~25 ~ -3~3 - 基板取付
    通常価格(税別) : 2,722円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用

    • SALE 2025/03/31まで

    ユー・アール・ディー

    サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用

    評価 0.0
    【特長】・鉄芯・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサです。・センサ・アンプ一体構造で高信頼性。・ DC から500KHz の広い周波数帯域で、優れた直線性。・ 1.5 μ S 以内の高速応答性。
    入力電流 適用電流(A) 貫通穴(φ) 固定方法
    直流(DC) -250~250 ~ -25~25 20 固定なし
    通常価格(税別) : 20,498円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
入力電流
適用電流(A)
貫通穴(φ)
固定方法
  • おすすめ

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)

    汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応

      汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応

      • SALE 2025/03/31まで

      汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

      • SALE 2025/03/31まで

      汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

        サーボ式直流微小電流センサ 非接触式 高精度タイプ

          分割型直流電流センサ(両電源対応)

          • SALE 2025/03/31まで

          汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応

          • SALE 2025/03/31まで

          サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用

          メーカー

          ユー・アール・ディー

          ユー・アール・ディー

          ユー・アール・ディー

          ユー・アール・ディー

          ユー・アール・ディー

          ユー・アール・ディー

          ユー・アール・ディー

          ユー・アール・ディー

          ユー・アール・ディー

          シリーズ名

          電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)

          汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応

          汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応

          汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

          汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

          サーボ式直流微小電流センサ 非接触式 高精度タイプ

          分割型直流電流センサ(両電源対応)

          汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応

          サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用

          通常価格
          (税別)

          11,990円

          8,381円

          8,458円

          12,554円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          2,722円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          16,251円

          15,557円

          2,722円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          20,498円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          通常出荷日 在庫品1日目
          当日出荷可能
          在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          5日目~ 78日目 在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          入力電流直流(DC)直流(DC)直流(DC)直流(DC)直流(DC)直流(DC)直流(DC)直流(DC)直流(DC)
          適用電流(A)-500~500 ~ -50~50-800~800 ~ -10~10-500~500 ~ -50~50-800~800 ~ -10~10-25~25 ~ -0.1~0.1-0.5~0.5 ~ -0.1~0.1-20~20-25~25 ~ -3~3-250~250 ~ -25~25
          貫通穴(φ)10 ~ 3620 ~ 3620 ~ 3620 ~ 36-208×8-20
          固定方法固定なしパネル取付パネル取付パネル取付基板取付パネル取付固定なし基板取付固定なし
          1. 1

          電流センサに関連するカテゴリ

          電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          電流センサに関連する通販・販売特集