(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリエンコーダ

ロータリエンコーダとは、回転の変位を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサです。回転を測定するセンサとして一般的で、情報機器やロボットのサーボ系統の位置決めなどにも活用されています。出力信号の形態から、インクリメンタル形(インクリメンタルエンコーダ)とアブソリュート形(アブソリュートエンコーダ)の2種類に大別されます。インクリメンタル形は出力された信号から回転量などの検出が、アブソリュート型は回転角度の絶対値の出力が可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ロータリエンコーダ E40シリーズ

    • SALE 2025/06/30まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ E40シリーズ

    評価 0.0
    外径Φ40mm軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE40Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。E40Sシリーズは、狭いスペースでの設置が可能で、軸の慣性モーメントが小さいため、使いやすさを提供致します。【特長】・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。・狭いスペースでの設置が便利。・軸の慣性モーメントが小さい。・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%。・多様な出力方式。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 10 ~ 5000
    通常価格(税別) : 9,629円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

    評価 0.0
    外径φ60mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・外径φ60mm、軸内径φ20mm。・狭いスペースに設置可。・角度、位置、回転数、速度、加速度、距離測定に適合。・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。・多様な出力方式。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 5000 ~ 8192
    通常価格(税別) : 26,201円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    オムロン

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

    評価 0.0
    外径Φ40 汎用タイプ。【特長】・インクリメンタル形・分解能(最大):2,000P/R
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    インクリメンタル形 10 ~ 2000
    通常価格(税別) : 14,607円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

    • 数量スライド割引

    ジェイテクトエレクトロニクス

    ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

    評価 0.0
    Φ50インクリメンタル形。【特長】・外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計・使用環境に応じて選べる保護構造・耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース・幅広い分解能(1~5,000P/R)・堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用・DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲・原点調整に便利なサーボマウント取付が可能
    種類 分解能
    インクリメンタル形 10 ~ 5000
    通常価格(税別) : 13,654円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    オムロン

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

    評価 0.0
    外径Φ50 汎用タイプ。【特長】・インクリメンタル形・分解能(最大):2,000P/R・IP64(シールベアリング採用で防油性向上)・コードの横引き出し、後ろ引き出しが可能(コード斜め引き出し方式)
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    インクリメンタル形 10 ~ 2000
    通常価格(税別) : 17,001円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • カプリング E69

    オムロン

    カプリング E69

    評価 0.0
    【特長】・使用条件に合わせて選択できるよう樹脂製と金属製、2種類のカプリングを用意しています。使用条件に合わせて最適のタイプを選定してください・基本的には、「高分解能」には金属製、「低分解能」には樹脂製を採用されることをおすすめします(高分解能の目安は3600P/Rを超える分解能です)・激しい加減速の発生する用途、起動トルクが大きいタイプのエンコーダを使用する時には、比較的「低分解能」であっても金属製のカプリングを選ぶほうが、より安心して使用いただけます
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    関連部品 -
    通常価格(税別) : 1,020円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

    • 数量スライド割引

    オムロン

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

    評価 0.0
    小型タイプ(外径Φ25)。【特長】・インクリメンタル形・分解能(最大):500P/R
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    インクリメンタル形 10 ~ 500
    通常価格(税別) : 8,574円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

    • 数量スライド割引

    オムロン

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

    評価 0.0
    堅牢タイプ。【特長】・インクリメンタル形・外径:Φ50・分解能(最大):3,600P/R・IP65(シールベアリング採用で防油性向上)・抜群の耐軸荷重性能(ラジアル80N/スラスト50N)
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    インクリメンタル形 100 ~ 3600
    通常価格(税別) : 20,366円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス

    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    評価 0.0
    Φ38インクリメンタル形。【特長】・外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。・小径ながら2,500P/Rまでラインアップ。・保護構造IP50。・取付ピッチ 中空軸形Φ40/45.5mmに対応。・多彩な出力形態を準備。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 100 ~ 2500
    通常価格(税別) : 15,086円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    評価 0.0
    Φ38インクリメンタル形。【特長】・外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。・小径ながら2,500P/Rまでラインアップ。・保護構造IP50。・取付ピッチ シャフト形Φ28/30mmに対応。・多彩な出力形態を準備。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 100 ~ 2500
    通常価格(税別) : 11,723円~
    通常出荷日 : 15日目
  • ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

    評価 0.0
    外径Φ50mm 軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE50Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧 12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。E50Sシリーズは、各種の工作機械、成形機械など、一般産業用の機械に多く使われ、使用者への効率と利便性を提供致します。【特長】・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。・角度、位置、回転数、速度、加速度、距離測定に適合。・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%
    種類 分解能
    インクリメンタル形 10 ~ 8000
    通常価格(税別) : 8,857円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

    • 数量スライド割引

    オムロン

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

    評価 0.0
    堅牢タイプ。【特長】・アブソリュート形。・外径:φ50。・分解能(最大):1,024(10ビット)。・IP65(シールベアリング採用で防油性向上)。・PLC、カムポジショナと組み合わせて、最適な角度制御が可能。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    アブソリュート形 256 ~ 1024
    通常価格(税別) : 27,888円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

    • 数量スライド割引

    オムロン

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

    評価 0.0
    【特長】・アブソリュート形・外径:φ50・分解能:256(8ビット)・軽量(プラスチックボディ)
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    アブソリュート形 256
    通常価格(税別) : 18,131円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

    • 数量スライド割引

    オムロン

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

    評価 0.0
    【特長】・インクリメンタル形・外径:Φ40・分解能(最大):3,600P/R・薄型(厚み26mm)
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    インクリメンタル形 300 ~ 3600
    通常価格(税別) : 22,471円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

    評価 0.0
    外径φ80mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・外径φ80mm、軸内径φ30mm、φ32mm(オプション)。・モータまたは機械の回転軸に直接取付け可能で、カップリングが不要。・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。・多様な出力方式。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 1024
    通常価格(税別) : 27,714
    通常出荷日 : 15日目
  • 延長用コード【E69】

    • 数量スライド割引

    オムロン

    延長用コード【E69】

    評価 0.0
    【特長】・ロータリエンコーダ用にお使い頂ける延長コードになります。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    関連部品 -
    通常価格(税別) : 6,559円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ ENCシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ ENCシリーズ

    評価 0.0
    車輪型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・車輪型検出構造で、連続移送する検出体の長さ速度の測定に適合。・検出距離による出力波形が国際度量衡(メートルまたはインチ)単位の倍数で比例。・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 -
    通常価格(税別) : 12,257円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

    • 数量スライド割引

    オムロン

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

    評価 0.0
    【特長】・堅牢タイプ。・アブソリュート形。・分解能(最大):1,024(10ビット)。・IP65、防油構造。・I軸強度が強い。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    アブソリュート形 256 ~ 1024
    通常価格(税別) : 34,665円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

    • SALE 2025/06/30まで

    ジェイテクトエレクトロニクス

    ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

    評価 0.0
    Φ38インクリメンタル形。【特長】・外径Φ38mm/奥行き30mmの薄型設計・小径ながら2,500P/Rまでラインアップ・保護構造IP40
    種類 分解能
    インクリメンタル形 100 ~ 1000
    通常価格(税別) : 12,564円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

    • 数量スライド割引

    ジェイテクトエレクトロニクス

    ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

    評価 0.0
    Φ50アブソリュート形。【特長】・外径Φ50mm/奥行35mmの超小型・堅牢なアルミダイカスト製カバーで徹底した耐塵・耐噴流強化形・Φ8mmステンレスシャフトの強力形スピンドルによる強力な軸荷重・読取誤差のないグレイコード出力・メタルスリット板の採用による980m/s2の耐衝撃性(2048パルスはガラススリット板)
    種類 分解能
    アブソリュート形 32 ~ 2048
    通常価格(税別) : 46,219円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ロータリーエンコーダ REシリーズ

    オリエンタルモーター

    ロータリーエンコーダ REシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・小型・薄型・軽量の高分解能インクリメンタルエンコーダです・出力回路形式:ラインドライバ出力(26C31相当)、電圧出力
    種類 分解能
    インクリメンタル形 1000 ~ 2000
    通常価格(税別) : 10,550円~
    通常出荷日 : 44日目
  • エンコーダ用フランジ【E69】

    オムロン

    エンコーダ用フランジ【E69】

    評価 0.0
    ・オムロン製 エンコーダ用のフランジになります。【材質】・SPCC。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    関連部品 -
    通常価格(税別) : 478円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

    • 数量スライド割引

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

    評価 0.0
    狭いスペースに設置容易。【特長】・軸の慣性モーメントが少ない。・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。・多様な出力方式。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 100 ~ 500
    通常価格(税別) : 6,343円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

    オムロン

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

    評価 0.0
    高分解能タイプ。【特長】・インクリメンタル形・外径:Φ55・分解能(最大):6,000P/R
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    インクリメンタル形 1000 ~ 6000
    通常価格(税別) : 58,990円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

    • 数量スライド割引

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

    評価 0.0
    φ50mm軸型のマルチターン アブソリュートタイプ ロータリエンコーダ。高精密モータ制御及び産業用ロボットなどの制御まで幅広く対応。【特長】・側面配線引出型の追加により、多様な設置環境に対応可能。・単回転データ、多回転カウントの個別リセット機能で、機器編成時の原点あわせが容易。・パラレルデータ/SSIデータの制御出力選択、側面/後面配線の選択可能。・単回転10bit(1,024分割)、多回転13bit(8,192回転)の23bit(8,388,608)分解能。・停電補償機能によりバックアップ電源が不要。・ディレクション機能によりCW、CCWの方向設定が可能。・クリア(Clear)、オーバーフローアラーム(OVF)機能。・IP64(防塵、防油)構造。・ラッチ機能(パラレル出力モデルのみ)。【用途例】・風力発電の回転および位置制御など。
    種類 分解能
    アブソリュート形 1024
    通常価格(税別) : 32,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス

    ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・Φ78インクリメンタル形・強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10の10乗回転)を実現・防塵・防噴流形・ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力・原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能
    種類 分解能
    インクリメンタル形 1000
    通常価格(税別) : 119,948
    通常出荷日 : 15日目
  • ロータリエンコーダ E20シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ E20シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・超小型(φ20mm)、超軽量(35g)を実現し狭スペースでも取付が容易な軸型/中空軸ビルトイン型ロータリエンコーダE20シリーズ(E20S/E20HB)をラインナップ致しました。・E20シリーズは軸の慣性モーメントが少なく適用機具の回転への影響を最小化し、小型装置及び精密機器への使用に最適です。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 200 ~ 360
    通常価格(税別) : 12,358円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロータリーエンコーダ

    • 数量スライド割引

    ライン精機

    ロータリーエンコーダ

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量、低消費電流のローコストタイプ・産業用アプリケーションに最適
    種類 分解能
    インクリメンタル形 60 ~ 500
    通常価格(税別) : 16,286円~
    通常出荷日 : 10日目
  • ロータリエンコーダ ENHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ ENHシリーズ

    評価 0.0
    ハンドル型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・NC旋盤、ミーリングなどの手動パルス入力用に適合。・ターミナル接続方式。・電源電圧:5VDC ±5%、12-24VDC ±5%。
    種類 分解能
    インクリメンタル形 100
    通常価格(税別) : 13,871
    通常出荷日 : 15日目
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

    オムロン

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

    評価 0.0
    堅牢タイプ。【特長】・インクリメンタル形。・外径:φ60。・分解能(最大):1000。・IP65・防油構造。・軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    インクリメンタル形 360 ~ 1000
    通常価格(税別) : 27,776円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サーボマウント用取りつけ金具【E69】

    オムロン

    サーボマウント用取りつけ金具【E69】

    評価 0.0
    【特長】・サーボマウント用取りつけ金具です。【仕様】3個1セット
    CAD :
    2D
    種類 分解能
    関連部品 -
    通常価格(税別) : 557円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ【E6D-C】

    オムロン

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ【E6D-C】

    評価 0.0
    【特長】・インクリメンタル形・外径:φ55・分解能(最大):6,000P/R
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    インクリメンタル形 3600
    通常価格(税別) : 79,282
    通常出荷日 : 3日目
  • エンコーダ用取付金具

    • 数量スライド割引

    ジェイテクトエレクトロニクス

    エンコーダ用取付金具

    評価 0.0
    【特長】・ロータリエンコーダと合わせてお使い頂くエンコーダ用取付金具です。
    種類 分解能
    関連部品 -
    通常価格(税別) : 3,937
    通常出荷日 : 7日目
  • ロータリエンコーダ 延長用コード

    オムロン

    ロータリエンコーダ 延長用コード

    評価 0.0
    【特長】・オムロン製ロータリエンコーダー用の延長用コードになります。
    種類 分解能
    関連部品 -
    通常価格(税別) : 18,227
    通常出荷日 : 16日目
  • ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)

    ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

    評価 0.0
    外径φ68mmの軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・外径φ68mm、軸内径 φ15mm。・高速応答周波数: 180kHz。・コネクタ形。・工作機械の主軸に適合。・IP64(簡易防水、防油)構造を実現。・軸強化型(軸の許容荷重10kgf)。
    種類 分解能
    - 1024
    通常価格(税別) : 23,114
    通常出荷日 : 8日目
  • ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

    オムロン

    ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

    評価 0.0
    ロータリエンコーダの回転方向を判別。【特長】・エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力。・応答周波数は120kHzの高速応答。・DINレール取付可能。・薄型タイプのため優れた実装効率。・前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。・電圧出力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 分解能
    関連部品 -
    通常価格(税別) : 13,826
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
分解能
  • SALE 2025/06/30まで
  • おすすめ

ロータリエンコーダ E40シリーズ

  • おすすめ

ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

  • SALE 2025/06/30まで

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

    ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

    • SALE 2025/06/30まで

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

      カプリング E69

        ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

          ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

            ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

              ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

              • SALE 2025/06/30まで

              ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

                ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                  ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

                      ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

                        延長用コード【E69】

                          ロータリエンコーダ ENCシリーズ

                            ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

                            • SALE 2025/06/30まで

                            ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

                              ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

                                ロータリーエンコーダ REシリーズ

                                  エンコーダ用フランジ【E69】

                                    ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

                                      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

                                        ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

                                          ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

                                            ロータリエンコーダ E20シリーズ

                                              ロータリーエンコーダ

                                                ロータリエンコーダ ENHシリーズ

                                                  ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                                                    サーボマウント用取りつけ金具【E69】

                                                      ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ【E6D-C】

                                                        エンコーダ用取付金具

                                                          ロータリエンコーダ 延長用コード

                                                            ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

                                                              メーカー

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              オムロン

                                                              ジェイテクトエレクトロニクス

                                                              オムロン

                                                              オムロン

                                                              オムロン

                                                              オムロン

                                                              ジェイテクトエレクトロニクス

                                                              ジェイテクトエレクトロニクス

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              オムロン

                                                              オムロン

                                                              オムロン

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              オムロン

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              オムロン

                                                              ジェイテクトエレクトロニクス

                                                              ジェイテクトエレクトロニクス

                                                              オリエンタルモーター

                                                              オムロン

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              オムロン

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              ジェイテクトエレクトロニクス

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              ライン精機

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              オムロン

                                                              オムロン

                                                              オムロン

                                                              ジェイテクトエレクトロニクス

                                                              オムロン

                                                              AUTONICS(オートニクス)

                                                              オムロン

                                                              シリーズ名

                                                              ロータリエンコーダ E40シリーズ

                                                              ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

                                                              ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C

                                                              カプリング E69

                                                              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

                                                              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C

                                                              ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

                                                              ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】

                                                              ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】

                                                              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】

                                                              ロータリエンコーダ E80Hシリーズ

                                                              延長用コード【E69】

                                                              ロータリエンコーダ ENCシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6F-A】

                                                              ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

                                                              ロータリーエンコーダ TRD-NAシリーズ

                                                              ロータリーエンコーダ REシリーズ

                                                              エンコーダ用フランジ【E69】

                                                              ロータリエンコーダ E30Sシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

                                                              ロータリエンコーダ EPM50シリーズ

                                                              ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ E20シリーズ

                                                              ロータリーエンコーダ

                                                              ロータリエンコーダ ENHシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ【E6F-C】

                                                              サーボマウント用取りつけ金具【E69】

                                                              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ【E6D-C】

                                                              エンコーダ用取付金具

                                                              ロータリエンコーダ 延長用コード

                                                              ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

                                                              ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

                                                              CAD
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D
                                                              • 2D / 3D
                                                              • 2D / 3D
                                                              通常価格
                                                              (税別)

                                                              9,629円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              26,201円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              14,607円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              13,654円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              17,001円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,020円

                                                              8,574円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              20,366円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              15,086円

                                                              11,723円

                                                              8,857円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              27,888円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              18,131円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              22,471円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              27,714円

                                                              6,559円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              12,257円

                                                              34,665円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              12,564円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              46,219円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              10,550円

                                                              478円

                                                              6,343円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              58,990円

                                                              32,899円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              119,948円

                                                              12,358円

                                                              16,286円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              13,871円

                                                              27,776円

                                                              557円

                                                              79,282円

                                                              3,937円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              18,227円

                                                              23,114円

                                                              13,826円

                                                              通常出荷日 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              7日目~ 15日目 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              15日目 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              6日目~ 44日目 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              8日目~ 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              15日目 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              10日目 15日目 在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              4日目~ 3日目 7日目 16日目 8日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              種類インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形関連部品インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形アブソリュート形アブソリュート形インクリメンタル形インクリメンタル形関連部品インクリメンタル形アブソリュート形インクリメンタル形アブソリュート形インクリメンタル形関連部品インクリメンタル形インクリメンタル形アブソリュート形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形関連部品インクリメンタル形関連部品関連部品-関連部品
                                                              分解能10 ~ 50005000 ~ 819210 ~ 200010 ~ 500010 ~ 2000-10 ~ 500100 ~ 3600100 ~ 2500100 ~ 250010 ~ 8000256 ~ 1024256300 ~ 36001024--256 ~ 1024100 ~ 100032 ~ 20481000 ~ 2000-100 ~ 5001000 ~ 600010241000200 ~ 36060 ~ 500100360 ~ 1000-3600--1024-
                                                              1. 1

                                                              ロータリエンコーダに関連するカテゴリ

                                                              ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                              ロータリエンコーダに関連する通販・販売特集