(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[10-90/1mm単位]
Loading...
ミスミ
【低反射対応】低頭・極低頭・超極低頭ボルト 低温黒色クロムメッキ ステンレス
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 反射防止 | 2 ~ 6 | 3 ~ 20 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 低頭 / 極低頭 / 超極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 396円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
MISUMI economy
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 | 3 ~ 6 | 5 ~ 20 | メートル並目 | 0.5 ~ 1 | 超極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 77円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
低頭六角穴付ボルト【メカニカル部品カタログ掲載】【1~10個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし | 2 ~ 12 | 4 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 90円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
極低頭六角穴付ボルト-単品・箱販売-/緩み防止処理付 -パック販売-【1~500個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 / 該当なし | 2 ~ 10 | 3 ~ 30 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.5 | 極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 90円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
超極低頭ボルト 六角穴タイプ 単品・箱販売【1~500個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 | 2 ~ 6 | 3 ~ 25 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 超極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 230円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
SUS316L 低頭・極低頭・超極低頭ボルト・六角穴付ボルト【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 12 | 3 ~ 40 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 標準 / 低頭 / 極低頭 / 超極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 95円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
鍋屋バイテック
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 30 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.5 | 極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 331円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
MISUMI economy
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 低頭六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売【1~1,250個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 25 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.5 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 7円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.5 | 極低頭 | - | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 95円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 60 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.25 | 超極低頭 | 十字穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 348円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
低頭六角穴付ボルト スチール 標準メッキ【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2.5 ~ 20 | 4 ~ 80 | メートル並目 | 0.45 ~ 2.5 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 313円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
MISUMI economy
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極低頭六角穴付ボルト パック販売【50個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 2.5 ~ 6 | 4 ~ 20 | メートル並目 | - | 極低頭 | - | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 2,700円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
通常価格(税別) : | 180円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 | 2 ~ 6 | 3 ~ 40 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 超極低頭 | ヘクサロビュラ穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 120円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 12 | 4 ~ 80 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 41円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
低頭六角穴付ボルト スチール 黒色酸化被膜【1~500個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 24 | 4 ~ 100 | メートル並目 | 0.4 ~ 3 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 37円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
極薄NSローヘッド ステンレス 表面処理なし【1~500個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 70 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 超極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 69円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ(超極低頭)【1~100個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 6 | 4 ~ 30 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 超極低頭 | 十字穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 13円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
極薄NSローヘッド(三価ホワイト,ユニクロ,ニッケル,クロームメッキ)【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 12 | 4 ~ 70 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 超極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 314円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
鍋屋バイテック
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 10 | 5 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.5 | 低頭 | - | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 234円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 低頭 | 十字穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 38円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 10 | 3 ~ 30 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.5 | 極低頭 | - | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 370円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし | 4 ~ 8 | 10 ~ 90 | メートル並目 | 0.7 ~ 1.25 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常出荷日 : | 3日目~ |
---|
ミスミ
MISUMI economy
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭十字穴付きボルト パック販売【50個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 2 ~ 5 | 3 ~ 12 | メートル並目 | - | 超極低頭 | 十字穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 3,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 6 | 3 ~ 25 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 超極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
【クリーン洗浄品】低頭六角穴付ボルト【メカニカル部品カタログ掲載】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 12 | 4 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 295円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 20 | 5 ~ 100 | メートル並目 | 0.5 ~ 2.5 | 極低頭 | なし | 六角 |
通常価格(税別) : | 280円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 40 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 超極低頭 | ヘクサロビュラ穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 43円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 3 | 4 ~ 10 | メートル並目 | 0.4 ~ 0.5 | 極低頭 | 十字穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 395円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 16 | 4 ~ 100 | メートル並目 | 0.4 ~ 2 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 35円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
極薄NSローヘッド スチール 特殊メッキ【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 12 | 4 ~ 70 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.75 | 極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 60円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 12 | 4 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 5,400円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SUNCO
低頭六角穴付ボルト スチール 特殊メッキ【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 80 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.75 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 320円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 70 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 338円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
極薄NSローヘッド スチール 黒色酸化被膜【1~500個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 12 | 4 ~ 70 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 325円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
【クリーン洗浄品】低頭六角穴付ボルト 小箱【60~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 12 | 4 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 13,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2.6 ~ 4 | 3 ~ 20 | メートル並目 | 0.45 ~ 0.7 | 極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 368円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 6 | 3 ~ 40 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 超極低頭 | ヘクサロビュラ穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 490円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】低頭六角穴付ボルト
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止 | 2 ~ 12 | 4 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 340円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
ミスミ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】極低頭六角穴付ボルト-単品・箱販売-【1~500個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / かじり防止 | 2 ~ 10 | 3 ~ 30 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.5 | 極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 300円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
鍋屋バイテック
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト SET【1~20個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 6 | 4 ~ 40 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 超極低頭 | ヘクサロビュラ穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 332円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
鍋屋バイテック
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 10 | 16 ~ 70 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.5 | 低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 759円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】超極低頭ボルト 六角穴タイプ 単品・箱販売【1~500個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / かじり防止 | 2 ~ 6 | 3 ~ 25 | メートル並目 | 0.4 ~ 1 | 超極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 360円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
ミスミ
【クリーン洗浄品】極低頭六角穴付ボルト-箱販売-【150~500個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 10 | 5 ~ 25 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.5 | 極低頭 | - | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 34,250円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
藤本産業
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 詳細形状 | 取付穴形状 | 基本形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 3 ~ 12 | 5 ~ 50 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.75 | 極低頭 | 六角穴 | 標準(丸) |
通常価格(税別) : | 303円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
環境対応 |
特性・用途 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ねじ山種類 |
ピッチ(mm) |
詳細形状 |
取付穴形状 |
基本形状 |
材質 |
詳細材質 |
表面処理 |
追加形状 |
販売単位 |
強度区分(スチール) |
強度区分(ステンレス) |
洗浄方法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | 鍋屋バイテック | ミスミ | SUNCO | SUNCO | SUNCO | ミスミ | ミスミ | ミスミ | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | 鍋屋バイテック | SUNCO | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | ミスミ | SUNCO | SUNCO | SUNCO | ミスミ | SUNCO | ミスミ | ミスミ | ミスミ | 鍋屋バイテック | 鍋屋バイテック | ミスミ | ミスミ | 藤本産業 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
通常価格 (税別) | 396円~
| 77円
| 90円~
| 90円~
| 230円~
| 95円~
| 331円~
| 7円~
| 95円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 348円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 313円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 2,700円~
| 180円~
| 120円~
| 41円~
| 37円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 69円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 13円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 314円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 234円~
| 38円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 370円~
| - | 3,900円~
| 600円~
| 295円~
| 280円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 43円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 395円~
| 35円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 60円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 5,400円~ | 320円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 338円~
| 325円~
| 13,900円~ | 368円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 490円~
| 340円~
| 300円~
| 332円~
| 759円~
| 360円~
| 34,250円~ | 303円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 | 3日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 3日目 | 3日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 | 7日目 | 7日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 7日目 | 3日目 | 3日目 |
環境対応 | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | - | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) |
特性・用途 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 反射防止 | 耐食性・耐薬品 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 / 該当なし | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 | 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 | - | - | - | - | - | 該当なし | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止 | - | - | - | - | - | - | - | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / 該当なし | 該当なし | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | - | - | - | - | - | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | - | - | - | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | - | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / かじり防止 | - | - | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / かじり防止 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 該当なし |
ねじの呼び(M) | 2 ~ 6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 20 | 2.5 ~ 6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 24 | 2 ~ 12 | 2 ~ 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 2 ~ 6 | 2 ~ 12 | 3 ~ 20 | 2 ~ 6 | 2 ~ 3 | 2 ~ 16 | 3 ~ 12 | 2 ~ 12 | 3 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2.6 ~ 4 | 2 ~ 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 10 | 2 ~ 6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 6 | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 |
長さL(mm) | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | 4 ~ 50 | 3 ~ 30 | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 | 4 ~ 30 | 6 ~ 25 | 5 ~ 30 | 3 ~ 60 | 4 ~ 80 | 4 ~ 20 | 8 ~ 30 | 3 ~ 40 | 4 ~ 80 | 4 ~ 100 | 3 ~ 70 | 4 ~ 30 | 4 ~ 70 | 5 ~ 50 | 2 ~ 50 | 3 ~ 30 | 10 ~ 90 | 3 ~ 12 | 3 ~ 25 | 4 ~ 50 | 5 ~ 100 | 2 ~ 40 | 4 ~ 10 | 4 ~ 100 | 4 ~ 70 | 4 ~ 50 | 5 ~ 80 | 3 ~ 70 | 4 ~ 70 | 4 ~ 50 | 3 ~ 20 | 3 ~ 40 | 4 ~ 50 | 3 ~ 30 | 4 ~ 40 | 16 ~ 70 | 3 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 |
ねじ山種類 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 |
ピッチ(mm) | 0.4 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1.25 | 0.45 ~ 2.5 | - | 0.7 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 3 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 0.4 ~ 1.5 | 0.7 ~ 1.25 | - | 0.4 ~ 1 | 0.4 ~ 1.75 | 0.5 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1 | 0.4 ~ 0.5 | 0.4 ~ 2 | 0.5 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.75 | 0.5 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.75 | 0.45 ~ 0.7 | 0.4 ~ 1 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 0.5 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.75 |
詳細形状 | 低頭 / 極低頭 / 超極低頭 | 超極低頭 | 低頭 | 極低頭 | 超極低頭 | 標準 / 低頭 / 極低頭 / 超極低頭 | 極低頭 | 低頭 | 極低頭 | 超極低頭 | 低頭 | 極低頭 | 極低頭 | 超極低頭 | 低頭 | 低頭 | 超極低頭 | 超極低頭 | 超極低頭 | 低頭 | 低頭 | 極低頭 | 低頭 | 超極低頭 | 超極低頭 | 低頭 | 極低頭 | 超極低頭 | 極低頭 | 低頭 | 極低頭 | 低頭 | 低頭 | 極低頭 | 極低頭 | 低頭 | 極低頭 | 超極低頭 | 低頭 | 極低頭 | 超極低頭 | 低頭 | 超極低頭 | 極低頭 | 極低頭 |
取付穴形状 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | - | 十字穴 | 六角穴 | - | なし | ヘクサロビュラ穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 十字穴 | 六角穴 | - | 十字穴 | - | 六角穴 | 十字穴 | 六角穴 | 六角穴 | なし | ヘクサロビュラ穴 | 十字穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | 六角穴 | ヘクサロビュラ穴 | 六角穴 | 六角穴 | ヘクサロビュラ穴 | 六角穴 | 六角穴 | - | 六角穴 |
基本形状 | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 六角 | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 六角 | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) | 標準(丸) |
材質 | ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス / チタン | スチール / ステンレス | スチール | スチール | ステンレス | スチール / ステンレス | ステンレス | スチール | ステンレス | スチール / ステンレス | スチール | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール | スチール / ステンレス | ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール | ステンレス | スチール | スチール / ステンレス | スチール | ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スチール |
詳細材質 | SUSXM7 | SUSXM7 | SCM435 / SUSXM7 | SCM435 / SUSXM7 | SCM435 / SUS304相当 | SUS316L | - | - | - | - | - | SCM435相当 | SUS304相当 | SWCH12~18A / SUS304相当 | - | - | - | - | - | - | - | SCM435 / SUSXM7 | S45C / SUSXM7 | SCM435相当 | SCM435 / SUS304相当 | SUS304相当 / SUS316L | - | - | - | - | - | SUS304相当 | - | - | - | SUS304相当 / SUS316L | - | SWCH12~18A / SUS304相当 | SUSXM7 / SUS316L | SUSXM7 | - | - | SUS304相当 | SUSXM7 | - |
表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | なし | 緩み止め剤塗布 / なし / 四三酸化鉄被膜 | 緩み止め剤塗布 / なし / 四三酸化鉄被膜 / 三価クロメート / 低温黒色クロムメッキ | なし / ニッケルメッキ / 黒色ニッケルメッキ | なし | なし / 四三酸化鉄被膜 / 無電解ニッケルメッキ | なし | スズメッキ / なし / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ | 銅メッキ / 緩み止め剤塗布 / 黒色塗装 / 白色塗装 / なし / 三価クロメート / クロメートメッキ / ニッケルメッキ | なし / 無電解ニッケルメッキ / 三価クロメート / ユニクロメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ | リン酸塩処理(黒) / 三価クロメート | なし | なし / ニッケルメッキ / 黒色ニッケルメッキ | なし | 黒色酸化被膜 / 四三酸化鉄被膜 | なし | なし / 三価クロメート / ニッケルメッキ | なし / 無電解ニッケルメッキ / 三価クロメート / ユニクロメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ | なし / 四三酸化鉄被膜 / 三価クロメート | 銅メッキ / 黒色塗装 / なし / 三価クロメート / ニッケルメッキ / クロームメッキ / ステンコート | 三価クロメート / 低温黒色クロムメッキ | なし / 四三酸化鉄被膜 / 無電解ニッケルメッキ | - | なし / ニッケルメッキ / 黒色ニッケルメッキ | なし | なし | 黒色塗装 / なし / 三価クロメート / ニッケルメッキ | なし / ノンクロム / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ | 黒色塗装 / なし / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ | スズメッキ / 三価クロメート / クロメートメッキ / ニッケルメッキ | なし | スズメッキ / 三価クロメート / クロメートメッキ | 黒色塗装 / なし / 黒色酸化被膜 / 無電解ニッケルメッキ | 黒色酸化被膜 | なし | なし / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ | なし / ニッケルメッキ / 黒色ニッケルメッキ | ふっ素樹脂コーティング / ふっ素含有無電解ニッケルメッキ | ふっ素樹脂コーティング / ふっ素含有無電解ニッケルメッキ | なし / ニッケルメッキ / 黒色ニッケルメッキ | なし | ふっ素樹脂コーティング / ふっ素含有無電解ニッケルメッキ | なし | 黒色酸化被膜 |
追加形状 | 標準 | 標準 | 標準 / 緩み止め剤塗布 | 標準 / 緩み止め剤塗布 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 / 緩み止め剤塗布 | 標準 | - | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | - | 標準 | 標準 | - | - | 標準 | - | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | - | 標準 | 標準 | フランジ付 | 標準 | 標準 | 標準 | - | - | 標準 | 標準 | 標準 |
販売単位 | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | 箱・パック / バラ(設定個数から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) |
強度区分(スチール) | - | - | 10.9 | 10.9 | 4.8 | - | 10.9 | - | - | - | 8.8 ~ 10.9 | - | - | - | - | 8.8 ~ 10.9 | - | - | - | 8.8 | - | 10.9 | 5.8 | - | 4.8 | - | - | - | - | 8.8 ~ 10.9 | - | - | 8.8 ~ 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 |
強度区分(ステンレス) | A2-70 ~ A2-50 | - | A2-70 ~ A2-50 | - | A2-50 | A4-100 ~ A4-70 | A2-50 ~ A4-70 | A2-50 | - | - | - | - | A2-50 | - | - | - | - | - | - | A2-50 | - | - | A2-70 | - | - | A2-50 ~ A4-80 | - | - | - | - | - | A2-50 | - | - | - | A2-50 ~ A4-80 | - | - | A2-70 ~ A4-80 | - | - | - | A2-50 | - | - |
洗浄方法 | 洗浄無し | 洗浄無し | - | - | 洗浄無し | - | - | 洗浄無し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | - | - | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | - | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | - | - | - | - | - | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針