(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステージ用ベースプレート・ブラケット

クリーン洗浄品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ステージ用アクセサリ ブレッドボード

    ミスミ

    ステージ用アクセサリ ブレッドボード

    評価 0.0
    除振台の上に置き、小スペースで実験系ユニットを構成できます。 !2014年カタログと相違があります。!New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常出荷日 : 7日目
  • 高さ調整スペーサ

    • 数量スライド割引

    中央精機

    高さ調整スペーサ

    評価 0.0
    ステージなどの高さを調整するスペーサ。【特長】・単体、あるいは組み合わせて1mm刻みでの高さ調整が可能。・10mm厚と20mm厚は複数枚組み合わせ時容易に固定できるように、固定位置が異なるものを用意。・50mm以上の厚さが必要な場合は、100mmまで厚さ指定が可能。・必要な厚さをご指定ください(例)60×60mmのサイズで厚さ80mmが必要な場合はSS-6011-80となる。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 2,550円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Z軸ブラケット(A47/AS47/ASS/ASB/AZT)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    駿河精機

    Z軸ブラケット(A47/AS47/ASS/ASB/AZT)

    評価 0.0
    各種ステージに対応したZ軸ブラケットです。【特長】・ステージサイズ及び、材質にあわせたブラケットをご用意しています。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ブラケット -
    通常価格(税別) : 2,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステージ用アクセサリ XY取付プレート

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ステージ用アクセサリ XY取付プレート

    評価 0.0
    XY軸の取付用プレートです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 2,780円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アダプタープレート(ステージ用アクセサリ)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    アダプタープレート(ステージ用アクセサリ)

    評価 0.0
    ステージ面タップ穴の位置変換用、アダプタープレート。【特長】・ステージを裏返して使用する場合に、下面の取り付けタップを利用して固定すると通常の上面タップと同じ使い方ができる。・30×30mm、40×40mm、60×60mm、90×90mm、125×125mmの各製品用のアダプタープレート。【用途】・ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどに利用。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 2,889円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アダプタプレート(A49/A91)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    アダプタプレート(A49/A91)

    評価 0.0
    各種ステージに対応したベースプレート。【特長】・各種ステージやホルダーの組合せが可能【用途】・光学実験
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,760円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アダプタプレート(A49/B05/B06)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    アダプタプレート(A49/B05/B06)

    評価 0.0
    異なるサイズのステージを組み合わせる際に最適なアダプタプレートです。【特長】・組み合わせるステージサイズ・色に合わせて選択可能です。・アリ式ステージ用の下面プレートもご用意しています。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,890円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート

    評価 0.0
    長方形のステージ面を正方形に変更できる取付プレートです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 4,210円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 変換スペーサ

    • 数量スライド割引

    中央精機

    変換スペーサ

    評価 0.0
    【特長】・ステージでねじ径が異なるものを使用するための製品です。・ステージでM16P1ねじを使用するための製品。・M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品。【用途】・標準で装備されていないタップ穴などを使用するときに最適。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 2,889円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スペーサ(ステージ用アクセサリ)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    スペーサ(ステージ用アクセサリ)

    評価 0.0
    一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサ。【特長】・アルミ合金/黒アルマイト梨地のスペーサ。・ステージ面40×40mm、50×50mm、60×60mm、70×70mmの製品(主にハイグレードステージ)を対象。【用途】・ステージ面60×60mmの製品に50×50mmの製品を組み合わせるような、一回り小さいサイズを組み合わせるために使用します。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 2,889円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 変換スペーサー SPシリーズ

    シグマ光機

    変換スペーサー SPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】<SP-113N>・40ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです・傾斜ステージ(AIS-40B)やサンプルホルダー(SHA-40)、偏光子ホルダー(MPH-B)を40ステージに取り付ける場合にも使えます<SP-129>・θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです<SP-130>・マグネットベース(MB-CB-PB)専用の取付穴変換スペーサーです<SP-131>・ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです<SP-132/SP-133>・ステージ用の取付穴変換スペーサーです<SP-135>・X軸ブロックステージ(TASB-15○)やX軸ネジ送りステージ(TAS-15○)の超小型ステージを25ステージに取り付けるためのスペーサーです・超小型ゴニオステージ(GOH-15)や傾斜ステージ(AIS-25B)、サンプルホルダー(SHA-25)、偏光子ホルダー(MPH-B)も取り付けられます<SP-301>・X軸ロングスチールステージ(TSD-40801S)を60ステージや40ステージに取り付けるためのスペーサーです・Φ60回転ステージ(KSP-606、KSPT-606)やΦ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます・TSD-40801シリーズのXY組付け用にも使用できます
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,500円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

    ミスミ

    アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

    評価 0.0
    Z軸用のブラケットです。プレートの内側・外側、どちらにもステージの組み立てが可能です。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ブラケット -
    通常価格(税別) : 4,830円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • L型取付ブラケット

    • 数量スライド割引

    中央精機

    L型取付ブラケット

    評価 0.0
    アルミ合金/黒アルマイト梨地のブラケット。【特長】・60×60mmサイズのサイドマイクロメータヘッド仕様専用。【用途】・60×60mmサイズの縦型Zステージに取り付け昇降型Zステージにするのに最適。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ブラケット -
    通常価格(税別) : 9,497
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステージ用スペーサ SS-101・SS-901

    • 数量スライド割引

    中央精機

    ステージ用スペーサ SS-101・SS-901

    評価 0.0
    ステージに他のステージを取り付けるためのスペーサ。【特長】・90×90mmのステージ、または125×125mmのステージに。【用途】・SS-901は90×90mmのステージを50mmのM4タップ穴をもつステージに取付ける場合。・SS-101は125×125mmのステージを他のステージに取り付ける場合。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 3,797円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステージ用アクセサリ XY軸取付プレート

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ステージ用アクセサリ XY軸取付プレート

    評価 0.0
    ロングステージ同士が組みつけられる取付プレートです。2軸でのご使用の際にご利用ください。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 4,010円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 変換ベースプレート

    シグマ光機

    変換ベースプレート

    評価 0.0
    【特長】・X軸ロングアルミクロスローラステージ(TAM-10201SDM、TAMC-10201)/X軸ロングステージ(TSD-10161、TSD-60121、TSD-60161SDM、TAM-10161、TAM-60161SDM、etc.)をブレッドボード(OBC-M6)や光学定盤(HOA、etc.)に固定するベースプレートです・XY組付け用にも使用できます・□100ステージ(TSD-100、TAM-100、etc.)やベースプレート(OBC-M4)などにも固定できます
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 6,000円~
    通常出荷日 : 15日目
  • L型ブラケット LBR

    シグマ光機

    L型ブラケット LBR

    評価 0.0
    【特長】・Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます
    種類 洗浄方法
    ブラケット -
    通常価格(税別) : 2,251円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • Zブラケット(ステージ用アクセサリ)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    Zブラケット(ステージ用アクセサリ)

    評価 0.0
    ステージと組み合わせ、移動方向を変換するブラケット。【特長】・ステージと組み合わせ使用。・XステージをZステージとして使用したり、Xステージの移動面を縦方向から横方向に方向変換可能。・回転ステージを取り付けて回転の向きを水平から90°変換可能。・下面がT型のZブラケットは正面、裏面のどちら側にも取り付けが可能。【用途】・Xステージの移動面を縦方向(垂直)にするために使用。・Zステージの移動面を縦方向(垂直)から横方向(水平)にするために使用。・回転ステージの回転面を垂直にするために使用。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ブラケット -
    通常価格(税別) : 4,797円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ベースプレート

    シグマ光機

    ベースプレート

    評価 0.0
    【特長】・防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます・上面中心はM16P1のタップ穴で、ロッドスタンド・ポール等を固定します・他の上面タップ穴で、ステージや各機器を固定します・機器を上面にネジ止め固定後、M6ボルトを用いてキリカキの長穴で調整しながら、任意の位置で固定します・キリカキの長穴部分は、インチサイズのタップにも使用できます・既存のタップ穴位置以外で固定する場合、ベースクランパー(BSC-60)を使用すると便利です
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 9日目
  • ステージ用アクセサリ XY軸ジョイントプレート

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ステージ用アクセサリ XY軸ジョイントプレート

    評価 0.0
    アリ溝式ステージの組合せにご利用いただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 3,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Zブラケット

    シグマ光機

    Zブラケット

    評価 0.0
    【特長】・X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです・装置組込みなどで、Zブラケットを垂直面に固定することで、高さを変えた位置でX軸ステージなどを使用できます
    種類 洗浄方法
    ブラケット -
    通常価格(税別) : 6,751
    通常出荷日 : 35日目
  • アリ溝式ステージ用アクセサリ ステージ用ベース

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    アリ溝式ステージ用アクセサリ ステージ用ベース

    評価 0.0
    アリ溝ステージと組み合わせることができ、クランプ付の多様な支柱取付用ステージが完成します。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 3,050円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高さ調整スペーサー(60mm用)

    シグマ光機

    高さ調整スペーサー(60mm用)

    評価 0.0
    【特長】・ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□60mmスペーサーです・予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します・1mmのスペーサーをランナップがあるため、任意の高さに設定することが可能です
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 2,251
    通常出荷日 : 15日目~
  • 高さ調整スペーサー(40mm用)

    シグマ光機

    高さ調整スペーサー(40mm用)

    評価 0.0
    【特長】・ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです・予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します・1mmのスペーサーをランナップがあるため、任意の高さに設定することが可能です
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,500円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • ベースクランパー

    シグマ光機

    ベースクランパー

    評価 0.0
    【特長】・M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です・ベースプレートに限らず、底面にプレート状の張り出しがある装置・機器等の固定も可能です・固定可能な板厚は7~10mmです・通常ベースプレートM6用は長穴を用いてM6ボルトで防振台や光学実験台などの上面固定します・タップ穴が無い位置で固定したい場合はベースクランパーを使用することで、任意の位置で固定することができます
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 9日目
  • 高さ調整スペーサー(25mm用)

    シグマ光機

    高さ調整スペーサー(25mm用)

    評価 0.0
    【特長】・位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです・予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します・5mm刻みでラインナップがあります
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 15日目
  • KSPA-806M・1006M用下面スペーサー

    シグマ光機

    KSPA-806M・1006M用下面スペーサー

    評価 0.0
    【特長】・θ軸粗微動ステージ(KSPA-806M・1006MH)用の取付穴変換スペーサーです
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 15日目
  • 【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。Z軸用のブラケットです。プレートの内側・外側、どちらにもステージの組み立てが可能です。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 洗浄方法
    ブラケット 脱脂洗浄 / 精密洗浄
    通常価格(税別) : 6,630円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ラックピニオンステージ用スペーサ

    中央精機

    ラックピニオンステージ用スペーサ

    評価 0.0
    ラックピニオンステージに手動ステージを組み合わせるための専用スペーサ。【特長】・ステージ面にある□25mmのM4タップ穴を利用し、スペーサの50mmのM4タップ穴でステージを固定。【用途】・60×60mm、φ90(直径90mm)以上の手動ステージを組み合わせることが可能。・ステージ面が40x60mm、40x90mm、40x140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60x60mm、φ90(直径90mm)以上のステージを取り付けるためのスペーサ。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 3,897
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • M16P1・M6P1変換スペーサー

    シグマ光機

    M16P1・M6P1変換スペーサー

    評価 0.0
    【特長】・ポストシステム用の取付アダプタです【商品仕様】・材質:シンチュウ(クロム)(SP-121-2)/アルミ(黒アルマイト)(SP-121S)
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 15日目
  • Z軸ブラケット SB-301-1・SB-402・SB-403

    中央精機

    Z軸ブラケット SB-301-1・SB-402・SB-403

    評価 0.0
    ステージと組み合わせ、移動方向を変換するブラケット。【特長】・XステージをZステージとして使用可能。・Xステージの移動面を縦方向(垂直)から横方向(水平)に方向変換が可能。・回転ステージを取り付けて回転の向きを水平から90°(垂直)へ変換可能。【用途】・SB-402、SB-403は長作動ステージLS-414L1、LS-414L2を立てて使用するために使用。 ・Xステージの移動面を縦方向(垂直)にする。・Zステージの移動面を縦方向(垂直)から横方向(水平)にする。・回転ステージの回転面を垂直にする。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ブラケット -
    通常価格(税別) : 3,489円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • KSP・KSPA用上面スペーサー

    シグマ光機

    KSP・KSPA用上面スペーサー

    評価 0.0
    【特長】・θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです【商品仕様】・材質:アルミ(黒アルマイト)
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 15日目
  • 長作動ステージ用スペーサ SS-613

    中央精機

    長作動ステージ用スペーサ SS-613

    評価 0.0
    長作動ステージに手動ステージを組み合わせるための専用スペーサ。【特長】・ステージ面にある32mmのM3タップ穴を利用し、スペーサの50mmのM4タップ穴でステージを固定。【用途】・長作動ステージLS-414シリーズに、ステージ面が60×60mm、φ60mm以上の手動ステージを取り付ける。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 3,789
    通常出荷日 : 4日目
  • 傾斜ステージ用下面スペーサ

    • 数量スライド割引

    中央精機

    傾斜ステージ用下面スペーサ

    評価 0.0
    傾斜ステージ専用の下面取付スペーサ。【特長】・傾斜ステージのステージ面真下に取り付ける6mm厚のスペーサ。・駆動用モータの下面よりステージ面真下(スペーサ)が下に出来る。・SS-121:ステージ面125mm角の傾斜ステージ(ATS-130-HP、ATS-120-HPなど)に適合。・SS-921:ステージ面90mm角の傾斜ステージ(ATS-930-HP、ATS-920-HPなど)に適合。【用途】・傾斜ステージのステージ面真下に取り付け、駆動用モータの下面より位置を下にする。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 4,797円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ステージ用アダプタ SA-602

    中央精機

    ステージ用アダプタ SA-602

    評価 0.0
    【特長】・SA-602-12はφ12のポールなどに、50 mmピッチ4-M4にてステージなどの取り付けが可能です。・SA-602-20はφ20のポールなどに、50 mmピッチ4-M4にてステージなどの取り付けが可能です。【用途】・ポールなどを利用したシステム構成にステージを加えることが可能です。
    CAD :
    2D
    種類 洗浄方法
    ブラケット -
    通常価格(税別) : 6,907円~
    通常出荷日 : 4日目
  • TAR用上面スペーサー

    シグマ光機

    TAR用上面スペーサー

    評価 0.0
    【特長】・ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです
    種類 洗浄方法
    ベースプレート -
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
洗浄方法

    ステージ用アクセサリ ブレッドボード

      高さ調整スペーサ

      • SALE 2025/06/30まで

      Z軸ブラケット(A47/AS47/ASS/ASB/AZT)

        ステージ用アクセサリ XY取付プレート

          アダプタープレート(ステージ用アクセサリ)

            アダプタプレート(A49/A91)

              アダプタプレート(A49/B05/B06)

                ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート

                  変換スペーサ

                    スペーサ(ステージ用アクセサリ)

                      変換スペーサー SPシリーズ

                        アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

                          L型取付ブラケット

                            ステージ用スペーサ SS-101・SS-901

                              ステージ用アクセサリ XY軸取付プレート

                                変換ベースプレート

                                  L型ブラケット LBR

                                    Zブラケット(ステージ用アクセサリ)

                                      ベースプレート

                                        ステージ用アクセサリ XY軸ジョイントプレート

                                          Zブラケット

                                            アリ溝式ステージ用アクセサリ ステージ用ベース

                                              高さ調整スペーサー(60mm用)

                                                高さ調整スペーサー(40mm用)

                                                  ベースクランパー

                                                    高さ調整スペーサー(25mm用)

                                                      KSPA-806M・1006M用下面スペーサー

                                                      • 精密洗浄
                                                      • 電解研磨+精密洗浄
                                                      • 脱脂洗浄

                                                      【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

                                                        ラックピニオンステージ用スペーサ

                                                          M16P1・M6P1変換スペーサー

                                                            Z軸ブラケット SB-301-1・SB-402・SB-403

                                                              KSP・KSPA用上面スペーサー

                                                                長作動ステージ用スペーサ SS-613

                                                                  傾斜ステージ用下面スペーサ

                                                                    ステージ用アダプタ SA-602

                                                                      TAR用上面スペーサー

                                                                      メーカー

                                                                      ミスミ

                                                                      中央精機

                                                                      駿河精機

                                                                      ミスミ

                                                                      中央精機

                                                                      駿河精機

                                                                      駿河精機

                                                                      ミスミ

                                                                      中央精機

                                                                      中央精機

                                                                      シグマ光機

                                                                      ミスミ

                                                                      中央精機

                                                                      中央精機

                                                                      ミスミ

                                                                      シグマ光機

                                                                      シグマ光機

                                                                      中央精機

                                                                      シグマ光機

                                                                      ミスミ

                                                                      シグマ光機

                                                                      ミスミ

                                                                      シグマ光機

                                                                      シグマ光機

                                                                      シグマ光機

                                                                      シグマ光機

                                                                      シグマ光機

                                                                      ミスミ

                                                                      中央精機

                                                                      シグマ光機

                                                                      中央精機

                                                                      シグマ光機

                                                                      中央精機

                                                                      中央精機

                                                                      中央精機

                                                                      シグマ光機

                                                                      シリーズ名

                                                                      ステージ用アクセサリ ブレッドボード

                                                                      高さ調整スペーサ

                                                                      Z軸ブラケット(A47/AS47/ASS/ASB/AZT)

                                                                      ステージ用アクセサリ XY取付プレート

                                                                      アダプタープレート(ステージ用アクセサリ)

                                                                      アダプタプレート(A49/A91)

                                                                      アダプタプレート(A49/B05/B06)

                                                                      ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート

                                                                      変換スペーサ

                                                                      スペーサ(ステージ用アクセサリ)

                                                                      変換スペーサー SPシリーズ

                                                                      アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

                                                                      L型取付ブラケット

                                                                      ステージ用スペーサ SS-101・SS-901

                                                                      ステージ用アクセサリ XY軸取付プレート

                                                                      変換ベースプレート

                                                                      L型ブラケット LBR

                                                                      Zブラケット(ステージ用アクセサリ)

                                                                      ベースプレート

                                                                      ステージ用アクセサリ XY軸ジョイントプレート

                                                                      Zブラケット

                                                                      アリ溝式ステージ用アクセサリ ステージ用ベース

                                                                      高さ調整スペーサー(60mm用)

                                                                      高さ調整スペーサー(40mm用)

                                                                      ベースクランパー

                                                                      高さ調整スペーサー(25mm用)

                                                                      KSPA-806M・1006M用下面スペーサー

                                                                      【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

                                                                      ラックピニオンステージ用スペーサ

                                                                      M16P1・M6P1変換スペーサー

                                                                      Z軸ブラケット SB-301-1・SB-402・SB-403

                                                                      KSP・KSPA用上面スペーサー

                                                                      長作動ステージ用スペーサ SS-613

                                                                      傾斜ステージ用下面スペーサ

                                                                      ステージ用アダプタ SA-602

                                                                      TAR用上面スペーサー

                                                                      CAD
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D
                                                                      • 2D
                                                                      通常価格
                                                                      (税別)

                                                                      -

                                                                      2,550円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,700円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/06/30まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,780円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,889円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,760円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,890円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      4,210円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,889円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,889円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,500円

                                                                      4,830円

                                                                      9,497円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      3,797円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      4,010円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      6,000円

                                                                      2,251円

                                                                      4,797円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      3,000円

                                                                      3,000円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      6,751円

                                                                      3,050円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,251円

                                                                      1,500円

                                                                      1,500円

                                                                      1,500円

                                                                      1,500円

                                                                      6,630円

                                                                      3,897円

                                                                      1,500円

                                                                      3,489円

                                                                      1,500円

                                                                      3,789円

                                                                      4,797円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      6,907円

                                                                      1,500円

                                                                      通常出荷日 7日目 在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      9日目~ 在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      15日目 9日目~ 在庫品1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      9日目 在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      35日目 在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      15日目~ 9日目~ 9日目 15日目 15日目 3日目 在庫品1日目
                                                                      当日出荷可能
                                                                      15日目 4日目~ 15日目 4日目 9日目 4日目 19日目
                                                                      種類ベースプレートベースプレートブラケットベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートブラケットブラケットベースプレートベースプレートベースプレートブラケットブラケットベースプレートベースプレートブラケットベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートベースプレートブラケットベースプレートベースプレートブラケットベースプレートベースプレートベースプレートブラケットベースプレート
                                                                      洗浄方法---------------------------脱脂洗浄 / 精密洗浄--------
                                                                      1. 1

                                                                      ステージ用ベースプレート・ブラケットに関連するカテゴリ

                                                                      ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                      ステージ用ベースプレート・ブラケットに関連する通販・販売特集