(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ステージ用制御機器・関連部品

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

    駿河精機

    ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

    評価 0.0
    【特長】・駿河精機製自動ステージとステッピングモータコントローラ(DS102/DS112)または各種制御機器間の接続ケーブルです。・標準2mケーブルの他、多数のケーブルを用意しています。・2~6mケーブル(2m刻み)。・片端バラ線ケーブル(コントローラ側がバラ線)。・ロボットケーブルは通常ケーブルに比べ、耐ねじれ・屈曲性に優れています。・自動ステージ選定時にケーブルをオプション選択することができます。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 5,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステッピングモータドライバ

    駿河精機

    ステッピングモータドライバ

    評価 0.0
    駿河精機製のコントローラを使わず、モーションコントロールボードやPLCの位置決めユニットを用いて自動ステージを駆動させる場合、こちらのドライバを推奨。【特長】・入力電源はDC24V系とAC100V系を用意。・CRD5107P/CVD507-K-A9は低振動、低騒音駆動を実現したスムースドライブ機能を内蔵。・KR-A55MC、KR-A5MC、KR-A535Mは接続が簡単にできるケースタイプのドライバ。商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご確認ください。
    CAD :
    2D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 12,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 【自動】自動ステージ用コントローラ

    ミスミ

    【自動】自動ステージ用コントローラ

    評価 0.0
    自動ステージ用ステッピングモータコントローラです。【特長】・2軸の直線補間が可能・プログラム機能・ティーチング機能 : 制御用PCを接続せず、位置決めシステムの構築が可能(プログラム作成/編集にはPCが必要) ・入力電源 : 2タイプ用意。AC電源はMSCTL102を、DC24V電源はMSCTL112をご選択ください・汎用入出力 : 汎用入出力ポートの有無を選択可能(型番末尾「IO」)・リンク機能 : リンクケーブルMSLINK(別売り)を使用し、3台連結(最大6軸制御)可能。USBハブ接続で一台のPCで最大24軸制御・PC制御 : 外部制御用USB、RS232Cケーブル(別売り)をご用意・コントローラ制御ソフトウェア : MSSOFT(別売り)をご用意・手元操作 : ハンディターミナルHDT100(別売り)をご用意・外部機器制御 : 汎用入出力ポート有を選定の場合は専用ケーブルMSGP2(別売り)をご用意【コントローラ付属品】・電源ケーブル(2m) ※MSCTL102のみ・CD-ROM(USBドライバ)1枚 MSCTL102/MSCTL112コントローラ用 取扱説明書
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 125,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 【自動】自動ステージ用ケーブル

    ミスミ

    【自動】自動ステージ用ケーブル

    評価 0.0
    自動ステージとコントローラ間の距離が調整できるケーブルです。必要に応じて長さを選択してください。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 6,480円~
    通常出荷日 : 5日目
  • メガトルクモータ用ケーブル/コネクタ

    NSK

    メガトルクモータ用ケーブル/コネクタ

    評価 0.0
    NSK その他制御機器 メガトルクモータ用ケーブル/コネクタ。
    種類
    ケーブル / 制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 2,598円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア

    ミスミ

    【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア

    評価 0.0
    PCと接続したコントローラを設定・制御する為のソフトウェアです。 対応OS: Windows XP/2000/7 32bit/8 32bit(2015/11時点最新)
    種類
    ソフトウェア
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 5日目
  • ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)

    駿河精機

    ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)

    評価 0.0
    駿河精機製自動ステージ用ステッピングモータコントローラです。【特長】・2軸の直線補間が可能・プログラム機能・ティーチング機能:制御用PCを接続せず、位置決めシステムが構築可能(プログラム作成・編集にはPCが必要)・入力電源:2タイプ用意。AC100~240V電源はDS102A、DC24V電源はDS112Aを選択ください・汎用入出力:汎用入出力ポートの有無を選択可能(型番末尾IO)
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 125,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • メガトルクモータ ドライブユニット EDD型

    NSK

    メガトルクモータ ドライブユニット EDD型

    評価 0.0
    【特長】・独自方式サーボアルゴリズム採用(整定時間1ms達成)・内部プログラム運転が可能・多彩な制御用入出力を用意
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 202,585円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)

    駿河精機

    DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)

    評価 0.0
    駿河精機製コントローラ(DS102/DS112)制御用ソフトウェアです。【特長】・USBまたはRS232Cにより接続したステッピングモータコントローラDS102/DS112をMicrosoft Windows上で簡単に設定・制御するためのソフトウェアで、最大6軸まで制御できます。・各軸のパラメータ設定・マニュアル駆動(連続駆動、ステップ駆動、絶対値駆動、原点復帰)・ティーチング機能・内部プログラムの編集とアップロード・ダウンロード・汎用I/Oポートのモニタ・強制出力機能。【対応OS】Microsoft Windows 2000/XP/7/8/10。(DSCONTROL-WINがVer.1.05の場合)
    種類
    ソフトウェア
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 4日目
  • DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

    駿河精機

    DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

    評価 0.0
    駿河精機製自動ステージ(D102/DS112)用I/Oケーブル、リンクケーブルです。【特長】・制御入出力ケーブル(DS100-CNT-2)DS102/DS112コントローラを上位コントローラでI/O制御する場合に使用します。片側はバラ線になります。・汎用入出力ケーブル(DS100-IO-2)DS102/DS112コントローラに外部機器を接続し、制御する場合に使用します。片側はバラ線になります。・リンクケーブル(DS100-LINK)DS102/112コントローラを複数台リンクさせ、4軸または6軸制御する場合に使用します。コントローラを2台リンクする場合はDS100-LINK2-0.5を、3台リンクする場合はDS100-LINK3-0.5をお選びください。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 1,984円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ

    • 数量スライド割引

    中央精機

    自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 5,500円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

    ミスミ

    【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

    評価 0.0
    コントローラ(MSCTL102)と接続するとすぐに自動ステージがご利用いただけます。
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 31,800
    通常出荷日 : 5日目
  • 【自動】自動ステージ用ドライバ

    ミスミ

    【自動】自動ステージ用ドライバ

    評価 0.0
    モーションコントロールボードやPLCの位置決めユニットを用いて自動ステージを駆動させる場合にお使いいただけます。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 14,300
    通常出荷日 : 5日目
  • ハンディーターミナル DT100

    駿河精機

    ハンディーターミナル DT100

    評価 0.0
    接続することで、ステッピングモータコントローラDS102/DS112を制御盤やラックに収納したまま、離れた位置から制御することができます。【特長】・連続駆動・ステップ駆動・原点復帰・プログラム実行・ティーチングなどを手元操作で行えます。・表示は16桁×2行のLCDになります。
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 30,000
    通常出荷日 : 4日目
  • ガラスプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    ガラスプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

    評価 0.0
    標準付属のアルミプレートと交換して使用するガラスプレート。【特長】・標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。・MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。
    CAD :
    2D
    種類
    自動ステージ関連部品
    通常価格(税別) : 9,497円~
    通常出荷日 : 16日目~
  • メガトルクモータ用回生抵抗

    NSK

    メガトルクモータ用回生抵抗

    評価 0.0
    【特長】メガトルクモータ用の回生抵抗です。抵抗値は50、100Ωからお選びいただけます。
    種類
    制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 4,225円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • クロスLANケーブル(2m)

    中央精機

    クロスLANケーブル(2m)

    評価 0.0
    イーサネット通信用のクロスLANケーブル(2m)。【特長】・規格に準じた一般的な仕様。【用途】・2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 1,997
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

    中央精機

    接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

    評価 0.0
    コントローラ/ドライバとステージを接続する接続ケーブル。【用途】・コントローラ/ドライバとステージの接続。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 9,975
    通常出荷日 : 4日目
  • メガトルクモータ用ハンディターミナル

    NSK

    メガトルクモータ用ハンディターミナル

    評価 0.0
    【特長】・ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ、プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナルです・ドライブユニットEDD型のCN1に接続するだけで簡単にご使用いただけます・ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットのパラメータ、チャンネルプログラム内容を読出、保存(アップロード)し、ハンディターミナルから他のドライブユニットへ送信(ダウンロード)する機能を有しています
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 62,455
    通常出荷日 : 4日目
  • 1軸コントローラドライバ QTシリーズ

    中央精機

    1軸コントローラドライバ QTシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます・低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました・操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です・標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です・操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です・パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています・汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です・台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています・汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています・電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 99,270円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 2軸コントローラドライバ QTシリーズ

    中央精機

    2軸コントローラドライバ QTシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました・操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です・標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です・操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です・各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です・台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています・電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 226,940円~
    通常出荷日 : 4日目
  • アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

    中央精機

    アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

    評価 0.0
    標準付属品のアルミプレート。【特長】・3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。・MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。・お客様のワークに合わせて追加工も別途承ります。
    CAD :
    2D
    種類
    自動ステージ関連部品
    通常価格(税別) : 8,989円~
    通常出荷日 : 11日目
  • メガトルクモータ ドライバ EGA型

    NSK

    メガトルクモータ ドライバ EGA型

    評価 0.0
    【特長】・専用ドライバEGA型・ドライバ体積:当社従来比 50%減
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 71,694円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • サーボパック接続ケーブル(エンコーダ用)

    シグマ光機

    サーボパック接続ケーブル(エンコーダ用)

    評価 0.0
    シグマ光機 自動ステージ用制御機器・関連部品 サーボパック接続ケーブル(エンコーダ用)。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 12,500
    通常出荷日 : 35日目
  • QT用非常停止スイッチ QT-AES

    中央精機

    QT用非常停止スイッチ QT-AES

    評価 0.0
    QT-Aシリーズコントローラドライバの非常停止入力端子に使用する非常停止スイッチ。【特長】・端子台構造で容易に接続。・非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除。・使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定。【用途】・QT-Aシリーズコントローラドライバの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用。
    CAD :
    2D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 12,950
    通常出荷日 : 3日目
  • 【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

    ミスミ

    【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

    評価 0.0
    自動ステージ用コントローラ(MSCTL)専用のリンクケーブル、制御入出力ケーブルおよび、外部制御用ケーブルです。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 1,500円~
    通常出荷日 : 5日目
  • アナログジョイスティック

    中央精機

    アナログジョイスティック

    評価 0.0
    【特長】・QT-AJは2軸および3軸タイプのQT-Aシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。・ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。
    CAD :
    2D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 103,599
    通常出荷日 : 3日目
  • メガトルクモータ用コンバータ

    NSK

    メガトルクモータ用コンバータ

    評価 0.0
    【特長】メガトルクモータ用のコンバータです。検出器仕様はインクリメンタル仕様です。
    種類
    制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 32,314
    通常出荷日 : 4日目
  • 【自動】DC24V系入力ドライバ用ケーブル

    ミスミ

    【自動】DC24V系入力ドライバ用ケーブル

    評価 0.0
    ドライバに添付されるコネクタに、600mmのケーブルが圧着済みの商品です。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 1,950
    通常出荷日 : 5日目
  • オートマイクロ

    中央精機

    オートマイクロ

    評価 0.0
    電動のマイクロメータヘッド オートマイクロ。【特長】・径・長さともに、非常にコンパクト。・スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択可能。・オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラ。・それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能。・リミット検出に過電流リミッタを使用しているため、移動限界でもリミット停止が可能。・オートマイクロの動作スピードはボリュームにより無段階で可変可能。
    CAD :
    2D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 29,899円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 外部制御用ケーブル

    駿河精機

    外部制御用ケーブル

    評価 0.0
    駿河精機製自動ステージ(DS102/DS112)用外部制御ケーブルです。【特長】・USBケーブル(DS100-USB-1.8)と、RS232Cケーブル(D100-R9-2)を用意しております。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 1,417円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 高性能2軸コントローラドライバ QTシリーズ

    中央精機

    高性能2軸コントローラドライバ QTシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・電源電圧AC90~240V、50/60Hzの2軸コントローラドライバです・モータ駆動電流自動設定機能により中央精機社自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます・低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました・スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です・マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です・操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です・標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です・操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です・パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています・QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です・各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です・台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています・電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 284,620円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 操作ボックス QT-AK

    中央精機

    操作ボックス QT-AK

    評価 0.0
    QT-Aシリーズコントローラドライバ用キースイッチタイプの2軸操作ボックス。【特長】・1軸または2軸のQT-Aシリーズコントローラドライバ用。・ジョグ、アブソリュート、ステップ移動、1ステップ移動、原点復帰の機能。・表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択などの機能。【用途】・QT-Aシリーズコントローラドライバの手動(キースイッチ)操作として使用。
    CAD :
    2D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 38,850
    通常出荷日 : 3日目
  • QT専用ACアダプタ

    中央精機

    QT専用ACアダプタ

    評価 0.0
    【特長】・QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK専用のACアダプタです。
    CAD :
    2D
    種類
    制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 13,729
    通常出荷日 : 4日目
  • 電磁ブレーキボックス

    中央精機

    電磁ブレーキボックス

    評価 0.0
    QT-Aシリーズコントローラドライバで、電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うためのアダプタ。【特長】・入出力は端子台構造となっているため容易に接続することが可能。・非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除される仕様。・電源入力にDC24Vと専用ACアダプタのどちらかを使用。
    CAD :
    2D
    種類
    制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 34,533
    通常出荷日 : 3日目
  • 24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

    駿河精機

    24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

    評価 0.0
    駿河精機のコントローラを使用せず、モーションコントロールボードやPLCを用いてEE-SX1103センサ内蔵の自動ステージを駆動する際に使用します。EE-SX1103センサ内蔵のステージはDC5Vで動作するため出力電流は1mA程度しか流せず、直接制御機器に接続することができません。K-PCBA24をセンサアンプとして組み込んでいただくことで、電源電圧はDC24Vになり出力電流も最大500mAまで流すことが可能です。
    種類
    制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 4日目
  • メガトルクモータ用取付金具

    NSK

    メガトルクモータ用取付金具

    評価 0.0
    【特長】メガトルクモータ用の取り付け金具です。ドライバ前面取り付け金具とドライブユニット取付金具からお選びいただけます。
    種類
    制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 2,687円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 3軸操作ボックス

    中央精機

    3軸操作ボックス

    評価 0.0
    QT-Aシリーズコントローラドライバ用の3軸操作ボックス。【特長】・キースイッチタイプ。【用途】・QT-Aシリーズコントローラドライバの手動(キースイッチ)操作。
    CAD :
    2D
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 60,433
    通常出荷日 : 3日目
  • ジョイスティック接続ケーブル

    シグマ光機

    ジョイスティック接続ケーブル

    評価 0.0
    【特長】・倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します・品名:MDRケーブル
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 9,000
    通常出荷日 : 15日目
  • オートマイクロコントローラ4軸用

    中央精機

    オートマイクロコントローラ4軸用

    評価 0.0
    オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。【特長】・オートマイクロを駆動するための専用コントローラです。・それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能です。・リミット検出に過電流リミッタを使用していますので、オートマイクロの移動両端だけではなく使用するステージなどの移動限界でもリミット停止が可能です。・TTL信号により外部制御の送りが可能です。【用途】・オートマイクロの駆動に使用。
    種類
    コントローラ・ドライバ
    通常価格(税別) : 66,899
    通常出荷日 : 4日目
  • USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

    • 数量スライド割引

    中央精機

    USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

    評価 0.0
    使い勝手の良い旧QTシリーズコントローラ用のUSB通信用ケーブル。【特長】・規格に準じた一般的な仕様。【用途】・旧QTシリーズをUSB通信制御する場合に使用します。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 2,897
    通常出荷日 : 9日目
  • アイソレーションインターフェース QT-AT

    中央精機

    アイソレーションインターフェース QT-AT

    評価 0.0
    QT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックス。【特長】・2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックス。・コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能。・入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することが可能。【用途】・QT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続に使用。
    CAD :
    2D
    種類
    制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 60,432
    通常出荷日 : 3日目
  • ステージ側切り離しケーブル 3m

    中央精機

    ステージ側切り離しケーブル 3m

    評価 0.0
    ステッピングモータ駆動の自動ステージ等を動かすためのステージ側切り離しケーブル 3m。【特長】・コントローラ側のみ配線、コネクタのついた接続ケーブル。・ステージ側は配線なし(切り離しのまま)。【用途】・QT-Aシリーズコントローラでステッピングモータ駆動の自動ステージなどを動かす場合に使用。
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 8,897
    通常出荷日 : 9日目
  • メガトルクモータ用付属品セット

    NSK

    メガトルクモータ用付属品セット

    評価 0.0
    【特長】メガトルクモータ用の付属品セットです。セット内容はM-FAE0008(コネクタ)、M-FAE0009(コネクタ)、M-E050DCKA1-001(取付金具)です。
    種類
    制御機器関連部品
    通常価格(税別) : 10,085
    通常出荷日 : 6日目
  • DC24V系入力ドライバ用ケーブル

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    DC24V系入力ドライバ用ケーブル

    評価 0.0
    DC24V系入力のモータドライバに添付されるコネクタに、600mmのケーブルが圧着済み商品です。【特長】・ドライバとDC電源間、ドライバとモータ間、ドライバと上位コントローラ間用の3本セット。・そのままドライバに差し込めるためすぐに使用することが可能。・面倒なコネクタと電線の圧着作業、専用圧着工具が必要なく、誤配線によるドライバ破損も防止。・反ドライバ側はバラ線です。(DC24V系ドライバに付属するコネクタの組立・配線には専用の圧着工具が必要)
    種類
    ケーブル
    通常価格(税別) : 2,047
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

    ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

      ステッピングモータドライバ

        【自動】自動ステージ用コントローラ

          【自動】自動ステージ用ケーブル

            メガトルクモータ用ケーブル/コネクタ

              【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア

                ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)

                  メガトルクモータ ドライブユニット EDD型

                    DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)

                      DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

                        自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ

                          【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

                            【自動】自動ステージ用ドライバ

                              ハンディーターミナル DT100

                                ガラスプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

                                  メガトルクモータ用回生抵抗

                                    クロスLANケーブル(2m)

                                      接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                                        メガトルクモータ用ハンディターミナル

                                          1軸コントローラドライバ QTシリーズ

                                            2軸コントローラドライバ QTシリーズ

                                              アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

                                                メガトルクモータ ドライバ EGA型

                                                  サーボパック接続ケーブル(エンコーダ用)

                                                    QT用非常停止スイッチ QT-AES

                                                      【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

                                                        アナログジョイスティック

                                                          メガトルクモータ用コンバータ

                                                            【自動】DC24V系入力ドライバ用ケーブル

                                                              オートマイクロ

                                                                外部制御用ケーブル

                                                                  高性能2軸コントローラドライバ QTシリーズ

                                                                    操作ボックス QT-AK

                                                                      QT専用ACアダプタ

                                                                        電磁ブレーキボックス

                                                                          24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

                                                                            メガトルクモータ用取付金具

                                                                              3軸操作ボックス

                                                                                ジョイスティック接続ケーブル

                                                                                  オートマイクロコントローラ4軸用

                                                                                    USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

                                                                                      アイソレーションインターフェース QT-AT

                                                                                        ステージ側切り離しケーブル 3m

                                                                                          メガトルクモータ用付属品セット

                                                                                            DC24V系入力ドライバ用ケーブル

                                                                                            メーカー

                                                                                            駿河精機

                                                                                            駿河精機

                                                                                            ミスミ

                                                                                            ミスミ

                                                                                            NSK

                                                                                            ミスミ

                                                                                            駿河精機

                                                                                            NSK

                                                                                            駿河精機

                                                                                            駿河精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            ミスミ

                                                                                            ミスミ

                                                                                            駿河精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            NSK

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            NSK

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            NSK

                                                                                            シグマ光機

                                                                                            中央精機

                                                                                            ミスミ

                                                                                            中央精機

                                                                                            NSK

                                                                                            ミスミ

                                                                                            中央精機

                                                                                            駿河精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            駿河精機

                                                                                            NSK

                                                                                            中央精機

                                                                                            シグマ光機

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            中央精機

                                                                                            NSK

                                                                                            駿河精機

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            ステージ・ステッピングモータコントローラ(制御機器間)接続ケーブル

                                                                                            ステッピングモータドライバ

                                                                                            【自動】自動ステージ用コントローラ

                                                                                            【自動】自動ステージ用ケーブル

                                                                                            メガトルクモータ用ケーブル/コネクタ

                                                                                            【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア

                                                                                            ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)

                                                                                            メガトルクモータ ドライブユニット EDD型

                                                                                            DS102/112制御ソフトウェア(DSCONTROL-WIN)

                                                                                            DS102/DS112コントローラ用I/O、リンクケーブル

                                                                                            自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ

                                                                                            【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル

                                                                                            【自動】自動ステージ用ドライバ

                                                                                            ハンディーターミナル DT100

                                                                                            ガラスプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

                                                                                            メガトルクモータ用回生抵抗

                                                                                            クロスLANケーブル(2m)

                                                                                            接続ケーブル・ドライバ側切り離し接続ケーブル

                                                                                            メガトルクモータ用ハンディターミナル

                                                                                            1軸コントローラドライバ QTシリーズ

                                                                                            2軸コントローラドライバ QTシリーズ

                                                                                            アルミプレート(MSS-A/MSS-B/MSS-Cシリーズ共通)

                                                                                            メガトルクモータ ドライバ EGA型

                                                                                            サーボパック接続ケーブル(エンコーダ用)

                                                                                            QT用非常停止スイッチ QT-AES

                                                                                            【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

                                                                                            アナログジョイスティック

                                                                                            メガトルクモータ用コンバータ

                                                                                            【自動】DC24V系入力ドライバ用ケーブル

                                                                                            オートマイクロ

                                                                                            外部制御用ケーブル

                                                                                            高性能2軸コントローラドライバ QTシリーズ

                                                                                            操作ボックス QT-AK

                                                                                            QT専用ACアダプタ

                                                                                            電磁ブレーキボックス

                                                                                            24V対応 センサアンプ基板(K-PCBA24)

                                                                                            メガトルクモータ用取付金具

                                                                                            3軸操作ボックス

                                                                                            ジョイスティック接続ケーブル

                                                                                            オートマイクロコントローラ4軸用

                                                                                            USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

                                                                                            アイソレーションインターフェース QT-AT

                                                                                            ステージ側切り離しケーブル 3m

                                                                                            メガトルクモータ用付属品セット

                                                                                            DC24V系入力ドライバ用ケーブル

                                                                                            CAD
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D / 3D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            • 2D
                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            5,400円

                                                                                            12,000円

                                                                                            125,000円

                                                                                            6,480円

                                                                                            2,598円

                                                                                            5,000円

                                                                                            125,000円

                                                                                            202,585円

                                                                                            5,000円

                                                                                            1,984円

                                                                                            5,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            31,800円

                                                                                            14,300円

                                                                                            30,000円

                                                                                            9,497円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            4,225円

                                                                                            1,997円

                                                                                            9,975円

                                                                                            62,455円

                                                                                            99,270円

                                                                                            226,940円

                                                                                            8,989円

                                                                                            71,694円

                                                                                            12,500円

                                                                                            12,950円

                                                                                            1,500円

                                                                                            103,599円

                                                                                            32,314円

                                                                                            1,950円

                                                                                            29,899円

                                                                                            1,417円

                                                                                            284,620円

                                                                                            38,850円

                                                                                            13,729円

                                                                                            34,533円

                                                                                            5,000円

                                                                                            2,687円

                                                                                            60,433円

                                                                                            9,000円

                                                                                            66,899円

                                                                                            2,897円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            60,432円

                                                                                            8,897円

                                                                                            10,085円

                                                                                            2,047円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 5日目 5日目 4日目~ 5日目 4日目 4日目~ 4日目 3日目~ 4日目~ 5日目 5日目 4日目 16日目~ 4日目~ 在庫品1日目
                                                                                            当日出荷可能
                                                                                            4日目 4日目 4日目 4日目 11日目 4日目~ 35日目 3日目 5日目 3日目 4日目 5日目 4日目~ 在庫品1日目~
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            4日目 3日目 4日目 3日目 4日目 4日目~ 3日目 15日目 4日目 9日目 3日目 9日目 6日目 4日目
                                                                                            種類ケーブルコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバケーブルケーブル / 制御機器関連部品ソフトウェアコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバソフトウェアケーブルケーブルコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ自動ステージ関連部品制御機器関連部品ケーブルケーブルコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ自動ステージ関連部品コントローラ・ドライバケーブルコントローラ・ドライバケーブルコントローラ・ドライバ制御機器関連部品ケーブルコントローラ・ドライバケーブルコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ制御機器関連部品制御機器関連部品制御機器関連部品制御機器関連部品コントローラ・ドライバケーブルコントローラ・ドライバケーブル制御機器関連部品ケーブル制御機器関連部品ケーブル

                                                                                            自動ステージ用制御機器・関連部品に関連するカテゴリ

                                                                                            自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                            自動ステージ用制御機器・関連部品に関連する通販・販売特集