(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリズム

プリズムとは、光の進行方向を変えるために用いる光学ガラスでできた多面体です。三角柱の形状をしたものが一般的で、光学実験で使用したり光学装置にも組込まれたりしています。光学ガラスのなかでも、BK7は可視域から赤外域の透過性が良いことが特徴で、プリズムの材質として多用されます。石英は単結晶の素材で、BK7に比べ紫外域と赤外域の透過性が高く、熱膨張が抑えられていることが特徴です。なかでも直角プリズムは、三角柱の底面が直角二等辺三角形の形をしているプリズムです。直行する二面にコーティングが施されたタイプは、光を90度あるいは180度屈折させ、コーティングが鏡面保護の役割も持ちます。コーティングの無いタイプは斜面の全反射を利用し、光を90度屈折させるときに使用します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 直角プリズム(コート付) S21

    駿河精機

    直角プリズム(コート付) S21

    評価 0.0
    光を90°曲げるために使用されるプリズム。【特長】・機能的にはミラーと同じですがプリズムを反射機能に使用すると一般にシステムがコンパクトになる。・コーティングにより鏡面が保護されているので、ゴミやキズ等による像性能の劣化が少ない。・白色光に使用する場合は、材料の分散(屈折率の波長依存性)により色収差が発生するので注意が必要。・直角プリズムは、光を90°あるいは180°曲げる為に使用される。・プリズムの各面に施すコーティングの違いによりB・Cのタイプに分かれる。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 6,180円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 直角プリズム(コート無)S21

    駿河精機

    直角プリズム(コート無)S21

    評価 0.0
    斜面の全反射を利用して光を90°曲げるプリズム。【特長】・BK7は可視域から赤外域用として利用可能。・合成石英は紫外域から赤外域用として利用可能。・各光学素子製作のための基板としても利用可能。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 3,090円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。・位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。・出射ビームは、入射方向に対し傾斜して出射します。このとき、偏光方向によって相反する方向に出射します。・ウォラストンプリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。・許容角度が広いグラントムソンプリズム GTPB/GTPCや高出力レーザ用グランレーザプリズム GLPB/GLPCのご用意しております。・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。
    通常価格(税別) : 54,725円~
    通常出荷日 : 15日目
  • ローション偏光プリズム

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ローション偏光プリズム

    評価 0.0
    【特長】・入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。・紫外から赤外まで幅広い波長帯域に対応しています。・出射されるP偏光は光路が変位することなく直進し、S偏光はある分離角を持って出射します。・水晶製のRSPCQ-10と、DUVやより広帯域に対応したMgF2単結晶のRSPMF-10を用意しています。・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。
    通常価格(税別) : 100,000円~
    通常出荷日 : 15日目
  • アズワン ペランブロッカプリズム

    アズワン

    アズワン ペランブロッカプリズム

    評価 0.0
    【特長】・ペランブロッカプリズムはブリュスター分散プリズムの一種で、入射方向に対し直角で出射する特徴があります。・YAGレーザをブリュスター角度で入射させると、基本波(1064nm)と2倍波(532nm)をビームを分離することができます。・ブリュスター角度と臨界角を使用しているので、反射による損失が発生せず、高い透過率が得られます。・ペランブロッカプリズムはコーティングがないので、高エネルギーのパルスレーザでも使用することができます。・プリズムするYAGの基本波(不可視光)、または、2倍波(緑)のビームの光量が最小になる角度(ブリュスター角度)に合わせて使用します。・レーザビームの偏光方向はプリズムの底面と平行になるように変換してご使用ください。・多波長発振ののArレーザの分光にも使用できます。・※紫外波長の出射ビームはブリュスター角度から外れているので、無反射にはなりません。・※非偏光の分散プリズムとしても使用できますが、ブリュスター角度で入射させないと、入射角度に対し直角に出射しません。・※S偏光のレーザビームを入射させても分光することはできますが、入射面と出射面で反射損失が発生します。・※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、全反射や無反射の効果が得られなくなります。・※ノーコート面には、何物にも接触させないでご使用ください。・※実測のA・B寸法は面取りを含むので、若干短くなります。・※寸法公差は面取りを含まない各面の交差位置で定義されます。
    通常価格(税別) : 85,500
    通常出荷日 : 15日目
  • アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・最も全長が短い偏光プリズムです。・透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。・可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。・2つのプリズムは、僅かにすき間(エアギャップ)を空けて接合されています。・これにより接着による吸収やレーザ耐力の低下は生じません。・偏光プリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。・高出力レーザ用のグランレーザプリズム GLPB/GLPCやウォラストンプリズムWPPB/WPPCもご用意しております。・許容角度を必要とされる場合はご確認ください。・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。・※グランテーラープリズムを透過しない光は、全て素子の側面で吸収・散乱されます。・※高精度な測定系では、素子の側面で散乱した光をピンホールなどで遮る必要があります。・※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。
    通常価格(税別) : 54,000円~
    通常出荷日 : 15日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日

    直角プリズム(コート付) S21

      直角プリズム(コート無)S21

        アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

          ローション偏光プリズム

            アズワン ペランブロッカプリズム

              アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

              メーカー

              駿河精機

              駿河精機

              アズワン

              アズワン

              アズワン

              アズワン

              シリーズ名

              直角プリズム(コート付) S21

              直角プリズム(コート無)S21

              アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

              ローション偏光プリズム

              アズワン ペランブロッカプリズム

              アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

              通常価格
              (税別)

              6,180円

              3,090円

              54,725円

              • 数量別スライド値引

              100,000円

              • 数量別スライド値引

              85,500円

              54,000円

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 在庫品1日目~
              一部当日出荷可能
              在庫品1日目~
              一部当日出荷可能
              15日目 15日目 15日目 15日目~
              1. 1

              プリズムに関連するカテゴリ

              プリズムカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              プリズムに関連する通販・販売特集