(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板

基板とは、光学実験に使用する部品の一種です。光学ガラスへ研磨・加工を施して面の精度や平行度を高めた平面基板やウィンドウ基板、オートコリメータという角度測定機器の校正に使用するウェッジ基板やパラレルミラー、光を拡散させることで測定機器の損傷・照明レンズの結像などを防止する拡散板などの製品があり、それぞれ光学関連装置に組み込んで使用します。光学実験に適した素材が用いられることが多く、BK7などのクラウンガラスや合成石英がよく使用されます。平面基板およびウィンドウ基板には両面研磨が行われますが、拡散板には片面のみにスリガラス加工が施され、砂番という数値で面の粗さを表します。製品の種類によって研磨有効径、厚み公差などが異なるため、用途や仕様の確認を行ったうえで選定する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 拡散板 S77

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    拡散板 S77

    評価 0.0
    光学ガラス基板をスリガラス状(砂面)にし光を拡散させる拡散板。【特長】・光源からの強い光による測定機器の損傷防止や、照明レンズによる結像防止の目的等に使用。・片側の面は鏡面仕上げ。・砂面の粗さによって砂番(#番号)が異なり、数値が大きいほど、面粗さが細かくなる。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    領域 形状 直径(φ) 外形(mm)
    近赤外 丸型 30 -
    通常価格(税別) : 2,320
    通常出荷日 : 3日目
  • 平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

    アズワン

    平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます
    領域 形状 直径(φ) 外形(mm)
    可視 / 赤外 角型 - 10×10 ~ 50×50
    通常価格(税別) : 2,012円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

    評価 0.0
    光学ガラスを高精度に研磨・加工し、面精度・平行度を高めた基板。【特長】基板材質はBK7と合成石英。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    領域 形状 直径(φ) 外形(mm)
    紫外 / 可視 丸型 10 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 1,942円~
    通常出荷日 : 3日目
  • パラレルミラー(HS-0)

    駿河精機

    パラレルミラー(HS-0)

    評価 0.0
    オートコリメータ校正用のパラレルミラーです。【特長】・オートコリメータで使用する垂直入射用のミラー・垂直入射(入射角0°)で使用可能【用途】・光学実験・光学測定器校正用
    領域 形状 直径(φ) 外形(mm)
    可視 丸型 30+0/0.1mm -
    通常価格(税別) : 13,240
    通常出荷日 : 6日目
  • ウェッジ基板・ウェッジミラー(HS)

    駿河精機

    ウェッジ基板・ウェッジミラー(HS)

    評価 0.0
    微小な角度がついた、くさび状のウェッジ基板とウェッジミラーです。レーザオートコリメータ Smart LACの角度校正時に基準角度になります。製品には個別の角度データが付属します。角度は、1.0度、0.5度、0.25度、0.2度、0.1度の5種類あります。
    領域 形状 直径(φ) 外形(mm)
    可視 角型 - 40×40 ±0.1
    通常価格(税別) : 13,240円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

    アズワン

    紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μm)の広い波長域で優れた透過特性を持った結晶です・このCaF2を使った広帯域の窓です・不純物や結晶欠陥を少なくし、紫外域の透過特性を高くした、紫外~赤外域用CaF2窓板(OPCFU)もご用意しています・CaF2は他の結晶と比べ湿気に対して耐久性が高く、一般的な光学素子と同様に取り扱うことができます・CaF2結晶は等方性の結晶なので複屈折(偏光特性)は生じません
    領域 形状 直径(φ) 外形(mm)
    紫外 / 赤外 丸型 20 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 18,000円~
    通常出荷日 : 15日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
領域
形状
直径(φ)
外形(mm)

    拡散板 S77

      平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

        平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

          パラレルミラー(HS-0)

            ウェッジ基板・ウェッジミラー(HS)

              紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

              メーカー

              駿河精機

              アズワン

              駿河精機

              駿河精機

              駿河精機

              アズワン

              シリーズ名

              拡散板 S77

              平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

              平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

              パラレルミラー(HS-0)

              ウェッジ基板・ウェッジミラー(HS)

              紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

              通常価格
              (税別)

              2,320円

              • 数量別スライド値引

              2,012円

              1,942円

              • 数量別スライド値引

              13,240円

              13,240円

              18,000円

              通常出荷日 3日目 15日目~ 3日目 6日目 6日目 15日目~
              領域近赤外可視 / 赤外紫外 / 可視可視可視紫外 / 赤外
              形状丸型角型丸型丸型角型丸型
              直径(φ)30-10 ~ 5030+0/0.1mm-20 ~ 50
              外形(mm)-10×10 ~ 50×50--40×40 ±0.1-
              1. 1

              基板に関連するカテゴリ

              基板カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              基板に関連する通販・販売特集