(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光学ミラー

ミラーとは、光学実験や光学関連装置の組み込みの際に使用する反射鏡です。研磨した平面または曲率をもったガラス基板に、反射率を上げるため、真空蒸着装置でアルミニウムや銀、金、誘電体多層膜などを蒸着させています。アルミニウム反射鏡は、基盤にアルミニウムを直接真空蒸着したもので、表面の被膜に反射させます。可視光領域において平均反射率が高く、他の金属素材と比べて安価のため、幅広く使用されています。誘電体多層膜反射鏡はガラス基板に異なる屈折率の膜を交互に蒸着したもので、金属膜の反射鏡のように膜による吸収がなく、99%以上という高反射を実現します。ダイクロイックミラーは、誘電体多層膜反射鏡の一種で、特定の波長は反射し、残りの波長領域を透過して色分解を行います。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 高精度平面アルミ全反射ミラー

    駿河精機

    高精度平面アルミ全反射ミラー

    評価 0.0
    光学研磨した基板にアルミニウムを真空蒸着した全反射ミラーです。赤外域でほぼフラットな高い反射特性を示します。【特長】・入射角による反射率依存性が少ないため、光学機器のアライメント等に使用されるミラーとして、十分な機能を果たし、また安価です。・表面の酸化等による反射率低下を防止するため、二酸化珪素(Si02)をオーバーコートしてあります。【用途】・光学実験。・光学機器のアライメント。
    領域 形状 直径(φ)
    近赤外 丸型 20 ~ 50
    通常価格(税別) : 3,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平面アルミ全反射ミラー S01-3T

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    平面アルミ全反射ミラー S01-3T

    評価 0.0
    アルミ製の全反射ミラー。【特長】・可視光領域で高反射が得られる。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    領域 形状 直径(φ)
    可視 丸型 20
    通常価格(税別) : 1,575
    通常出荷日 : 3日目
  • 誘電体全反射ミラー S05

    駿河精機

    誘電体全反射ミラー S05

    評価 0.0
    99%以上の高い反射率を得ることが可能なミラー。【特長】・アルミ等の金属膜反射ミラーに比べて膜による吸収がない。・入射光の偏光状態によらず高反射となるが、波長及び角度依存性がある。・光学研磨したガラス基板に屈折率の異なる膜を交互に蒸着誘電体多層膜全反射ミラー。【用途】・光学実験。・光学装置組込み。
    領域 形状 直径(φ)
    可視 / 近赤外 丸型 25 ~ 50
    通常価格(税別) : 10,590円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 金ミラー S03

    駿河精機

    金ミラー S03

    評価 0.0
    光学研磨した基板に金を蒸着した全反射ミラー。【特長】・近赤外ではほぼフラットな高い反射特性を示す。・より高い反射率を必要とする場合は、誘電体全反射ミラーを利用。【用途】・光学実験。・光学装置組込み。
    領域 形状 直径(φ)
    近赤外 丸型 20 ~ 50
    通常価格(税別) : 8,820円~
    通常出荷日 : 6日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
領域
形状
直径(φ)

    高精度平面アルミ全反射ミラー

      平面アルミ全反射ミラー S01-3T

        誘電体全反射ミラー S05

          金ミラー S03

          メーカー

          駿河精機

          駿河精機

          駿河精機

          駿河精機

          シリーズ名

          高精度平面アルミ全反射ミラー

          平面アルミ全反射ミラー S01-3T

          誘電体全反射ミラー S05

          金ミラー S03

          通常価格
          (税別)

          3,350円

          1,575円

          • 数量別スライド値引

          10,590円

          8,820円

          通常出荷日 在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          3日目 3日目~ 6日目~
          領域近赤外可視可視 / 近赤外近赤外
          形状丸型丸型丸型丸型
          直径(φ)20 ~ 502025 ~ 5020 ~ 50
          1. 1

          光学ミラーに関連するカテゴリ

          光学ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          光学ミラーに関連する通販・販売特集