(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空圧関連部品

空圧関連部品では検出機器や制御バルブ、リレー、増圧弁、エアタンク、エアランプ、ポジショナなど多数の製品を取り扱っています。これら全ての部品が連携して働き、効率的なシステム作動を可能にします。これらの部品は長期間利用した場合に劣化や損傷、摩耗による性能低下や故障が発生するため、定期的なメンテナンスと必要に応じた交換が必要です。
【空圧関連部品カテゴリでよく検索されているキーワード】
エアータンク:一時的に圧縮空気を貯蔵するための容器で内部に高圧空気を保持し、コンプレッサーからの空気供給と機器への空気供給との間で緩衝の役割を果たします。エアータンクがあることでコンプレッサーが連続して空気を圧縮する必要がなくなり、エネルギー効率が向上すると同時に、設備への均一な空気供給を確保します。
増圧弁:増圧弁は、流体の圧力を上げるための装置で、ポンプやコンプレッサー等と連携して動作します。低圧側から供給される流体を受け取り、内部メカニズムを使用してその圧力を高めます。
調圧弁:調圧弁は、流体の圧力を特定の範囲内に保つための装置です。この弁は流体の圧力が設定値以上に上昇すると自動的に開き、超過分を排出することで圧力を一定に保ちます。反対に流体の圧力が設定値未満に下がると閉じて、圧力が低下しないようにします。
ポジショナ:ポジショナは、一般に制御弁等の位置制御を行うためのデバイスで、外部から入力信号を受け取り、出力装置側へ変換して制御弁等の位置を調整します。また実際の対象の位置について機械的にフィードバックをもらい微調整を行います。
リレーバルブ:中継機器として利用されます。空気圧信号を受け取り、それに基づいてシーケンス動作を行わせるために用います。


【空圧関連部品技術情報】
増圧器の特長と用途、仕組み
エアユニット/エアフィルター/レギュレーターの特長
空気圧基本回路(空気圧回路と制御技術の基礎-1)
空気圧シンボル記号(空気圧回路と制御技術の基礎-2)
空気圧回路の全体構成(エアー駆動アクチュエータと周辺技術-3)
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 増圧弁 VBAシリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    評価 0.0
    オールエアで電源不要・低発熱・簡単設置、増圧弁 VBAシリーズ。【特長】・ピストン部フローティング構造・切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減・高消音サイレンサにより排気音低減・INポートにメッシュフィルタ内蔵、異物混入による作動不良を防止・導空管と本体チューブを一体構造にしており、排気膨張時の冷却による結露を緩和・一般的な継手が使用でき圧力の遠隔監視などが可能【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応・外形寸法は標準品と同一
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    増圧弁・タンク / 関連部品・アクセサリ -
    通常価格(税別) : 368円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアタンク VBATシリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    エアタンク VBATシリーズ

    評価 0.0
    増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。【特長】・タンク単体として使用可能・第2種圧力容器非該当・海外規格も一部対応可能
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    増圧弁・タンク -
    通常価格(税別) : 728円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

    評価 0.0
    着座状態をひと目で確認できる着座スイッチ。【特長】・制御ユニットなし・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる・表示値を見ながら設定が可能・空気消費量60%削減の省エネタイプ・耐ドレン性を10倍以上向上【用途】・シャフト圧入基準面、加工基準面の密着、工作機械ワークの密着の確認に
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    検出機器 着座確認
    通常価格(税別) : 12,579円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ

    SMC

    3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・着座状態をひと目で確認・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能・省エネ:空気消費量60%削減。耐ドレン性向上:10倍以上【用途】・シャフト圧入基準面確認・加工基準面の密着確認・工作機械ワークの密着確認
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    検出機器 着座確認
    通常価格(税別) : 14,723円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

    SMC

    電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・防塵・防水性・防爆構造・モニターリング機能・内部開度表示板付・外部目盛板付(ロータリタイプ、背面取付)
    種類 検出機器 種類
    ポジショナ -
    通常価格(税別) : 65,364円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド

    SMC

    エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド

    評価 0.0
    0.01~0.5mmのスキマを安定検出するエアキャッチセンサ。【特長】・最低使用圧力 30kPa(ISA2-G)・供給ポート方向:右側、左側の選択が可能・制御ユニットなし(IISA2N)・制御ユニット 減圧弁+2ポート電磁弁付き(IISA2C)・制御ユニット 2ポート電磁弁付き(IISA2V)・連数:1連、2連、3連、4連、5連、6連・オプション:ブラケットなし、ブラケット付き、DINレール取り付け金具付き
    種類 検出機器 種類
    検出機器 着座確認
    通常価格(税別) : 5,297円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 電-空変換器 IT600シリーズ

    SMC

    電-空変換器 IT600シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・電流信号に比例した空気圧力を出力可能・広い出力圧力範囲/0.02~0.6MPa・独立した電気機器部/耐圧防爆構造・スムーズなスパン調整
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 96,899円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ

    SMC

    中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅れをもたせます。・電気系の遅延リレーに相当します。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 14,407円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミストレーサ 消耗品

    • SALE 2025/03/31まで

    昭和電機

    ミストレーサ 消耗品

    評価 0.0
    マルチセレクトシリーズのミストレーサ 消耗品。【特長】・ミスト捕集にフィルタを使用している場合、フィルタ交換が必要。【用途】・工作機械、加工機に使用。
    種類 検出機器 種類
    ミスト捕集・吐出・潤滑機器 -
    通常価格(税別) : 4,515円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    CKD

    着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

    評価 0.0
    ワーク着座確認、クランプ確認に使用するエアセンサです。空気式ブリッジ回路の採用により供給圧力変動の影響を受けません。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    検出機器 着座確認
    通常価格(税別) : 19,304円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ

    SMC

    ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ

    評価 0.0
    ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ。【特長】・単動式、複動式:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持・三方形:異常発生時に供給ポートを切り換え【用途】・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 13,599円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・空気圧信号系ラインの制御用中継機器です。・ORバルブとも呼ばれ、どちらかのINにエアが供給されるとOUTより出力されます。・異なる圧力の場合、高圧側の圧力がOUT側へ出力されます。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 1,789円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

    • 数量スライド割引

    SMC

    リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

    評価 0.0
    省資源・省力化な空圧関連機器。【特長】・ポンプや加工物・切粉に付いて漏れる高価な切削油・研削油を回収。・めんどうな漏洩液の回収作業から解放される。・小形でスペースをとらず、取り付け・操作も簡単で、保守も不要。・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別に動力を用意する必要がない。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    ミスト捕集・吐出・潤滑機器 -
    通常価格(税別) : 11,899
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ

    評価 0.0
    空気圧信号系ラインの制御用中継機器です。ミリサイズ/インチサイズ取り扱いあり。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 1,563円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

    SMC

    空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・JIS F8007 IP55。・接続口径1/4。・型式選定によりねじ種類を指定できます。
    種類 検出機器 種類
    ポジショナ -
    通常価格(税別) : 28,771円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・空気圧信号系の作動状態を表示します。・電気系のランプに相当します。・使用圧力 0.1~0.8MPa。・周囲温度および使用空気温度 -5~60℃(ただし凍結なきこと)。・作動頻度 100c.p.m以下。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    エアランプ -
    通常価格(税別) : 4,289円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • シリンダポジショナ IP200シリーズ

    SMC

    シリンダポジショナ IP200シリーズ

    評価 0.0
    SMC社のシリンダポジショナ IP200 シリーズ。【特長】・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能
    種類 検出機器 種類
    ポジショナ -
    通常価格(税別) : 19,379円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

    • 数量スライド割引

    メトロール

    空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

    評価 0.0
    CNC工作機械の加工不良品の発生を未然に防止する検出機器。【特長】・±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知・IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能・エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上・マスタ設定が簡単。自己診断機能付き。製造工程の段階で、加工不良の発生を防止【用途】・エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適・シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適・CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適
    CAD :
    2D
    種類 検出機器 種類
    検出機器 着座確認
    通常価格(税別) : 52,703
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エアインジケータ 空気圧表示器

    コガネイ

    エアインジケータ 空気圧表示器

    評価 0.0
    【特長】・空気圧回路において空気圧の有無を色の切換えにより表示します・色が完全に切り換わる構造のため、表示が明確です・加圧されたラインの確認、作動状態、作動完了の確認を行ないます
    種類 検出機器 種類
    エアランプ -
    通常価格(税別) : 3,628
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ

    SMC

    3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・着座状態の監視・予兆・異常・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供・NPN/PNP切替機能・3画面表示(設定時)・ウィンドコンパレータ対応・ゼロカット範囲 変更機能
    種類 検出機器 種類
    検出機器 着座確認
    通常価格(税別) : 25,465円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 中継機器/空-電リレー VR3200・3201シリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    中継機器/空-電リレー VR3200・3201シリーズ

    評価 0.0
    空気信号を電気信号に変換する中継機器/空-電リレー VR3200/3201 シリーズ。【特長】・使用圧力 0.1~1.0MPa。・周囲温度および使用空気温度 -5~+60℃(ただし、凍結なきこと)。・接点 1ab。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 4,184円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 両手操作用コントロールバルブ VR51シリーズ

    SMC

    両手操作用コントロールバルブ VR51シリーズ

    評価 0.0
    両手同時操作(0.5s以内)で出力可能、両手操作用コントロールバルブ VR51 シリーズ。【特長】・EN574規格準拠。・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。【用途】・エアシリンダによる圧入、カシメ作業。・クランプ作業。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 17,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミストレーサ オプション部品(専用フィルタ・スイッチ・ホース等)

    昭和電機

    ミストレーサ オプション部品(専用フィルタ・スイッチ・ホース等)

    評価 0.0
    ミストレーサ用周辺部品。【特長】・設置状況によって必要部品を選定。【用途】・工作機械、加工機に使用。
    種類 検出機器 種類
    ミスト捕集・吐出・潤滑機器 -
    通常価格(税別) : 44,930
    通常出荷日 : 16日目
  • 中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ

    評価 0.0
    電気系の補助リレーに相当する中継機器/リレーバルブ VR4151/4152 シリーズ。【特長】・メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケンス動作を行わせるために用います。電気系の補助リレーに相当します。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 5,989円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミストスプレーユニット LMU100・200シリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    ミストスプレーユニット LMU100・200シリーズ

    評価 0.0
    SMC社のミストスプレーユニット LMU100・200 シリーズ(LMV/LMH/LMD9)。【特長】・切削/プレスギヤチェーン等への間欠スプレー。・ミストスプレーユニット:オイルタンクとスプレーのON OFF制御部とからなり、ミキシングバルブにオイルとエアを送る。・ミキシングバルブ:内蔵するオイルニードルとエアニードルにて、ミストスプレーユニットからのオイル量とエア量を調整すると共にノズルよりオイルミストを吐出する。・マグネットホルダ:アームの先端に取り付けたミキシングバルブを工作機械等の鉄鋼材部に自由に取り付けられる。・分岐管:ミキシングバルブを数個使用する場合にミストスプレーユニットからのオイルとエアを分岐するのに使用する。【用途】・立型マシニングセンタ(ドリリングセンタ)/横型マシニングセンタに使用。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    ミスト捕集・吐出・潤滑機器 / 関連部品・アクセサリ -
    通常価格(税別) : 1,848円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02

    SMC

    リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02

    評価 0.0
    排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収/再利用、リキッドコレクタ排気圧利用形。【特長】・機械の周辺に漏れて溜った、高価な作動油や潤滑油を回収してムダを防止します・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行いますから、省エネルギーを実現します・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化されます
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    ミスト捕集・吐出・潤滑機器 -
    通常価格(税別) : 9,111
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ガス圧力スイッチ

    アズビル

    ガス圧力スイッチ

    評価 0.0
    都市ガス・天然ガス・LPガス・空気などの圧力検出用ガス圧力スイッチです。【特長】・設定値に応じて外部電気回路をオンオフ制御可能・ガス燃焼装置に供給するガスまたは空気圧力の上/下限、バーナブロワのインターロックやフィルタ目づまり検出にも使用可能
    種類 検出機器 種類
    検出機器 圧力検出
    通常価格(税別) : 23,219円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3-Lシリーズ

    SMC

    3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3-Lシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・着座状態の監視・予兆・異常・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供・NPN/PNP切替機能・3画面表示(設定時)・ウィンドコンパレータ対応・ゼロカット範囲 変更機能
    種類 検出機器 種類
    検出機器 着座確認
    通常価格(税別) : 19,281円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 増圧弁 排気エア再利用タイプ VBAEシリーズ

    SMC

    増圧弁 排気エア再利用タイプ VBAEシリーズ

    評価 0.0
    排気エアを再利用して駆動、CO2排出量(空気消費量)削減。(SMC社測定条件による)【特長】・工場エアを部分的に増圧・オールエアで電源不要・簡単設置・作動回数5000万回以上(SMC社測定条件による)・垂直・水平取付が可能・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    種類 検出機器 種類
    増圧弁・タンク -
    通常価格(税別) : 35,687円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

    SMC

    スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

    評価 0.0
    マイコンやセンサを搭載し、遠隔から容易に様々なパラメータ変更、監視が可能。【特長】・防塵・防水性・防爆構造・モニターリング機能・内部開度表示板付・外部目盛板付(ロータリタイプ、背面取付)・本体内蔵の押しボタンにて、様々なパラメータの設定が簡単に実施可能・従来のメカ式ポジショナよりゼロ/スパン調整が容易・出力機能も充実・制御状態の表示・既存設備の2線式入力対応・HART通信機能・取付け互換性・省エネ化
    種類 検出機器 種類
    ポジショナ -
    通常価格(税別) : 71,936円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ

    評価 0.0
    空気圧信号系ラインの制御用中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211F シリーズ。【特長】・保証耐圧力 1.5MPa。・最高使用圧力 1.0MPa。・最低作動圧力 0.05MPa。・周囲温度および使用流体温度 -5~60℃ (凍結なきこと)。・適用チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 1,982円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ

    SMC

    エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。※一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。・銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。※無電解ニッケルめっきは使用しています。・低露点対応グリース使用、-70℃対応。低露点環境下での性能向上。
    種類 検出機器 種類
    増圧弁・タンク -
    通常価格(税別) : 20,357円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • ブースタリレー IL100シリーズ

    SMC

    ブースタリレー IL100シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用・操作部の駆動速度を大幅に向上
    種類 検出機器 種類
    制御バルブ・リレー -
    通常価格(税別) : 12,899円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 3色表示 デジタル着座スイッチ ISA3・ISA3-Lシリーズ 構成部品

    SMC

    3色表示 デジタル着座スイッチ ISA3・ISA3-Lシリーズ 構成部品

    評価 0.0
    3色表示デジタル着座スイッチ ISA3・ISA3-Lシリーズの連結用ねじ、増連用パッキン等の構成部品です。
    種類 検出機器 種類
    関連部品・アクセサリ -
    通常価格(税別) : 127円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ

    評価 0.0
    空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。【特長】・電気系のパイロットランプに相当します・使用圧力 0.15~1.0MPa・周囲温度および使用空気温度 -5~+60℃(ただし凍結なきこと)・作動頻度 300c.p.m以下
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    エアランプ -
    通常価格(税別) : 398円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

    • 数量スライド割引

    SMC

    インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

    評価 0.0
    潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給する空圧関連機器。【特長】・摺動部への間欠微少定量吐出・タイプ:インパルスルブ/インパルスルブマニホールド・使用インパルスルブ型式:ALIP1000-01/ALIP1100-01/なし・油供給圧力:なし/加圧/無加圧、加圧
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    ミスト捕集・吐出・潤滑機器 -
    通常価格(税別) : 7,748円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアランプ ALシリーズ

    • 数量スライド割引

    CKD

    エアランプ ALシリーズ

    評価 0.0
    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    種類 検出機器 種類
    エアランプ -
    通常価格(税別) : 2,637円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小形エアランプ SALシリーズ

    • 数量スライド割引

    CKD

    小形エアランプ SALシリーズ

    評価 0.0
    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    種類 検出機器 種類
    エアランプ -
    通常価格(税別) : 599
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁

    CKD

    着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁

    評価 0.0
    UTLPSシリーズ用のニードル付電磁弁です。AC100V/200V/DC24V対応です。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    関連部品・アクセサリ -
    通常価格(税別) : 10,105円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズ

    SMC

    増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。※一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。・銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。※無電解ニッケルめっきは使用しています。・低露点対応グリース使用、-70℃対応。低露点環境下での性能向上。※圧力計取付:圧力計G43-10-01-X300・G46-SRBを増圧弁に取付けようとした場合、増圧弁(25A-VBA10A)のハンドル部と干渉、25A-VBA20A/40Aは圧力計同士が干渉し取付きません。取付ける場合は別途配管材を用意して相互に干渉しないように取付けてください。
    種類 検出機器 種類
    増圧弁・タンク -
    通常価格(税別) : 35,444円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 点火トランス

    アズビル

    点火トランス

    評価 0.0
    【特長】・一次側電圧がAC100V/200Vのタップ切替式のバーナ点火用変圧器です
    種類 検出機器 種類
    関連部品・アクセサリ -
    通常価格(税別) : 29,508
    通常出荷日 : 5日目
  • 密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ

    CKD

    密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ

    評価 0.0
    高精度ニードル機構の採用により、密着確認など高精度な検出が可能となります。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    検出機器 密着確認
    通常価格(税別) : 67,721円~
    通常出荷日 : 13日目
  • 可視光火炎検出器&変換用アダプタ

    アズビル

    可視光火炎検出器&変換用アダプタ

    評価 0.0
    【特長】・可視光火炎検出器AFD100は油燃焼バーナ火炎を検出する火炎検出器です。トップビュー、サイドビューの2タイプをご用意し、アプリケーションに柔軟に対応します
    種類 検出機器 種類
    関連部品・アクセサリ -
    通常価格(税別) : 3,192円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで

    FESTO

    3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズ

    評価 0.0
    3ピンM8標準ケーブル(バラ線)付ソケット NEBUシリーズです。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 検出機器 種類
    関連部品・アクセサリ -
    通常価格(税別) : 1,829円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)

    アズビル

    専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)

    評価 0.0
    【特長】・バッチ運転用のAUD15チューブユニットを装着して油・ガスバーナ火炎の紫外線を検出して燃焼監視をする専用のソケットです
    種類 検出機器 種類
    検出機器 燃焼監視
    通常価格(税別) : 11,941
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
検出機器 種類

    増圧弁 VBAシリーズ

      エアタンク VBATシリーズ

        3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

          3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ

            電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

              エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド

                電-空変換器 IT600シリーズ

                  中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ミストレーサ 消耗品

                  • SALE 2025/03/31まで

                  着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

                    ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ

                      中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ

                        リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

                          中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ

                            空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                              中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ

                                シリンダポジショナ IP200シリーズ

                                  空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

                                    エアインジケータ 空気圧表示器

                                      3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ

                                        中継機器/空-電リレー VR3200・3201シリーズ

                                          両手操作用コントロールバルブ VR51シリーズ

                                            ミストレーサ オプション部品(専用フィルタ・スイッチ・ホース等)

                                              中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ

                                                ミストスプレーユニット LMU100・200シリーズ

                                                  リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02

                                                    ガス圧力スイッチ

                                                      3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3-Lシリーズ

                                                        増圧弁 排気エア再利用タイプ VBAEシリーズ

                                                          スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                                                            中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ

                                                              エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ

                                                                ブースタリレー IL100シリーズ

                                                                  3色表示 デジタル着座スイッチ ISA3・ISA3-Lシリーズ 構成部品

                                                                    中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ

                                                                      インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

                                                                        エアランプ ALシリーズ

                                                                          小形エアランプ SALシリーズ

                                                                            着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁

                                                                              増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズ

                                                                                点火トランス

                                                                                  密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ

                                                                                    可視光火炎検出器&変換用アダプタ

                                                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                                                    3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズ

                                                                                      専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)

                                                                                      メーカー

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      昭和電機

                                                                                      CKD

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      メトロール

                                                                                      コガネイ

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      昭和電機

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      アズビル

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      SMC

                                                                                      CKD

                                                                                      CKD

                                                                                      CKD

                                                                                      SMC

                                                                                      アズビル

                                                                                      CKD

                                                                                      アズビル

                                                                                      FESTO

                                                                                      アズビル

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      増圧弁 VBAシリーズ

                                                                                      エアタンク VBATシリーズ

                                                                                      3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ

                                                                                      3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ

                                                                                      電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                                                                                      エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド

                                                                                      電-空変換器 IT600シリーズ

                                                                                      中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ

                                                                                      ミストレーサ 消耗品

                                                                                      着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ

                                                                                      ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ

                                                                                      中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ

                                                                                      リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04

                                                                                      中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ

                                                                                      空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                                                                                      中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ

                                                                                      シリンダポジショナ IP200シリーズ

                                                                                      空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ

                                                                                      エアインジケータ 空気圧表示器

                                                                                      3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3-Lシリーズ

                                                                                      中継機器/空-電リレー VR3200・3201シリーズ

                                                                                      両手操作用コントロールバルブ VR51シリーズ

                                                                                      ミストレーサ オプション部品(専用フィルタ・スイッチ・ホース等)

                                                                                      中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ

                                                                                      ミストスプレーユニット LMU100・200シリーズ

                                                                                      リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02

                                                                                      ガス圧力スイッチ

                                                                                      3画面 デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3-Lシリーズ

                                                                                      増圧弁 排気エア再利用タイプ VBAEシリーズ

                                                                                      スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

                                                                                      中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ

                                                                                      エアタンク 二次電池対応 25A-VBATシリーズ

                                                                                      ブースタリレー IL100シリーズ

                                                                                      3色表示 デジタル着座スイッチ ISA3・ISA3-Lシリーズ 構成部品

                                                                                      中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ

                                                                                      インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

                                                                                      エアランプ ALシリーズ

                                                                                      小形エアランプ SALシリーズ

                                                                                      着座・密着・刃具折れ検出スイッチ ニードル付電磁弁

                                                                                      増圧弁 二次電池対応 25A-VBAシリーズ

                                                                                      点火トランス

                                                                                      密着確認スイッチ マニホールド MHPSシリーズ

                                                                                      可視光火炎検出器&変換用アダプタ

                                                                                      3ピンM8ケーブル付ソケット NEBUシリーズ

                                                                                      専用ソケット(端子台タイプ、形AUD15別売)

                                                                                      CAD
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      368円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      728円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      12,579円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      14,723円

                                                                                      65,364円

                                                                                      5,297円

                                                                                      96,899円

                                                                                      14,407円

                                                                                      4,515円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      19,304円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      13,599円

                                                                                      1,789円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      11,899円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,563円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      28,771円

                                                                                      4,289円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      19,379円

                                                                                      52,703円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      3,628円

                                                                                      25,465円

                                                                                      4,184円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      17,899円

                                                                                      44,930円

                                                                                      5,989円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      1,848円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      9,111円

                                                                                      23,219円

                                                                                      19,281円

                                                                                      35,687円

                                                                                      71,936円

                                                                                      1,982円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      20,357円

                                                                                      12,899円

                                                                                      127円

                                                                                      398円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      7,748円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      2,637円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      599円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      10,105円

                                                                                      35,444円

                                                                                      29,508円

                                                                                      67,721円

                                                                                      3,192円

                                                                                      1,829円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      11,941円

                                                                                      通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      4日目~ 4日目~ 3日目~ 19日目 9日目~ 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      3日目~ 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      3日目~ 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      3日目~ 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      19日目 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      16日目 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      5日目 19日目 6日目~ 6日目~ 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      9日目~ 6日目~ 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      8日目 9日目~ 5日目 13日目 5日目 在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      5日目
                                                                                      種類増圧弁・タンク / 関連部品・アクセサリ増圧弁・タンク検出機器検出機器ポジショナ検出機器制御バルブ・リレー制御バルブ・リレーミスト捕集・吐出・潤滑機器検出機器制御バルブ・リレー制御バルブ・リレーミスト捕集・吐出・潤滑機器制御バルブ・リレーポジショナエアランプポジショナ検出機器エアランプ検出機器制御バルブ・リレー制御バルブ・リレーミスト捕集・吐出・潤滑機器制御バルブ・リレーミスト捕集・吐出・潤滑機器 / 関連部品・アクセサリミスト捕集・吐出・潤滑機器検出機器検出機器増圧弁・タンクポジショナ制御バルブ・リレー増圧弁・タンク制御バルブ・リレー関連部品・アクセサリエアランプミスト捕集・吐出・潤滑機器エアランプエアランプ関連部品・アクセサリ増圧弁・タンク関連部品・アクセサリ検出機器関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ検出機器
                                                                                      検出機器 種類--着座確認着座確認-着座確認---着座確認-------着座確認-着座確認------圧力検出着座確認-------------密着確認--燃焼監視

                                                                                      空圧関連部品に関連するカテゴリ

                                                                                      空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      空圧関連部品に関連する通販・販売特集