(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサ関連部品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

    SMC

    空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

    評価 0.0
    空冷式ですから冷却設備が不要で断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価。【特長】・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離する・全体がコンパクトで軽量・小さな設置床面積・ドレンセパレータ内蔵・防塵用フィルタの取付可能
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    冷却機器
    通常価格(税別) : 75,224円~
    通常出荷日 : 18日目~
  • フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

    アネスト岩田

    フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

    評価 0.0
    固形異物・油分・臭気を取り除く。水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気に変えます。【特長】・メタルボール材質採用で耐溶剤に優れています。・1.4MPaに対応したラインアップ(一部機種をのぞく)。・作動性に優れたオートドレンを採用。・手動式でもドレンコックが操作しやすい回転式です。・わかりやすい形式表示(エア・ライン・フィルタ)。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    フィルタ
    通常価格(税別) : 4,211円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 中間水分離器キット

    アネスト岩田

    中間水分離器キット

    評価 0.0
    間欠運転でご使用されるお客様、オイルの乳化による白濁を気にされるお客様向けのオプションキットです。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 15,876円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

    • 数量スライド割引

    アネスト岩田

    フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

    評価 0.0
    固形異物・油分・臭気を取り除く。水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気に変えます。【特長】・メタルボール材質採用で耐溶剤に優れています。・1.4MPaに対応したラインアップ(一部機種をのぞく)。・作動性に優れたオートドレンを採用。・手動式でもドレンコックが操作しやすい回転式です。・わかりやすい形式表示(エア・サブミクロン・フィルタ)。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    フィルタ
    通常価格(税別) : 5,691円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 給油・無給油兼用エアホース

    アネスト岩田

    給油・無給油兼用エアホース

    評価 0.0
    オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir/ThinkAir 専用のエアホースです。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 15,805円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ベビコン専用オイル

    日立産機システム

    ベビコン専用オイル

    評価 0.0
    省エネ効果が図れる専用オイル。【特長】・省エネ効果、性能劣化・事故防止のために給油式ベビコンには必ずベビコン専用オイルをご使用ください・カーボンの生成量が少なく、清掃が容易です・潤滑性能がすぐれているので、省エネ効果が図れます。また摺動部の寿命が確保できます・防錆性能がすぐれています◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    オイル・潤滑剤
    通常価格(税別) : 3,890円~
    通常出荷日 : 7日目
  • LRオイル

    アネスト岩田

    LRオイル

    評価 0.0
    【特長】・コンプレッサをより長く、快適にご利用いただくために純正オイルをご使用ください。・0.5L、1L、20Lの3種類をご用意しております。・圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサの焼損トラブルを防ぎます。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    オイル・潤滑剤
    通常価格(税別) : 27,188円~
    通常出荷日 : 4日目
  • フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

    アネスト岩田

    フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

    評価 0.0
    固形異物・油分・臭気を取り除く。水分、油分、ちり・ほこりなどの不純物を除去し、きれいな空気に変えます。【特長】・メタルボール材質採用で耐溶剤に優れています。・1.4MPaに対応したラインアップ(一部機種をのぞく)。・作動性に優れたオートドレンを採用。・手動式でもドレンコックが操作しやすい回転式です。・わかりやすい形式表示(エア・マイクロミスト・フィルタ)。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    フィルタ
    通常価格(税別) : 4,729円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • レシプロコンプレッサオイル

    • 数量スライド割引

    アネスト岩田

    レシプロコンプレッサオイル

    評価 0.0
    コンプレッサをより長く快適にご利用いただくために、純正オイルをご使用ください。0.5L、1L、20Lの3種類をご用意しております。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    オイル・潤滑剤
    通常価格(税別) : 3,849円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ベビコン用防塵フィルタ

    日立産機システム

    ベビコン用防塵フィルタ

    評価 0.0
    【特長】・ベビコンの吸込み側用簡易防塵フィルタです◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    フィルタ
    通常価格(税別) : 9,524
    通常出荷日 : 6日目
  • エアフィルター AF-1

    VACTRONICS(バクトロニクス)

    エアフィルター AF-1

    評価 0.0
    別売りの真空ポンプ本体吸気側に取り付けるエアフィルターです。
    種類
    フィルタ
    通常価格(税別) : 5,989
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 水冷式アフタクーラ HAWシリーズ

    SMC

    水冷式アフタクーラ HAWシリーズ

    評価 0.0
    温度計で出口空気温度をチェックでき、保守管理が容易な水冷式アフタクーラ。【特長】・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離する・HAWシリーズは、水冷式ですから、周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られる・フラワーフィンチューブはベアチューブに比べ空気側伝熱面積が約25倍にアップ・針状の複雑な形状のフラワーフィンは空気の流れを乱し、ムラのない高い冷却効果を発揮する・高いドレン分離率。・目で確かめられる出口空気温度
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    冷却機器
    通常価格(税別) : 59,899円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • SmartAirオプション品 外部操作キット

    アネスト岩田

    SmartAirオプション品 外部操作キット

    評価 0.0
    アネスト岩田 コンプレッサ関連部品 SmartAirオプション品 外部操作キット。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 25,448
    通常出荷日 : 4日目
  • デリシャスエアー

    • 数量スライド割引

    フクハラ

    デリシャスエアー

    評価 0.0
    デンタル向けの芳香発生器【特長】・デンタルではエアービンを使用するたびにさわやかな香りを自動放出◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    フィルタ
    通常価格(税別) : 7,037円~
    通常出荷日 : 3日目
  • SmartAirオプション品 キャスター

    • 数量スライド割引

    アネスト岩田

    SmartAirオプション品 キャスター

    評価 0.0
    オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir/ThinkAir 標準仕様のキャスターです。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 30,934
    通常出荷日 : 4日目
  • 関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

    明治機械製作所

    関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

    評価 0.0
    潤滑油切れによる焼付きを未然に防止。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 23,531円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 台数制御盤 MUC-2

    アネスト岩田

    台数制御盤 MUC-2

    評価 0.0
    最大4台の様々なコンプレッサを、空気の使用量に合わせた最適な台数で制御し、ムダを省いた効率的な運転で省エネ化を実現します。【特長】・最大4台のさまざまなコンプレッサの台数制御を行ないます。・カンタンにコンプレッサと接続できます(レシプロ・スクロール・スクリューとの接続は圧力制御信号のみ)。・高圧(2MPa)対応。・停電復帰、遠隔操作にも対応しています。・飛び越し制御、バックアップ機能など多彩な機能で安全供給を保ちます◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 252,006
    通常出荷日 : 5日目
  • SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

    アネスト岩田

    SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

    評価 0.0
    オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir/ThinkAir 専用のドレンセパレータです。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 20,479
    通常出荷日 : 38日目
  • FRオイル

    アネスト岩田

    FRオイル

    評価 0.0
    ◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    オイル・潤滑剤
    通常価格(税別) : 38,354
    通常出荷日 : 4日目
  • コンプレッサーオイル (1L)

    エスコ

    コンプレッサーオイル (1L)

    評価 0.0
    【特長】・レシプロタイプの0.5~15HPに使用できます・適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます
    種類
    オイル・潤滑剤
    通常価格(税別) : 1,751
    通常出荷日 : 1日目
  • シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    重松製作所

    シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック

    評価 0.0
    【特長】・携帯や保管が容易な収納ケース入り。【商品仕様】・コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物(一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイルミスト)検知管で検知する測定器です。・シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック・JANコード:4959382066707・トラスココード:854-7271・質量:0g
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 159,620
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • エアフィルター AFM-1

    VACTRONICS(バクトロニクス)

    エアフィルター AFM-1

    評価 0.0
    【特長】 ポンプの吸気側にはエアフィルターの取付を推奨致します。
    種類
    フィルタ
    通常価格(税別) : 4,200
    通常出荷日 : 4日目
  • オイルアラーム

    アネスト岩田

    オイルアラーム

    評価 0.0
    圧縮機本体の潤滑油量を検知し自動停止させることにより、コンプレッサの焼損トラブルを防ぎます。◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから
    種類
    関連機器・部品
    通常価格(税別) : 21,806
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

    空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

      フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

        中間水分離器キット

          フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

            給油・無給油兼用エアホース

              ベビコン専用オイル

                LRオイル

                  フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

                    レシプロコンプレッサオイル

                      ベビコン用防塵フィルタ

                        エアフィルター AF-1

                          水冷式アフタクーラ HAWシリーズ

                            SmartAirオプション品 外部操作キット

                              デリシャスエアー

                                SmartAirオプション品 キャスター

                                  関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

                                    台数制御盤 MUC-2

                                      SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

                                        FRオイル

                                          コンプレッサーオイル (1L)

                                          • SALE 2025/03/31まで

                                          シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック

                                            エアフィルター AFM-1

                                              オイルアラーム

                                              メーカー

                                              SMC

                                              アネスト岩田

                                              アネスト岩田

                                              アネスト岩田

                                              アネスト岩田

                                              日立産機システム

                                              アネスト岩田

                                              アネスト岩田

                                              アネスト岩田

                                              日立産機システム

                                              VACTRONICS(バクトロニクス)

                                              SMC

                                              アネスト岩田

                                              フクハラ

                                              アネスト岩田

                                              明治機械製作所

                                              アネスト岩田

                                              アネスト岩田

                                              アネスト岩田

                                              エスコ

                                              重松製作所

                                              VACTRONICS(バクトロニクス)

                                              アネスト岩田

                                              シリーズ名

                                              空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

                                              フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

                                              中間水分離器キット

                                              フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

                                              給油・無給油兼用エアホース

                                              ベビコン専用オイル

                                              LRオイル

                                              フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

                                              レシプロコンプレッサオイル

                                              ベビコン用防塵フィルタ

                                              エアフィルター AF-1

                                              水冷式アフタクーラ HAWシリーズ

                                              SmartAirオプション品 外部操作キット

                                              デリシャスエアー

                                              SmartAirオプション品 キャスター

                                              関連機器/空気圧補器 GOS形オイルセンサ

                                              台数制御盤 MUC-2

                                              SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

                                              FRオイル

                                              コンプレッサーオイル (1L)

                                              シゲマツ コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック

                                              エアフィルター AFM-1

                                              オイルアラーム

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              通常価格
                                              (税別)

                                              75,224円

                                              4,211円

                                              15,876円

                                              5,691円

                                              • 数量別スライド値引

                                              15,805円

                                              3,890円

                                              27,188円

                                              4,729円

                                              3,849円

                                              • 数量別スライド値引

                                              9,524円

                                              5,989円

                                              59,899円

                                              25,448円

                                              7,037円

                                              • 数量別スライド値引

                                              30,934円

                                              • 数量別スライド値引

                                              23,531円

                                              252,006円

                                              20,479円

                                              38,354円

                                              1,751円

                                              159,620円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/03/31まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              4,200円

                                              21,806円

                                              通常出荷日 18日目~ 在庫品1日目~
                                              一部当日出荷可能
                                              4日目~ 5日目 4日目 7日目 4日目 在庫品1日目~
                                              一部当日出荷可能
                                              在庫品1日目~
                                              一部当日出荷可能
                                              6日目 在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                              3日目~ 4日目 3日目 4日目 6日目 5日目 38日目 4日目 1日目 15日目 4日目 19日目
                                              種類冷却機器フィルタ関連機器・部品フィルタ関連機器・部品オイル・潤滑剤オイル・潤滑剤フィルタオイル・潤滑剤フィルタフィルタ冷却機器関連機器・部品フィルタ関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品関連機器・部品オイル・潤滑剤オイル・潤滑剤関連機器・部品フィルタ関連機器・部品
                                              1. 1

                                              コンプレッサ関連部品に関連するカテゴリ

                                              コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                              コンプレッサ関連部品に関連する通販・販売特集