(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[5-100/5mm単位][5-1000/1mm単位]
Loading...
CKD
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイド付シリンダ | 10 ~ 400 | 12 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | ガイド付 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 17,128円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 18日目~ |
CKD
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 15 ~ 60 | 6 ~ 16 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 2,714円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目~ |
CKD
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ STS・STL-MG/BG-HP1シリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイド付シリンダ | 25 ~ 400 | 20 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | ガイド付 | 高剛性・高精度高級ガイド | 標準 |
通常出荷日 : | 17日目~ |
---|
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 1800 | 40 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 | 標準 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ) |
通常価格(税別) : | 23,899円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 1 ~ 2400 | 125 ~ 300 | 複動 | 片ロッド / 両ロッド | 角形 | 標準 / ストローク調整付 / デュアルストローク | 標準 / 耐熱 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ) |
通常価格(税別) : | 31,661円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 18日目~ |
TAIYO(太陽鉄工)
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 15 ~ 800 | 20 ~ 63 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 7,340円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 25 ~ 300 | 20 ~ 40 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 / 中間停止機能付 | 標準 / 微低速 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 2400 | 125 ~ 250 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 | 標準 |
通常価格(税別) : | 117,681円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 18日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 1500 | 20 ~ 40 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 | 標準 |
通常価格(税別) : | 24,181円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目~ |
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 5 ~ 100 | 12 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 標準 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 300 | 20 ~ 63 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 | 標準 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 4,461円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイド付シリンダ | 10 ~ 400 | 12 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | ガイド付 | 標準 / ロッド回り止め機能付 | 標準 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
SMC
ISO規格(15552)準拠 エアシリンダ 標準形 複動 片・両ロッド CP96シリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 2000 | 32 ~ 100 | 複動 | 片ロッド / 両ロッド | 角形 | 標準 | 標準 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 8,457円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 1800 | 32 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 | 標準 |
通常価格(税別) : | 27,879円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 18日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 1 ~ 1500 | 20 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 / ストローク調整付 | 標準 / 微低速 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 3,654円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 1 ~ 300 | 12 ~ 25 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 / ストローク調整付 | 標準 / 微低速 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 2,251円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 1500 | 20 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 | 低摩擦(内部抵抗) |
通常価格(税別) : | 3,867円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 5 ~ 1000 | 40 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 低摩擦(内部抵抗) |
通常価格(税別) : | 9,690円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 5 ~ 1000 | 20 ~ 40 | 複動 | 片ロッド | 角形 | ロッド回り止め機能付 | 標準 |
通常価格(税別) : | 5,609円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
薄形シリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 5 ~ 100 | 12 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 銅・亜鉛材料不使用 |
通常価格(税別) : | 3,012円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
TAIYO(太陽鉄工)
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 5 ~ 200 | 20 ~ 160 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 6,548円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
SMC
エアシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Zシリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 1 ~ 1130 | 20 ~ 40 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 | 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ) / クリーンルーム |
通常価格(税別) : | 4,547円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 1000 | 40 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 速度調整機能付 | 標準 |
通常価格(税別) : | 26,349円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 1 ~ 2000 | 32 ~ 125 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 / ストローク調整付 | 標準 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 8,457円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 1 ~ 2700 | 40 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 / ストローク調整付 | 標準 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 8,627円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊シリンダ | 10 ~ 850 | 40 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | ブレーキ付 | 標準 |
通常価格(税別) : | 77,561円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 1 ~ 1800 | 32 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | ロッド回り止め機能付 | 標準 |
通常価格(税別) : | 662円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
ISO規格(15552)準拠 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド・両ロッド C96シリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 1900 | 32 ~ 100 | 複動 | 片ロッド / 両ロッド | 角形 | 標準 | 標準 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 8,458円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 1 ~ 50 | 12 ~ 25 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 微低速 |
通常価格(税別) : | 3,611円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 5 ~ 1000 | 20 ~ 40 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 | 低摩擦(内部抵抗) |
通常価格(税別) : | 3,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイド付シリンダ | 10 ~ 200 | 6 ~ 32 | 複動 | 片ロッド | ガイド付 | 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 | 標準 / 高速・高頻度 / 微低速 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 8,110円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 1200 | 32 ~ 125 | 複動 | 両ロッド | 角形 | 標準 | 標準 / 耐熱 |
通常価格(税別) : | 10,751円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
コガネイ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 5 ~ 300 | 6 ~ 100 | 複動 / 単動(押出し) / 単動(引込み) | 片ロッド / 両ロッド | 角形 | 標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / デュアルストローク | 標準 / 低摩擦(内部抵抗) / 耐熱 / クリーンルーム |
通常価格(税別) : | 2,514円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 両ロッド CQSWシリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 5 ~ 50 | 12 ~ 25 | 複動 | 両ロッド | 角形 | 標準 | 標準 / 微低速 / 耐熱 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ) |
通常価格(税別) : | 3,229円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SMC
耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 5 ~ 1800 | 40 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 10,369円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 1 ~ 100 | 12 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 4,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊シリンダ | 25 ~ 300 | 50 ~ 300 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 42,329円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 10 ~ 1500 | 20 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 落下防止機能付 | 標準 |
通常価格(税別) : | 5,694円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
コガネイ
一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ【1~10個入り】
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 5 ~ 1050 | 16 ~ 63 | 複動 / 単動(押出し) | 片ロッド / 両ロッド | 丸形 | 標準 / 落下防止機能付 / ブレーキ付 / ロッド回り止め機能付 / 速度調整機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 / デュアルストローク | 標準 / 低摩擦(内部抵抗) / 微低速 / 耐熱 / クリーンルーム |
通常価格(税別) : | 3,919円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 1 ~ 200 | 10 ~ 16 | 複動 | 片ロッド | 丸形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 3,271円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
CKD
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 5 ~ 50 | 12 ~ 100 | 複動 | 片ロッド | 角形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 3,600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目~ |
コガネイ
駆動機器ガイド付 ツインロッドシリンダBシリーズ シリンダ内径 D(Φ)10~32
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイド付シリンダ | 10 ~ 100 | 10 ~ 32 | 複動 / 単動(押出し) | 片ロッド | ガイド付 | 高剛性・高精度高級ガイド / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 | 標準 / クリーンルーム |
通常価格(税別) : | 8,585円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型シリンダ | 1 ~ 1400 | 20 ~ 100 | 複動 | 両ロッド | 丸形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 4,334円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
コガネイ
種類 | ストローク L(mm) | シリンダ内径 D(φ) | シリンダ作動方式 | ロッド作動方式 | 本体形状 | 付加機能 | 環境・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄型シリンダ | 4 ~ 20 | 4.5 ~ 10 | 複動 / 単動(押出し) | 片ロッド | 角形 | 標準 | 標準 |
通常価格(税別) : | 2,685円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
シリンダ作動方式 |
ロッド作動方式 |
本体形状 |
付加機能 |
環境・用途 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | CKD | CKD | CKD | SMC | SMC | TAIYO(太陽鉄工) | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | TAIYO(太陽鉄工) | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | コガネイ | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | ミスミ | コガネイ | SMC | CKD | コガネイ | SMC | コガネイ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
通常価格 (税別) | 17,128円~ | 2,714円~ | - | 23,899円~ | 31,661円~ | 7,340円~
| -
| 117,681円~ | 24,181円~ | -
| 4,461円~
| -
| 8,457円~ | 27,879円~ | 3,654円~
| 2,251円~
| 3,867円~
| 9,690円~
| 5,609円~
| 3,012円~
| 6,548円~ | 4,547円~
| 26,349円~ | 8,457円~
| 8,627円~
| 77,561円~ | 662円~ | 8,458円~ | 3,611円~ | 3,989円~ | 8,110円~
| 10,751円~ | 2,514円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 3,229円~
| 10,369円~ | 4,989円~
| 42,329円~ | 5,694円~
| -
| 3,919円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 3,271円~
| 3,600円~ | 8,585円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 4,334円~
| 2,685円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
|
通常出荷日 | 18日目~ | 12日目~ | 17日目~ | 6日目~ | 18日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 18日目~ | 19日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 9日目~ | 18日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 6日目~ | 6日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 6日目~ | 9日目~ | 6日目~ | 9日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 6日目~ | 6日目~ | 6日目~ | 6日目~ | 19日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 9日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 6日目~ | 9日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 19日目 | 6日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 10日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 6日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
種類 | ガイド付シリンダ | 一般型シリンダ | ガイド付シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 薄型シリンダ | 一般型シリンダ | ガイド付シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 薄型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 薄型シリンダ | 薄型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 特殊シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 薄型シリンダ | 一般型シリンダ | ガイド付シリンダ | 一般型シリンダ | 薄型シリンダ | 薄型シリンダ | 一般型シリンダ | 薄型シリンダ | 特殊シリンダ | 一般型シリンダ | ガイド付シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | 一般型シリンダ | ガイド付シリンダ | 一般型シリンダ | 薄型シリンダ |
ストローク L(mm) | 10 ~ 400 | 15 ~ 60 | 25 ~ 400 | 10 ~ 1800 | 1 ~ 2400 | 15 ~ 800 | 25 ~ 300 | 10 ~ 2400 | 10 ~ 1500 | 5 ~ 100 | 10 ~ 300 | 10 ~ 400 | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1800 | 1 ~ 1500 | 1 ~ 300 | 10 ~ 1500 | 5 ~ 1000 | 5 ~ 1000 | 5 ~ 100 | 5 ~ 200 | 1 ~ 1130 | 10 ~ 1000 | 1 ~ 2000 | 1 ~ 2700 | 10 ~ 850 | 1 ~ 1800 | 10 ~ 1900 | 1 ~ 50 | 5 ~ 1000 | 10 ~ 200 | 10 ~ 1200 | 5 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 1800 | 1 ~ 100 | 25 ~ 300 | 10 ~ 1500 | 10 ~ 100 | 5 ~ 1050 | 1 ~ 200 | 5 ~ 50 | 10 ~ 100 | 1 ~ 1400 | 4 ~ 20 |
シリンダ内径 D(φ) | 12 ~ 100 | 6 ~ 16 | 20 ~ 100 | 40 ~ 100 | 125 ~ 300 | 20 ~ 63 | 20 ~ 40 | 125 ~ 250 | 20 ~ 40 | 12 ~ 100 | 20 ~ 63 | 12 ~ 100 | 32 ~ 100 | 32 ~ 100 | 20 ~ 100 | 12 ~ 25 | 20 ~ 100 | 40 ~ 100 | 20 ~ 40 | 12 ~ 100 | 20 ~ 160 | 20 ~ 40 | 40 ~ 100 | 32 ~ 125 | 40 ~ 100 | 40 ~ 100 | 32 ~ 100 | 32 ~ 100 | 12 ~ 25 | 20 ~ 40 | 6 ~ 32 | 32 ~ 125 | 6 ~ 100 | 12 ~ 25 | 40 ~ 100 | 12 ~ 100 | 50 ~ 300 | 20 ~ 100 | 12 ~ 50 | 16 ~ 63 | 10 ~ 16 | 12 ~ 100 | 10 ~ 32 | 20 ~ 100 | 4.5 ~ 10 |
シリンダ作動方式 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 / 単動(押出し) / 単動(引込み) | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 / 単動(押出し) | 複動 | 複動 | 複動 / 単動(押出し) | 複動 | 複動 / 単動(押出し) |
ロッド作動方式 | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド / 両ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド / 両ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド / 両ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 両ロッド | 片ロッド / 両ロッド | 両ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド / 両ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 片ロッド | 両ロッド | 片ロッド |
本体形状 | ガイド付 | 丸形 | ガイド付 | 角形 | 角形 | 丸形 | 丸形 | 角形 | 丸形 | 角形 | 丸形 | ガイド付 | 角形 | 角形 | 丸形 | 角形 | 丸形 | 角形 | 角形 | 角形 | 角形 | 丸形 | 角形 | 角形 | 角形 | 角形 | 角形 | 角形 | 角形 | 丸形 | ガイド付 | 角形 | 角形 | 角形 | 角形 | 角形 | 角形 | 丸形 | ガイド付 | 丸形 | 丸形 | 角形 | ガイド付 | 丸形 | 角形 |
付加機能 | 標準 | 標準 | 高剛性・高精度高級ガイド | 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 | 標準 / ストローク調整付 / デュアルストローク | 標準 | 標準 / 中間停止機能付 | 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 | 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 | 標準 | 標準 | 標準 / ロッド回り止め機能付 | 標準 | 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 | 標準 / ストローク調整付 | 標準 / ストローク調整付 | 標準 | 標準 | ロッド回り止め機能付 | 標準 | 標準 | 標準 | 速度調整機能付 | 標準 / ストローク調整付 | 標準 / ストローク調整付 | ブレーキ付 | ロッド回り止め機能付 | 標準 | 標準 | 標準 | 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 | 標準 | 標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / デュアルストローク | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 落下防止機能付 | 標準 | 標準 / 落下防止機能付 / ブレーキ付 / ロッド回り止め機能付 / 速度調整機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 / デュアルストローク | 標準 | 標準 | 高剛性・高精度高級ガイド / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 | 標準 | 標準 |
環境・用途 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ) | 標準 / 耐熱 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ) | 標準 | 標準 / 微低速 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 / 耐熱 | 標準 | 標準 / 耐熱 | 標準 | 標準 / 微低速 / 耐熱 | 標準 / 微低速 / 耐熱 | 低摩擦(内部抵抗) | 低摩擦(内部抵抗) | 標準 | 銅・亜鉛材料不使用 | 標準 | 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ) / クリーンルーム | 標準 | 標準 / 耐熱 | 標準 / 耐熱 | 標準 | 標準 | 標準 / 耐熱 | 微低速 | 低摩擦(内部抵抗) | 標準 / 高速・高頻度 / 微低速 / 耐熱 | 標準 / 耐熱 | 標準 / 低摩擦(内部抵抗) / 耐熱 / クリーンルーム | 標準 / 微低速 / 耐熱 / 銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 / 低摩擦(内部抵抗) / 微低速 / 耐熱 / クリーンルーム | 標準 | 標準 | 標準 / クリーンルーム | 標準 | 標準 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針