(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレントラップ・スチームトラップ

ドレントラップ・スチームトラップとは、ドレンを排出するための装置です。ドレンとは、大気中の水蒸気や雨水、汚水などを意味します。特にスチームトラップは、蒸気雰囲気中よりドレンのみを排出する性能に優れています。ドレンから水蒸気を分離する方法により、3種類に分けられます。比重差を利用するフリーフロート式や、熱力学的な性質を利用するディスク式、温度差を利用するベローズ式があります。一方、ドレントラップは蒸気を含んだドレンを排水する働きがあり、空調機やエアコンなどに利用されます。ドレントラップ・スチームトラップは、トラップの容量や耐久性に差があり、小型のものや連続排水が可能なものなど性能が異なります。ドレン配管の口径や容量によって、選ぶ必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • ドレンセパレータ FXシリーズ

    • 数量スライド割引

    CKD

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    評価 0.0
    ・軽量コンパクトのドレン分離機になります。【使用流体】・気体。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    ドレンセパレータ - 気体 R(Rc) 8A ~ 25A 1 アルミ
    通常価格(税別) : 3,689円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

    ミヤワキ

    スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

    評価 0.0
    【特長】・2重の気水分離(リフトフィッティング構造のU字通路と下向バケットの働き)により、気水分離が確実で、蒸気の巻き込み漏洩などがありません・復水発生量に応じて間欠排出、または連続排出をするので、一次側に復水を溜めることはありません・機器装置、蒸気主管などあらゆる用途に最適なオールマイティ設定です【用途】・プラント工業・食品製造・クリーニング、空調など
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 R(Rc) / フランジ 15A ~ 50A 1.6 ~ 2.1 ステンレス / スチール
    通常価格(税別) : 32,972円~
    通常出荷日 : 15日目
  • ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

    ミヤワキ

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

    評価 0.0
    【特長】・自動ブローオフ機構により、運転立ち上がり時間が大幅にスピードアップしました。通気初期の低温復水・エアもスムーズに排出します・取付姿勢の制約を受けません・主要部品のユニット交換ができます【用途】・食品機器・クリーニング機器・蒸気輸送管・熱交換器等の一般設備
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) / フランジ 15A ~ 25A 1.6 スチール
    通常価格(税別) : 26,458円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

    ミヤワキ

    バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

    評価 0.0
    【特長】・ブローバルブの内装によりハンドル操作ひとつでトラップ内に、バイパス回路を形成します・バイパス配管省略により、配管材料費、工賃を節減できます。また、工期も著しく短縮できます・トラップ主要部(キャップ、ディスク、シート)がユニット化され、新設計のカートリッジは簡単に交換できるので、メンテナンスがごく短時間で行えます・トラップ主要部は、排水復水の再蒸発蒸気を利用して保温する設計になっているため、ディスクの空打ちがなく耐久性に優れています・自動ブローオフ機構により、通気初期の複水をすみやかに排出し、機器の立ち上がり時間を短縮します。また、通気時の空気障害がほとんどありません【用途】・クリーニング機器、食品機器、染色機器、等に最適です
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) / フランジ 15A ~ 25A 1.6 スチール
    通常価格(税別) : 35,663円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フロート式スチームトラップ

    スパイラックス・サーコリミテッド

    フロート式スチームトラップ

    評価 0.0
    【特長】・非常に堅牢なトラップです。・ドレン負荷の大小に関らず、効率的に作動します。・連続作動でドレンを排出します。・自動温度制御のアプリケーションに、フロート式スチームトラップは最適です。・全モデルにエアベントを標準内蔵です。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ フロート式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 25A 1.4 鋳鉄
    通常価格(税別) : 41,514円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 水エジェクター PS形

    • 数量スライド割引

    北斗

    水エジェクター PS形

    評価 0.0
    水エジェクターは水の圧力により、真空/負圧を作ることができる製品です。【特長】・ニーズに合わせて作動範囲を拡大・省エネルギー・省コスト・駆動水量を少なくして揚水量を増加・吸上高MAX6m・排出高MAX20m・技術データはコンピュータにINPUT・水圧により作動するため、配管に接続するだけですぐに使用可能です・可動部が無いシンブルな構造のため、部品交換・故障の心配なく長期使用に耐えます・配管中に直接取付け可能なため、余計な場所を必要としません・電源を必要としないため、防爆エリアでも使用可能です【用途】・雨水ピット・貯水槽などからの水の吸上排水・吸込と同時に混合・輸送が可能・アルカリ・酸などの希釈用途として(特殊材質も対応可)
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    関連部品 - 液体 R(Rc) - -
    通常価格(税別) : 8,737円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

    テイエルブイ

    BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

    評価 0.0
    【特長】・フリーフロート・スチームトラップの上部に手動バイパス弁を一体化。・バイパス弁には蒸気専用の高シールボールバルブを採用。・トラップ部は高精度研磨フロートの3点支持機構でシール性向上。・手動バイパス弁の操作によりスタートアップ時間の短縮、ストレーナー部のスケールを二次側へブロー可能。【用途】・立ち上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気主管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ フロート式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 25A - 鋳鉄
    通常価格(税別) : 42,379円~
    通常出荷日 : 4日目
  • インラインヒーター TDR-M

    北斗

    インラインヒーター TDR-M

    評価 0.0
    従来の温水熱交換器のイメージを変える超小型温水加熱器。【特長】・20TDR以上には流量50%増のBMタイプがあります・4~16TDRには流量50%減のXMタイプがありますインラインヒーターは、蒸気を管内の水等の液体に直接吹込み、加熱する液体加熱器で、従来の熱交換器のイメージを全く変えた超小型の液体加熱器です・液体は中心部の水ノズルを通過中に、水ノズルに斜めに穿孔した蒸気孔より蒸気が吹込まれ、瞬時に加熱混合されてインラインヒーターから吐出されます・蒸気はインラインヒーターのボデー内部に装入した特殊なエレメントを通過することにより流速を落し、更に細分された蒸気孔より吹込むので、騒音振動は全く少なく、更に蒸気調節弁・温調弁等により蒸気が自由に制御された場合でも、ハンマリングを起さず、静粛な運転をすることができます【用途】・液体に直接蒸気を吹込んで、配管中のインラインヒーターの吐出口で、即時、設定温度まで加熱する液体加熱器で、連続して加熱します。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    関連部品 - 蒸気 / 液体 フランジ - - 鋳鉄
    通常価格(税別) : 81,759円~
    通常出荷日 : 5日目
  • スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

    • 数量スライド割引

    大洋弁栓

    スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

    評価 0.0
    大洋弁栓 ドレントラップ・スチームトラップ スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    ドレントラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) / フランジ 15A ~ 50A 1.2 鋳鉄
    通常価格(税別) : 27,516円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

    ミヤワキ

    ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

    評価 0.0
    【特長】・取付姿勢の制約を受けません・空気保温式により、省エネルギー効果に優れています・オールステンレス製により、耐久性に優れています・広い圧力範囲に使用できます・超小型、軽量設計により、取付け、メンテナンスが簡単に行なえます【用途】・スチームトレース・計装用・業務用スチームアイロン等
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) 8A ~ 15A 2 ステンレス
    通常価格(税別) : 14,425円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スチームトラップ TB-880シリーズ

    • 数量スライド割引

    ヨシタケ

    スチームトラップ TB-880シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、驚異の耐久性を実現しました。・独自の内部構造の採用により、漏洩、作動とも抜群の信頼性を確保しています。・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。・蒸気とドレンの比重差で作動します。
    CAD :
    2D
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 32A 1.05 ~ 1.6 鋳鉄
    通常価格(税別) : 19,007円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スチームエゼクター PS形

    北斗

    スチームエゼクター PS形

    評価 0.0
    【特長】・省エネルギー・省コスト・蒸気消費量を少くして揚水量を増加・ニーズに合せて作動範囲を拡大・吸上高MAX6m・排出高MAX20m・技術データーはコンピューターにINPUT
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    関連部品 - 蒸気 R(Rc) - - ステンレス / 銅
    通常価格(税別) : 8,737円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スチームトラップ TB-800シリーズ

    • SALE 2025/06/30まで

    ヨシタケ

    スチームトラップ TB-800シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、驚異の耐久性を実現しました。・独自の内部構造の採用により、漏洩、作動とも抜群の信頼性を確保しています。・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。・蒸気とドレンの比重差で作動します。
    CAD :
    2D
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 - 15A ~ 50A 1.6 -
    通常価格(税別) : 20,048円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

    ベン

    ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

    評価 0.0
    サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役]が、コンパクトに集約した構造です。スペースの有効利用と設備費の削減に効果的です。【特長】・排出量が大きいので管末から大型の機器まで使用できます。・飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。 (注)呼び径32~50は15℃降下した温度で作動します。・呼び径32~50は可動式弁体の採用により、シール性・耐久性に優れています。・テスト弁をトラップに直付け可能です。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ サーモワックス式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 25A 1 鋳鉄
    通常価格(税別) : 39,871円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

    ヨシタケ

    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

    評価 0.0
    蒸気及び空気を通路形状によって発生する遠心力を利用して、効率よくドレンを分離できます。【特長】・サイクロン方式のためドレン分離効率が高い。・圧力損失は極めて少ない。・作動部分がないため故障の心配がありません。
    CAD :
    2D
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    ドレンセパレータ - 蒸気 / 気体 R(Rc) / フランジ 15A ~ 100A 2 鋳鉄
    通常価格(税別) : 19,362円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型

    ミヤワキ

    バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型

    評価 0.0
    【特長】・ブローバルブの内装によりハンドル操作ひとつでトラップ内に、バイパス回路を形成します・バイパス配管省略により、配管材料費、工賃を節減できます。また、工期も著しく短縮できます・トラップ主要部(キャップ、ディスク、シート)がユニット化され、新設計のカートリッジは簡単に交換できるので、メンテナンスがごく短時間で行えます・トラップ主要部は、排水復水の再蒸発蒸気を利用して保温する設計になっているため、ディスクの空打ちがなく耐久性に優れています【用途】・クリーニング機器、食品機器、染色機器、等に最適です
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) 10A ~ 25A 1.6 スチール
    通常価格(税別) : 34,511円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ディスク式エアトラップ AV型

    ミヤワキ

    ディスク式エアトラップ AV型

    評価 0.0
    【特長】・バイパス配管が省略でき経済的です・ハンドル操作でブロー弁を開くことにより、運転中でもスケールや油を簡単に排除できます・理想的なオン・オフ作動でドレンを迅速に排出します・主要部品のユニット化よりメンテナンスが容易に行えます【用途】・空気配管及びアフタークーラ、レシーバタンク等に適しています
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    ドレントラップ ディスク式 気体 R(Rc) 15A ~ 25A 0.97 スチール
    通常価格(税別) : 48,502円~
    通常出荷日 : 15日目
  • ディスク式スチームトラップ

    スパイラックス・サーコリミテッド

    ディスク式スチームトラップ

    評価 0.0
    【特長】・ディスク式スチームトラップは信頼度、コンパクト性、作動効率を全てかなえたトラップです。・唯一の可動部である硬化ステンレス製ディスクが、ドレンとドレンのフラッシュ蒸気により開閉弁します。・過熱蒸気ライン、ウォーターハンマー、凍結、振動に高い耐性があります。・ディスク式トラップは、蒸気主管からのドレン抜きに最適です。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 20A 1.6 ステンレス
    通常価格(税別) : 26,136円~
    通常出荷日 : 19日目
  • A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

    テイエルブイ

    A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

    評価 0.0
    【特長】・蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。・バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。・弁・弁座などの磨耗部品はユニットで交換可能。【用途】・温度コントロールを必要としない一般的な用途。・蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 50A 1.6 鋳鉄
    通常価格(税別) : 31,742円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

    ヨシタケ

    スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・バイメタルの採用により空気障害が解消され、同時に始動時の冷水や空気をすみやかに排出し、蒸気機器の立上げを効率良く行います。・ディスク及び弁座は、ステンレス鋼に特殊熱処理加工を施してあり、耐久性に優れています。・ディスク・弁座・バイメタルは本体を配管から取り外すことなく現場で容易に交換出来ます。・可動部分はディスク1個だけであり、構造が簡単なため、保守点検が容易です。・小型、軽量かつ安価にもかかわらず、使用圧力範囲が広く、調整の必要がありません。・取付けは、水平・垂直等を問わないため配管が容易です。・空気保温式ですので、空打ち、蒸気漏れがありません。・ストレーナ内蔵型ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
    CAD :
    2D
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) / フランジ 15A ~ 25A 1 ~ 2 鋳鉄
    通常価格(税別) : 19,543円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型

    ミヤワキ

    ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型

    評価 0.0
    【特長】・飽和温度より低い温度で作動しますので蒸気漏れがありません。飽和温度に追随した作動特性のため、広い圧力範囲を無調整で使用できます・通気初期の低温復水や空気を迅速に排出します。エアベント機能も果たします・小さなスペースでも取付が可能で、垂直、水平いずれの配管にも取付できます。部品点数が少なく保守点検が容易に行えます・本体・要部材質共ステンレス製で耐食性に優れます【用途】・食品・バイオ機器、小型熱交換機・タンクヒーティング、蒸気主管・スチームトレース・クリーニング機器等に適しています
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ダイヤフラム式 蒸気 R(Rc) 8A ~ 25A 1 ~ 2.1 ステンレス
    通常価格(税別) : 33,475円~
    通常出荷日 : 15日目
  • ボールフロート スチームトラップ GC1型

    ミヤワキ

    ボールフロート スチームトラップ GC1型

    評価 0.0
    【特長】・省エネ設計(オリフィス自己調整式の連続排出フロート型):高精度研磨フロートの使用により、高いシール性能を実現。蒸気ロスを抑えます・自動ブローオフ機構(バイメタル内蔵):通気初期のエアや低温復水を自動排出します・ステンレス製:バイメタルを除く全ての部品は腐食に強いステンレスで耐久性に優れています・コンパクト設計:部品点数が少なく、保守点検が簡単に行えます【用途】・蒸気輸送管・スチームトレースなど
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ フロート式 蒸気 R(Rc) / フランジ / ソケットウェルド 15A ~ 25A 1.6 ~ 2.1 ステンレス
    通常価格(税別) : 59,903円~
    通常出荷日 : 15日目
  • スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ

    CKD

    スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高信頼液面レベルセンサを採用したドレン排出器です。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    ドレンセパレータ / 関連部品 - ドレン G 15A 1.6 アルミ
    通常価格(税別) : 54,071円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

    ベン

    ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

    評価 0.0
    サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役]が、コンパクトに集約した構造です。スペースの有効利用と設備費の削減に効果的です。【特長】・排出量が大きいので管末から大型の機器まで使用できます。・飽和蒸気温度から10℃注.降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。・呼び径32~50は15℃降下した温度で作動する可動式弁体の採用により、シール性・耐久性に優れています。・テスト弁をトラップに直付け可能です。【用途】・配管ライン、ヘッダーなどに。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ サーモワックス式 蒸気 フランジ 15A ~ 50A 1 鋳鉄
    通常価格(税別) : 51,738円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ディスク式スチームトラップ S55型

    ミヤワキ

    ディスク式スチームトラップ S55型

    評価 0.0
    【特長】・省エネ性の向上:蒸気飽和温度以下での閉弁を達成したので、蒸気の巻込み漏洩を大幅に削減しました・耐久性の向上:弁座部(SUS)の耐久性を更に向上しました・軽量・小型化:軽量・小型設計によりコストダウンを図っております・自動ブローオフ機構の採用:内装のバイメタルにより、通気初期の空気及び低温復水をスムーズに排出します【用途】・高温・高圧域の蒸気主管・機器装置
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) / フランジ / ソケットウェルド 15A ~ 25A 4.6 スチール
    通常価格(税別) : 40,630円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

    ミヤワキ

    ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

    評価 0.0
    【特長】・大容量のバイパス弁を内蔵しているため、バイパス配管が不要になり製品・配管施工コストを大幅に低減できます。スタートアップの短縮、スケールの除去、温度不良時の緊急対応が可能です・本体・要部材質がステンレス製で耐食性に優れています・飽和温度より低い温度で復水を排出しますので、作動時に蒸気の巻込みがありません・飽和温度に追随した開弁温度特性のため、広い圧力範囲を無調整で使用できます。復水と同様にエアも排出するため、機器の立上がり時間を短縮できます・シンプル・コンパクト設計で部品点数が少なく保守点検が容易に行えます。小さなスペースで取付けが可能で、垂直・水平のどちらでも使用できます【用途】・食品・バイオ機器、小型熱交換機・タンクヒーティング、蒸気主管・スチームトレース・クリーニング機器等に適しています
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ダイヤフラム式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 20A 1 ステンレス
    通常価格(税別) : 51,093円~
    通常出荷日 : 15日目
  • ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

    ミヤワキ

    ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

    評価 0.0
    【特長】・飽和温度より低い温度で作動しますので蒸気漏れがありません。飽和温度に追随した作動特性のため、広い圧力範囲を無調整で使用できます・通気初期の低温復水や空気を迅速に排出します。エアベント機能も果たします・小さなスペースでも取付が可能で、垂直、水平いずれの配管にも取付できます。部品点数が少なく保守点検が容易に行えます・本体・要部材質共ステンレス製で耐食性に優れます【用途】・食品・バイオ機器、小型熱交換機・タンクヒーティング、蒸気主管・スチームトレース・クリーニング機器等に適しています
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ダイヤフラム式 蒸気 R(Rc) 8A ~ 25A 2.1 ステンレス
    通常価格(税別) : 31,713円~
    通常出荷日 : 15日目
  • スチームトラップ TB-5シリーズ

    ヨシタケ

    スチームトラップ TB-5シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、驚異の耐久性を実現しました。・内部部品は全てステンレス製で、独自の内部構造のため、漏洩・作動とも抜群の信頼性を確保しています。・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUPするので、省エネルギー効果に最適です。・ストレーナ内蔵のうえ、二重分離機構の採用で耐スケール性に強い。・ラージベント、内蔵式チェッキ弁等各種オプションのラインアップが豊富です。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 - 15A ~ 50A 1 -
    通常価格(税別) : 27,230円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

    テイエルブイ

    J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

    評価 0.0
    【特長】・蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。・X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮。・ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。・背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。・小型で大容量化を実現。【用途】・蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。・反応釜・ユニットヒーター・プレス機・ジャケット釜・ロール加熱機・シリンダードライヤーなど。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ サーモワックス式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 25A 1 鋳鉄
    通常価格(税別) : 34,281円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

    • 数量スライド割引

    ミヤワキ

    ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

    評価 0.0
    【特長】・飽和温度より低い温度で作動しますので蒸気漏れがありません。飽和温度に追随した作動特性のため、広い圧力範囲を無調整で使用できます。・通気初期の低温復水や空気を迅速に排出します。エアベント機能も果たします。・小さなスペースでも取付が可能で、垂直、水平いずれの配管にも取付できます。部品点数が少なく保守点検が容易に行えます。【用途】・食品・バイオ機器、小型熱交換機・タンクヒーティング、蒸気主管・スチームトレース・クリーニング機器等に適しています。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ダイヤフラム式 蒸気 R(Rc) / フランジ / ソケットウェルド 15A ~ 25A 2.1 スチール
    通常価格(税別) : 28,424円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

    ミヤワキ

    ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

    評価 0.0
    【特長】・2重の気水分離(リフトフィッティング構造のU字通路と下向きバケットの働き)により、気水分離が確実で、蒸気の巻き込み漏洩などがありません・復水発生量に応じて間欠排出、または連続排出をするので、一次側に復水を溜めることはありません・機器装置に最適なオールマイティ設計です【用途】・機器・装置・保温・暖房・空調
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 R(Rc) / フランジ 15A ~ 50A - スチール
    通常価格(税別) : 142,122円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • AK-1H型 スチームトラップ

    ベン

    AK-1H型 スチームトラップ

    評価 0.0
    【特長】・配管ライン、ヘッダー等のドレン抜トラップとして一般的なトラップで、全機構が蓋に取付けてありますので、メンテナンスが容易です。・弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。・ストレーナを内蔵しています。・但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 25A 0.7 ~ 1 鋳鉄
    通常価格(税別) : 15,242円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ディスク式スチームトラップ SU2N型

    ミヤワキ

    ディスク式スチームトラップ SU2N型

    評価 0.0
    【特長】・自動ブローオフ機構により、運転立ち上げ時間が大幅にスピードアップしました。通気初期の低温復水・エアもスムーズに排出します・取付姿勢の制約を受けません・面間は、オーダーメイドで製作できます【用途】・蒸気輸送管・スチームトレース
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) / フランジ / ソケットウェルド 15A ~ 25A 4.6 ステンレス
    通常価格(税別) : 49,331円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

    大洋弁栓

    スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

    評価 0.0
    JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い大洋弁栓製のスチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS。ドレンが大量に発生する場所に。【特長】・YHS<低圧型>0.03~0.8Mpaまで0.2M~0.3MPaの暖房ラインに!・0.2M~0.3MPaのメッキラインにも!・0.2M~0.3MPaの温水洗浄機にも!
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    ドレントラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) / フランジ 15A ~ 50A 0.8 鋳鉄
    通常価格(税別) : 27,516円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

    ミヤワキ

    ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

    評価 0.0
    【特長】・均圧管不要で配管工事費の削減ができます・垂直取付のため小さなスペースで取り付けできます・オールステンレス製で耐食性に優れています【用途】・空気配管及びアフタークーラ、レシーバタンク等に適しています
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    ドレントラップ フロート式 蒸気 R(Rc) / フランジ / ソケットウェルド 15A ~ 25A 2.1 ステンレス
    通常価格(税別) : 70,473円~
    通常出荷日 : 15日目
  • スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

    ヨシタケ

    スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能が、スパナ・モンキーなどで簡単に切換ができます。・バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。・溶接ベローズの採用により幅広い圧力で使用できます。・飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。・背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。・コックと弁座はステンレス製で一体化しております。・ストレーナ内蔵タイプです。・取付は水平・垂直任意です(カバーを上にして垂直から水平までの範囲)。・蒸気とドレンの温度差で作動します。
    CAD :
    2D
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ベローズ式 蒸気 - 15A ~ 25A 1 -
    通常価格(税別) : 39,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

    スパイラックス・サーコリミテッド

    温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

    評価 0.0
    【特長】・温調式スチームトラップは幅広い圧力の蒸気に対して設定変更することなくご使用いただけます。・蒸気配管内の空気を速やかに排出します。・コンパクト設計で、高い排出能力です。・内部部品の構造が堅牢で、長寿命です。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バランスプレッシャー 蒸気 R(Rc) 20A ~ 25A 1.3
    通常価格(税別) : 24,785円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • ボールフロート スチームトラップ GC1V型

    ミヤワキ

    ボールフロート スチームトラップ GC1V型

    評価 0.0
    【特長】・省エネ設計(オリフィス自己調整式の連続排出フロート型)、高精度研磨フロートの使用により、高いシール性能を実現。蒸気ロスを抑えます。・自動ブローオフ機構(バイメタル内蔵)、通気初期のエアや低温復水を自動排出します。・ステンレス製、バイメタルを除く全ての部品は腐食に強いステンレスで耐久性に優れています。・コンパクト設計、部品点数が少なく、保守点検が簡単に行えます。【用途】・蒸気輸送管。・スチームトレースなど。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ フロート式 蒸気 R(Rc) / フランジ / ソケットウェルド 15A ~ 25A 1.6 ~ 2.1 ステンレス
    通常価格(税別) : 59,903円~
    通常出荷日 : 15日目
  • AK-5F型 スチームトラップ

    ベン

    AK-5F型 スチームトラップ

    評価 0.0
    MAX 2.0MPa 小容量のバスケット式スチームトラップで、ランドリー機器・暖房機器・食品工業・医療機器等に使用します。【特長】・SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。・弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。・コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。・ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 フランジ 15A ~ 25A 0.3 ~ 2 鋳鉄
    通常価格(税別) : 31,325円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • AK-5型 スチームトラップ

    ベン

    AK-5型 スチームトラップ

    評価 0.0
    MAX 2.0MPa 小容量のバスケット式スチームトラップで、ランドリー機器・暖房機器・食品工業・医療機器等に使用します。【特長】・SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。・弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。・コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。・ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 25A 0.3 ~ 2 鋳鉄
    通常価格(税別) : 22,520円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

    テイエルブイ

    J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

    評価 0.0
    【特長】・蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。・X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮。・ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。・背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。・小型で大容量化を実現。【用途】・蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。・反応釜・ユニットヒーター・プレス機・ジャケット釜・ロール加熱機・シリンダードライヤーなど。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ サーモワックス式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 25A 0.5 鋳鉄
    通常価格(税別) : 35,118円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

    ミヤワキ

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

    評価 0.0
    【特長】・自動ブローオフ機構により、運転立ち上げ時間が大幅にスピードアップしました。通気初期の低温復水・エアもスムーズに排出します・取付姿勢の制約を受けません・主要部品のユニット交換ができます【用途】・食品機器・クリーニング機器・蒸気輸送管・熱交換器等の一般設備
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ ディスク式 蒸気 R(Rc) / フランジ 32A ~ 50A 1.6 スチール
    通常価格(税別) : 68,555円~
    通常出荷日 : 15日目
  • ベルマイティエアトラップ AE8型

    ミヤワキ

    ベルマイティエアトラップ AE8型

    評価 0.0
    【特長】・耐摩耗性を備えたSCCV機構のバルブ装着により、耐久性に優れています。・弁機構は上部に位置し、スケール・ゴミ等の影響を受けにくい構造です。・エアベント機能により、ロッキングを防止します。・均圧管不要で配管施工費の削除ができます。【用途】・アフタークーラー。・レシーバタンク。・各種空気設備。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    ドレントラップ バケット式 蒸気 R(Rc) / フランジ 15A ~ 25A - スチール
    通常価格(税別) : 47,026円~
    通常出荷日 : 15日目
  • スチームトラップ コネクター2010シリーズ

    ヨシタケ

    スチームトラップ コネクター2010シリーズ

    評価 0.0
    360°どの方向からも配管ができ、2本のボルトで脱着可能という交換時の省力化を実現しました。必要なコネクターとトラップを選んでください。【特長】・アームストロングコネクターシリーズスチームトラップはスチームトラップ本体と配管コネクターより構成されています。・360°どの方向からも配管が出来、2本のボルトで脱着可能という交換時の省力化を実現しました。・まずは必要なコネクターを選んでください。・そして、必要なトラップを選んでください
    CAD :
    2D
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ バケット式 蒸気 - 10A ~ 25A 1 ~ 2.8 -
    通常価格(税別) : 56,162円~
    通常出荷日 : 5日目
  • AT-6型 スチームトラップ

    ベン

    AT-6型 スチームトラップ

    評価 0.0
    通気初期の空気、ドレンの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮。蒸気の有効活用を考えた、ディスクトラップに変わる省エネ対策品です。【特長】・サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用。・水平・垂直・横取付自由です。・飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。【用途】・配管ライン、ヘッダーなどに。
    種類 ドレントラップ/スチームトラップ方式 使用流体 接続 呼び径 最高使用圧力(MPa) 本体材質
    スチームトラップ サーモワックス式 蒸気 R(Rc) 15A ~ 25A 1 ステンレス / スチール
    通常価格(税別) : 25,280円~
    通常出荷日 : 5日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
ドレントラップ/スチームトラップ方式
使用流体
接続
呼び径
最高使用圧力(MPa)
本体材質

    ドレンセパレータ FXシリーズ

      スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

          バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

            フロート式スチームトラップ

              水エジェクター PS形

                BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                  インラインヒーター TDR-M

                    スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

                      ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

                        スチームトラップ TB-880シリーズ

                          スチームエゼクター PS形

                          • SALE 2025/06/30まで

                          スチームトラップ TB-800シリーズ

                            ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

                              ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                                バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型

                                  ディスク式エアトラップ AV型

                                    ディスク式スチームトラップ

                                      A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                                        スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                                          ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型

                                            ボールフロート スチームトラップ GC1型

                                              スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ

                                                ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

                                                  ディスク式スチームトラップ S55型

                                                    ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                                                      ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                                                        スチームトラップ TB-5シリーズ

                                                          J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

                                                            ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

                                                              ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

                                                                AK-1H型 スチームトラップ

                                                                  ディスク式スチームトラップ SU2N型

                                                                    スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                                                                      ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

                                                                        スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

                                                                          温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                                                                            ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                                                                              AK-5F型 スチームトラップ

                                                                                AK-5型 スチームトラップ

                                                                                  J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

                                                                                    ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                                                                                      ベルマイティエアトラップ AE8型

                                                                                        スチームトラップ コネクター2010シリーズ

                                                                                          AT-6型 スチームトラップ

                                                                                          メーカー

                                                                                          CKD

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          スパイラックス・サーコリミテッド

                                                                                          北斗

                                                                                          テイエルブイ

                                                                                          北斗

                                                                                          大洋弁栓

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ヨシタケ

                                                                                          北斗

                                                                                          ヨシタケ

                                                                                          ベン

                                                                                          ヨシタケ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          スパイラックス・サーコリミテッド

                                                                                          テイエルブイ

                                                                                          ヨシタケ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          CKD

                                                                                          ベン

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ヨシタケ

                                                                                          テイエルブイ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ベン

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          大洋弁栓

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ヨシタケ

                                                                                          スパイラックス・サーコリミテッド

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ベン

                                                                                          ベン

                                                                                          テイエルブイ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ミヤワキ

                                                                                          ヨシタケ

                                                                                          ベン

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          ドレンセパレータ FXシリーズ

                                                                                          スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

                                                                                          ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

                                                                                          バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                                                                                          フロート式スチームトラップ

                                                                                          水エジェクター PS形

                                                                                          BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                                                                                          インラインヒーター TDR-M

                                                                                          スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

                                                                                          ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

                                                                                          スチームトラップ TB-880シリーズ

                                                                                          スチームエゼクター PS形

                                                                                          スチームトラップ TB-800シリーズ

                                                                                          ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

                                                                                          ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                                                                                          バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型

                                                                                          ディスク式エアトラップ AV型

                                                                                          ディスク式スチームトラップ

                                                                                          A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                                                                                          スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                                                                                          ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型

                                                                                          ボールフロート スチームトラップ GC1型

                                                                                          スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ

                                                                                          ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

                                                                                          ディスク式スチームトラップ S55型

                                                                                          ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                                                                                          ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                                                                                          スチームトラップ TB-5シリーズ

                                                                                          J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

                                                                                          ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

                                                                                          ベルマイティ スチームトラップ ER105/116/120型

                                                                                          AK-1H型 スチームトラップ

                                                                                          ディスク式スチームトラップ SU2N型

                                                                                          スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                                                                                          ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

                                                                                          スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

                                                                                          温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                                                                                          ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                                                                                          AK-5F型 スチームトラップ

                                                                                          AK-5型 スチームトラップ

                                                                                          J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

                                                                                          ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                                                                                          ベルマイティエアトラップ AE8型

                                                                                          スチームトラップ コネクター2010シリーズ

                                                                                          AT-6型 スチームトラップ

                                                                                          CAD
                                                                                          • 2D / 3D
                                                                                          • 2D
                                                                                          • 2D
                                                                                          • 2D
                                                                                          • 2D
                                                                                          • 2D / 3D
                                                                                          • 2D
                                                                                          • 2D
                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          3,689円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          32,972円

                                                                                          26,458円

                                                                                          35,663円

                                                                                          41,514円

                                                                                          8,737円

                                                                                          42,379円

                                                                                          81,759円

                                                                                          27,516円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          14,425円

                                                                                          19,007円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,737円

                                                                                          20,048円

                                                                                          特別価格

                                                                                          SALE 2025/06/30まで

                                                                                          39,871円

                                                                                          19,362円

                                                                                          34,511円

                                                                                          48,502円

                                                                                          26,136円

                                                                                          31,742円

                                                                                          19,543円

                                                                                          33,475円

                                                                                          59,903円

                                                                                          54,071円

                                                                                          51,738円

                                                                                          40,630円

                                                                                          51,093円

                                                                                          31,713円

                                                                                          27,230円

                                                                                          34,281円

                                                                                          28,424円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          142,122円

                                                                                          15,242円

                                                                                          49,331円

                                                                                          27,516円

                                                                                          70,473円

                                                                                          39,899円

                                                                                          24,785円

                                                                                          59,903円

                                                                                          31,325円

                                                                                          22,520円

                                                                                          35,118円

                                                                                          68,555円

                                                                                          47,026円

                                                                                          56,162円

                                                                                          25,280円

                                                                                          通常出荷日 3日目~ 15日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          7日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          4日目 5日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          5日目~ 4日目~ 15日目 19日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          15日目 15日目 3日目 3日目~ 6日目~ 15日目 15日目 4日目~ 5日目 8日目~ 15日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          15日目~ 7日目 15日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          7日目~ 15日目 5日目~ 5日目~ 5日目 15日目 15日目 5日目 5日目~
                                                                                          種類ドレンセパレータスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ関連部品スチームトラップ関連部品ドレントラップスチームトラップスチームトラップ関連部品スチームトラップスチームトラップドレンセパレータスチームトラップドレントラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップドレンセパレータ / 関連部品スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップドレントラップドレントラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップドレントラップスチームトラップスチームトラップ
                                                                                          ドレントラップ/スチームトラップ方式-バケット式ディスク式ディスク式フロート式-フロート式-ディスク式ディスク式バケット式-バケット式サーモワックス式-ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式ダイヤフラム式フロート式-サーモワックス式ディスク式ダイヤフラム式ダイヤフラム式バケット式サーモワックス式ダイヤフラム式バケット式バケット式ディスク式ディスク式フロート式ベローズ式バランスプレッシャーフロート式バケット式バケット式サーモワックス式ディスク式バケット式バケット式サーモワックス式
                                                                                          使用流体気体蒸気蒸気蒸気蒸気液体蒸気蒸気 / 液体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気 / 気体蒸気気体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気ドレン蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
                                                                                          接続R(Rc)R(Rc) / フランジR(Rc) / フランジR(Rc) / フランジR(Rc)R(Rc)R(Rc)フランジR(Rc) / フランジR(Rc)R(Rc)R(Rc)-R(Rc)R(Rc) / フランジR(Rc)R(Rc)R(Rc)R(Rc)R(Rc) / フランジR(Rc)R(Rc) / フランジ / ソケットウェルドGフランジR(Rc) / フランジ / ソケットウェルドR(Rc)R(Rc)-R(Rc)R(Rc) / フランジ / ソケットウェルドR(Rc) / フランジR(Rc)R(Rc) / フランジ / ソケットウェルドR(Rc) / フランジR(Rc) / フランジ / ソケットウェルド-R(Rc)R(Rc) / フランジ / ソケットウェルドフランジR(Rc)R(Rc)R(Rc) / フランジR(Rc) / フランジ-R(Rc)
                                                                                          呼び径8A ~ 25A15A ~ 50A15A ~ 25A15A ~ 25A15A ~ 25A-15A ~ 25A-15A ~ 50A8A ~ 15A15A ~ 32A-15A ~ 50A15A ~ 25A15A ~ 100A10A ~ 25A15A ~ 25A15A ~ 20A15A ~ 50A15A ~ 25A8A ~ 25A15A ~ 25A15A15A ~ 50A15A ~ 25A15A ~ 20A8A ~ 25A15A ~ 50A15A ~ 25A15A ~ 25A15A ~ 50A15A ~ 25A15A ~ 25A15A ~ 50A15A ~ 25A15A ~ 25A20A ~ 25A15A ~ 25A15A ~ 25A15A ~ 25A15A ~ 25A32A ~ 50A15A ~ 25A10A ~ 25A15A ~ 25A
                                                                                          最高使用圧力(MPa)11.6 ~ 2.11.61.61.4---1.221.05 ~ 1.6-1.6121.60.971.61.61 ~ 21 ~ 2.11.6 ~ 2.11.614.612.1112.1-0.7 ~ 14.60.82.111.31.6 ~ 2.10.3 ~ 20.3 ~ 20.51.6-1 ~ 2.81
                                                                                          本体材質アルミステンレス / スチールスチールスチール鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄ステンレス鋳鉄ステンレス / 銅-鋳鉄鋳鉄スチールスチールステンレス鋳鉄鋳鉄ステンレスステンレスアルミ鋳鉄スチールステンレスステンレス-鋳鉄スチールスチール鋳鉄ステンレス鋳鉄ステンレス-ステンレス鋳鉄鋳鉄鋳鉄スチールスチール-ステンレス / スチール

                                                                                          ドレントラップ・スチームトラップに関連するカテゴリ

                                                                                          ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          ドレントラップ・スチームトラップに関連する通販・販売特集