(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
ミスミ
【クリーン洗浄品】エア用カプラー 高耐薬タイプ おねじプラグ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 水 / 空気 | ステンレス | R(管用テーパおねじ) / M(メートルねじ並目) | 1/8 |
通常価格(税別) : | 2,630円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
【クリーン洗浄品】エア用カプラー 高耐薬タイプ チューブ接続用プラグ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 | 標準 | プラグ(オス) | チューブ取付用 | 水 / 空気 | ステンレス | - | - |
通常価格(税別) : | 2,630円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 空気 | スチール | R(管用テーパおねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 317円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 水 / 空気 | スチール / ステンレス / 銅合金 | M(メートルねじ) / R(管用テーパねじ) | M5×0.8 / 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 210円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | おねじタイプ | 空気 | スチール | R(管用テーパおねじ) | 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 1,477円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | ステンレス | Rc(管用テーパめねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 2,197円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS非対応 | 該当なし | 標準 | プラグ(オス) | ワンタッチ継手付 | 水 / 空気 | ステンレス / 銅合金 | - | - |
通常価格(税別) : | 1,060円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | ステンレス | Rc(管用テーパめねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 5,597円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 標準 | ソケット(メス) | おねじタイプ | 水 / 空気 | スチール / ステンレス / 銅合金 | M(メートルねじ) / R(管用テーパねじ) | M5×0.8 / 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 730円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | ステンレス | R(管用テーパおねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 1,267円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 油 | ステンレス / 銅合金 | Rc(管用テーパめねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 |
通常価格(税別) : | 1,570円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | ワンタッチ継手付 | 空気 | スチール | - | - |
通常価格(税別) : | 762円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | ナット締込タイプ | 空気 | スチール | - | - |
通常価格(税別) : | 1,018円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 標準 | プラグ(オス) | めねじタイプ | 水 / 空気 | スチール / ステンレス | Rc(管用テーパめねじ) | 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 270円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SMC
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ / めねじタイプ / ワンタッチ継手付 / ホース取付用 / ナット締込タイプ | 空気 | スチール | R(管用テーパおねじ) / Rc(管用テーパめねじ) / NPT(アメリカ管用テーパーねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 127円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 水 / 空気 | ステンレス | R(管用テーパおねじ) | 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 1,170円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | おねじタイプ | 空気 | スチール | R(管用テーパおねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 822円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | ワンタッチ継手付 | 空気 | 樹脂 | - | - |
通常価格(税別) : | 229円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | めねじタイプ | 油 | スチール | Rc(管用テーパめねじ) | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 1,630円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | ワンタッチ継手付 | 水 / 空気 | 銅合金 | - | - |
通常価格(税別) : | 557円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
トヨックス
カムロック633シリーズ カプラー 633-C ホースシャンク
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | ホース取付用 | 水 / 空気 / 油 / 薬品 | ステンレス / 銅合金 / アルミニウム / 樹脂 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,292円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 標準 | プラグ(オス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 油 | ステンレス / 銅合金 | Rc(管用テーパめねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 |
通常価格(税別) : | 530円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SMC
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付ストレートタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | ワンタッチ継手付 | 水 / 空気 | 銅合金 | - | - |
通常価格(税別) : | 217円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 銅合金 | R(管用テーパおねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 |
通常価格(税別) : | 1,638円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | ステンレス | Rc(管用テーパめねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 2,897円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | ホース取付用 | 空気 | スチール | - | - |
通常価格(税別) : | 317円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 油 | スチール | Rc(管用テーパめねじ) | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 3,697円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | ナット締込タイプ | 空気 | スチール | - | - |
通常価格(税別) : | 466円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
オーツカ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | おねじタイプ | 水 / 油 / 薬品 | スチール / ステンレス | R(管用テーパおねじ) / NPT(アメリカ管用テーパーねじ) / G(管用平行ねじ) / M(メートルねじ細目) | 1/8 / 1/4 |
通常価格(税別) : | 4,153円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | ホース取付用 | 空気 | スチール | - | - |
通常価格(税別) : | 1,407円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS非対応 | 該当なし | 標準 | ソケット(メス) | ワンタッチ継手付 | 水 / 空気 | ステンレス / 銅合金 | - | - |
通常価格(税別) : | 2,510円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | おねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | ステンレス | R(管用テーパおねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 2,997円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
SPカプラTypeA 真ちゅう FKM ソケット(おねじ取付用)
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 銅合金 | Rc(管用テーパめねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 2,619円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 銅合金 | R(管用テーパおねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 660円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | めねじタイプ | 空気 | スチール | Rc(管用テーパめねじ) | 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 317円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日東工器
SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | ステンレス | Rc(管用テーパめねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 4,697円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
トヨックス
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 油 / 薬品 | ステンレス / 銅合金 / アルミニウム / 樹脂 | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 / 2 1/2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
通常価格(税別) : | 1,160円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
小澤物産
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 関連部品 | - | - | - | ゴム | - | - |
通常価格(税別) : | 188円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
トヨックス
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 水 / 空気 / 油 / 薬品 | ステンレス / 銅合金 / アルミニウム / 樹脂 | R(管用テーパおねじ) | 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 / 2 1/2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
通常価格(税別) : | 1,380円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SMC
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | おねじタイプ / めねじタイプ / ワンタッチ継手付 / ホース取付用 / ナット締込タイプ | 空気 | スチール | R(管用テーパおねじ) / Rc(管用テーパめねじ) / NPT(アメリカ管用テーパーねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 |
通常価格(税別) : | 557円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | ステンレス | Rc(管用テーパめねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 |
通常価格(税別) : | 1,267円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
トヨックス
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 油 / 薬品 | ステンレス / 銅合金 / アルミニウム / 樹脂 | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 / 2 1/2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
通常価格(税別) : | 2,682円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日東工器
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | プラグ(オス) | おねじタイプ | 水 / 油 | 銅合金 | R(管用テーパおねじ) | 1/8 / 1/4 / 3/8 |
通常価格(税別) : | 324円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
横浜ゴム
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 油 | スチール | Rc(管用テーパめねじ) | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 |
通常価格(税別) : | 5,529円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
小澤物産
ステンレス製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D
環境対応 | 特性・用途 | 種類 | オス・メス | 接続部の種類 | 使用流体 | 本体材質 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | ソケット(メス) | めねじタイプ | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 | ステンレス | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 / 2 1/2 / 4 / 6 |
通常価格(税別) : | 6,343円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
環境対応 |
特性・用途 |
種類 |
オス・メス |
接続部の種類 |
使用流体 |
本体材質 |
ねじの種類 |
ねじの呼び(inch) |
ねじの呼び(M) |
バルブ構造 |
シール材質 |
関連部品種類 |
洗浄方法 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ミスミ | ミスミ | 日東工器 | ミスミ | 日東工器 | 日東工器 | ミスミ | 日東工器 | ミスミ | 日東工器 | ミスミ | 日東工器 | 日東工器 | ミスミ | SMC | 日東工器 | 日東工器 | 日本ピスコ | 日東工器 | SMC | トヨックス | ミスミ | SMC | 日東工器 | 日東工器 | 日東工器 | 日東工器 | 日東工器 | オーツカ | 日東工器 | ミスミ | 日東工器 | 日東工器 | 日東工器 | 日東工器 | 日東工器 | トヨックス | 小澤物産 | トヨックス | SMC | 日東工器 | トヨックス | 日東工器 | 横浜ゴム | 小澤物産 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
通常価格 (税別) | 2,630円~
| 2,630円~
| 317円~ | 210円~
| 1,477円~ | 2,197円~
| 1,060円~
| 5,597円~
| 730円~
| 1,267円~
| 1,570円~
| 762円~ | 1,018円~ | 270円~
| 127円~ | 1,170円~ | 822円~ | 229円~ | 1,630円~ | 557円~ | 2,292円~
| 530円~
| 217円~ | 1,638円~ | 2,897円~
| 317円~
| 3,697円~ | 466円~
| 4,153円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 1,407円~ | 2,510円~
| 2,997円~ | 2,619円~ | 660円~ | 317円~ | 4,697円~
| 1,160円~
| 188円~
| 1,380円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 557円~ | 1,267円~
| 2,682円~
| 324円~
| 5,529円~
| 6,343円~
|
通常出荷日 | 3日目 | 3日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
環境対応 | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | RoHS対応(10物質) | - | - | RoHS非対応 | - | RoHS対応(10物質) | - | RoHS対応(10物質) | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS非対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
特性・用途 | クリーン洗浄 | クリーン洗浄 | - | 該当なし | - | - | 該当なし | - | 該当なし | - | 該当なし | - | - | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | - | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
種類 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 関連部品 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
オス・メス | プラグ(オス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | ソケット(メス) | ソケット(メス) | ソケット(メス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | - | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | プラグ(オス) | ソケット(メス) | ソケット(メス) |
接続部の種類 | おねじタイプ | チューブ取付用 | おねじタイプ | おねじタイプ | おねじタイプ | めねじタイプ | ワンタッチ継手付 | めねじタイプ | おねじタイプ | おねじタイプ | めねじタイプ | ワンタッチ継手付 | ナット締込タイプ | めねじタイプ | おねじタイプ / めねじタイプ / ワンタッチ継手付 / ホース取付用 / ナット締込タイプ | おねじタイプ | おねじタイプ | ワンタッチ継手付 | めねじタイプ | ワンタッチ継手付 | ホース取付用 | めねじタイプ | ワンタッチ継手付 | おねじタイプ | めねじタイプ | ホース取付用 | めねじタイプ | ナット締込タイプ | おねじタイプ | ホース取付用 | ワンタッチ継手付 | おねじタイプ | めねじタイプ | おねじタイプ | めねじタイプ | めねじタイプ | めねじタイプ | - | おねじタイプ | おねじタイプ / めねじタイプ / ワンタッチ継手付 / ホース取付用 / ナット締込タイプ | めねじタイプ | めねじタイプ | おねじタイプ | めねじタイプ | めねじタイプ |
使用流体 | 水 / 空気 | 水 / 空気 | 空気 | 水 / 空気 | 空気 | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 水 / 空気 | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 水 / 空気 | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 水 / 空気 / 油 | 空気 | 空気 | 水 / 空気 | 空気 | 水 / 空気 | 空気 | 空気 | 油 | 水 / 空気 | 水 / 空気 / 油 / 薬品 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 空気 | 油 | 空気 | 水 / 油 / 薬品 | 空気 | 水 / 空気 | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 空気 | 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 水 / 空気 / 油 / 薬品 | - | 水 / 空気 / 油 / 薬品 | 空気 | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス | 水 / 空気 / 油 / 薬品 | 水 / 油 | 油 | 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 |
本体材質 | ステンレス | ステンレス | スチール | スチール / ステンレス / 銅合金 | スチール | ステンレス | ステンレス / 銅合金 | ステンレス | スチール / ステンレス / 銅合金 | ステンレス | ステンレス / 銅合金 | スチール | スチール | スチール / ステンレス | スチール | ステンレス | スチール | 樹脂 | スチール | 銅合金 | ステンレス / 銅合金 / アルミニウム / 樹脂 | ステンレス / 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | ステンレス | スチール | スチール | スチール | スチール / ステンレス | スチール | ステンレス / 銅合金 | ステンレス | 銅合金 | 銅合金 | スチール | ステンレス | ステンレス / 銅合金 / アルミニウム / 樹脂 | ゴム | ステンレス / 銅合金 / アルミニウム / 樹脂 | スチール | ステンレス | ステンレス / 銅合金 / アルミニウム / 樹脂 | 銅合金 | スチール | ステンレス |
ねじの種類 | R(管用テーパおねじ) / M(メートルねじ並目) | - | R(管用テーパおねじ) | M(メートルねじ) / R(管用テーパねじ) | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | - | Rc(管用テーパめねじ) | M(メートルねじ) / R(管用テーパねじ) | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | R(管用テーパおねじ) / Rc(管用テーパめねじ) / NPT(アメリカ管用テーパーねじ) | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | - | Rc(管用テーパめねじ) | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | - | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | - | Rc(管用テーパめねじ) | - | R(管用テーパおねじ) / NPT(アメリカ管用テーパーねじ) / G(管用平行ねじ) / M(メートルねじ細目) | - | - | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | - | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) / Rc(管用テーパめねじ) / NPT(アメリカ管用テーパーねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | Rc(管用テーパめねじ) |
ねじの呼び(inch) | 1/8 | - | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 | M5×0.8 / 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | - | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | M5×0.8 / 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 | - | - | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 | - | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | - | - | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 | - | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | - | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | - | 1/8 / 1/4 | - | - | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 / 2 1/2 / 3 / 4 / 5 / 6 | - | 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 / 2 1/2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 / 2 1/2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1/8 / 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 | 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 / 2 1/2 / 4 / 6 |
ねじの呼び(M) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バルブ構造 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 両路開閉型 | 片路開閉型 | 両路開閉型 | 片路開閉型 | 両路開放型 | 両路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 両路開閉型 | 片路開閉型 | 両路開放型 | 両路開閉型 | 片路開閉型 | 両路開閉型 | 両路開放型 | 片路開閉型 | 両路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 片路開閉型 | 両路開放型 | 両路開閉型 | 両路開放型 | 片路開閉型 | 両路開閉型 | 両路開放型 | - | 両路開放型 | 片路開閉型 | 両路開放型 | 両路開放型 | 片路開閉型 | 両路開閉型 | 両路開放型 |
シール材質 | なし | なし | なし | - | フッ素ゴム | フッ素ゴム | NBR | フッ素ゴム | NBR | なし | NBR / フッ素ゴム | NBR | NBR | NBR | NBR | なし | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR / フッ素ゴム | NBR | フッ素ゴム | フッ素ゴム | なし | NBR | なし | フッ素ゴム | フッ素ゴム | NBR | フッ素ゴム | フッ素ゴム | なし | なし | NBR | なし | - | なし | NBR | なし | NBR | なし | NBR | - |
関連部品種類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シール材 | - | - | - | - | - | - | - |
洗浄方法 | 脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 | 脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針