(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂カバー・ケース

樹脂カバー・ケースは、製品や部品を保護したり、整理・保存したりするための容器で、主に合成樹脂製です。
L型カバー、U型カバー、ケースなどの種類があり、製品・部品の保護や運搬時の安全確保に役立ちます。製品によっては色々な穴加工が指定でき、材質や色も選択可能です。
【樹脂カバー・ケースカテゴリでよく検索されているキーワード】
アクリルケース(アクリルボックス):耐候性と透明度が高い特性を併せ持つ、透明なアクリル樹脂を使用した保護や保存用のケースで、商品展示や収集品保護など多彩な用途で利用されます。加えてアクリル素材は比較的軽量であり破壊に対する耐性もガラスより優れていますが、表面が傷つきやすいため取り扱いに注意が必要です。
アクリルカバー:透明なアクリル樹脂から作られた保護カバーで、内部の物体を視認しながら保護することができます。商品展示、模型や芸術作品の保護、電子機器の防塵カバーなどに使用されています。
カバープレート:主に保護ケースやエンクロージャーの開口部を覆うためのプレートで、内容物の防塵・防水や操作パネルの保護などを目的としています。
アクリル 曲げ 加工:アクリルシートは熱で加熱し柔軟にすることで曲げることが可能となります。加熱する際には均一に温度を調節し適切な時間で冷却することで最終的な形状を保つ必要があり、高度な技術では決まった位置へ折り曲げる事や複雑なカーブを作成することも可能です。


【樹脂カバー・ケース技術情報】
アクリル樹脂(PMMA)(成形材料とその用途)
アクリル樹脂の製造プロセス
プラスチック成形材料の適正な予備乾燥(改訂版)
プラスチック材料の特長と用途
熱硬化製樹脂と熱可塑性樹脂

素材(金属・樹脂・その他)の商品検索方法が新しくなりました

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • アクリルケース

    ミスミ

    アクリルケース

    評価 0.0
    【標準大口対応】21本から50本は、お見積り不要で10%値引き。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 種類
    RoHS対応(10物質) ケース
    通常出荷日 : 7日目
  • 樹脂カバープレート -U型タイプ-

    ミスミ

    樹脂カバープレート -U型タイプ-

    評価 0.0
    【特長】・アクリル・PET材のU型樹脂カバープレートになります。設置部に合わせて寸法のご指定・取付穴の加工が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 種類
    RoHS対応(10物質) U型カバー
    通常出荷日 : 4日目~
  • 樹脂カバープレート L型

    ミスミ

    樹脂カバープレート L型

    評価 0.0
    【特長】・アクリル・PET材のL型樹脂カバープレートになります。設置箇所に合わせて寸法指定・取付穴の加工が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 種類
    RoHS対応(10物質) L型カバー
    通常出荷日 : 4日目~
  • アクリルプレート 曲げパネル

    ミスミ

    アクリルプレート 曲げパネル

    評価 0.0
    アクリルの曲げパネルです。曲げアルミフレームHFSMG(R140タイプ)と組み合わせても使用できます。用途に合わせて寸法指定可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 種類
    RoHS対応(10物質) L型カバー
    通常出荷日 : 10日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
環境対応
種類

    アクリルケース

      樹脂カバープレート -U型タイプ-

        樹脂カバープレート L型

          アクリルプレート 曲げパネル

          メーカー

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          シリーズ名

          アクリルケース

          樹脂カバープレート -U型タイプ-

          樹脂カバープレート L型

          アクリルプレート 曲げパネル

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          通常価格
          (税別)

          -

          -

          -

          -

          通常出荷日 7日目 4日目~ 4日目~ 10日目
          環境対応RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)
          種類ケースU型カバーL型カバーL型カバー
          1. 1

          樹脂カバー・ケースに関連するカテゴリ

          樹脂カバー・ケースカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          樹脂カバー・ケースに関連する通販・販売特集