(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングメタル・フェンス・ネット

ミスミでは、形状、材質、編みこみ式など様々な条件でお探し頂けるパンチングメタル・フェンス・ネットを取り扱っております。


【おすすめ人気ランキング】
「ステンレス ネット」のおすすめ商品をピックアップしたおすすめ人気ランキングを用意しております。
「ステンレス ネット」のおすすめ人気ランキング
「樹脂 メッシュ」のおすすめ商品をピックアップしたおすすめ人気ランキングを用意しております。
「樹脂 メッシュ」のおすすめ人気ランキング
「ステンレス 網」のおすすめ商品をピックアップしたおすすめ人気ランキングを用意しております。
「ステンレス 網」のおすすめ人気ランキング

クリーン洗浄品 素材(金属・樹脂・その他)の商品検索方法が新しくなりました

表示件数:
出荷日:

Loading...

  • 【クリーン洗浄品】パンチングメタル-枠付 固定寸法-

    • おすすめ
    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】パンチングメタル-枠付 固定寸法-

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。安価な定型タイプからご選定頂けるタイプです。取付穴8か所まで追加工対応可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 パンチングメタル 角型 ステンレス / アルミニウム A5052 / SUS304 - 脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 3日目~
  • 【クリーン洗浄品】パンチングメタル-L型タイプ-

    • おすすめ
    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】パンチングメタル-L型タイプ-

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。鉄・ステンレスからご選定出来るL型・U型のパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 パンチングメタル L型 スチール / ステンレス SPCC / SUS304 - 脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 8日目
  • フェンスネット -溶接タイプ-

    ミスミ

    フェンスネット -溶接タイプ-

    評価 0.0
    交点が溶接されているフェンスネットです。A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで1mm単位で選定可能です。材質にSUS304を追加しました。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし フェンス・ネット 角型 スチール / ステンレス SS400 / SUS304 - -
    通常出荷日 : 5日目~
  • パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-

    ミスミ

    パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-

    評価 0.0
    鉄・ステンレス・アルミからご選定出来る丸孔60°千鳥タイプのパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし パンチングメタル 角型 スチール / ステンレス / アルミニウム A1100 / SPCC / SUS304 - -
    通常出荷日 : 3日目~
  • エキスパンドメタル

    ミスミ

    エキスパンドメタル

    評価 0.0
    通気カバー・グレーチングなどに利用可能です。1mm単位のフリー寸指定でご選定頂けます。フレーム付きのご用意もございます。エキスパンドメタル フレーム付タイプ​よりご選定ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし エキスパンドメタル 角型 スチール / ステンレス SS400 / SUS304 - 洗浄無し
    通常出荷日 : 5日目
  • メッシュ切断品

    ミスミ

    メッシュ切断品

    評価 0.0
    ろ過、ふるい、空気清浄などに使えるフレーム付のステンレスメッシュ。材質:SUS304・SUS316
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メッシュ 角型 / 丸型 ステンレス SUS304 / SUS316 平織 -
    通常出荷日 : 5日目
  • パンチングメタル-フレーム付タイプ-

    ミスミ

    パンチングメタル-フレーム付タイプ-

    評価 0.0
    丸孔60°千鳥タイプにフレームをスポット溶接した商品です。取付締結を容易に出来ます。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし パンチングメタル 角型 スチール / ステンレス / アルミニウム A1100 / SPCC / SUS304 - -
    通常出荷日 : 3日目~
  • フレーム付メッシュ

    ミスミ

    フレーム付メッシュ

    評価 0.0
    ろ過、ふるい、空気清浄などに使えるフレーム付のステンレスメッシュ。材質:SUS304・SUS316
    CAD :
    2D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メッシュ 角型 / 丸型 ステンレス SUS304 / SUS316 平織 -
    通常出荷日 : 6日目
  • パンチングメタル-枠付 固定寸法-

    ミスミ

    パンチングメタル-枠付 固定寸法-

    評価 0.0
    安価な定型タイプからご選定頂けるタイプです。取付穴8か所まで追加工対応可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし パンチングメタル 角型 ステンレス / アルミニウム A5052 / SUS304 - -
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

    ミスミ

    パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

    評価 0.0
    鉄・ステンレス・からご選定出来る丸孔60°丸孔並列タイプのパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし パンチングメタル 角型 スチール / ステンレス SS400 / SUS304 - -
    通常出荷日 : 5日目
  • エキスパンドメタル フレーム付タイプ

    ミスミ

    エキスパンドメタル フレーム付タイプ

    評価 0.0
    フレームをスポット溶接した形状で取付締結を容易に出来ます。1mm単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし エキスパンドメタル 角型 スチール / ステンレス SS400 / SUS304 - 洗浄無し
    通常出荷日 : 7日目~
  • パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ SUS304・A1050-(WEB掲載品)

    ミスミ

    パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ SUS304・A1050-(WEB掲載品)

    評価 0.0
    パンチングメタルは、選別・洗浄機器、フィルター、通気・通音カバーなどで使用可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし パンチングメタル 角型 ステンレス / アルミニウム A1050 / SUS304 - 洗浄無し
    通常出荷日 : 5日目
  • ステンレスメッシュ(平織)-角型・丸型 SUS304・SUS316・SUS316L-(WEB掲載品)

    ミスミ

    ステンレスメッシュ(平織)-角型・丸型 SUS304・SUS316・SUS316L-(WEB掲載品)

    評価 0.0
    【特長】・耐薬性に優れ、薬品・薬液のろ過などの用途に用いられます【用途】・液体のろ過や異物除去などのフィルターや洗浄機器、機械設備の内部部品の保護などに
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メッシュ 角型 / 丸型 ステンレス SUS304 / SUS316 / SUS316L 平織 洗浄無し
    通常出荷日 : 5日目
  • パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-

    ミスミ

    パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-

    評価 0.0
    外形寸法300mmまで寸法指定です。取付穴・切り穴を追加工することも可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし パンチングメタル 丸型 スチール / ステンレス SPCC / SUS304 - -
    通常出荷日 : 5日目~
  • フェンスネット -編込タイプ-

    ミスミ

    フェンスネット -編込タイプ-

    評価 0.0
    溶接タイプに比べて高強度な編み込みタイプのフェンスネットです。外径寸法1000mmまで寸法指定が可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし フェンス・ネット 角型 ステンレス SUS304 - -
    通常出荷日 : 7日目
  • ステンレス平織金網

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ステンレス平織金網

    評価 0.0
    ●縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。●ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - メッシュ 角型 ステンレス - 平織 -
    通常価格(税別) : 3,919円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ネット

    ミスミ

    ネット

    評価 0.0
    通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし フェンス・ネット 角型 ステンレス / 樹脂 SUS304 / SUS316 / 高密度ポリエチレン - -
    通常出荷日 : 4日目~
  • ステンレス篩い用メッシュ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス篩い用メッシュ

    評価 0.0
    篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。幅1000mm,定尺30m
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - メッシュ 角型 ステンレス SUS304 / SUS316 平織 / 綾織 -
    通常価格(税別) : 9,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 鉄エキスパンドメタル

    奥谷金網製作所

    鉄エキスパンドメタル

    評価 0.0
    【特長】・エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です・他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです・1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません・鉄の場合、素材の特性上、保管状態及び日数によりサビが発生する可能性があります【用途】・建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部、他さまざまな場面で使用・一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安【材質】・鉄(SS)
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS非対応 該当なし エキスパンドメタル 角型 スチール - 綾織 -
    通常価格(税別) : 9,833円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ

    評価 0.0
    エスコ メッシュ 織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - メッシュ 角型 ステンレス SUS304 平織 -
    通常価格(税別) : 5,370円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • クリンプ網(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クリンプ網(ステンレス製)

    評価 0.0
    ステンレス製で強度の高いクリンプ網。長さ:1m目:15mm幅:300mm線径:1.5mm重量:約570g
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - フェンス・ネット 角型 ステンレス SUS304 - -
    通常価格(税別) : 6,540円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステン平織網

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    吉田隆

    ステン平織網

    評価 0.0
    【線径】0.1mm、0.12mm、0.14mm、0.18mm、0.22mm、0.25mm、0.29mm、0.34mm、0.37mm、0.43mm、0.47mm、0.57mm、0.65mm、0.75mm、0.8mm、0.95mm、1.1mm。【メッシュ】2.5、3.2、4、5、6.5、8、10、12、14、16、20、24、30、40、50、60、80、100。【幅】500mm、1000mm。【長さ】15m巻、30m巻。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - フェンス・ネット 角型 ステンレス - - -
    通常価格(税別) : 27,779円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • パンチングメタル-L型タイプ-

    ミスミ

    パンチングメタル-L型タイプ-

    評価 0.0
    鉄・ステンレスからご選定出来るL型・U型のパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし パンチングメタル L型 スチール / ステンレス SPCC / SUS304 - -
    通常出荷日 : 5日目~
  • NET ふっ素樹脂PFAメッシュ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    グンゼ

    NET ふっ素樹脂PFAメッシュ

    評価 0.0
    グンゼの織り技術を生かして製作した、ふっ素樹脂製メッシュ。【特長】・ふっ素樹脂(PFA)製のメッシュ。・純粋性・耐薬品性・耐熱性。・平織り、綾織り、二十織り、筒織りも製作可能。【用途】・薬液フィルターの部材に最適。・濾過膜として便利。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - メッシュ 角型 樹脂 - 平織 -
    通常価格(税別) : 157,143円~
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • ステンレスエキスパンドメタル

    奥谷金網製作所

    ステンレスエキスパンドメタル

    評価 0.0
    【特長】・エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です・1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません・ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています・他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです【用途】・建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など【材質】・ステンレス(SUS304)
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS非対応 該当なし エキスパンドメタル 角型 ステンレス SUS304 綾織 -
    通常価格(税別) : 16,866
    通常出荷日 : 1日目
  • クレバァ ナイロンメッシュ

    • 数量スライド割引

    くればぁ

    クレバァ ナイロンメッシュ

    評価 0.0
    【特長】・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています【用途】・液体のろ過や異物除去などのフィルターに
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - メッシュ 角型 樹脂 - 平織 -
    通常価格(税別) : 5,997円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。ステンレスの丸孔60°千鳥タイプのパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 パンチングメタル 角型 スチール / ステンレス / アルミニウム A1100 / SPCC / SUS304 - 脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 6日目~
  • 【クリーン洗浄品】パンチングメタル-フレーム付タイプ-

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】パンチングメタル-フレーム付タイプ-

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。丸孔60°千鳥タイプにフレームをスポット溶接した商品です。取付締結を容易に出来ます。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 パンチングメタル 角型 スチール / ステンレス / アルミニウム A1100 / SPCC / SUS304 - 脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 6日目~
  • ビニール亀甲金網

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ビニール亀甲金網

    評価 0.0
    【特長】 ●鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。 ●軽量で目動きが少ないです。 ●鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビにくいです。【用途】 ●建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - フェンス・ネット 角型 スチール - - -
    通常価格(税別) : 3,543円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 5mm パンチングメタル(ステンレス製)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    5mm パンチングメタル(ステンレス製)

    評価 0.0
    ステンレス製のメッシュ 5mm パンチングメタル。サイズ(mm):500×500穴径:5mmピッチ:8mm厚み(mm):0.5
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - パンチングメタル 角型 ステンレス SUS304 - -
    通常価格(税別) : 4,980円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズ

    評価 0.0
    エスコ メッシュ パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズ。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - パンチングメタル 角型 アルミニウム - - -
    通常価格(税別) : 7,390円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • クレバァ ポリエステルメッシュ

    • 数量スライド割引

    くればぁ

    クレバァ ポリエステルメッシュ

    評価 0.0
    【特長】<型番PET1を除く>・耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです・伸び縮みが少ないです<型番PET1のみ>・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています【用途】・液体のろ過や異物除去などのフィルターに
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - メッシュ 角型 樹脂 - 平織 -
    通常価格(税別) : 5,697円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ビニール亀甲金網 長さ15・30m

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    吉田隆

    ビニール亀甲金網 長さ15・30m

    評価 0.0
    【仕様】線径:0.6mm、0.85mm、1.15mm、1.5mm、1.9mm番手:#14、#16、#18、#20、#23ピッチ:10mm、13mm、16mm、20mm、26mm、40mm幅:450mm、910mm長さ:15m、30m色:オレンジ、グリーン、ブラック、ホワイト
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - フェンス・ネット 角型 スチール - - -
    通常価格(税別) : 9,389円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 【クリーン洗浄品】パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。外形寸法300mmまで寸法指定です。取付穴・切り穴を追加工することも可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 パンチングメタル 丸型 スチール / ステンレス SPCC / SUS304 - 脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 8日目
  • 亜鉛引平織網

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    吉田隆

    亜鉛引平織網

    評価 0.0
    【線径】0.55mm、0.63mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm。【番手】#18、#19、#20、#21、#22、#23。【メッシュ】2.5、3.2、4、5、6.5、8、10。【幅】455mm、910mm。【長さ】30m巻。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - フェンス・ネット 角型 亜鉛 - - -
    通常価格(税別) : 18,192円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 【クリーン洗浄品】フェンスネット -溶接タイプ-

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】フェンスネット -溶接タイプ-

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 フェンス・ネット 角型 スチール / ステンレス SS400 / SUS304 - 脱脂洗浄 / 精密洗浄
    通常出荷日 : 6日目
  • 【クリーン洗浄品】フレーム付メッシュ

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】フレーム付メッシュ

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。ろ過、ふるい、空気清浄などに使えるフレーム付のステンレスメッシュ。材質:SUS304・SUS316
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 メッシュ 角型 / 丸型 ステンレス SUS304 / SUS316 平織 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 9日目
  • 【クリーン洗浄品】エキスパンドメタル フレーム付タイプ

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】エキスパンドメタル フレーム付タイプ

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。フレームをスポット溶接した形状で取付締結を容易に出来ます。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 エキスパンドメタル 角型 ステンレス SUS304 - 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 8日目
  • ステンレス亀甲金網

    • 数量スライド割引

    吉田隆

    ステンレス亀甲金網

    評価 0.0
    【線径】0.8mm 1.1mm。【番手】#18 #20。【ピッチ】10mm 16mm 26mm 40mm。【長さ】15m巻 30m巻。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - フェンス・ネット 角型 ステンレス - - -
    通常価格(税別) : 32,697
    通常出荷日 : 5日目
  • 【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。ステンレスの丸孔60°千鳥タイプのパンチングメタルです。通気カバー・フィルター・ストレーナなどに利用可能です。標準品で選定できない規格をお求めの場合は規格外品サービスにてお問合せください。規格外品サービスはこちらをご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 パンチングメタル 角型 ステンレス SUS304 - 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 6日目
  • 1-1.5mm パンチングメタル(ステンレス製)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    1-1.5mm パンチングメタル(ステンレス製)

    評価 0.0
    ステンレス(SUS304)製のパンチングメタル。サイズ:1000×1000mm厚み:0.5mm穴径:φ1mm
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - パンチングメタル 角型 ステンレス SUS304 - -
    通常価格(税別) : 18,036円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 3mm パンチングメタル(ステンレス製)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    3mm パンチングメタル(ステンレス製)

    評価 0.0
    ステンレス(SUS304)製のパンチングメタル。サイズ(mm):500×500穴径:3mmピッチ:5mm厚み(mm):0.5
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - パンチングメタル 角型 ステンレス SUS304 - -
    通常価格(税別) : 5,098円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    吉田隆

    亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

    評価 0.0
    【線径】0.5mm、0.7mm、0.9mm。【番手】#18、#20、#23。【ピッチ】10mm、13mm、16mm、26mm、40mm。【幅】910mm。【長さ】15m巻、30m巻。
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    - - フェンス・ネット 角型 亜鉛 - - -
    通常価格(税別) : 8,274円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 【クリーン洗浄品】エキスパンドメタル

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】エキスパンドメタル

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。通気カバー・グレーチングなどに利用可能です。1㎜単位のフリー寸指定でご選定頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 エキスパンドメタル 角型 ステンレス SUS304 - 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 6日目
  • 【クリーン洗浄品】メッシュ切断品

    • 精密洗浄
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】メッシュ切断品

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。ろ過、ふるい、空気清浄などに使えるフレーム付のステンレスメッシュ。材質:SUS304・SUS316
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 形状 材質 詳細材質 メッシュ 編みこみ式 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 メッシュ 角型 / 丸型 ステンレス SUS304 / SUS316 平織 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
環境対応
特性・用途
種類
形状
材質
詳細材質
メッシュ 編みこみ式
洗浄方法
  • おすすめ
  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄

【クリーン洗浄品】パンチングメタル-枠付 固定寸法-

  • おすすめ
  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄

【クリーン洗浄品】パンチングメタル-L型タイプ-

    フェンスネット -溶接タイプ-

      パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-

        エキスパンドメタル

          メッシュ切断品

            パンチングメタル-フレーム付タイプ-

              フレーム付メッシュ

                パンチングメタル-枠付 固定寸法-

                  パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

                    エキスパンドメタル フレーム付タイプ

                      パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ SUS304・A1050-(WEB掲載品)

                        ステンレスメッシュ(平織)-角型・丸型 SUS304・SUS316・SUS316L-(WEB掲載品)

                          パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-

                            フェンスネット -編込タイプ-

                              ステンレス平織金網

                                ネット

                                • SALE 2025/07/14まで

                                ステンレス篩い用メッシュ

                                  鉄エキスパンドメタル

                                    織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ

                                      クリンプ網(ステンレス製)

                                      • SALE 2025/07/14まで

                                      ステン平織網

                                        パンチングメタル-L型タイプ-

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        NET ふっ素樹脂PFAメッシュ

                                          ステンレスエキスパンドメタル

                                            クレバァ ナイロンメッシュ

                                            • 精密洗浄
                                            • 電解研磨+精密洗浄
                                            • 脱脂洗浄

                                            【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-

                                            • 精密洗浄
                                            • 電解研磨+精密洗浄
                                            • 脱脂洗浄

                                            【クリーン洗浄品】パンチングメタル-フレーム付タイプ-

                                              ビニール亀甲金網

                                              • SALE 2025/07/14まで

                                              5mm パンチングメタル(ステンレス製)

                                              • SALE 2025/07/14まで

                                              パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズ

                                                クレバァ ポリエステルメッシュ

                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                ビニール亀甲金網 長さ15・30m

                                                • 精密洗浄
                                                • 電解研磨+精密洗浄
                                                • 脱脂洗浄

                                                【クリーン洗浄品】パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-

                                                • SALE 2025/07/14まで

                                                亜鉛引平織網

                                                • 精密洗浄
                                                • 電解研磨+精密洗浄
                                                • 脱脂洗浄

                                                【クリーン洗浄品】フェンスネット -溶接タイプ-

                                                • 精密洗浄
                                                • 電解研磨+精密洗浄
                                                • 脱脂洗浄

                                                【クリーン洗浄品】フレーム付メッシュ

                                                • 精密洗浄
                                                • 電解研磨+精密洗浄
                                                • 脱脂洗浄

                                                【クリーン洗浄品】エキスパンドメタル フレーム付タイプ

                                                  ステンレス亀甲金網

                                                  • 精密洗浄
                                                  • 電解研磨+精密洗浄
                                                  • 脱脂洗浄

                                                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  1-1.5mm パンチングメタル(ステンレス製)

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  3mm パンチングメタル(ステンレス製)

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

                                                  • 精密洗浄
                                                  • 電解研磨+精密洗浄
                                                  • 脱脂洗浄

                                                  【クリーン洗浄品】エキスパンドメタル

                                                  • 精密洗浄
                                                  • 電解研磨+精密洗浄
                                                  • 脱脂洗浄

                                                  【クリーン洗浄品】メッシュ切断品

                                                  メーカー

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  トラスコ中山

                                                  ミスミ

                                                  アズワン

                                                  奥谷金網製作所

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  吉田隆

                                                  ミスミ

                                                  グンゼ

                                                  奥谷金網製作所

                                                  くればぁ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  トラスコ中山

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  くればぁ

                                                  吉田隆

                                                  ミスミ

                                                  吉田隆

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  吉田隆

                                                  ミスミ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  吉田隆

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  シリーズ名

                                                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-枠付 固定寸法-

                                                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-L型タイプ-

                                                  フェンスネット -溶接タイプ-

                                                  パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-

                                                  エキスパンドメタル

                                                  メッシュ切断品

                                                  パンチングメタル-フレーム付タイプ-

                                                  フレーム付メッシュ

                                                  パンチングメタル-枠付 固定寸法-

                                                  パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

                                                  エキスパンドメタル フレーム付タイプ

                                                  パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ SUS304・A1050-(WEB掲載品)

                                                  ステンレスメッシュ(平織)-角型・丸型 SUS304・SUS316・SUS316L-(WEB掲載品)

                                                  パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-

                                                  フェンスネット -編込タイプ-

                                                  ステンレス平織金網

                                                  ネット

                                                  ステンレス篩い用メッシュ

                                                  鉄エキスパンドメタル

                                                  織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ

                                                  クリンプ網(ステンレス製)

                                                  ステン平織網

                                                  パンチングメタル-L型タイプ-

                                                  NET ふっ素樹脂PFAメッシュ

                                                  ステンレスエキスパンドメタル

                                                  クレバァ ナイロンメッシュ

                                                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-

                                                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-フレーム付タイプ-

                                                  ビニール亀甲金網

                                                  5mm パンチングメタル(ステンレス製)

                                                  パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズ

                                                  クレバァ ポリエステルメッシュ

                                                  ビニール亀甲金網 長さ15・30m

                                                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-

                                                  亜鉛引平織網

                                                  【クリーン洗浄品】フェンスネット -溶接タイプ-

                                                  【クリーン洗浄品】フレーム付メッシュ

                                                  【クリーン洗浄品】エキスパンドメタル フレーム付タイプ

                                                  ステンレス亀甲金網

                                                  【クリーン洗浄品】パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-

                                                  1-1.5mm パンチングメタル(ステンレス製)

                                                  3mm パンチングメタル(ステンレス製)

                                                  亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23

                                                  【クリーン洗浄品】エキスパンドメタル

                                                  【クリーン洗浄品】メッシュ切断品

                                                  CAD
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  3,919円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  -

                                                  9,300円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  9,833円

                                                  5,370円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  6,540円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  27,779円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  -

                                                  157,143円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  16,866円

                                                  5,997円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  -

                                                  -

                                                  3,543円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,980円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  7,390円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,697円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  9,389円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  -

                                                  18,192円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  32,697円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  -

                                                  18,036円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,098円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  8,274円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/07/14まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  -

                                                  -

                                                  通常出荷日 3日目~ 8日目 5日目~ 3日目~ 5日目 5日目 3日目~ 6日目 在庫品1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  5日目 7日目~ 5日目 5日目 5日目~ 7日目 在庫品1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  4日目~ 8日目~ 1日目 1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  5日目 5日目~ 19日目 1日目 1日目 6日目~ 6日目~ 1日目~ 1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 5日目 8日目 5日目 6日目 9日目 8日目 5日目 6日目 1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  5日目 6日目 8日目
                                                  環境対応RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)-RoHS非対応---RoHS対応(10物質)-RoHS非対応-RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)-----RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)---RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)
                                                  特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-該当なし-該当なし---該当なし-該当なし-クリーン洗浄クリーン洗浄-----クリーン洗浄-クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄-クリーン洗浄---クリーン洗浄クリーン洗浄
                                                  種類パンチングメタルパンチングメタルフェンス・ネットパンチングメタルエキスパンドメタルメッシュパンチングメタルメッシュパンチングメタルパンチングメタルエキスパンドメタルパンチングメタルメッシュパンチングメタルフェンス・ネットメッシュフェンス・ネットメッシュエキスパンドメタルメッシュフェンス・ネットフェンス・ネットパンチングメタルメッシュエキスパンドメタルメッシュパンチングメタルパンチングメタルフェンス・ネットパンチングメタルパンチングメタルメッシュフェンス・ネットパンチングメタルフェンス・ネットフェンス・ネットメッシュエキスパンドメタルフェンス・ネットパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルフェンス・ネットエキスパンドメタルメッシュ
                                                  形状角型L型角型角型角型角型 / 丸型角型角型 / 丸型角型角型角型角型角型 / 丸型丸型角型角型角型角型角型角型角型角型L型角型角型角型角型角型角型角型角型角型角型丸型角型角型角型 / 丸型角型角型角型角型角型角型角型角型 / 丸型
                                                  材質ステンレス / アルミニウムスチール / ステンレススチール / ステンレススチール / ステンレス / アルミニウムスチール / ステンレスステンレススチール / ステンレス / アルミニウムステンレスステンレス / アルミニウムスチール / ステンレススチール / ステンレスステンレス / アルミニウムステンレススチール / ステンレスステンレスステンレスステンレス / 樹脂ステンレススチールステンレスステンレスステンレススチール / ステンレス樹脂ステンレス樹脂スチール / ステンレス / アルミニウムスチール / ステンレス / アルミニウムスチールステンレスアルミニウム樹脂スチールスチール / ステンレス亜鉛スチール / ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス亜鉛ステンレスステンレス
                                                  詳細材質A5052 / SUS304SPCC / SUS304SS400 / SUS304A1100 / SPCC / SUS304SS400 / SUS304SUS304 / SUS316A1100 / SPCC / SUS304SUS304 / SUS316A5052 / SUS304SS400 / SUS304SS400 / SUS304A1050 / SUS304SUS304 / SUS316 / SUS316LSPCC / SUS304SUS304-SUS304 / SUS316 / 高密度ポリエチレンSUS304 / SUS316-SUS304SUS304-SPCC / SUS304-SUS304-A1100 / SPCC / SUS304A1100 / SPCC / SUS304-SUS304---SPCC / SUS304-SS400 / SUS304SUS304 / SUS316SUS304-SUS304SUS304SUS304-SUS304SUS304 / SUS316
                                                  メッシュ 編みこみ式-----平織-平織----平織--平織-平織 / 綾織綾織平織---平織綾織平織-----平織----平織-------平織
                                                  洗浄方法脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄--洗浄無し-----洗浄無し洗浄無し洗浄無し-------------脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄-----脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄-脱脂洗浄 / 精密洗浄精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄-精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄---精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄

                                                  パンチングメタル・フェンス・ネットに関連するカテゴリ

                                                  パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                  パンチングメタル・フェンス・ネットに関連する通販・販売特集