(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
ミスミ
MISUMI economy
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付ボタンボルト ステンレス・小箱・単品販売【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | ステンレス | - | なし |
通常価格(税別) : | 11円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ-単品・小箱-【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止 | 3 ~ 8 | 5 ~ 20 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | ステンレス | SUS304相当 | ふっ素樹脂コーティング / ふっ素含有無電解ニッケルメッキ |
通常価格(税別) : | 320円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
ミスミ
六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-【1~10個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 12 | 3 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | ステンレス | SUSXM7 | なし |
通常価格(税別) : | 29円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ-単品・小箱-【1~2,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 8 | 5 ~ 20 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | スチール / ステンレス | SCM435 / SUS304相当 | なし / 四三酸化鉄被膜 |
通常価格(税別) : | 159円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
東工舎金属製作所
六角穴付ボタンボルト SSS規格(スチール)【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 10 | 4 ~ 70 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.5 | スチール | - | スズメッキ / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ / ダクロタイズド |
通常価格(税別) : | 270円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.5 | スチール | SCM435 | 四三酸化鉄被膜 |
通常価格(税別) : | 93円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
日産ネジ
六角穴付きボタンボルト(キャップスクリュー)(JIS-B1174)(全ねじ)【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 100 | メートル並目 | 0.5 ~ 2 | スチール / ステンレス | - | スズメッキ / なし / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ |
通常価格(税別) : | 301円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日産ネジ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 40 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.5 | スチール / ステンレス | - | 黒色塗装 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ |
通常価格(税別) : | 52円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
六角穴付ボタンボルト SSS規格(メートル並目)【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 16 | 4 ~ 100 | メートル並目 | 0.5 ~ 2 | ステンレス | - | 黒色塗装 / なし |
通常価格(税別) : | 295円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 10 | 3 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.5 | スチール / ステンレス | SCM435 / SUS304相当 | なし / 四三酸化鉄被膜 |
通常価格(税別) : | 2,544円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 55 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.25 | スチール / ステンレス / チタン | - | 黒色塗装 / なし / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ニッケルメッキ |
通常価格(税別) : | 212円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
鍋屋バイテック
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 8 | 6 ~ 25 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | スチール / ステンレス | - | なし / 四三酸化鉄被膜 / 無電解ニッケルメッキ |
通常価格(税別) : | 340円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アンスコ
六角穴付きボタンボルト JIS-B1174【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 50 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | スチール / ステンレス | - | スズメッキ / なし / 黒色酸化被膜 / 四三酸化鉄被膜 / 三価クロメート / ニッケルメッキ / クロームメッキ |
通常価格(税別) : | 30円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
日産ネジ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 40 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.5 | スチール / ステンレス | - | 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / バレル・パシベート |
通常価格(税別) : | 301円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
互省製作所
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップ スクリュー) SSS規格【1~2,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 100 | メートル並目 | 0.5 ~ 2 | スチール | - | 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ |
通常価格(税別) : | 313円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 5 ~ 12 | 10 ~ 35 | メートル並目 | 0.8 ~ 1.75 | スチール | SCM435 | 三価クロメート |
通常価格(税別) : | 33円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
アンスコ
六角穴付ボタンボルト SSS規格 全ねじ【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 50 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | スチール | - | スズメッキ / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ |
通常価格(税別) : | 243円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 8 | 3 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.25 | - | SUSXM7 | - |
通常価格(税別) : | 310円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルト -小箱-【200~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 2 ~ 8 | 3 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.25 | ステンレス | SUS304相当 | なし |
通常価格(税別) : | 25,900円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
SUNCO
六角穴付きボタンボルト(キャップスクリュー)(JIS-B1174)【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | ステンレス | - | 黒色塗装 |
通常価格(税別) : | 371円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUS
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS非対応 | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 35 | - | - | スチール / ステンレス | - | - |
通常価格(税別) : | 30円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
極東製作所
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(角丸)(SSS規格)【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 16 | 5 ~ 60 | メートル並目 | 0.5 ~ 2 | スチール | - | 四三酸化鉄被膜 |
通常価格(税別) : | 302円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
エヌアイシ・オートテック
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | 4 ~ 8 | 5 ~ 18 | - | - | スチール / ステンレス | SCM435 / SUSXM7 | - |
通常価格(税別) : | 20円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10 ~ 12 | 15 ~ 60 | メートル細目 | 1.25 | スチール / ステンレス | - | なし / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ |
通常価格(税別) : | 324円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SPSアンブラコ
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(ISO7380)
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 40 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.75 | スチール | - | 黒色酸化被膜 |
通常価格(税別) : | 302円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
トラスコ中山
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4 ~ 8 | 6 ~ 30 | メートル並目 | 0.7 ~ 1.25 | スチール | - | 三価クロメート |
通常価格(税別) : | 884円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
ミスミ
【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルトフランジ付タイプ-ステンレス・単品販売-
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 8 | 5 ~ 20 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | - | SUS304相当 | - |
通常価格(税別) : | 490円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
イマオコーポレーション
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS非対応 | - | 4 ~ 8 | 8 ~ 30 | - | - | スチール / ステンレス | - | - |
通常価格(税別) : | 250円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 8 | 6 ~ 20 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | ステンレス | SUS316L | なし |
通常価格(税別) : | 190円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ-小箱-【200~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 8 | 5 ~ 20 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | ステンレス | SUS304相当 | なし |
通常価格(税別) : | 34,000円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ミスミ
【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -小箱-【200~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止 | 2 ~ 8 | 3 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.25 | ステンレス | SUS304相当 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ |
通常価格(税別) : | 10,450円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 3 ~ 5 | 6 ~ 20 | メートル並目 | 0.5 ~ 0.8 | チタン | 純チタン2種 | なし |
通常価格(税別) : | 310円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SUNCO
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 ~ 8 | 20 ~ 30 | メートル並目 | 0.8 ~ 1.25 | ステンレス | - | 黒色塗装 / なし |
通常価格(税別) : | 475円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
丸ヱム製作所
六角穴付ボタンボルト(ステンレス)【100~2,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 55 | - | 0.5 ~ 1.5 | ステンレス | - | なし |
通常価格(税別) : | 2,239円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
鋼 強度区分10.9 六角穴付きボルト(ボタンキャップスクリュー)【1~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 8 | 8 ~ 22 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.25 | スチール | - | 三価クロメート |
通常価格(税別) : | 221円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
SUNCO
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(細目)(SSS規格)
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10 ~ 12 | 30 ~ 50 | メートル細目 | 1.25 | スチール | - | 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ |
通常価格(税別) : | 383円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNCO
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) 全ねじ (JIS-B1174)
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6 ~ 8 | 15 ~ 35 | メートル並目 | 1 ~ 1.25 | スチール | - | 三価クロメート |
通常価格(税別) : | 365円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
SUNCO
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) メートル並目 (JIS-B1174)
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 6 | 15 ~ 45 | メートル並目 | 0.5 ~ 1 | スチール | - | 三価クロメート |
通常価格(税別) : | 304円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
SUNCO
鋼 六角穴付きボルト(ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4 ~ 10 | 12 ~ 100 | メートル並目 | 0.7 ~ 1.5 | スチール | - | 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ |
通常価格(税別) : | 339円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
SUNCO
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 8 | 25 | メートル並目 | 1.25 | スチール | - | ユニクロメッキ |
通常価格(税別) : | 6,382円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
ミスミ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止 | 2 ~ 12 | 3 ~ 50 | メートル並目 | 0.4 ~ 1.75 | ステンレス | SUSXM7 | ふっ素樹脂コーティング / ふっ素含有無電解ニッケルメッキ |
通常価格(税別) : | 270円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
エスコ
M5 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)【16個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 12 | メートル並目 | 0.8 | ステンレス | SUS304 | なし |
通常価格(税別) : | 907円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
エスコ
M4 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/20本)【20個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4 | 12 | メートル並目 | 0.7 | ステンレス | SUS304 | なし |
通常価格(税別) : | 980円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
極東製作所
鋼 六角穴付ボタンボルト[角丸] (SSS規格)【100~1,000個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 ~ 10 | 10 ~ 20 | メートル並目 | 0.5 ~ 1.5 | スチール | - | 黒色酸化被膜 |
通常価格(税別) : | 4,897円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
エスコ
M6 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/7本)【7個入り】
環境対応 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | ねじ山種類 | ピッチ(mm) | 材質 | 詳細材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6 | 6 | メートル並目 | 1 | ステンレス | SUS304 | なし |
通常価格(税別) : | 980円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
環境対応 |
特性・用途 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ねじ山種類 |
ピッチ(mm) |
材質 |
詳細材質 |
表面処理 |
先端形状 |
追加形状 |
販売単位 |
強度区分(スチール) |
強度区分(ステンレス) |
ねじ種類 |
洗浄方法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | 東工舎金属製作所 | ミスミ | 日産ネジ | 日産ネジ | SUNCO | ミスミ | SUNCO | 鍋屋バイテック | アンスコ | 日産ネジ | 互省製作所 | ミスミ | アンスコ | ミスミ | ミスミ | SUNCO | SUS | 極東製作所 | エヌアイシ・オートテック | SUNCO | SPSアンブラコ | トラスコ中山 | ミスミ | イマオコーポレーション | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ミスミ | SUNCO | 丸ヱム製作所 | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | SUNCO | ミスミ | エスコ | エスコ | 極東製作所 | エスコ |
シリーズ名 | 【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ-単品・小箱-【1~1,000個入り】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 11円~
| 320円~
| 29円~
| 159円~
| 270円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 93円~
| 301円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 52円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 295円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 2,544円~ | 212円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 340円~
| 30円~
| 301円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 313円~
| 33円~
| 243円~
| 310円~
| 25,900円~ | 371円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 30円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 302円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 20円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 324円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 302円~
| 884円~
| 490円~
| 250円~
| 190円~
| 34,000円~ | 10,450円~ | 310円~
| 475円~
| 2,239円~
| 221円~
| 383円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで
| 365円~
| 304円~
| 339円~
| 6,382円 | 270円~
| 907円 | 980円 | 4,897円~ | 980円 |
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 7日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 | 3日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 3日目 | 3日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 3日目 | 7日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 7日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 |
環境対応 | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | RoHS非対応 | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | RoHS対応(10物質) | RoHS非対応 | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - |
特性・用途 | - | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | - | - | - | - | - | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | - | - | - | - | - | 該当なし | - | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | - | - | - | 該当なし | - | - | - | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | - | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止 | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | - | - | - | - | - | - | - | - | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / かじり防止 | - | - | - | - |
ねじの呼び(M) | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 2 ~ 12 | 3 ~ 8 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | 3 ~ 16 | 3 ~ 10 | 3 ~ 16 | 2 ~ 10 | 2 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 16 | 5 ~ 12 | 3 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 3 ~ 16 | 4 ~ 8 | 10 ~ 12 | 3 ~ 12 | 4 ~ 8 | 3 ~ 8 | 4 ~ 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 2 ~ 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 8 | 10 ~ 12 | 6 ~ 8 | 3 ~ 6 | 4 ~ 10 | 8 | 2 ~ 12 | 5 | 4 | 3 ~ 10 | 6 |
長さL(mm) | 5 ~ 30 | 5 ~ 20 | 3 ~ 50 | 5 ~ 20 | 4 ~ 70 | 3 ~ 50 | 5 ~ 100 | 5 ~ 40 | 4 ~ 100 | 3 ~ 50 | 3 ~ 55 | 6 ~ 25 | 4 ~ 50 | 5 ~ 40 | 5 ~ 100 | 10 ~ 35 | 4 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 5 ~ 50 | 6 ~ 35 | 5 ~ 60 | 5 ~ 18 | 15 ~ 60 | 6 ~ 40 | 6 ~ 30 | 5 ~ 20 | 8 ~ 30 | 6 ~ 20 | 5 ~ 20 | 3 ~ 50 | 6 ~ 20 | 20 ~ 30 | 6 ~ 55 | 8 ~ 22 | 30 ~ 50 | 15 ~ 35 | 15 ~ 45 | 12 ~ 100 | 25 | 3 ~ 50 | 12 | 12 | 10 ~ 20 | 6 |
ねじ山種類 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | - | メートル並目 | - | メートル細目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | - | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | - | メートル並目 | メートル細目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 |
ピッチ(mm) | 0.5 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1.75 | 0.5 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1.5 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 2 | 0.8 ~ 1.75 | 0.5 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1.75 | - | 0.5 ~ 2 | - | 1.25 | 0.5 ~ 1.75 | 0.7 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.25 | - | 0.5 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1.25 | 0.5 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.25 | 1.25 | 1 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1 | 0.7 ~ 1.5 | 1.25 | 0.4 ~ 1.75 | 0.8 | 0.7 | 0.5 ~ 1.5 | 1 |
材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス | スチール | スチール | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス / チタン | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール | スチール | スチール | - | ステンレス | ステンレス | スチール / ステンレス | スチール | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス | スチール | スチール | - | スチール / ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | チタン | ステンレス | ステンレス | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スチール | ステンレス |
詳細材質 | - | SUS304相当 | SUSXM7 | SCM435 / SUS304相当 | - | SCM435 | - | - | - | SCM435 / SUS304相当 | - | - | - | - | - | SCM435 | - | SUSXM7 | SUS304相当 | - | - | - | SCM435 / SUSXM7 | - | - | - | SUS304相当 | - | SUS316L | SUS304相当 | SUS304相当 | 純チタン2種 | - | - | - | - | - | - | - | - | SUSXM7 | SUS304 | SUS304 | - | SUS304 |
表面処理 | なし | ふっ素樹脂コーティング / ふっ素含有無電解ニッケルメッキ | なし | なし / 四三酸化鉄被膜 | スズメッキ / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ / ダクロタイズド | 四三酸化鉄被膜 | スズメッキ / なし / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ | 黒色塗装 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ | 黒色塗装 / なし | なし / 四三酸化鉄被膜 | 黒色塗装 / なし / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ニッケルメッキ | なし / 四三酸化鉄被膜 / 無電解ニッケルメッキ | スズメッキ / なし / 黒色酸化被膜 / 四三酸化鉄被膜 / 三価クロメート / ニッケルメッキ / クロームメッキ | 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / バレル・パシベート | 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ | 三価クロメート | スズメッキ / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / ニッケルメッキ / クロームメッキ | - | なし | 黒色塗装 | - | 四三酸化鉄被膜 | - | なし / 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ / クロメートメッキ / ニッケルメッキ | 黒色酸化被膜 | 三価クロメート | - | - | なし | なし | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ | なし | 黒色塗装 / なし | なし | 三価クロメート | 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ | 三価クロメート | 三価クロメート | 黒色酸化被膜 / 三価クロメート / ユニクロメッキ | ユニクロメッキ | ふっ素樹脂コーティング / ふっ素含有無電解ニッケルメッキ | なし | なし | 黒色酸化被膜 | なし |
先端形状 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | とがり先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | - | 平先 | - | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | - | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 | 平先 |
追加形状 | 標準 | フランジ付 | 標準 / 緩み止め剤塗布 | フランジ付 | 標準 | 標準 | 標準 | フランジ付 | 標準 | 標準 | 標準 | フランジ付 | 標準 | フランジ付 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | - | 標準 | - | 標準 | 標準 | 標準 | フランジ付 | - | 標準 | フランジ付 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | フランジ付 | 標準 | - | 標準 | 標準 | 標準 |
販売単位 | 箱・パック / バラ(最小注文数量から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | - | - | - | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | 箱・パック | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | - | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | バラ(1個から購入可能) | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) | 箱・パック | 箱・パック | バラ(1個から購入可能) / 箱・パック | 箱・パック |
強度区分(スチール) | - | - | - | 10.9 | 10.9 ~ 12.9 | 10.9 | 10.9 ~ 12.9 | 10.9 ~ 12.9 | - | - | 10.9 ~ 12.9 | 10.9 | 10.9 ~ 12.9 | 10.9 | 10.9 ~ 12.9 | - | 10.9 | - | - | - | - | 12.9 | - | 10.9 ~ 12.9 | 12.9 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 10.9 ~ 12.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 ~ 12.9 | 10.9 | - | - | - | 12.9 | - |
強度区分(ステンレス) | A2-50 | A2-50 | A2-50 | A2-50 | - | - | A2-50 | - | - | - | A2-70 ~ A2-50 | A2-50 | A2-70 | - | - | - | - | A2-50 | - | A2-50 | - | - | - | - | - | - | A2-50 | - | A4-50 | A2-50 | - | - | A2-70 | - | - | - | - | - | - | - | A2-50 | - | - | - | - |
ねじ種類 | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ / 半ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ / 半ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | - | 全ねじ | - | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | - | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ / 半ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ | 全ねじ |
洗浄方法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | なし | - | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | - | - | - | - | - | - | - | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | - | - | 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄 / 脱脂洗浄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針