(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 急速充電器用コネクタロックシリーズ CP-468

    • おすすめ

    タキゲン製造

    急速充電器用コネクタロックシリーズ CP-468

    評価 0.0
    【特長】・充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します・CHAdeMOコネクタへの使用が可能です・コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造・M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます【用途】・急速充電器用コネクタロック
    CAD :
    2D
    種類 用途
    特殊錠 -
    通常価格(税別) : 6,820円~
    通常出荷日 : 9日目
  • ショーケースロック FC-619

    • おすすめ

    タキゲン製造

    ショーケースロック FC-619

    評価 0.0
    【特長】・既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます・20mmのすき間にフィットし、外観を損いません・取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます
    CAD :
    2D
    種類 用途
    補助錠 冷蔵庫
    通常価格(税別) : 2,420円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • シャフトロックピン C-1688

    タキゲン製造

    シャフトロックピン C-1688

    評価 0.0
    【特長】・アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です・可動部の簡易的な固定に最適です・繰返し使用できます【用途】・特装車
    CAD :
    2D
    種類 用途
    特殊錠 -
    通常価格(税別) : 822
    通常出荷日 : 9日目
  • デジタルドアロック ID-602Bhook

    • 数量スライド割引

    ロックマンジャパン

    デジタルドアロック ID-602Bhook

    評価 0.0
    【特長】・扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載・扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット・簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載・解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)・引き戸に取付できる新発想構造で、スライドドアなどに対応可能です・手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能です・マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心・便利機能を搭載しています【用途】・戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
    種類 用途
    特殊錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 28,380
    通常出荷日 : 1日目
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応

    バッファロー

    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応

    評価 0.0
    【特長】・Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロックです・パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります・径約11mmの小型シリンダー錠です・簡単に施錠できるワンプッシュタイプです・360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです
    種類 用途
    - -
    通常価格(税別) : 9,044
    通常出荷日 : 1日目
  • ALSOK LOCK 総合警備

    • 数量スライド割引

    日本ロックサービス

    ALSOK LOCK 総合警備

    評価 0.0
    取り付けカンタン 模様ガラスでもOK ALSOKのマークが侵入をあきらめさせる。サイズ:82×9×60mm。外側引き戸ガラス表面より内側引き戸のタテ枠まで10mm以上の隙間が必要です。
    種類 用途
    補助錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 3,701
    通常出荷日 : 9日目
  • No.489 クレセント

    • 数量スライド割引

    ベスト

    No.489 クレセント

    評価 0.0
    引違い小窓用の489クレセント。【特長】・材質:黄銅鋳物。・仕上げ:黄銅磨き。
    種類 用途
    ねじ締り錠 -
    通常価格(税別) : 2,117円~
    通常出荷日 : 3日目
  • シャッターロック(C-1887・ステンレス製)

    タキゲン製造

    シャッターロック(C-1887・ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・確実にロックしていないとインジケーターが突起します。・ロック状態を目視で確認でき安全です。・振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。・薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。・ワンタッチ開閉。内側からの脱出レバーも装備。【用途】・車両用シャッタードア。
    CAD :
    2D
    種類 用途
    特殊錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 4,722円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • クレセント DC-770

    • 数量スライド割引

    中西産業

    クレセント DC-770

    評価 0.0
    交換用のクレセント(締め金具)ですシングルロック・クレセント材質:亜鉛ダイカスト,仕上げ:サチライトクロム※左右勝手をご指定ください。
    種類 用途
    - -
    通常価格(税別) : 2,112
    通常出荷日 : 2日目
  • ステンレスステイロック C-1669

    タキゲン製造

    ステンレスステイロック C-1669

    評価 0.0
    【特長】・施設内向簡易マンホールロックです。・ステンレス製で耐食性に優れています。・マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。・現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。・各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。【用途】・衛生設備用マンホール等。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    特殊錠 マンホール
    通常価格(税別) : 1,004円~
    通常出荷日 : 5日目
  • EVケーブルロックスペーサー C-441-S

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    EVケーブルロックスペーサー C-441-S

    評価 0.0
    EVケーブルロックスペーサー【特長】・充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です・取付けは縦、横向きどちらでも可能です
    CAD :
    2D
    種類 用途
    補助錠 -
    通常価格(税別) : 163
    通常出荷日 : 5日目
  • 面付引戸鎌錠鍵付キーレックス

    • SALE 2025/07/14まで

    長沢製作所

    面付引戸鎌錠鍵付キーレックス

    評価 0.0
    【特長】・雨に強く電気を使いません・記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です・引戸専用の鎌錠仕様です・空錠(Free)切替機能・フェイルセーフ機能(ADS錠)・カバー設定あり・引戸にも対応可能【用途】・引戸用
    種類 用途
    特殊錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 28,889円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型

    • 数量スライド割引

    スガツネ工業

    シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型

    評価 0.0
    【特長】・ガラス引戸片引仕様で、ショーケースなどに適しています・左右兼用タイプです・キーは施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません・鍵違い数は12通りです・トータルロック2100シリーズの中で同じキー番号をご指定いただくと、キーの共通使用ができます・4~6mmのガラスの厚さに適応できる【用途】・ショーケースなどに利用可能
    CAD :
    3D
    種類 用途
    補助錠 ガラスショーケース
    通常価格(税別) : 2,445円~
    通常出荷日 : 4日目
  • デジタルドアロックID-202TAB

    • 数量スライド割引

    ロックマンジャパン

    デジタルドアロックID-202TAB

    評価 0.0
    【特長】・コストパフォーマンスに優れた暗証番号式です。・扉を閉めると自動でロック、オートロック機能を搭載しています。・手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能です。・運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載しています。・セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能です。・非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能です。・マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心・便利機能を搭載しています。【用途】・玄関、オフィス、病院施設などの開き戸用。
    種類 用途
    特殊錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 18,857
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルドアロックID-502TAB

    • 数量スライド割引

    ロックマンジャパン

    デジタルドアロックID-502TAB

    評価 0.0
    【特長】・扉を閉めると自動でロック、オートロック機能を搭載しています。・手動ロック機能を搭載しており、オートロック機能と切替可能です。・運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載です。・セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能です。・非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能です。・マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心・便利機能を搭載しています。・室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能です。【用途】・玄関、オフィス、病院施設などの開き戸用。
    種類 用途
    特殊錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 28,380
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルドアロックID-202JPB

    • 数量スライド割引

    ロックマンジャパン

    デジタルドアロックID-202JPB

    評価 0.0
    【特長】・コストパフォーマンスに優れた暗証番号式です。・扉を閉めると自動でロック、オートロック機能を搭載しています。・手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能です。・運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載です。・セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能です。・非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能です。・マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心・便利機能を搭載しています。【用途】・玄関、オフィス、病院施設などの開き戸用。
    種類 用途
    特殊錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 18,857
    通常出荷日 : 1日目
  • オート鎌錠

    丸喜金属本社

    オート鎌錠

    評価 0.0
    【特長】・扉を閉めると自動で鎌が掛かります・跳ね返りや閉め忘れを防止することができます【用途】・室内引戸の鎌錠として【材質】・ステンレス・鋼板
    種類 用途
    - -
    通常価格(税別) : 6,447円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ABUS カードとカギの預かり箱 面付

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ABUS

    ABUS カードとカギの預かり箱 面付

    評価 0.0
    【特長】・カードやカギの保管・受け渡しに最適な大容量キーボックスです。・壁等にビスで固定し本体自体の持ち去りを防ぎます。・ダイヤル保護カバー付ですのでほこりやいたずらから防ぎます。・白字ダイヤルを採用しているので視認性が高まります。・暗証番号はお好きな番号に設定可能です。【用途】・建築現場や不動産管理など。【商品仕様】・ロック:ダイヤル4段式・ロック:ダイヤル4段式・JANコード:4003318463310・トラスココード:826-5401・質量:647g【材質/仕上】・本体:亜鉛ダイキャスト、鉄、TPR・ダイヤル:亜鉛合金・フタ:亜鉛ダイキャスト・ダイヤル保護カバー:PP
    種類 用途
    特殊錠 小型ボックス
    通常価格(税別) : 8,503
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 面付本締錠両面ボタン"キーレックス"

    • SALE 2025/07/14まで

    長沢製作所

    面付本締錠両面ボタン"キーレックス"

    評価 0.0
    【特長】・雨に強く電気を使いません・記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です【用途】・開き戸用【材質】・亜鉛合金
    種類 用途
    特殊錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 48,263
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • トグルスイッチ用ロックアウト

    パンドウイット

    トグルスイッチ用ロックアウト

    評価 0.0
    【特長】・トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます・透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます・透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です・未使用時にはカバーは外して保管することができます【用途】・トグルスイッチのロックアウト【材質】・ポリカーボネート
    種類 用途
    - -
    通常価格(税別) : 5,728
    通常出荷日 : 1日目
  • PAS. R. BOX C-1

    タキゲン製造

    PAS. R. BOX C-1

    評価 0.0
    PAS. R. BOX C-1【特長】・工具不要で簡単設置・軽量な小型アルミダイカスト製
    種類 用途
    補助錠 小型ボックス
    通常価格(税別) : 15,960
    通常出荷日 : 5日目
  • ステンレスマンホールロック C-1269-A

    タキゲン製造

    ステンレスマンホールロック C-1269-A

    評価 0.0
    【特長】・既存のマンホール蓋に取付けるだけでセキュリティをアップします。・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】・マンホール・CABの蓋。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    特殊錠 マンホール
    通常価格(税別) : 2,154円~
    通常出荷日 : 5日目
  • eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー

    JSBI

    eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー

    評価 0.0
    【特長】・防水加工済みで雨天時でも使用できます・スマホを持たない方向けの解錠NFCです・個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します・スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます・解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます【材質】・スマートカード:プラスチック・スマートキーホルダー:プラスチック
    種類 用途
    - -
    通常価格(税別) : 3,212
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルドアロックID-303FE

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ロックマンジャパン

    デジタルドアロックID-303FE

    評価 0.0
    【特長】・強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要で簡単に設置できます。・両開き扉の場合は、ガラスに挟み込むだけで設置が可能です。・扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載しています。・手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能です。・両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット、追加でストライクを購入する必要はありません。・マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心・便利機能を搭載しています。【用途】・オフィス、店舗などの強化ガラス扉に。
    種類 用途
    特殊錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 31,867
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • eGeeTouchNFC スマートタグ

    JSBI

    eGeeTouchNFC スマートタグ

    評価 0.0
    【特長】・防水加工済みで雨天時でも使用できます。・スマホを持たない方向けの解錠NFCです。・個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。・スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。・解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。【材質】・プラスチック
    種類 用途
    - -
    通常価格(税別) : 2,663
    通常出荷日 : 1日目
  • ラウンドロッド用ガイド ワンタッチ取付 200-36型

    スガツネ工業

    ラウンドロッド用ガイド ワンタッチ取付 200-36型

    評価 0.0
    ラウンドロッド用のガイド。【特長】・M6スタッドに差し込み、矢印の方向にスライドさせるだけで取り付けできる。・スタッド長さは16~20mmに対応。【用途】・φ8(直径8mm)ラウンドロッド専用。
    CAD :
    3D
    種類 用途
    補助錠 扉・引戸
    通常価格(税別) : 361
    通常出荷日 : 4日目
  • eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード

    JSBI

    eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード

    評価 0.0
    【特長】・PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセス履歴の参照・管理を行うことが出来ます・解錠・施錠が「いつ」「どこで」「だれが」行ったかアクセス履歴やルート追跡ができる便利なツールです・アクセス履歴はCSVファイルで出力でき施錠管理の効率化を図れます【材質】・紙
    種類 用途
    - -
    通常価格(税別) : 20,000
    通常出荷日 : 19日目
  • マルチロックアウトハスプ(掛け金)オプションパーツ

    パンドウイット

    マルチロックアウトハスプ(掛け金)オプションパーツ

    評価 0.0
    【特長】・マルチロックアウトハスプのオプションパーツです・複数のワイヤーをつないで使用することができます・高温下(110℃)でも使用できます【材質】・ワイヤー芯線:亜鉛メッキ鋼・ワイヤー被覆:ナイロン
    種類 用途
    - -
    通常価格(税別) : 77,957
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
用途
  • おすすめ

急速充電器用コネクタロックシリーズ CP-468

  • おすすめ

ショーケースロック FC-619

    シャフトロックピン C-1688

      デジタルドアロック ID-602Bhook

        シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応

          ALSOK LOCK 総合警備

            No.489 クレセント

              シャッターロック(C-1887・ステンレス製)

                クレセント DC-770

                  ステンレスステイロック C-1669

                    EVケーブルロックスペーサー C-441-S

                    • SALE 2025/07/14まで

                    面付引戸鎌錠鍵付キーレックス

                      シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型

                        デジタルドアロックID-202TAB

                          デジタルドアロックID-502TAB

                            デジタルドアロックID-202JPB

                              オート鎌錠

                              • SALE 2025/07/14まで

                              ABUS カードとカギの預かり箱 面付

                              • SALE 2025/07/14まで

                              面付本締錠両面ボタン"キーレックス"

                                トグルスイッチ用ロックアウト

                                  PAS. R. BOX C-1

                                    ステンレスマンホールロック C-1269-A

                                      eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー

                                      • SALE 2025/07/14まで

                                      デジタルドアロックID-303FE

                                        eGeeTouchNFC スマートタグ

                                          ラウンドロッド用ガイド ワンタッチ取付 200-36型

                                            eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード

                                              マルチロックアウトハスプ(掛け金)オプションパーツ

                                              メーカー

                                              タキゲン製造

                                              タキゲン製造

                                              タキゲン製造

                                              ロックマンジャパン

                                              バッファロー

                                              日本ロックサービス

                                              ベスト

                                              タキゲン製造

                                              中西産業

                                              タキゲン製造

                                              タキゲン製造

                                              長沢製作所

                                              スガツネ工業

                                              ロックマンジャパン

                                              ロックマンジャパン

                                              ロックマンジャパン

                                              丸喜金属本社

                                              ABUS

                                              長沢製作所

                                              パンドウイット

                                              タキゲン製造

                                              タキゲン製造

                                              JSBI

                                              ロックマンジャパン

                                              JSBI

                                              スガツネ工業

                                              JSBI

                                              パンドウイット

                                              シリーズ名

                                              急速充電器用コネクタロックシリーズ CP-468

                                              ショーケースロック FC-619

                                              シャフトロックピン C-1688

                                              デジタルドアロック ID-602Bhook

                                              シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応

                                              ALSOK LOCK 総合警備

                                              No.489 クレセント

                                              シャッターロック(C-1887・ステンレス製)

                                              クレセント DC-770

                                              ステンレスステイロック C-1669

                                              EVケーブルロックスペーサー C-441-S

                                              面付引戸鎌錠鍵付キーレックス

                                              シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型

                                              デジタルドアロックID-202TAB

                                              デジタルドアロックID-502TAB

                                              デジタルドアロックID-202JPB

                                              オート鎌錠

                                              ABUS カードとカギの預かり箱 面付

                                              面付本締錠両面ボタン"キーレックス"

                                              トグルスイッチ用ロックアウト

                                              PAS. R. BOX C-1

                                              ステンレスマンホールロック C-1269-A

                                              eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー

                                              デジタルドアロックID-303FE

                                              eGeeTouchNFC スマートタグ

                                              ラウンドロッド用ガイド ワンタッチ取付 200-36型

                                              eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード

                                              マルチロックアウトハスプ(掛け金)オプションパーツ

                                              CAD
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              通常価格
                                              (税別)

                                              6,820円

                                              2,420円

                                              822円

                                              28,380円

                                              • 数量別スライド値引

                                              9,044円

                                              3,701円

                                              • 数量別スライド値引

                                              2,117円

                                              • 数量別スライド値引

                                              4,722円

                                              2,112円

                                              • 数量別スライド値引

                                              1,004円

                                              163円

                                              • 数量別スライド値引

                                              28,889円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              2,445円

                                              • 数量別スライド値引

                                              18,857円

                                              • 数量別スライド値引

                                              28,380円

                                              • 数量別スライド値引

                                              18,857円

                                              • 数量別スライド値引

                                              6,447円

                                              8,503円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              48,263円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              5,728円

                                              15,960円

                                              2,154円

                                              3,212円

                                              31,867円

                                              特別価格

                                              SALE 2025/07/14まで

                                              • 数量別スライド値引

                                              2,663円

                                              361円

                                              20,000円

                                              77,957円

                                              通常出荷日 9日目 5日目~ 9日目 1日目 1日目 9日目 3日目 在庫品1日目~
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目 5日目 5日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目 1日目 5日目 5日目 1日目 1日目 1日目 4日目 19日目 1日目
                                              種類特殊錠補助錠特殊錠特殊錠-補助錠ねじ締り錠特殊錠-特殊錠補助錠特殊錠補助錠特殊錠特殊錠特殊錠-特殊錠特殊錠-補助錠特殊錠-特殊錠-補助錠--
                                              用途-冷蔵庫-扉・引戸-扉・引戸-扉・引戸-マンホール-扉・引戸ガラスショーケース扉・引戸扉・引戸扉・引戸-小型ボックス扉・引戸-小型ボックスマンホール-扉・引戸-扉・引戸--
                                              1. 1

                                              ねじ締り錠・補助錠・特殊錠に関連するカテゴリ

                                              ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                              ねじ締り錠・補助錠・特殊錠に関連する通販・販売特集