(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスタ

こちらは汎用キャスタのページです。アルミフレーム用キャスタのページはこちらになります。

エコノミーシリーズ

表示件数:
並び替え:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 56
  7. 次へ

Loading...

  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用

    評価 0.0
    まとめ買いでお得!従来品より大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのキャスタです。順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 68 ~ 106 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 50 ~ 75 ナイロン / エンプラ
    通常価格(税別) : 780円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け

    • おすすめ

    ミスミ

    高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け

    評価 0.0
    【特長】高硬度鋼板と精密ボールベアリングを採用しており、10000km以上、24時間走行が可能です。高反発弾性の特殊ウレタン車輪により、旋回時の往復稼動におけるスリップ現象を低減、ルートからの離脱を防止します。AGV、AMRで牽引する台車だけではなく本体の補助車輪としても使用可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / 双輪 キャスタ スチール 100.1~130 113 ~ 115 80.01~140.00 / 140.01~220.00 70.1~95 75 ウレタン
    通常価格(税別) : 4,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キャスタ 中荷重用 CMG□

    ミスミ

    キャスタ 中荷重用 CMG□

    評価 0.0
    中型クラスの台車に利用いただける汎用的なキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 100 ~ 250 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 75 ~ 200 合成ゴム / ナイロン / ウレタン
    通常価格(税別) : 590円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□

    • 納期短縮

    ミスミ

    キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□

    評価 0.0
    【特長】小型~中型クラスの台車に利用いただけるキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール / ステンレス ~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 35 ~ 190 ~35.00 / 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 25 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン
    通常価格(税別) : 89円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ねじ込みキャスタ 軽中荷重用

    • 納期短縮

    ミスミ

    ねじ込みキャスタ 軽中荷重用

    評価 0.0
    【特長】アルミフレームにも組み合わせできるねじ込みキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    ねじ込み式 キャスタ スチール / ステンレス 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 68 ~ 126 ~35.00 / 35.01~80.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 50 ~ 100 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / エラストマー
    通常価格(税別) : 243円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キャスタ 低床タイプ

    • 数量スライド割引
    • 納期短縮

    ミスミ

    キャスタ 低床タイプ

    評価 0.0
    【特長】取り付け高さが低く、走行安定性に優れた重荷重キャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール / ステンレス 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 68 ~ 106 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 50 ~ 75 ナイロン / フェノール / エンプラ
    通常価格(税別) : 785円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    評価 0.0
    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。【特長】・優れた旋回性能 : 旋回部がダブルボール構造になっている。・限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。・広い互換性 : 産業用キャスターのJIS規格に準拠したキャスターであらゆる産業の作業現場で活躍。・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。 ・STM型はSKM型と取付高が同じなので、自在・固定で併用可能。【用途】・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 50.1~70 / 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~ 70 ~ 305 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 ~50 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 50 ~ 250 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール / エンプラ / その他
    通常価格(税別) : 806円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□

    • 納期短縮

    ミスミ

    キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□

    評価 0.0
    重荷重用のキャスタです。本体材質は、SPHCです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 68 ~ 106 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 50 ~ 75 ナイロン / エンプラ
    通常価格(税別) : 970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

    評価 0.0
    旋回式キャスター。【特長】・組合せて使用可能。・用途に合わせて、車輪の材質及び車径が選択できる。・ストッパー有無が選択できる。【用途】・DIY関連商品などに。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール ~50 / 50.1~70 / 70.1~100 35 ~ 90 ~35.00 / 35.01~80.00 ~50 / 70.1~95 25 ~ 75 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール
    通常価格(税別) : 164円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャスタ 重荷重用 CSH□

    • 規格拡大
    • 納期短縮

    ミスミ

    キャスタ 重荷重用 CSH□

    評価 0.0
    【特長】装置や機械に利用できる重荷重クラスのキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 68 ~ 106 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 50 ~ 75 ナイロン / フェノール / ゴム
    通常価格(税別) : 716円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm

    評価 0.0
    荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な旋回式大型キャスターです。【特長】・組合せて使用可能。・旋回部にはスチールボールを上下二段に組み込み。・用途に合わせ車輪の材質及び車径を選択可能。・ストッパー有無を選択可能。【用途】・ハンドトラック・ロールパレット等の物流関連など。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 130.1~170 / 170.1~200 132 ~ 190 80.01~140.00 / 140.01~220.00 95.1~125 / 125.1~160 100 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール / スチール
    通常価格(税別) : 1,797円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□

    • 納期短縮

    ミスミ

    キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□

    評価 0.0
    中荷重用のキャスタです。取付穴種類は丸穴で、自在タイプ・固定タイプがあります。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール / ステンレス 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200 101 ~ 178 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 75 ~ 130 合成ゴム / ナイロン / ウレタン
    通常価格(税別) : 936円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キャスタ 軽荷重用

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    キャスタ 軽荷重用

    評価 0.0
    【特長】最も軽荷重向きのキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール ~50 / 50.1~70 / 70.1~100 35 ~ 90 ~35.00 / 35.01~80.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 25 ~ 75 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール / エラストマー
    通常価格(税別) : 75円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm

    評価 0.0
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。【特長】・用途に合わせ車輪の材質及び車径が選択可能。・ストッパーの有無が選択可能。【用途】・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    ねじ込み式 キャスタ スチール 50.1~70 / 70.1~100 60 ~ 95 ~35.00 / 35.01~80.00 ~50 / 70.1~95 40 ~ 75 合成ゴム / ナイロン / ウレタン
    通常価格(税別) : 426円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャスタ 統一ピッチタイプ

    ミスミ

    キャスタ 統一ピッチタイプ

    評価 0.0
    取付プレートが同一で、異なる車輪が選択できることで交換利便性のあるキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 93 ~ 190 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 75 ~ 150 ゴム
    通常価格(税別) : 485円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 汎用キャスター STCシリーズ 自在

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ナンシン

    汎用キャスター STCシリーズ 自在

    評価 0.0
    互換性の高い業界標準規格の自在キャスタ。【特長】・旋回部がダブルボール構造で、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。・家庭用品から業務用の設備機器まで用途に応じ幅広い製品群の中から選択可能。・STC型はSKC型と取付高が同じで、自在・固定で併用可能。・金具はユニクロームメッキ仕上げ。【用途】・幅広い車輪径・車輪材質で業務用機器から家庭用品まで幅広く使用可能。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール ~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200 35 ~ 190 ~35.00 / 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 25 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール / その他 / エラストマー
    通常価格(税別) : 138円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャスタ 中重荷重用

    • 納期短縮

    ミスミ

    キャスタ 中重荷重用

    評価 0.0
    【特長】業界標準ピッチ対応品です。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール / ステンレス 70.1~100 79 ~ 100 220.01~320.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 50 ~ 75 ナイロン / ウレタン / フェノール / エンプラ
    通常価格(税別) : 1,502円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    東正車輛

    一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター

    評価 0.0
    国内一貫生産のキャスター。【特長】・汎用タイプ。・車輪径:75~300mm。・許容荷重:80~600kg。【用途】・ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~ 100 ~ 305 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 75 ~ 250 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール
    通常価格(税別) : 1,408円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャスタ 極重荷重用

    ミスミ

    キャスタ 極重荷重用

    評価 0.0
    【特長】車輪径80・100のタイプは、使用速度2km/h以内であれば動力による牽引も可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 79 ~ 140 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~ ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 50 ~ 100 ナイロン / フェノール / エンプラ
    通常価格(税別) : 2,218円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ

    • 納期短縮

    ミスミ

    ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ

    評価 0.0
    【特長】本体がステンレス製で、防錆効果の高いキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    ねじ込み式 キャスタ ステンレス 70.1~100 / 100.1~130 74 ~ 126 35.01~80.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 50 ~ 100 ナイロン / ウレタン / ゴム
    通常価格(税別) : 711円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 産業用キャスター SKMシリーズ 固定

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ナンシン

    産業用キャスター SKMシリーズ 固定

    評価 0.0
    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用固定キャスタ。【特長】・あらゆる産業の作業現場で活躍可能。・メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使用可能。・SKM型はSTM型と取付高が同じで、固定・自在で併用可能。・金具はユニクロームメッキ仕上げ。【用途】・各種搬送台車やメッシュパレット等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式固定 キャスタ スチール 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~ 100 ~ 305 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 75 ~ 250 合成ゴム / ウレタン / フェノール / エンプラ / その他
    通常価格(税別) : 907円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

    • 数量スライド割引

    ナンシン

    重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

    評価 0.0
    高荷重下においてもスムーズに動かせる重荷重用自在キャスタ。【特長】・高荷重に対応。重荷重用として最大で1個当たり6,000Nの荷重に対応可能。・STH型はSKH型と取付高が同じで、自在・固定で併用可能。・金具はユニクロームメッキ仕上げ。・メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。【用途】・高荷重用搬送パレット等、キャスターへの負荷が大きい製品への使用に最適。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200 92 ~ 198 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 65 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / エンプラ
    通常価格(税別) : 3,851円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

    評価 0.0
    クロムメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式キャスターです。【特長】・組合わせて使用可能。・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。【用途】・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、幅広く使用されています。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 50.1~70 / 70.1~100 58 ~ 92 ~35.00 / 35.01~80.00 ~50 / 70.1~95 40 ~ 75 合成ゴム / ナイロン / ウレタン
    通常価格(税別) : 368円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじ込みキャスタ 低床タイプ

    • 納期短縮

    ミスミ

    ねじ込みキャスタ 低床タイプ

    評価 0.0
    【特長】取り付け高さが低く、走行安定性に優れた重荷重キャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    ねじ込み式 キャスタ スチール 70.1~100 / 100.1~130 74 ~ 107 80.01~140.00 / 140.01~220.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 50 ~ 75 ナイロン / エンプラ
    通常価格(税別) : 1,871円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS

    ミスミ

    キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS

    評価 0.0
    軽中荷重用のキャスタです。本体材質は、SPHC、SUS304があります。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール / ステンレス 50.1~70 / 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 70 ~ 190 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 50 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン
    通常価格(税別) : 300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ

    • 納期短縮

    ミスミ

    キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ

    評価 0.0
    【特長】帯電防止効果のある車輪のキャスタ、本体ステンレスタイプの2種類のキャスタがございます。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール / ステンレス 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200 65 ~ 190 ~35.00 / 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 50 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / ゴム
    通常価格(税別) : 405円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径100~150mm

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径100~150mm

    評価 0.0
    特殊鋼を使用した「匠シリーズ」420YS・413YSと併用できる固定式キャスターです。【特長】・組合わせて使用可能。・車輪回転部にラジアルボールベアリングを使用し、車輪の回転が円滑。・用途に合わせ車輪の材質及び車径が選択可能。・本体:ユニクロームメッキ仕上。【用途】・ハンドトラック・ロールパレット等の物流関連などに最適。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式固定 キャスタ スチール 130.1~170 / 170.1~200 132 ~ 190 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 95.1~125 / 125.1~160 100 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール / スチール
    通常価格(税別) : 1,389円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 重量物運搬用軽快キャスタ

    ミスミ

    重量物運搬用軽快キャスタ

    評価 0.0
    【特長】新設計の軸受構造により旋回始動性が向上。一般的な産業キャスタと比べて、最大で旋回時の負荷70%、回転時の負荷25%低減。作業負担が軽減しスムーズな走行が可能になります。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 144 ~ 250 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 100 ~ 200 ウレタン / ゴム
    通常価格(税別) : 1,300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm

    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm

    評価 0.0
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式重荷重用キャスターです。【特長】・コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ、車輪の回転が円滑。・ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪まない。・用途に合せ車輪の材質及び車径を選択可能。・固定式、旋回式が選択でき、旋回式はストッパー有無を選択可能。【用途】・重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 70.1~100 79 ~ 100 220.01~320.00 ~50 / 70.1~95 50 ~ 75 ナイロン / ウレタン / フェノール
    通常価格(税別) : 2,546円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm

    評価 0.0
    5種類のねじから取付の状況に合わせたねじをお選びいただける旋回式ねじ込みキャスターです。【特長】・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。【用途】・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    ねじ込み式 キャスタ スチール ~50 / 50.1~70 / 70.1~100 47 ~ 95 ~35.00 / 35.01~80.00 ~50 / 70.1~95 32 ~ 75 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール
    通常価格(税別) : 311円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • レベリング機能付キャスタ

    ミスミ

    レベリング機能付キャスタ

    評価 0.0
    工具が不要で素早くレベリング調整が可能なキャスタです。標準ハンドルとラチェットハンドルの2種類からお選び頂けます。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / アジャスター付 キャスタ アルミ 70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 71 ~ 132 35.01~80.00 / 220.01~320.00 / 485.01~750.00 / 750.01~ ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 42 ~ 90 ナイロン / ウレタン
    通常価格(税別) : 1,570円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 極重荷重用

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 極重荷重用

    評価 0.0
    まとめ買いでお得!従来品より大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのキャスタです。順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 79 ~ 140 320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~ ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 50 ~ 100 ナイロン / エンプラ
    通常価格(税別) : 1,330円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付

    • 数量スライド割引

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付

    評価 0.0
    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用ストッパー付自在キャスタ。【特長】・回転と旋回を同時に止めるW-3ストッパー。・旋回部がダブルボール構造で、限界領域の負荷荷重下でも旋回性能の維持が可能。・産業用キャスターのJIS規格に準拠。・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。・STM型はSKM型と取付高が同じで、自在・固定で併用可能。・金具はユニクロームメッキ仕上げ。【用途】・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 100 ~ 250 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 75 ~ 200 合成ゴム / ウレタン / フェノール / エンプラ / その他
    通常価格(税別) : 2,230円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 自在キャスター(ストッパー付) K-413S

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    自在キャスター(ストッパー付) K-413S

    評価 0.0
    標準的な自在キャスター。【特長】・強力なストッパー付。・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択可能。・材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)。・表面仕上:本体/亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)。【用途】・大型・中型の機器・作業台・ワゴン。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 85 ~ 190 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 65 ~ 150 ナイロン / ウレタン / ゴム
    通常価格(税別) : 730円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(S-2/S-3)付

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(S-2/S-3)付

    評価 0.0
    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用ストッパー付自在キャスタ。【特長】・車輪の回転のみ止めるS-2・S-3ストッパー。・旋回部がダブルボール構造で、限界領域の負荷荷重下でも安定した旋回性能を維持。・産業用キャスターのJIS規格に準拠。・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。・STM型はSKM型と取付高が同じですので、自在・固定で併用可能。・金具はユニクロームメッキ仕上げ。【用途】・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 100 ~ 250 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 75 ~ 200 合成ゴム / ウレタン / フェノール / エンプラ / その他
    通常価格(税別) : 1,485円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    東正車輛

    一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター

    評価 0.0
    国内一貫生産のキャスター。【特長】・幅広く採用される汎用タイプ。・車輪径:75~300mm。・許容荷重:80~600kg。【用途】・ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式固定 キャスタ スチール 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~ 100 ~ 305 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 75 ~ 250 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール / ゴム
    通常価格(税別) : 929円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アジャスタ付キャスタ 中荷重用

    ミスミ

    アジャスタ付キャスタ 中荷重用

    評価 0.0
    アジャスタ取付部分はねじ構造なので、高さを容易に変えることができます。走行時、据付時に高さを調節してご利用ください。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / アジャスター付 キャスタ スチール / ステンレス 70.1~100 74 ~ 95 220.01~320.00 ~50 / 50.1~70 50 ~ 65 ナイロン
    通常価格(税別) : 2,310円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 平付けプレートタイプキャスター 420R・420GRP 車輪径25~75mm

    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    平付けプレートタイプキャスター 420R・420GRP 車輪径25~75mm

    評価 0.0
    旋回式キャスター420G・415Gと併用できる代表的な固定式キャスターです。【特長】・一番多く生産され、さまざまな場所でご使用いただいています。・組合わせて使用可能。・用途に合わせ車輪の材質及び車径を選択可能。【用途】・DIY関連商品など。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式固定 キャスタ スチール ~50 / 50.1~70 / 70.1~100 35 ~ 90 ~35.00 / 35.01~80.00 ~50 / 70.1~95 25 ~ 75 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール
    通常価格(税別) : 115円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm

    評価 0.0
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。【特長】・用途に合わせて車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。・420EA:旋回式、本体クロームメッキ仕上。・415EA:旋回式、ストッパー付、本体クロームメッキ仕上(ハンドルは三価クロム化成処理)。【用途】・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    ねじ込み式 キャスタ スチール 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200 107 ~ 180 35.01~80.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 85 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン
    通常価格(税別) : 1,005円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレス製キャスター 320S・315S・313S 車輪径100~150mm

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ハンマーキャスター

    ステンレス製キャスター 320S・315S・313S 車輪径100~150mm

    評価 0.0
    耐蝕性、耐水性に優れた旋回式オールステンレスキャスターです。【特長】・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組み込まれている。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズ。・420S・413S 100~150mmのオールステンレスタイプ。・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。【用途】・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ ステンレス 130.1~170 / 170.1~200 132 ~ 190 80.01~140.00 / 140.01~220.00 95.1~125 / 125.1~160 100 ~ 150 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール
    通常価格(税別) : 4,464円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アジャスタ付キャスタ 重荷重用

    • 納期短縮

    ミスミ

    アジャスタ付キャスタ 重荷重用

    評価 0.0
    【特長】従来のCLANタイプと比べて、アジャスタ取付部とキャスタ本体を一体成型しているため、剛性がアップしています。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / アジャスター付 キャスタ スチール 70.1~100 / 100.1~130 92 ~ 106 220.01~320.00 / 320.01~485.00 50.1~70 / 70.1~95 65 ~ 75 ナイロン / ウレタン / フェノール / エンプラ
    通常価格(税別) : 3,286円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在ストッパー付)

    • 数量スライド割引

    シシクアドクライス

    スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在ストッパー付)

    評価 0.0
    独自開発ボックススタイル構造により高強度を実現した一般汎用キャスタ。【特長】・独自開発の『ボックススタイル』を車輪部分に採用し、強度が高く破壊の危険性が減少。・ストッパーレバーが『左右』で設定があり、様々な場所で円滑な使用が可能。・『巻込み防止ガード』や『幅広フォーク』等があり、使用環境に応じ様々な場所での使用に対応。・使用車輪は一般的なゴム車輪から高品位の抗菌ウレタン車輪とバリエーションが豊富。・積載する製品や台車の大きさによって直径75~250mmまで選択が可能。・自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備。・ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。【用途】・汎用台車から高荷重台車まで幅広く使用が可能。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~ 103 ~ 305 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250 75 ~ 250 合成ゴム / ウレタン
    通常価格(税別) : 2,897円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーE

    ミスミ

    キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーE

    評価 0.0
    【特長】軽中荷重用のキャスタです。
    CAD :
    2D / 3D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 / プレート式固定 キャスタ スチール 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 65 ~ 122 ~35.00 / 35.01~80.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 50 ~ 100 合成ゴム / ナイロン / ウレタン / エラストマー
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キャスター ST型自在車ねじ込み式

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ユーエイキャスター

    キャスター ST型自在車ねじ込み式

    評価 0.0
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    ねじ込み式 キャスタ スチール 70.1~100 / 100.1~130 74 ~ 126 35.01~80.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 50 ~ 100 ナイロン / ウレタン / その他 / ゴム / エラストマー
    通常価格(税別) : 595円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 低床重荷重用キャスター THHシリーズ 自在

    ナンシン

    低床重荷重用キャスター THHシリーズ 自在

    評価 0.0
    取り付け高さを低く抑えた重荷重向けキャスター。【特長】・低床と高荷重の両立が可能で、車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現。・歪みの少ない強化車輪のため、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形し辛い。【用途】・コンピューターやATM等高さに制限のある重荷重製品に最適。
    CAD :
    2D
    キャスタタイプ 種類 金具材質 取付高さ 範囲 取付け高さ H(mm) 荷重範囲(daN) 車輪径 範囲 車輪径 D(φ) 車輪材質
    プレート式自在 キャスタ スチール 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 68 ~ 106 35.01~80.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 ~50 / 50.1~70 / 70.1~95 50 ~ 75 合成ゴム / ナイロン / フェノール
    通常価格(税別) : 1,281円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
キャスタタイプ
種類
金具材質
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
車輪材質
ねじ径
ストッパ
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴種類
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
関連部品種類
材質
  • おすすめ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用

  • おすすめ

高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け

    キャスタ 中荷重用 CMG□

    • 納期短縮

    キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□

    • 納期短縮

    ねじ込みキャスタ 軽中荷重用

    • 納期短縮

    キャスタ 低床タイプ

    • SALE 2025/06/30まで

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    • 納期短縮

    キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□

      平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

      • 規格拡大
      • 納期短縮

      キャスタ 重荷重用 CSH□

      • SALE 2025/06/30まで

      平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm

      • 納期短縮

      キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□

        キャスタ 軽荷重用

        • SALE 2025/06/30まで

        ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm

          キャスタ 統一ピッチタイプ

          • SALE 2025/06/30まで

          汎用キャスター STCシリーズ 自在

          • 納期短縮

          キャスタ 中重荷重用

          • SALE 2025/06/30まで

          一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター

            キャスタ 極重荷重用

            • 納期短縮

            ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ

            • SALE 2025/06/30まで

            産業用キャスター SKMシリーズ 固定

              重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

                平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

                • 納期短縮

                ねじ込みキャスタ 低床タイプ

                  キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS

                  • 納期短縮

                  キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ

                  • SALE 2025/06/30まで

                  平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径100~150mm

                    重量物運搬用軽快キャスタ

                      平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm

                      • SALE 2025/06/30まで

                      ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm

                        レベリング機能付キャスタ

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 極重荷重用

                            産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付

                              自在キャスター(ストッパー付) K-413S

                              • SALE 2025/06/30まで

                              産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(S-2/S-3)付

                              • SALE 2025/06/30まで

                              一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター

                                アジャスタ付キャスタ 中荷重用

                                  平付けプレートタイプキャスター 420R・420GRP 車輪径25~75mm

                                  • SALE 2025/06/30まで

                                  ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm

                                  • SALE 2025/06/30まで

                                  ステンレス製キャスター 320S・315S・313S 車輪径100~150mm

                                  • 納期短縮

                                  アジャスタ付キャスタ 重荷重用

                                    スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在ストッパー付)

                                      キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーE

                                      • SALE 2025/06/30まで

                                      キャスター ST型自在車ねじ込み式

                                        低床重荷重用キャスター THHシリーズ 自在

                                        メーカー

                                        ミスミ

                                        MISUMI economy

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ナンシン

                                        ミスミ

                                        ハンマーキャスター

                                        ミスミ

                                        ハンマーキャスター

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ハンマーキャスター

                                        ミスミ

                                        ナンシン

                                        ミスミ

                                        東正車輛

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ナンシン

                                        ナンシン

                                        ハンマーキャスター

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ハンマーキャスター

                                        ミスミ

                                        ハンマーキャスター

                                        ハンマーキャスター

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        MISUMI economy

                                        ナンシン

                                        タキゲン製造

                                        ナンシン

                                        東正車輛

                                        ミスミ

                                        ハンマーキャスター

                                        ハンマーキャスター

                                        ハンマーキャスター

                                        ミスミ

                                        シシクアドクライス

                                        ミスミ

                                        ユーエイキャスター

                                        ナンシン

                                        シリーズ名

                                        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用

                                        高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け

                                        キャスタ 中荷重用 CMG□

                                        キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□

                                        ねじ込みキャスタ 軽中荷重用

                                        キャスタ 低床タイプ

                                        産業用キャスター STMシリーズ 自在

                                        キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□

                                        平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

                                        キャスタ 重荷重用 CSH□

                                        平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径100~150mm

                                        キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□

                                        キャスタ 軽荷重用

                                        ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm

                                        キャスタ 統一ピッチタイプ

                                        汎用キャスター STCシリーズ 自在

                                        キャスタ 中重荷重用

                                        一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター

                                        キャスタ 極重荷重用

                                        ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ

                                        産業用キャスター SKMシリーズ 固定

                                        重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

                                        平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm

                                        ねじ込みキャスタ 低床タイプ

                                        キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS

                                        キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ

                                        平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径100~150mm

                                        重量物運搬用軽快キャスタ

                                        平付けプレートタイプキャスター 540S・545S・540SR 車輪径50~75mm

                                        ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm

                                        レベリング機能付キャスタ

                                        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 極重荷重用

                                        産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付

                                        自在キャスター(ストッパー付) K-413S

                                        産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(S-2/S-3)付

                                        一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター

                                        アジャスタ付キャスタ 中荷重用

                                        平付けプレートタイプキャスター 420R・420GRP 車輪径25~75mm

                                        ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm

                                        ステンレス製キャスター 320S・315S・313S 車輪径100~150mm

                                        アジャスタ付キャスタ 重荷重用

                                        スタンダードプレスキャスター 中荷重用(自在ストッパー付)

                                        キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーE

                                        キャスター ST型自在車ねじ込み式

                                        低床重荷重用キャスター THHシリーズ 自在

                                        CAD
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        通常価格
                                        (税別)

                                        780円

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,300円

                                        590円

                                        89円

                                        243円

                                        785円

                                        806円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        970円

                                        164円

                                        • 数量別スライド値引

                                        716円

                                        1,797円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        936円

                                        75円

                                        426円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        485円

                                        138円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,502円

                                        1,408円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,218円

                                        711円

                                        907円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,851円

                                        • 数量別スライド値引

                                        368円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,871円

                                        300円

                                        405円

                                        1,389円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,300円

                                        2,546円

                                        • 数量別スライド値引

                                        311円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,570円

                                        1,330円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,230円

                                        • 数量別スライド値引

                                        730円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,485円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        929円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,310円

                                        115円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,005円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,464円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,286円

                                        2,897円

                                        • 数量別スライド値引

                                        220円

                                        595円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,281円

                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        キャスタタイププレート式自在 / プレート式固定プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在 / プレート式固定ねじ込み式プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在 / プレート式固定ねじ込み式プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在プレート式自在 / プレート式固定ねじ込み式プレート式固定プレート式自在プレート式自在ねじ込み式プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在 / プレート式固定プレート式固定プレート式自在 / プレート式固定プレート式自在 / プレート式固定ねじ込み式プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在 / アジャスター付プレート式固定ねじ込み式プレート式自在プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在プレート式自在 / プレート式固定ねじ込み式プレート式自在
                                        種類キャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタキャスタ
                                        金具材質スチールスチールスチールスチール / ステンレススチール / ステンレススチール / ステンレススチールスチールスチールスチールスチールスチール / ステンレススチールスチールスチールスチールスチール / ステンレススチールスチールステンレススチールスチールスチールスチールスチール / ステンレススチール / ステンレススチールスチールスチールスチールアルミスチールスチールスチールスチールスチールスチール / ステンレススチールスチールステンレススチールスチールスチールスチールスチール
                                        取付高さ 範囲50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130100.1~13070.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~20050.1~70 / 70.1~100 / 100.1~13050.1~70 / 70.1~100 / 100.1~13050.1~70 / 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130~50 / 50.1~70 / 70.1~10050.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130130.1~170 / 170.1~200100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200~50 / 50.1~70 / 70.1~10050.1~70 / 70.1~10070.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200~50 / 50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~20070.1~10070.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~17070.1~100 / 100.1~13070.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~20050.1~70 / 70.1~10070.1~100 / 100.1~13050.1~70 / 70.1~100 / 130.1~170 / 170.1~20050.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200130.1~170 / 170.1~200130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~25070.1~100~50 / 50.1~70 / 70.1~10070.1~100 / 100.1~130 / 130.1~17070.1~100 / 100.1~130 / 130.1~17070.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~25070.1~100 / 130.1~170 / 170.1~20070.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~25070.1~100 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~70.1~100~50 / 50.1~70 / 70.1~100100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200130.1~170 / 170.1~20070.1~100 / 100.1~130100.1~130 / 130.1~170 / 170.1~200 / 200.1~250 / 250.1~50.1~70 / 70.1~100 / 100.1~13070.1~100 / 100.1~13050.1~70 / 70.1~100 / 100.1~130
                                        取付け高さ H(mm)68 ~ 106113 ~ 115100 ~ 25035 ~ 19068 ~ 12668 ~ 10670 ~ 30568 ~ 10635 ~ 9068 ~ 106132 ~ 190101 ~ 17835 ~ 9060 ~ 9593 ~ 19035 ~ 19079 ~ 100100 ~ 30579 ~ 14074 ~ 126100 ~ 30592 ~ 19858 ~ 9274 ~ 10770 ~ 19065 ~ 190132 ~ 190144 ~ 25079 ~ 10047 ~ 9571 ~ 13279 ~ 140100 ~ 25085 ~ 190100 ~ 250100 ~ 30574 ~ 9535 ~ 90107 ~ 180132 ~ 19092 ~ 106103 ~ 30565 ~ 12274 ~ 12668 ~ 106
                                        荷重範囲(daN)140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.0080.01~140.00 / 140.01~220.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00~35.00 / 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00~35.00 / 35.01~80.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00~35.00 / 35.01~80.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.0080.01~140.00 / 140.01~220.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00~35.00 / 35.01~80.00~35.00 / 35.01~80.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00~35.00 / 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00220.01~320.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~35.01~80.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00~35.00 / 35.01~80.0080.01~140.00 / 140.01~220.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00~35.00 / 35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00220.01~320.00~35.00 / 35.01~80.0035.01~80.00 / 220.01~320.00 / 485.01~750.00 / 750.01~320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~35.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00220.01~320.00~35.00 / 35.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00 / 140.01~220.00220.01~320.00 / 320.01~485.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.00~35.00 / 35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00
                                        車輪径 範囲~50 / 50.1~70 / 70.1~9570.1~9570.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125~50 / 50.1~70 / 70.1~95~50 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250~50 / 50.1~70 / 70.1~95~50 / 70.1~95~50 / 50.1~70 / 70.1~9595.1~125 / 125.1~16070.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160~50 / 50.1~70 / 70.1~95~50 / 70.1~9570.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160~50 / 50.1~70 / 70.1~9570.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~12570.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~25050.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160~50 / 70.1~95~50 / 50.1~70 / 70.1~95~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~16095.1~125 / 125.1~16095.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250~50 / 70.1~95~50 / 70.1~95~50 / 50.1~70 / 70.1~95~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~12570.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~25050.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125 / 125.1~16070.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~25070.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250~50 / 50.1~70~50 / 70.1~9570.1~95 / 95.1~125 / 125.1~16095.1~125 / 125.1~16050.1~70 / 70.1~9570.1~95 / 95.1~125 / 125.1~160 / 160.1~250~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125~50 / 50.1~70 / 70.1~95 / 95.1~125~50 / 50.1~70 / 70.1~95
                                        車輪径 D(φ)50 ~ 757575 ~ 20025 ~ 15050 ~ 10050 ~ 7550 ~ 25050 ~ 7525 ~ 7550 ~ 75100 ~ 15075 ~ 13025 ~ 7540 ~ 7575 ~ 15025 ~ 15050 ~ 7575 ~ 25050 ~ 10050 ~ 10075 ~ 25065 ~ 15040 ~ 7550 ~ 7550 ~ 15050 ~ 150100 ~ 150100 ~ 20050 ~ 7532 ~ 7542 ~ 9050 ~ 10075 ~ 20065 ~ 15075 ~ 20075 ~ 25050 ~ 6525 ~ 7585 ~ 150100 ~ 15065 ~ 7575 ~ 25050 ~ 10050 ~ 10050 ~ 75
                                        車輪材質ナイロン / エンプラウレタン合成ゴム / ナイロン / ウレタン合成ゴム / ナイロン / ウレタン合成ゴム / ナイロン / ウレタン / エラストマーナイロン / フェノール / エンプラ合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール / エンプラ / その他ナイロン / エンプラ合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチールナイロン / フェノール / ゴム合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール / スチール合成ゴム / ナイロン / ウレタン合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール / エラストマー合成ゴム / ナイロン / ウレタンゴム合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール / その他 / エラストマーナイロン / ウレタン / フェノール / エンプラ合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチールナイロン / フェノール / エンプラナイロン / ウレタン / ゴム合成ゴム / ウレタン / フェノール / エンプラ / その他合成ゴム / ナイロン / ウレタン / エンプラ合成ゴム / ナイロン / ウレタンナイロン / エンプラ合成ゴム / ナイロン / ウレタン合成ゴム / ナイロン / ウレタン / ゴム合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノール / スチールウレタン / ゴムナイロン / ウレタン / フェノール合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチールナイロン / ウレタンナイロン / エンプラ合成ゴム / ウレタン / フェノール / エンプラ / その他ナイロン / ウレタン / ゴム合成ゴム / ウレタン / フェノール / エンプラ / その他合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール / ゴムナイロン合成ゴム / ナイロン / ウレタン / スチール合成ゴム / ナイロン / ウレタン合成ゴム / ナイロン / ウレタン / フェノールナイロン / ウレタン / フェノール / エンプラ合成ゴム / ウレタン合成ゴム / ナイロン / ウレタン / エラストマーナイロン / ウレタン / その他 / ゴム / エラストマー合成ゴム / ナイロン / フェノール
                                        ねじ径----M8 ~ M16--------M12-----M12 ~ M16---M16 ~ M20-----UNF1/2 ~ M12--------M16----UNF1/2 ~ M16-
                                        ストッパなしなしなし / ダブルストッパ付(回転+旋回)なし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なしなしなし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なし / ダブルストッパ付(回転+旋回)なし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なしなし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付 / ダブルストッパ付(回転+旋回)なしなし / 回転ストッパ付なしなしなし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なしなし / ダブルストッパ付(回転+旋回)なし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なしなしダブルストッパ付(回転+旋回)回転ストッパ付回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なしなしなし / 回転ストッパ付なし / 回転ストッパ付なしダブルストッパ付(回転+旋回)なし / 回転ストッパ付なしなし
                                        車輪特性--帯電防止--導電性耐油性 / なし-耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性-耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性--耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性-耐油性 / なし導電性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性帯電防止-耐油性 / なし耐油性 / なし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性--帯電防止耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性-耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性--耐油性 / なし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / なし耐油性 / なし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 帯電防止-耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性導電性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐寒性 / なし-耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / なし / 導電性耐油性
                                        取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)54 ~ 10364(78) ~ 72(78)63 ~ 11228 ~ 100(112)-50 ~ 10355 ~ 12554 ~ 10328 ~ 5554 ~ 10368(71) ~ 75(80)63 ~ 10028 ~ 55-72(75)28 ~ 75(80)6363 ~ 12564 ~ 121-63 ~ 14078(80) ~ 9040 ~ 56-55 ~ 100(112)55 ~ 100(112)68(71) ~ 100(112)67(74) ~ 11263-42 ~ 7064 ~ 12163 ~ 105(115)42 ~ 75(80)63 ~ 105(115)63 ~ 14075(80)29 ~ 55-68(71) ~ 75(80)7163 ~ 12556 ~ 82-54 ~ 71
                                        取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)36 ~ 7145 ~ 64(78)40 ~ 105(115)15 ~ 75(80)-36 ~ 7142 ~ 12536 ~ 7123 ~ 4236 ~ 78(80)68(71) ~ 75(80)40 ~ 8015 ~ 42-4523 ~ 75(80)6363 ~ 12559 ~ 78-40 ~ 87(93)78(80) ~ 9020 ~ 28-28 ~ 75(80)28 ~ 75(80)45(50) ~ 75(80)45 ~ 105(120)63--59 ~ 7863 ~ 105(115)55 ~ 75(80)63 ~ 105(115)40 ~ 9075(80)15 ~ 42-68(71) ~ 75(80)7163 ~ 12528 ~ 40-36 ~ 71
                                        取付穴種類丸穴(4つ穴)長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)-丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 丸穴(2つ穴)-丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)-丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)-丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)-丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 長穴(4つ穴)長穴(4つ穴)長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴) / 丸穴(2つ穴)-長穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)丸穴(4つ穴)-丸穴(4つ穴)
                                        取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)---------------------------------------------
                                        関連部品種類---------------------------------------------
                                        材質---------------------------------------------
                                        1. 1
                                        2. 2
                                        3. 3
                                        4. 4
                                        5. 5
                                        6. 56
                                        7. 次へ

                                        キャスタに関連するカテゴリ

                                        キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                        キャスタに関連する通販・販売特集