(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイールコンベヤ/コロコンローラ

ミスミでは、搬送種類、ローラ/ホイール外径、幅、ピッチ、耐荷重など様々な条件でお探し頂けるホイールコンベヤ/コロコンローラを取り扱っております。


【おすすめ人気ランキング】
「アルマイト ホイール」のおすすめ商品をピックアップしたおすすめ人気ランキングを用意しております。
「アルマイト ホイール」のおすすめ人気ランキング

モータローラコンベヤ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 12
  7. 次へ

Loading...

  • コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ

    ミスミ

    コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ

    評価 0.0
    コロコンローラはローラーコンベアに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。搬送設備に合わせて幅、ホイールの材質、フレームの材質、ピッチの選択ください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール / ステンレス 25 ~ 50 20 36 ~ 50 25 ~ 35 48 ~ 1153
    通常価格(税別) : 1,310円~
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

    ミスミ

    コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

    評価 0.0
    コロコンローラはローラーコンベアに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。搬送設備に合わせて幅、ホイールの材質、フレームの材質、ピッチの選択ください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール / 樹脂 / ステンレス 7 ~ 9 25 ~ 26 20 ~ 30 30 ~ 35 58 ~ 1153
    通常価格(税別) : 1,070円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ホイールコンベアー

    • 納期短縮

    ミスミ

    ホイールコンベアー

    評価 0.0
    【特長】・L寸固定とホイール数指定が選択できるホイールコンベアーです。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 20 13 ~ 35 7 ~ 10 15 ~ 50 1000 ~ 3000
    通常出荷日 : 3日目~
  • コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ

    ミスミ

    コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ

    評価 0.0
    コロコンローラはローラーコンベアに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。搬送設備に合わせて幅、ホイールの材質、フレームの材質、ピッチの選択ください。材質ステンレスを追加しました。【関連商品】<ボールローラー>ボールローラ切削品ボールローラ 丸ボルトタイプボールローラ 六角ボルトタイプボールローラプレス品<アンチバックユニット>アンチバックユニットアンチバックユニットエコノミータイプ<搬送用ベアリング>エンプラベアリング フラットタイプ ねじ無しエンプラベアリング フラットタイプ おねじ付エンプラベアリング Rタイプエンプラベアリング Rタイプ おねじ付<モーターローラ>モーターローラ
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール / ステンレス 15 20 27 ~ 30 25 ~ 35 48 ~ 1153
    通常価格(税別) : 1,210円~
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm

    ミスミ

    ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm

    評価 0.0
    【特長】・幅40mmのホイールコンベヤです・ホイール形状は、ラウンド・フラット・フランジがあります・ホイールは帯電防止(ESD)タイプもご用意しております
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 25 34 ~ 49 100 ~ 140 36 ~ 50 1500
    通常出荷日 : 3日目
  • コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)

    ミスミ

    コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・幅を取らず、ガイドが出来る商品です。・フレーム材質はスチールです。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール / 樹脂 7 ~ 9 25 ~ 26 20 ~ 30 30 ~ 35 85 ~ 985
    通常価格(税別) : 1,030円~
    通常出荷日 : 6日目
  • コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ

    ミスミ

    コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ

    評価 0.0
    コロコンローラはローラーコンベアに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。搬送設備に合わせて幅、ホイールの材質、フレームの材質、ピッチの選択ください。プレスローラは安価であり、ウレタンローラはワークを傷つけにくい商品です。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール / ステンレス 9 ~ 10 30 ~ 30.4 15 ~ 30 35 68 ~ 1153
    通常価格(税別) : 830円~
    通常出荷日 : 6日目
  • ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm

    ミスミ

    ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm

    評価 0.0
    【特長】・幅60mmのホイールコンベヤです・ピッチ16.7mmと33.3mmがあります・ホイールは帯電防止(ESD)タイプもご用意しております
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 46 15 ~ 30 100 ~ 150.1 16.7 ~ 33.3 1500
    通常出荷日 : 3日目
  • スパホイール

    ミスミ

    スパホイール

    評価 0.0
    【特長】・スパホイールです。・表面処理は、クロムフリー溶融亜鉛メッキが選択できます。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 20 ~ 23.5 18 ~ 36 5 ~ 10 20 ~ 50 2000 ~ 3000
    通常出荷日 : 3日目~
  • コロコンローラ千鳥タイプ

    ミスミ

    コロコンローラ千鳥タイプ

    評価 0.0
    【特長】・ピッチが短いため、ワークのがたつきを抑えられる商品です。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ 千鳥 スチール / 樹脂 7 ~ 9 25 ~ 26 20 ~ 30 20 55 ~ 995
    通常価格(税別) : 1,370円~
    通常出荷日 : 6日目
  • ミニミニホイール MMR-1210SS

    マキテック

    ミニミニホイール MMR-1210SS

    評価 0.0
    樹脂製のローラの交換が簡単、小物搬送に適したコンベヤ ミニミニホイール (MMR-1210SS)。【特長】・ワンタッチでフレームに差し込むことができ、固定フックを外側から押すことにより、簡単に外すことができます。・軸の段引き加工を施すことなく、ローラの押し込みを可能としております。・これにより、ローラの着脱(交換)をスムーズにしています。・コンベヤを並べた場合、ローラ(ホイール)間隔が8mmのため、巾広い並列搬送を可能としました。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 57 12 5 14 150 ~ 2000
    通常出荷日 : 8日目
  • スパホイール 取付部品

    • 納期短縮

    ミスミ

    スパホイール 取付部品

    評価 0.0
    【特長】スパホイール用の取付部品です。材質は、SPCCです。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    取付部品・固定用フック - - - - - - -
    通常価格(税別) : 469円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm

    ミスミ

    ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm

    評価 0.0
    【特長】・幅85mmのホイールコンベヤです・ホイールは帯電防止(ESD)タイプもご用意しております
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 67 40 160.1 ~ 250.1 43 1500
    通常出荷日 : 3日目
  • アルミコロコン2920P30(カット品)

    SUS

    アルミコロコン2920P30(カット品)

    評価 0.0
    スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。【特長】・ホイールピッチが30mmのコロコンです。・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。・精度を向上させ転がり性をアップさせました。【用途】・工場などに便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 20 29 10 30 150 ~ 4020
    通常出荷日 : 4日目
  • アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

    SUS

    アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

    評価 0.0
    スベリ性能がよく、音が静かなワイドコロコンです。【特長】・ホイールピッチが20mm・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。・精度を向上させ転がり性をアップさせました。【用途】・工場などに便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 62 18 20 20 120 ~ 4060
    通常出荷日 : 5日目
  • コロりんマイクロ W04

    三機工業

    コロりんマイクロ W04

    評価 0.0
    【特長】・平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです・Φ6mmの小径ローラで本体厚み9mmを実現しました・バリエーション豊富です【用途】・シュートや乗り継ぎ補助に・セル生産に・資材収納棚に敷くローラーマットとして
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 40.5 6 3 7 113
    通常価格(税別) : 2,423
    通常出荷日 : 7日目
  • アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

    SUS

    アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

    評価 0.0
    スベリ性能がよく、音が静かなワイドコロコンです。【特長】・ホイールピッチが40mm・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。・精度を向上させ転がり性をアップさせました。【用途】・工場などに便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 62 33 20 40 120 ~ 4040
    通常出荷日 : 5日目
  • ブルーポリテナー 容量 0.8~105L

    • 数量スライド割引

    矢崎化工

    ブルーポリテナー 容量 0.8~105L

    評価 0.0
    丈夫で保管・整理・運搬に便利な搬送用部品。【特長】・ネジ・釘・ボルトなどの小物の仕分けに便利・容量:105L・材質:ポリプロピレン・落下衝撃強度:落下高さ:3m、内容物質量:40kg
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 442円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレスホイールコンベヤ W-25TS

    マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    評価 0.0
    外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したプレスホイールコンベヤ(W-25TS)。【特長】・φ25(外径25mm)/幅10mmのスチール製プレスホイールを使用。・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。【用途】・底面がフラットなワーク搬送。・軽中荷重搬送用。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート / カーブ スチール 10 25 30 30 ~ 35 150 ~ 2000
    通常出荷日 : 9日目~
  • コロコン3620P50

    • 数量スライド割引

    SUS

    コロコン3620P50

    評価 0.0
    ホイールピッチが50mmのコロコン。【特長】・ホイール部にポリプロピレンを採用。・質量 : 1.23kg/m(コロコン3620P50)、1.24kg/m(コロコン3620P50導電)・抵抗値のめやす : 10^4~10^6Ω(導電レベル)【用途】・搬送用部品として便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 20 36 10 50 1000 ~ 3000
    通常価格(税別) : 2,879円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • コロコンワイド(カット品)

    SUS

    コロコンワイド(カット品)

    評価 0.0
    ホイールピッチが37mmのコロコン。【特長】・材質 : フレーム部(クロムフリー溶融・亜鉛メッキ鋼板)、ホイール部(高密度ポリエチレン)、ピン(SPCC)・質量 : 2.15kg / m・指定寸法は、37mm単位で指定・ワイドタイプ・コロコンフックは、コロコンワイドフックA / B / C / Dを使用。【用途】・搬送用部品として便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 62 33 20 37 296 ~ 2960
    通常出荷日 : 5日目
  • クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

    • 数量スライド割引

    矢崎化工

    クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

    評価 0.0
    リユース・リサイクル性に優れているクリフォームプラコンワイド。【特長】・分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れている。・ダンプラやダンボールケースなどを流すために使用。・金属同士が接触しないため、金属粉の発生もなく、静音性にも効果あり。・搬送物に合わせて、ホイールの径・幅、ホイールピッチを変更することができ、多様な状況に対応。【用途】・ダンプラやダンボールケースなどを流す際に。
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 71.6 41 80 43 ~ 86 2400 ~ 3000
    通常価格(税別) : 8,040円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • コロコンフックA(一体型)

    • 数量スライド割引

    SUS

    コロコンフックA(一体型)

    評価 0.0
    GF共通パーツのコロコンフックA。【特長】・材質 : SPHC・質量 : 170g・従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更。・3価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いがあるが、品質には問題ない。【用途】・コロコンのフックとして便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    取付部品・固定用フック - - - - - - -
    通常価格(税別) : 390
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    評価 0.0
    φ20(外径20mm)/幅25mmのスチール製プレスホイールを使用 プレスホイールコンベヤ。【特長】・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。【用途】・底面がフラットなワーク搬送に使用。・軽中荷重搬送用。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート / カーブ スチール 25 20 30 25 ~ 35 150 ~ 2000
    通常出荷日 : 7日目~
  • 削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

    マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

    評価 0.0
    中重荷重搬送用 削り出しホイールコンベヤ (W-30BSO)。【特長】・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ。・φ30(外径30mm)/幅50mmのスチール製削り出しホイールを使用。・プレスホイールに比べ回転が良く静か。・定尺は1,000~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。・幅50mmの為、単列での使用も可能。【用途】・底面がフラットなワーク搬送。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール 50 30 160 35 ~ 50 150 ~ 3000
    通常出荷日 : 7日目
  • 削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

    マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

    評価 0.0
    プレスホイールに比べ回転が良く静かな削り出しホイールコンベヤ (W-32BSO)。【特長】・内輪/外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールを使用したコンベヤ。・φ32(外径32mm)/幅25mmのスチール製削り出しホイールを使用。・定尺は1,000~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。【用途】・底面がフラットなワーク搬送に使用。・中重荷重搬送用。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール 25 32 90 40 ~ 100 150 ~ 3000
    通常出荷日 : 8日目
  • ケースラックコンベヤ W-13G

    マキテック

    ケースラックコンベヤ W-13G

    評価 0.0
    樹脂製ホイールを使用し、軽量なコンベヤ ケースラックコンベヤ (W-13G)。【特長】・φ13(外径13mm)/幅14mmの樹脂製ホイールを使用。・定尺は1,000L/2,000Lで、端尺対応も可能。【用途】・小物搬送/ラック用コンベヤなどに使用。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 14 13 5 15 150 ~ 2000
    通常出荷日 : 8日目
  • コロコン3323P37(カット品)

    SUS

    コロコン3323P37(カット品)

    評価 0.0
    ホイール部に高密度ポリエチレンを採用したコロコン。【特長】・ホイールピッチが37mmのコストパフォーマンスに優れたタイプ。・指定寸法は、37mm単位で指定。・コロコンフックは、コロコンフックA / B / C / D / E/ アルミを使用。【用途】・搬送用部品として便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 22.6 33 10 37 296 ~ 2960
    通常出荷日 : 5日目
  • プレスホイールコンベヤ W-20100TS

    マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-20100TS

    評価 0.0
    外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したプレスホイールコンベヤ。【特長】・φ20(外径20mm)/幅100mmのスチール製プレスホイールを使用。・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。・Wベアリング構造でローラーと同じく両端にベアリングを使用。・幅100mmの為、単列での使用も可能。【用途】・底面がフラットなワーク搬送に使用。・軽中荷重搬送用。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート / カーブ スチール 100 20 40 25 ~ 35 150 ~ 2000
    通常出荷日 : 6日目~
  • コロコンストッパ

    SUS

    コロコンストッパ

    評価 0.0
    ・コロコン専用ストッパです。・ワークのすべりを抑制し、スピードを減速する搬送用部品。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    ストッパ・キャップ / 関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 826円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ

    ミスミ

    ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスホイールのホイールコンベヤです・幅は40mmと85mmがございます・衝撃に強く、耐摩耗性に優れています
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート ステンレス 25 ~ 67 20.5 ~ 42.5 200.1 ~ 550.3 22.5 ~ 45 1500
    通常出荷日 : 3日目
  • プレスホイールコンベヤ W-2050TS

    マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2050TS

    評価 0.0
    φ20(外径20mm)、幅50mmのプレスホイールを使用したプレスホイールコンベヤ。【特長】・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したスチール製コンベヤ。・定尺は1,000L/1,500L/2,000Lで、端尺対応も可能。・ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能。【用途】・底面がフラットなワーク搬送に使用。・軽中荷重搬送用。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート / カーブ スチール 50 20 40 25 ~ 35 150 ~ 2000
    通常出荷日 : 7日目~
  • 耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

    マキテック

    耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

    評価 0.0
    フレームはスチール製で耐熱シルバー塗装仕上げ 耐熱型ホイールコンベヤ (W-32ZZ)。【特長】・φ32(外径32mm)/幅25mmの耐熱温度約150~170°対応のホイールを使用。・定尺は1,000L~3,000Lの500とびで、端尺対応も可能。【用途】・底面がフラットなワーク搬送に使用。・軽中荷重搬送用。・温度の高い製品搬送(成形装置出口等)に使用。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール 25 32 90 40 ~ 100 150 ~ 3000
    通常出荷日 : 6日目
  • コロコンワイド

    SUS

    コロコンワイド

    評価 0.0
    ワイドタイプのコロコン。【特長】・ホイールピッチが37mm。・フレーム部:クロムフリー溶融・亜鉛メッキ鋼板、ホイール部:高密度ポリエチレン、ピン:SPCC・質量 : 2.15kg / m【用途】・搬送用部品として便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 62 33 20 37 3000
    通常価格(税別) : 7,794
    通常出荷日 : 5日目
  • DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

    ダイサン

    DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

    評価 0.0
    【特長】・床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。【用途】・物を楽に移動したい床や棚板に使用します。【商品仕様】・幅(mm):295・長さ(mm):492・厚さ(mm):3.8・JANコード:4995716211344・トラスココード:856-0402・質量:315g【材質/仕上】・POM
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,125
    通常出荷日 : 1日目
  • アルミコロコンワイド1862P20

    SUS

    アルミコロコンワイド1862P20

    評価 0.0
    すべり性能がよく、音の静かなワイドコロコン。【特長】・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造。・材質 : フレーム部 : アルミ押出材、ホイール部 : 高密度ポリエチレン、ピン : ステンレス・質量 : 2.21kg / m【用途】・搬送用部品として便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 62 18 20 20 2040 ~ 4080
    通常価格(税別) : 13,488円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm

    ミスミ

    ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm

    評価 0.0
    【特長】・幅40mmのホイールコンベヤです・底面フラットなワークを縦・横方向に移動させることが可能です・ホイールは静電タイプ(ESD)もご用意しております
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 24 43 300.1 50 1500
    通常出荷日 : 3日目
  • プレスホイールコンベヤ W-38TS

    マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-38TS

    評価 0.0
    ローラーの代わりに2列3列に並べて使用可能 プレスホイールコンベヤ (W-38TS)。【特長】・外輪/ケースを平板からプレス加工にて製作したコンベヤ。・φ38(外径38mm)/幅12mmのスチール製プレスホイールを使用。・定尺は1,800L/2,400L/3,000Lで、端尺対応も可能。【用途】・底面がフラットなワーク搬送に使用。・軽中荷重搬送用。
    CAD :
    2D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート スチール 12 38 20 50 ~ 150 150 ~ 3000
    通常出荷日 : 6日目
  • コロコンワイドフックA

    • 数量スライド割引

    SUS

    コロコンワイドフックA

    評価 0.0
    コロコンワイド用のフックAタイプ。【特長】・材質 : SPHC・質量 : GFC-218 316g/GFC-260 262g【用途】・コロコンのフックに便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 622
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

    ダイサン

    DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

    評価 0.0
    【特長】・床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。【用途】・物を楽に移動したい床や棚板に使用します。【商品仕様】・幅(mm):297・長さ(mm):395・厚さ(mm):3.8・JANコード:4995716211443・トラスココード:856-0401・質量:260g【材質/仕上】・POM
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,767
    通常出荷日 : 1日目
  • ブレーキローラー P30/P50

    SUS

    ブレーキローラー P30/P50

    評価 0.0
    【特長】・フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。・~10kg程度のワークに対し、制動をかけることができます。・アルミコロコンと併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,279
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アルミコロコン1425P15(カット品)

    SUS

    アルミコロコン1425P15(カット品)

    評価 0.0
    スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。【特長】・ホイールピッチが15mmのコロコンです。・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。・精度を向上させ転がり性をアップさせました。【用途】・工場などに便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 25 14 10 15 150 ~ 4035
    通常出荷日 : 5日目
  • ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)

    • 数量スライド割引

    イマオコーポレーション

    ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)

    評価 0.0
    【特長】・RLT-E-PA:許容荷重が高く、ローラー1個あたりの許容荷重は360Nです・RLT-E-TPU15/RLT-E-TPU:傷を防ぐ材質をローラーに使用しており、ガラスや木材などのデリケートな素材の搬送に適しています・RLT-E-PA15/RLT-E-TPU15:小型、軽量の搬送物に適しています。ローラーの直径が小さいため、搬送時の振動が少なく騒音が減少します
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 24.5 ~ 25 14.5 ~ 25 2.0 ~ 36.7 15 ~ 27 270
    通常価格(税別) : 1,089円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

    ダイサン

    DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

    評価 0.0
    【特長】・床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。【用途】・物を楽に移動したい床や棚板に使用します。【商品仕様】・幅(mm):405・長さ(mm):905・厚さ(mm):3.8・JANコード:4995716211245・トラスココード:856-0403・質量:760g【材質/仕上】・POM
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    関連部品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,748
    通常出荷日 : 1日目
  • コロコン3323P37

    SUS

    コロコン3323P37

    評価 0.0
    ホイールピッチが37mmのコストパフォーマンスに優れたコロコン。【特長】・ホイール部に高密度ポリエチレンを採用。・質量 : 1.4kg / m・抵抗値のめやす : 10^4~10^6Ω(導電レベル)【用途】・搬送用部品として便利。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 搬送種類 ローラ/ホイール表面材質 ローラ/ホイール幅 W(mm) ローラ/ホイール外径 D(mm) ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) ローラ/ホイールピッチ P(mm) 搬送長さ L(mm)
    コロコンローラ ストレート 樹脂 23 33 10 37 3000
    通常価格(税別) : 3,801円~
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
搬送種類
ローラ/ホイール表面材質
ローラ/ホイール幅 W(mm)
ローラ/ホイール外径 D(mm)
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
搬送長さ L(mm)

    コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ

      コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

      • 納期短縮

      ホイールコンベアー

        コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ

          ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm

            コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)

              コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ

                ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm

                  スパホイール

                    コロコンローラ千鳥タイプ

                      ミニミニホイール MMR-1210SS

                      • 納期短縮

                      スパホイール 取付部品

                        ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm

                          アルミコロコン2920P30(カット品)

                            アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                              コロりんマイクロ W04

                                アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                                  ブルーポリテナー 容量 0.8~105L

                                    プレスホイールコンベヤ W-25TS

                                      コロコン3620P50

                                        コロコンワイド(カット品)

                                          クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                                            コロコンフックA(一体型)

                                              プレスホイールコンベヤ W-2025TS

                                                削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

                                                  削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

                                                    ケースラックコンベヤ W-13G

                                                      コロコン3323P37(カット品)

                                                        プレスホイールコンベヤ W-20100TS

                                                          コロコンストッパ

                                                            ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ

                                                              プレスホイールコンベヤ W-2050TS

                                                                耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

                                                                  コロコンワイド

                                                                    DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

                                                                      アルミコロコンワイド1862P20

                                                                        ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm

                                                                          プレスホイールコンベヤ W-38TS

                                                                            コロコンワイドフックA

                                                                              DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

                                                                                ブレーキローラー P30/P50

                                                                                  アルミコロコン1425P15(カット品)

                                                                                    ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)

                                                                                      DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

                                                                                        コロコン3323P37

                                                                                        メーカー

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        マキテック

                                                                                        ミスミ

                                                                                        ミスミ

                                                                                        SUS

                                                                                        SUS

                                                                                        三機工業

                                                                                        SUS

                                                                                        矢崎化工

                                                                                        マキテック

                                                                                        SUS

                                                                                        SUS

                                                                                        矢崎化工

                                                                                        SUS

                                                                                        マキテック

                                                                                        マキテック

                                                                                        マキテック

                                                                                        マキテック

                                                                                        SUS

                                                                                        マキテック

                                                                                        SUS

                                                                                        ミスミ

                                                                                        マキテック

                                                                                        マキテック

                                                                                        SUS

                                                                                        ダイサン

                                                                                        SUS

                                                                                        ミスミ

                                                                                        マキテック

                                                                                        SUS

                                                                                        ダイサン

                                                                                        SUS

                                                                                        SUS

                                                                                        イマオコーポレーション

                                                                                        ダイサン

                                                                                        SUS

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ

                                                                                        コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ

                                                                                        ホイールコンベアー

                                                                                        コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ

                                                                                        ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm

                                                                                        コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)

                                                                                        コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ

                                                                                        ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm

                                                                                        スパホイール

                                                                                        コロコンローラ千鳥タイプ

                                                                                        ミニミニホイール MMR-1210SS

                                                                                        スパホイール 取付部品

                                                                                        ノーマルホイールコンベヤ 幅85mm

                                                                                        アルミコロコン2920P30(カット品)

                                                                                        アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                                                                                        コロりんマイクロ W04

                                                                                        アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                                                                                        ブルーポリテナー 容量 0.8~105L

                                                                                        プレスホイールコンベヤ W-25TS

                                                                                        コロコン3620P50

                                                                                        コロコンワイド(カット品)

                                                                                        クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                                                                                        コロコンフックA(一体型)

                                                                                        プレスホイールコンベヤ W-2025TS

                                                                                        削り出しホイールコンベヤ W-30BSO

                                                                                        削り出しホイールコンベヤ W-32BSO

                                                                                        ケースラックコンベヤ W-13G

                                                                                        コロコン3323P37(カット品)

                                                                                        プレスホイールコンベヤ W-20100TS

                                                                                        コロコンストッパ

                                                                                        ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ

                                                                                        プレスホイールコンベヤ W-2050TS

                                                                                        耐熱型ホイールコンベヤ W-32ZZ

                                                                                        コロコンワイド

                                                                                        DAISAN スライダーボード300×500mm丸タイプ

                                                                                        アルミコロコンワイド1862P20

                                                                                        ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm

                                                                                        プレスホイールコンベヤ W-38TS

                                                                                        コロコンワイドフックA

                                                                                        DAISAN スライダーボード300×400mm丸タイプ

                                                                                        ブレーキローラー P30/P50

                                                                                        アルミコロコン1425P15(カット品)

                                                                                        ローラトラックシステム RLTローラーエレメント(RLT-E)

                                                                                        DAISAN スライダーボード400×900mm丸タイプ

                                                                                        コロコン3323P37

                                                                                        CAD
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        • 2D / 3D
                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        1,310円

                                                                                        1,070円

                                                                                        -

                                                                                        1,210円

                                                                                        -

                                                                                        1,030円

                                                                                        830円

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        1,370円

                                                                                        -

                                                                                        469円

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        2,423円

                                                                                        -

                                                                                        442円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        -

                                                                                        2,879円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        -

                                                                                        8,040円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        390円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        826円

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        7,794円

                                                                                        4,125円

                                                                                        13,488円

                                                                                        -

                                                                                        -

                                                                                        622円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        3,767円

                                                                                        11,279円

                                                                                        -

                                                                                        1,089円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        7,748円

                                                                                        3,801円

                                                                                        通常出荷日 3日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目~ 3日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目 6日目 6日目 3日目 3日目~ 6日目 8日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        3日目 4日目 5日目 7日目 5日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        9日目~ 5日目~ 5日目 5日目~ 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        7日目~ 7日目 8日目 8日目 5日目 6日目~ 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        3日目 7日目~ 6日目 5日目 1日目 5日目~ 3日目 6日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        1日目 在庫品1日目
                                                                                        当日出荷可能
                                                                                        5日目 在庫品1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 5日目
                                                                                        種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ取付部品・固定用フックコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ関連部品コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ取付部品・固定用フックコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラストッパ・キャップ / 関連部品コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ関連部品コロコンローラコロコンローラコロコンローラ関連部品関連部品関連部品コロコンローラコロコンローラ関連部品コロコンローラ
                                                                                        搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレート千鳥ストレート-ストレートストレートストレートストレートストレート-ストレート / カーブストレートストレートストレート-ストレート / カーブストレートストレートストレートストレートストレート / カーブ-ストレートストレート / カーブストレートストレート-ストレートストレートストレート---ストレートストレート-ストレート
                                                                                        ローラ/ホイール表面材質スチール / ステンレススチール / 樹脂 / ステンレス樹脂スチール / ステンレス樹脂スチール / 樹脂スチール / ステンレス樹脂樹脂スチール / 樹脂樹脂-樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂-スチール樹脂樹脂樹脂-スチールスチールスチール樹脂樹脂スチール-ステンレススチールスチール樹脂-樹脂樹脂スチール---樹脂樹脂-樹脂
                                                                                        ローラ/ホイール幅 W(mm)25 ~ 507 ~ 92015257 ~ 99 ~ 104620 ~ 23.57 ~ 957-67206240.562-10206271.6-2550251422.6100-25 ~ 67502562-622412---2524.5 ~ 25-23
                                                                                        ローラ/ホイール外径 D(mm)2025 ~ 2613 ~ 352034 ~ 4925 ~ 2630 ~ 30.415 ~ 3018 ~ 3625 ~ 2612-402918633-25363341-203032133320-20.5 ~ 42.5203233-184338---1414.5 ~ 25-33
                                                                                        ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)36 ~ 5020 ~ 307 ~ 1027 ~ 30100 ~ 14020 ~ 3015 ~ 30100 ~ 150.15 ~ 1020 ~ 305-160.1 ~ 250.11020320-30102080-301609051040-200.1 ~ 550.3409020-20300.120---102.0 ~ 36.7-10
                                                                                        ローラ/ホイールピッチ P(mm)25 ~ 3530 ~ 3515 ~ 5025 ~ 3536 ~ 5030 ~ 353516.7 ~ 33.320 ~ 502014-433020740-30 ~ 35503743 ~ 86-25 ~ 3535 ~ 5040 ~ 100153725 ~ 35-22.5 ~ 4525 ~ 3540 ~ 10037-205050 ~ 150---1515 ~ 27-37
                                                                                        搬送長さ L(mm)48 ~ 115358 ~ 11531000 ~ 300048 ~ 1153150085 ~ 98568 ~ 115315002000 ~ 300055 ~ 995150 ~ 2000-1500150 ~ 4020120 ~ 4060113120 ~ 4040-150 ~ 20001000 ~ 3000296 ~ 29602400 ~ 3000-150 ~ 2000150 ~ 3000150 ~ 3000150 ~ 2000296 ~ 2960150 ~ 2000-1500150 ~ 2000150 ~ 30003000-2040 ~ 40801500150 ~ 3000---150 ~ 4035270-3000
                                                                                        1. 1
                                                                                        2. 2
                                                                                        3. 3
                                                                                        4. 4
                                                                                        5. 5
                                                                                        6. 12
                                                                                        7. 次へ

                                                                                        ホイールコンベヤ/コロコンローラに関連するカテゴリ

                                                                                        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                        ホイールコンベヤ/コロコンローラに関連する通販・販売特集