(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト科学 エバポレーター

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW

    ヤマト科学

    ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW

    評価 0.0
    【特長】・真空コントローラは運転状況が色で判断できるカラー液晶を搭載し、用途に応じて選べる3つの運転モードで突沸を抑制します・溶媒条件設定不要の自動蒸留機能(オートモード)を搭載しています・真空ポンプN820G(別売)他、指定の真空ポンプと無線接続し、コントロールでき、余分な配線をなくしてレイアウトの自由度がアップしています【セット内容】・本体(REV202M)、ガラスセットB(RG202B)、ウォーターバス(BM302)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm)
    エバポレーター 529(W)×324(D)×745(H) - - 5~315
    通常価格(税別) : 425,000
    (税込価格) : 467,500
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヤマト科学 溶媒回収装置 RT200

    • 数量スライド割引

    ヤマト科学

    ヤマト科学 溶媒回収装置 RT200

    評価 0.0
    【特長】・ロータリーエバポレータによる濃縮作業で発生する有機溶媒成分を取り除き、有害物質の排出を抑止するためのコンパクトな有機溶媒回収装置です。・より厳しくなる排水規制への対策や、実験室内の良好な作業環境の維持に威力を発揮します。【商品仕様】・凝縮器:高質ガラス・受けフラスコ容量:500mL・受けフラスコ材質:硬質ガラスS35/20・フラスコクランプ:35mm用・外装:冷間圧延鋼板焼付塗装仕上げ・扉:アクリル扉・冷却水ホース接続:外径9mm・真空ホース接続:外径6mm・外形寸法(幅×奥行×高さmm):260×400×428
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 107,581
    (税込価格) : 118,339
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
電源
回転数(rpm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ヤマト科学 溶媒回収装置 RT200

      メーカー

      ヤマト科学

      ヤマト科学

      シリーズ名

      ロータリーエバポレータ(縦型) REV202MBW

      ヤマト科学 溶媒回収装置 RT200

      通常価格
      (税別)

      425,000円

      107,581円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 11日目 8日目
      商品タイプエバポレーター-
      サイズ(mm)529(W)×324(D)×745(H)-
      容量(ml)--
      電源--
      回転数(rpm)5~315-
      1. 1