(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワッティー 液面レベルセンサ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ポリプロピレン製フロートスイッチ

    ワッティー

    ポリプロピレン製フロートスイッチ

    評価 0.0
    リードスイッチを応用したポリプロピレン製フロートスイッチです。塩水、次亜塩素酸水溶液などの検出に最適です。【特長】<HL-8P>・リードスイッチを応用した横取り付け、ポリプロピレン製のフロートスイッチです。・AC200Vでの開閉も可能ですので、海外仕様としてもご使用頂けます。<HL-S1>・フランジ下27mmオールポリプロピレン製のフロートスイッチで、クラスの小型・軽量対応です。<HL-201PA,201PB>・汎用型のオールポリプロピレン製のフロートスイッチです。・機器組み込みタイプのマイコンやPLCでの液面検知にご使用下さい。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,508円~
    (税込価格) : 2,759円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス製フロートスイッチ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワッティー

    ステンレス製フロートスイッチ

    評価 0.0
    リードスイッチを応用した、ステンレスタイプのフロートスイッチです。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,057円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポリアセタール製フロートスイッチ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ワッティー

    ポリアセタール製フロートスイッチ

    評価 0.0
    リードスイッチを応用したポリアセタール製のフロートスイッチです。灯油、潤滑油等のオイル検出に最適です。【特長】<HL-S2>・フランジ下27mm灯油、潤滑油等のオイル検出用に開発されたリードスイッチ方式のフロートスイッチです。・液位上昇ONタイプと下降ONタイプの2種類をラインナップしました。・貯蔵タンク内の液位が最下面、または最上面での制御では、取り付け面からの距離が短いことで、実質的に液体使用量の増量を可能にすることが出来ます。<HL-201N>・汎用型のポリアセタール製のステムとNBR製フロートのスイッチです。・小型タイプのHL-S2タイプより少し大きめサイズの製。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,045円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ

    ワッティー

    ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ

    評価 0.0
    リードスイッチを応用した汎用タイプのステンレス製フロートスイッチです。高温・低温・高湿・圧力(3MPa)や直射日光に長時間暴露される悪環境での使用に最適です。最大使用電圧は、300Vまで開閉可能です。
    通常価格(税別) : 10,000
    (税込価格) : 11,000
    通常出荷日 : 5日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日

    ポリプロピレン製フロートスイッチ

    • SALE 2025/03/31まで

    ステンレス製フロートスイッチ

    • SALE 2025/03/31まで

    ポリアセタール製フロートスイッチ

      ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ

      メーカー

      ワッティー

      ワッティー

      ワッティー

      ワッティー

      シリーズ名

      ポリプロピレン製フロートスイッチ

      ステンレス製フロートスイッチ

      ポリアセタール製フロートスイッチ

      ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ

      CAD
      • 2D
      • 2D
      • 2D
      通常価格
      (税別)

      2,508円

      4,057円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      3,045円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      10,000円

      通常出荷日 在庫品1日目
      当日出荷可能
      在庫品1日目
      当日出荷可能
      在庫品1日目
      当日出荷可能
      5日目~
      1. 1