(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワキタ 冷風機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷風機 タンク容量120L

    ワキタ

    冷風機 タンク容量120L

    評価 0.0
    【特長】・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです・リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です・風量は3段階に調整が可能です【用途】・スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに・熱中症対策に【仕様】・給水方式:タンク貯水式(自動給水可能)・安全装置:水切れ検知・モーター加熱保護・上下手動・左右自動スイング・風量可変【付属品】・リモコン(電池付)
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 142,667
    (税込価格) : 156,934
    通常出荷日 : 20日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷風機 タンク容量240L

    • 数量スライド割引

    ワキタ

    冷風機 タンク容量240L

    評価 0.0
    【特長】・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます・リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です・風量は12段階に調整が可能です【用途】・工場や倉庫・屋外のイベントに・熱中症対策に【材質】・本体カバー:ABS樹脂・ブラインド板:ABS樹脂・羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    冷風機 100 1.105 ~ 1.17 18.1 -
    通常価格(税別) : 389,160円~
    (税込価格) : 428,076円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷風機 タンク容量41L

    ワキタ

    冷風機 タンク容量41L

    評価 0.0
    【特長】・殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます・リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です・風量は3段階に調整が可能です・給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます【用途】・工場や倉庫・屋外のイベントに・熱中症対策に【材質】・本体カバー:ABS樹脂・ブラインド板:ABS樹脂・羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 999,999
    (税込価格) : 1,099,999
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷風機 タンク容量25L

    ワキタ

    冷風機 タンク容量25L

    評価 0.0
    【特長】・殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます・リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です・風量は3段階に調整が可能です・給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます【用途】・工場や倉庫・屋外のイベントに・熱中症対策に【材質】・本体カバー:ABS樹脂・ブラインド板:ABS樹脂・羽:ガラス繊維強化ABS樹脂
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 999,999
    (税込価格) : 1,099,999
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷風機 タンク容量45L

    ワキタ

    冷風機 タンク容量45L

    評価 0.0
    【特長】・殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます・リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です・風量は3段階に調整が可能です【用途】・スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに・熱中症対策に【材質】・本体カバー:ABS樹脂・ブラインド板:ABS樹脂・羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(kW)(50/60Hz) 冷房能力(kW)(50/60Hz) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 999,999
    (税込価格) : 1,099,999
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
消費電力(kW)(50/60Hz)
冷房能力(kW)(50/60Hz)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷風機 タンク容量120L

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      冷風機 タンク容量240L

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        冷風機 タンク容量41L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          冷風機 タンク容量25L

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            冷風機 タンク容量45L

            メーカー

            ワキタ

            ワキタ

            ワキタ

            ワキタ

            ワキタ

            シリーズ名

            冷風機 タンク容量120L

            冷風機 タンク容量240L

            冷風機 タンク容量41L

            冷風機 タンク容量25L

            冷風機 タンク容量45L

            通常価格
            (税別)

            142,667円

            389,160円

            • 数量別スライド値引

            999,999円

            999,999円

            999,999円

            通常出荷日 20日目 1日目 2日目 2日目 2日目
            商品タイプ-冷風機---
            電源(V)-100---
            消費電力(kW)(50/60Hz)-1.105 ~ 1.17---
            冷房能力(kW)(50/60Hz)-18.1---
            その他-----
            1. 1