(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

宇都宮製作 ジーンズ保護具

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)【24個入り】

    評価 0.0
    【特長】・水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。・PEVA製なので丈夫で長持ちします。・ズレおちにくいゴムバンド付です。【用途】・食品工場、製造工場、医療関係。【商品仕様】・色:ブルー・サイズ:フリー・幅(cm):20・長さ(cm):39・1枚あたり目安単価:・厚さ:0.07mm・JANコード:4976366012888・トラスココード:836-5316・質量:400g【材質/仕上】・ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 3,063
    (税込価格) : 3,369
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー PEVA腕カバー クリア (24枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー PEVA腕カバー クリア (24枚入)【24個入り】

    評価 0.0
    【特長】・水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。・PEVA製なので丈夫で長持ちします。・ズレおちにくいゴムバンド付です。【用途】・食品工場、製造工場、医療関係。【商品仕様】・色:クリア・サイズ:フリー・幅(cm):20・長さ(cm):39・1枚あたり目安単価:・厚さ:0.07mm・JANコード:4976366012871・トラスココード:836-5315・質量:400g【材質/仕上】・ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 2,113
    (税込価格) : 2,324
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー PEVA腕カバー ピンク (24枚入)

    • 数量スライド割引

    宇都宮製作

    シンガー PEVA腕カバー ピンク (24枚入)【24個入り】

    評価 0.0
    【特長】・水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。・PEVA製なので丈夫で長持ちします。・ズレおちにくいゴムバンド付です。【用途】・食品工場、製造工場、医療関係。【商品仕様】・色:ピンク・サイズ:フリー・幅(cm):20・長さ(cm):39・1枚あたり目安単価:・厚さ:0.07mm・JANコード:4976366012895・トラスココード:836-5317・質量:400g【材質/仕上】・ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 2,113
    (税込価格) : 2,324
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      シンガー PEVA腕カバー クリア (24枚入)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        シンガー PEVA腕カバー ピンク (24枚入)

        メーカー

        宇都宮製作

        宇都宮製作

        宇都宮製作

        シリーズ名

        シンガー PEVA腕カバー ブルー (24枚入)【24個入り】

        シンガー PEVA腕カバー クリア (24枚入)【24個入り】

        シンガー PEVA腕カバー ピンク (24枚入)【24個入り】

        通常価格
        (税別)

        3,063円

        • 数量別スライド値引

        2,113円

        • 数量別スライド値引

        2,113円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 1日目 1日目 1日目
        商品タイプ---
        1. 1