(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット バリケード・フェンス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガードフェンス本体のみ

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ガードフェンス本体のみ

    評価 0.0
    ユニット工事用フェンス ガードフェンス本体のみ。材質1:鉄製
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    工事用フェンス - - その他 - -
    通常価格(税別) : 8,780円~
    (税込価格) : 9,658円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディックフェンス

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ディックフェンス

    評価 0.0
    【商品仕様】・ディックフェンスです・本体・脚パイプ付・寸法(mm):1214×1500・材質:ポリプロピレン
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    工事用フェンス ブルー / グリーン / オレンジ - - - -
    通常価格(税別) : 12,805
    (税込価格) : 14,086
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラー単管バリケードU型

    • 数量スライド割引

    ユニット

    カラー単管バリケードU型

    評価 0.0
    【特長】・単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです【用途】・工事現場などに
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    - ブルー / グリーン / オレンジ - - - -
    通常価格(税別) : 5,143円~
    (税込価格) : 5,657円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バリケード看板 鉄製

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バリケード看板 鉄製

    評価 0.0
    【特長】・ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。【材質】・鉄製・穴(10×45mm)上2
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    バリケード - - その他 KEEP OUT・関係者以外立入禁止 ~ 矢印 -
    通常価格(税別) : 9,420円~
    (税込価格) : 10,362円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

    評価 0.0
    【用途】・屋内機械まわりに!【商品仕様】・寸法(mm):900×1200・寸法(mm):900×1200・オレンジ・屋内用・トラスココード:854-7595・質量:3.7kg【材質/仕上】・鉄(メラミン焼付塗装)
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,000
    (税込価格) : 19,800
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

    評価 0.0
    【特長】・「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示しております。・多彩なアレンジでさまざまな現場に対応できます。【用途】・人通りの多い現場での各種作業時に最適です。
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    工事用フェンス - 約1600×200×750H(収納時) その他 作業中立ち入りご遠慮ください(4ヶ国語表記) -
    通常価格(税別) : 17,936
    (税込価格) : 19,730
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

    評価 0.0
    【特長】・移動に便利な取っ手付きです。【材質】・高密度ポリエチレン(HDPE)
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    - グレー 350×350×163 - - オプション
    通常価格(税別) : 4,630
    (税込価格) : 5,093
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 安全柵(4面)大

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 安全柵(4面)大

    評価 0.0
    【特長】・高さが750mmありますので封鎖効果があります。・広げて置くだけの簡易柵です。・収納は折畳み式ですのでスペースを取りません。【用途】・修理・点検時などの囲い等に最適です。
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    工事用フェンス 680×2767×750 ABS樹脂 - -
    通常価格(税別) : 38,040
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

    評価 0.0
    【用途】自転車置場・ゴミ置場・イベント会場に最適。材質1:鉄(ユニクロメッキ+メラミン焼付塗装)
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    工事用フェンス ホワイト - その他 - -
    通常価格(税別) : 16,910
    (税込価格) : 18,601
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フェンス用ベース 鉄製

    • 数量スライド割引

    ユニット

    フェンス用ベース 鉄製

    評価 0.0
    【製品仕様】・フェンス用ベースです。・材質は鉄製(メラミン焼付塗装)です。
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,247
    (税込価格) : 6,872
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交通安全バリケード

    • 数量スライド割引

    ユニット

    交通安全バリケード

    評価 0.0
    【製品仕様】・ユニット、交通安全バリケード・片面表示・サイズ:800×1200mm(表示板:300×1095mm)
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    バリケード - - その他 歩行者通路 時から 時まで ~ 駐車禁止 -
    通常価格(税別) : 15,578
    (税込価格) : 17,136
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

    評価 0.0
    サイズ:300×340×170mm材質1:超高分子ポリエチレン重量:0.8kg(満水時10.8kg)
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    - グリーン - - - -
    通常価格(税別) : 4,080
    (税込価格) : 4,488
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

    評価 0.0
    【特長】・折りたたんでコンパクトに収容可能です。【材質】・超高分子ポリエチレン
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    - グリーン - - - -
    通常価格(税別) : 52,528
    (税込価格) : 57,781
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

    評価 0.0
    材質1:鉄製寸法(mm):本体/800×1200・板/150×1060
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    バリケード - - その他 安全+第一 -
    通常価格(税別) : 4,835
    (税込価格) : 5,319
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ユニット

    ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

    評価 0.0
    エスカレーター等の修理・点検時に使用する4面エスカレータフェンス。
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    工事用フェンス - 603×650×13(×4面) その他 - -
    通常価格(税別) : 31,680
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バリケード看板用板

    • 数量スライド割引

    ユニット

    バリケード看板用板

    評価 0.0
    【特長】・ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。
    商品タイプ 間口×奥行×高さ(mm) 材質(本体) 表示内容 その他
    工事用フェンス - - - KEEP OUT・関係者以外立入禁止 ~ 矢印 -
    通常価格(税別) : 6,570
    (税込価格) : 7,227
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
間口×奥行×高さ(mm)
材質(本体)
表示内容
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガードフェンス本体のみ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ディックフェンス

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        カラー単管バリケードU型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          バリケード看板 鉄製

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                ユニット 安全柵(4面)大

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    フェンス用ベース 鉄製

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      交通安全バリケード

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              バリケード看板用板

                              メーカー

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              ユニット

                              シリーズ名

                              ガードフェンス本体のみ

                              ディックフェンス

                              カラー単管バリケードU型

                              バリケード看板 鉄製

                              ユニット フェンス橙色 鉄製 900×1200

                              ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

                              ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

                              ユニット 安全柵(4面)大

                              ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200

                              フェンス用ベース 鉄製

                              交通安全バリケード

                              ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

                              ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

                              ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

                              ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

                              バリケード看板用板

                              通常価格
                              (税別)

                              8,780円

                              • 数量別スライド値引

                              12,805円

                              • 数量別スライド値引

                              5,143円

                              • 数量別スライド値引

                              9,420円

                              • 数量別スライド値引

                              18,000円

                              • 数量別スライド値引

                              17,936円

                              • 数量別スライド値引

                              4,630円

                              • 数量別スライド値引

                              38,040円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              16,910円

                              • 数量別スライド値引

                              6,247円

                              • 数量別スライド値引

                              15,578円

                              • 数量別スライド値引

                              4,080円

                              • 数量別スライド値引

                              52,528円

                              • 数量別スライド値引

                              4,835円

                              • 数量別スライド値引

                              31,680円

                              特別価格

                              SALE 2025/03/31まで

                              • 数量別スライド値引

                              6,570円

                              • 数量別スライド値引
                              通常出荷日 6日目~ 4日目~ 6日目~ 4日目 6日目 6日目 5日目 6日目 4日目 6日目 6日目 6日目 6日目 5日目 8日目 6日目
                              商品タイプ工事用フェンス工事用フェンス-バリケード-工事用フェンス-工事用フェンス工事用フェンス-バリケード--バリケード工事用フェンス工事用フェンス
                              -ブルー / グリーン / オレンジブルー / グリーン / オレンジ---グレーホワイト--グリーングリーン---
                              間口×奥行×高さ(mm)-----約1600×200×750H(収納時)350×350×163680×2767×750------603×650×13(×4面)-
                              材質(本体)その他--その他-その他-ABS樹脂その他-その他--その他その他-
                              表示内容---KEEP OUT・関係者以外立入禁止 ~ 矢印-作業中立ち入りご遠慮ください(4ヶ国語表記)----歩行者通路 時から 時まで ~ 駐車禁止--安全+第一-KEEP OUT・関係者以外立入禁止 ~ 矢印
                              その他------オプション---------
                              1. 1