(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 ハンドラッパー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

    • SALE 2025/03/31まで
    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

    評価 0.0
    狭所や奥行がある金属等の表面研磨の為に使用するダイヤモンドラッパー。【特長】・生産国は、日本。【用途】・ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。
    粒度(#) 全長(mm) 断面形状
    - - -
    通常価格(税別) : 1,111円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドラッパー

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ハンドラッパー

    評価 0.0
    超精密仕上げ用(黒)のハンドラッパー。【特長】・砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度がある。・ハンドル部は耐油性樹脂。【用途】・カエリ/バリ取り用に最適。
    粒度(#) 全長(mm) 断面形状
    120 ~ 1000 150 -
    通常価格(税別) : 2,304円~
    (税込価格) : 2,534円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    “GCハンドラッパー”

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    “GCハンドラッパー”

    評価 0.0
    【特長】・握りやすいハンドル付きのGC砥石です。・ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。・ハンドル部は耐油性樹脂です。【用途】・鎌などの刃研ぎに。
    粒度(#) 全長(mm) 断面形状
    120 150 -
    通常価格(税別) : 1,724
    (税込価格) : 1,896
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤハンドラッパーセット

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ダイヤハンドラッパーセット

    評価 0.0
    ダイヤハンドラッパーセット。【特長】・マジックテープ付で、シートの交換がワンタッチで可能。・目づまりが少なく、耐久力が高い 。・ダイヤハンドラッパー用(GDA)は手の平にピッタリフィットする弾性スポンジシート付。【用途】・ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材の研磨に使用。
    粒度(#) 全長(mm) 断面形状
    - - -
    通常価格(税別) : 12,142
    (税込価格) : 13,356
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤハンドラッパーセット T-DKSR

    トラスコ中山

    ダイヤハンドラッパーセット T-DKSR

    評価 0.0
    【特長】・パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます・耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です・2mmドットタイプですので目詰まりしにくいです・弾性スポンジですので手にしっかりなじみます【用途】・ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に
    粒度(#) 全長(mm) 断面形状
    - - -
    通常価格(税別) : 5,034円~
    (税込価格) : 5,537円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
粒度(#)
全長(mm)
断面形状

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで
  • おすすめ

ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドラッパー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      “GCハンドラッパー”

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ダイヤハンドラッパーセット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ダイヤハンドラッパーセット T-DKSR

          メーカー

          トラスコ中山

          トラスコ中山

          トラスコ中山

          トラスコ中山

          トラスコ中山

          シリーズ名

          ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

          ハンドラッパー

          “GCハンドラッパー”

          ダイヤハンドラッパーセット

          ダイヤハンドラッパーセット T-DKSR

          通常価格
          (税別)

          1,111円

          特別価格

          SALE 2025/03/31まで

          • 数量別スライド値引

          2,304円

          • 数量別スライド値引

          1,724円

          • 数量別スライド値引

          12,142円

          • 数量別スライド値引

          5,034円

          通常出荷日 在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          1日目 1日目 1日目
          粒度(#)-120 ~ 1000120--
          全長(mm)-150150--
          断面形状-----
          1. 1