(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 注油器・グリスガン

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

    トラスコ中山

    TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

    評価 0.0
    カートリッジグリス専用のグリスガン。【特長】・グリスはカートリッジ専用。・1回吐出量:0.8~0.9cc、容量(cc):420cc。・ノズル長さ:240mm、油槽径(mm):62.6mm、全長(mm):378mm。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,442
    (税込価格) : 5,986
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)

    評価 0.0
    ハイドロリックニップル用のホースとノズル。【特長】・接続ねじ径:R1/8。・多様な利用ができるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。【用途】・さまざまな注入作業やグリスガンに対応。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 746円~
    (税込価格) : 821円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • グリスニップル用変換継手

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスニップル用変換継手【3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。・給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 942
    (税込価格) : 1,036
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

    評価 0.0
    【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 368円~
    (税込価格) : 405円~
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)【2~3個入り】

    評価 0.0
    ボタンヘッド用マイクロホースに接続して使用するグリスニップルです。【仕様】・材質:本体:黄銅、スプリング:80c硬鋼線(SW-C)、ボール:鋼球(SWCH10R)・表面処理:ニッケルメッキ
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 525円~
    (税込価格) : 578円~
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスニップル(ピンタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスニップル(ピンタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 770円~
    (税込価格) : 847円~
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    評価 0.0
    カートリッジグリス・手詰め兼用グリスガン。【特長】・ノ​ズ​ル​接​続​ね​じ​:​R​c​1​/​8。・適​用​グ​リ​ス​:​ち​ょ​う​度​N​o​.​1​、​N​o​.​2。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,419円~
    (税込価格) : 5,961円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • TRUSCO グリスニップル

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO グリスニップル

    評価 0.0
    【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。【材質】・黄銅棒・表面処理:ニッケルメッキ・スプリング:80c硬鋼線(SW-C)・ボール:鋼球(SWCH10R)
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 565円~
    (税込価格) : 622円~
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    評価 0.0
    【特長】片手・両手兼用手詰めタイプ操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用途】細部のグリース補給
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,544
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ピストルタイプレバーガンセット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ピストルタイプレバーガンセット

    評価 0.0
    グ​リ​ス​直​入​れ​タ​イ​プのレバーガンセット。【特長】・片​手​で​作​業可能。・ノズル接続ねじ:Rc1/8。【用途】・手詰め専用。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,116
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

    評価 0.0
    【特長】・一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。・中身が見える透明ボディーを採用しています。【用途】・造船関係…ウインチおよび発電機の保守用。・建設関係…パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベヤなど。・鉄鋼関係…圧延ローラー、クレーンなどの保守用。・食品/化学関係…製造機械および工場設備の保守用。・その他…あらゆる機械の駆動部の保守用。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,520円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

    評価 0.0
    【特長】グリス直入れタイプのグリスガン持ち手に滑り防止のローレット仕様操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用途】細部のグリース補給
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,941
    (税込価格) : 7,635
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

    評価 0.0
    【特長】グリス直入れタイプのグリスガン持ち手に滑り防止のローレット仕様操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用途】細部のグリース補給
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,175円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

    評価 0.0
    グリスの連続吐出が可能なエアー式グリスガン。【特長】・エア専用。・ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できる。・グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適。・グリスはカートリッジ専用。【用途】・機械のグリスアップ。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,528
    (税込価格) : 18,181
    通常出荷日 : 1日目
  • 高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)

    評価 0.0
    ス​ト​レ​ー​ト​ノ​ズ​ル​仕​様の高圧グリスガン。【特長】・グ​リ​ス​直​入​れ​タ​イ​プ。・​ノ​ズ​ル​接​続​ね​じ​:​R​c​1​/​8。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,694
    (税込価格) : 4,063
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスニップル用キャップ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスニップル用キャップ

    評価 0.0
    【特長】・グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。・グリスニップルの防塵や多少の漏れを防止します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 440
    (税込価格) : 484
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

    評価 0.0
    型番:G30N、G60Nのオートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)用です。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 664
    (税込価格) : 730
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 750円~
    (税込価格) : 825円~
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

    評価 0.0
    【特長】・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。・注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 2,000
    (税込価格) : 2,200
    通常出荷日 : 1日目
  • スマートエア抜きエア式グリスガン

    • SALE 2025/03/31まで

    トラスコ中山

    スマートエア抜きエア式グリスガン

    評価 0.0
    【特長】・ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです・ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます・グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です【用途】・機械のグリスアップ
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,058円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

    評価 0.0
    【特長】グリスの残量が一目でわかるスケルトンタイプです。操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用途】細部のグリース補給
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,761
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    評価 0.0
    【特長】高吐出量手詰めタイプダブルピストンにより高吐出量実現操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用途】細部のグリース補給
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,661
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

    評価 0.0
    【特長】・省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。【材質】:スチール、亜鉛合金、NBR、PE
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,727
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

    評価 0.0
    【特長】高圧/高吐量両用手詰めタイプ操作が簡単で手が汚れないカートリッジ式【用途】細部のグリース補給
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,014
    (税込価格) : 9,915
    通常出荷日 : 4日目
  • グリスガン用パーツ

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    グリスガン用パーツ

    評価 0.0
    【特長】グリスガン用パーツ,プランジャーワッシャー食い込み防止、非締結材の損傷防止などの役割があります。【用途】グリスガンに使用する、プランジャーワッシャー適合機種 高圧グリスガンPH400
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 164円~
    (税込価格) : 180円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)  エア式グリスガン用パーツ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用) エア式グリスガン用パーツ

    評価 0.0
    エア専用グリスガンです。ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 146円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

    評価 0.0
    【特長】・カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です・グリスはカートリッジ専用です【用途】・グリスの充填に
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    グリスガン - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,797
    (税込価格) : 9,677
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
その他

    TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

      グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)

        グリスニップル用変換継手

          TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

            TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)

              グリスニップル(ピンタイプ)

                TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                  TRUSCO グリスニップル

                  • SALE 2025/03/31まで

                  グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ピストルタイプレバーガンセット

                  • SALE 2025/03/31まで

                  TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

                    グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

                    • SALE 2025/03/31まで

                    グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

                      フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

                        高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)

                          グリスニップル用キャップ

                            TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

                              TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

                                グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

                                • SALE 2025/03/31まで

                                スマートエア抜きエア式グリスガン

                                • SALE 2025/03/31まで

                                グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

                                • SALE 2025/03/31まで

                                グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                                • SALE 2025/03/31まで

                                TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

                                  グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

                                    グリスガン用パーツ

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)  エア式グリスガン用パーツ

                                      カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

                                      メーカー

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      トラスコ中山

                                      シリーズ名

                                      TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス専用)

                                      グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)

                                      グリスニップル用変換継手【3個入り】

                                      TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ

                                      TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)【2~3個入り】

                                      グリスニップル(ピンタイプ)

                                      TRUSCO グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

                                      TRUSCO グリスニップル

                                      グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

                                      ピストルタイプレバーガンセット

                                      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

                                      グリスガン(手詰め専用) 高圧グリスガン 150cc

                                      グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

                                      フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

                                      高圧グリスガン PH-100(ストレートノズル仕様)

                                      グリスニップル用キャップ

                                      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

                                      TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ【2個入り】

                                      グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ

                                      スマートエア抜きエア式グリスガン

                                      グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

                                      グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

                                      TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)

                                      グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)

                                      グリスガン用パーツ

                                      エア式グリスガン(カートリッジグリス専用) エア式グリスガン用パーツ

                                      カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)

                                      通常価格
                                      (税別)

                                      5,442円

                                      746円

                                      • 数量別スライド値引

                                      942円

                                      • 数量別スライド値引

                                      368円

                                      • 数量別スライド値引

                                      525円

                                      • 数量別スライド値引

                                      770円

                                      • 数量別スライド値引

                                      5,419円

                                      • 数量別スライド値引

                                      565円

                                      • 数量別スライド値引

                                      6,544円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      7,116円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      3,520円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      6,941円

                                      • 数量別スライド値引

                                      5,175円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      16,528円

                                      • 数量別スライド値引

                                      3,694円

                                      • 数量別スライド値引

                                      440円

                                      • 数量別スライド値引

                                      664円

                                      • 数量別スライド値引

                                      750円

                                      • 数量別スライド値引

                                      2,000円

                                      • 数量別スライド値引

                                      21,058円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      7,761円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      5,661円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      6,727円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      9,014円

                                      • 数量別スライド値引

                                      164円

                                      • 数量別スライド値引

                                      146円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      • 数量別スライド値引

                                      8,797円

                                      • 数量別スライド値引
                                      通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 4日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目~ 1日目~ 4日目
                                      種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
                                      耐水性---------------------------
                                      耐熱性---------------------------
                                      耐食性---------------------------
                                      耐アルカリ性---------------------------
                                      耐寒性---------------------------
                                      その他-オプションオプションオプションオプションオプション-オプション-------オプションオプションオプションオプション-----オプションオプション-
                                      1. 1