(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップ工業 ソケットハンドル(絶縁)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁ラチェットハンドル RH-3ZR

    • 数量スライド割引

    トップ工業

    絶縁ラチェットハンドル RH-3ZR

    評価 0.0
    かさばらずコンパクト設計な短絡防止用絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)。【特長】・絶縁性能の高いふっ素樹脂ETFEにガラス繊維を融合させた2層コーティング・ガラスパウダーが入り表面硬度が向上、摩耗にも強い優れた補強効果を発揮・ナット周りに特別なスペースを必要とせず通常工具と同じ操作性を発揮・頭部が小さくギア数が72と細かく、高トルクに耐えることも可能・最大使用電圧:240V・10,000V×10秒絶縁試験済【用途】・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適
    全長(mm) ハンドル部長さ(mm) 差込角(mm) 質量(g) 単品・セット 適用規格
    203 - 9.5 270 単品 無し
    通常価格(税別) : 29,972
    (税込価格) : 32,969
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
全長(mm)
ハンドル部長さ(mm)
差込角(mm)
質量(g)
単品・セット
適用規格

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    絶縁ラチェットハンドル RH-3ZR

    メーカー

    トップ工業

    シリーズ名

    絶縁ラチェットハンドル RH-3ZR

    通常価格
    (税別)

    29,972円

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 1日目
    全長(mm)203
    ハンドル部長さ(mm)-
    差込角(mm)9.5
    質量(g)270
    単品・セット単品
    適用規格無し
    1. 1