(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 サポーター

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロガードライト・メッシュ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    プロガードライト・メッシュ

    評価 0.0
    【特長】・広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします・メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています
    商品タイプ サイズ その他
    ベルトサポーター ホワイト S / M / L / 2L/LL -
    通常価格(税別) : 3,771
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラクールガードソフト

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ラクールガードソフト

    評価 0.0
    【特長】・腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果に優れた腰部固定帯です・背・腰部が幅広で固定力を重視し、一重タイプの補助ベルトで腰部への負担を軽減します・ソフトなパイル生地と織りゴム(コットン)生地を採用しています・腰部を保温するとともにやさしくフィットします
    商品タイプ サイズ その他
    ベルトサポーター ホワイト S / L / 2L/LL / 3L -
    通常価格(税別) : 4,385
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    足首リブ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    足首リブ

    評価 0.0
    【特長】・手首・足首の隙間を埋め、しっかりフィット・現状のユニフォームにプラスすることにより、体毛・毛髪落下防止に役立ちます・サポート系を使用していますので、しっかりフィットしてソフトな肌触りです
    商品タイプ サイズ その他
    ワーキングサポーター ブルー / ホワイト - -
    通常価格(税別) : 60,087円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロフィット・メッシュ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    プロフィット・メッシュ

    評価 0.0
    【特長】・細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします・メッシュ素材を使用し通気性に優れています・1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります
    商品タイプ サイズ その他
    ベルトサポーター ホワイト S / M / L / 2L/LL -
    通常価格(税別) : 3,947
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラクールガードクール

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ラクールガードクール

    評価 0.0
    【特長】・腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果にすぐれた腰部固定帯です・背・腹部が幅広で固定力を重視し、一重タイプの補助ベルトで腰部への負担を軽減します・固定力とともに通気性に富むメッシュ生地を採用しています・幅広湾曲(くの字)ステーで腰部をより的確に保護します
    商品タイプ サイズ その他
    ベルトサポーター ホワイト M / L / 2L/LL / 3L -
    通常価格(税別) : 4,385
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロフィット・メッシュ プラ S

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    プロフィット・メッシュ プラ S

    評価 0.0
    【特長】細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。【商品仕様】・品番:9900・ステイ 固定部の素材:プラスチック・色:ホワイト・サイズ:S・ウエスト(cm):60~75・入数(箱):1本・前幅:12cm 後幅:17cm ・素材:ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・ポリエステル
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,750
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロガードライト・メッシュ プラ LL

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    プロガードライト・メッシュ プラ LL

    評価 0.0
    【特長】広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。【商品仕様】・品番:9927・・固定部の素材:プラスチック・色:ホワイト・サイズ:LL・ウエスト(cm):105~120・入数(箱):1本・前幅:17cm 後幅:21cm ・素材:ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,582
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手首リブ

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    手首リブ

    評価 0.0
    【特長】・手首・足首の隙間を埋め、しっかりフィット・現状のユニフォームにプラスすることにより、体毛・毛髪落下防止に役立ちます・サポート系を使用していますので、しっかりフィットしてソフトな肌触りです
    商品タイプ サイズ その他
    ワーキングサポーター ブルー / ホワイト - -
    通常価格(税別) : 72,416円~
    (税込価格) : 79,658円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能ゴムベルト

    東京硝子器械

    万能ゴムベルト

    評価 0.0
    【特長】・面ファスナーが付いた細幅ベルトです・荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです・動子固定用ベルトとしても使用出来ます・腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます
    商品タイプ サイズ その他
    ベルトサポーター - S / M / 2L/LL -
    通常価格(税別) : 1,639
    (税込価格) : 1,803
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能ゴムベルト 0373 L

    東京硝子器械

    万能ゴムベルト 0373 L

    評価 0.0
    【特長】面ファスナーが付いた細幅ベルトです。・荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。・動子固定用ベルトとしても使用出来ます。・腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。【商品仕様】・品番:0373・・サイズ:L・適用範囲(cm):100~110・重量(g):100
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,639
    (税込価格) : 1,803
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手首用フライス 2123 10枚(5組)

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    手首用フライス 2123 10枚(5組)

    評価 0.0
    【商品仕様】・品番:2123・サイズ:フリー・素材:ポリエステル・入数:10枚5組・カラー:白・材質:ポリエステル・サイズ:8.5×14.7cm
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,617
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラクールガードクール S

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ラクールガードクール S

    評価 0.0
    【特長】腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果にすぐれた腰部固定帯です。・背・腹部が幅広で固定力を重視し、一重タイプの補助ベルトで腰部への負担を軽減します。・固定力とともに通気性に富むメッシュ生地を採用しています。・幅広湾曲(くの字)ステーで腰部をより的確に保護します。【商品仕様】・サイズ:S・色:白・腰回り(cm):65~80
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,385
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロスリム・メッシュ プラ M

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    プロスリム・メッシュ プラ M

    評価 0.0
    【特長】細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。 2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。【商品仕様】・品番:9913・固定部の素材:プラスチック・色:ホワイト・サイズ:M・ウエスト(cm):75~90・入数(箱):1本・前幅:12cm 後幅:17cm ・素材:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,403
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロフィット・メッシュ アルミ S

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    プロフィット・メッシュ アルミ S

    評価 0.0
    【特長】細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。【商品仕様】・品番:9906・ステイ 固定部の素材:アルミ・色:ホワイト・サイズ:S・ウエスト(cm):60~75・入数(箱):1本・前幅:12cm 後幅:17cm ・素材:ナイロン・ポリウレタン・アルミ(アルミステイ)・ポリエステル
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,947
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロガードライト・メッシュ プラ M

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    プロガードライト・メッシュ プラ M

    評価 0.0
    【特長】広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。【商品仕様】・品番:9925・固定部の素材:プラスチック・色:ホワイト・サイズ:M・ウエスト(cm):75~90・入数(箱):1本・前幅:17cm 後幅:21cm ・素材:ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,771
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロガードライト・メッシュ アルミ L

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    プロガードライト・メッシュ アルミ L

    評価 0.0
    【特長】広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。【商品仕様】・品番:9932・固定部の素材:アルミ・色:ホワイト・サイズ:L・ウエスト(cm):90~105・入数(箱):1本・前幅:17cm 後幅:21cm ・素材:ナイロン・ポリエステル・ウレタン・アルミ(アルミステイ)・綿
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,771
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロフィット・メッシュ プラ L

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    プロフィット・メッシュ プラ L

    評価 0.0
    【特長】細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。【商品仕様】・品番:9902・ステイ 固定部の素材:プラスチック・色:ホワイト・サイズ:L・ウエスト(cm):90~105・入数(箱):1本・前幅:12cm 後幅:17cm ・素材:ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・ポリエステル
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,750
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロスリム・メッシュ

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    プロスリム・メッシュ

    評価 0.0
    【特長】・細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします・ メッシュ素材を使用し通気性に優れています ・2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります
    商品タイプ サイズ その他
    ベルトサポーター ホワイト S / M / L / 2L/LL -
    通常価格(税別) : 3,403
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロスリム・メッシュ アルミ L

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    プロスリム・メッシュ アルミ L

    評価 0.0
    【特長】細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。 2本ステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。【商品仕様】・品番:9920・固定部の素材:アルミ・色:ホワイト・サイズ:L・ウエスト(cm):90~105・入数(箱):1本・前幅:12cm 後幅:17cm ・素材:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・アルミ(アルミステイ)
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,403
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラクールガードソフト M

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ラクールガードソフト M

    評価 0.0
    【特長】腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果に優れた腰部固定帯です。・背・腰部が幅広で固定力を重視し、一重タイプの補助ベルトで腰部への負担を軽減します。・ソフトなパイル生地と織りゴム(コットン)生地を採用しています。・腰部を保温するとともにやさしくフィットします。【商品仕様】・サイズ:M・色:白・腰回り(cm):75~90
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,385
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能ゴムベルト 0371 S

    東京硝子器械

    万能ゴムベルト 0371 S

    評価 0.0
    【特長】面ファスナーが付いた細幅ベルトです。・荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。・動子固定用ベルトとしても使用出来ます。・腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。【商品仕様】・品番:0371・・サイズ:S・適用範囲(cm):80~90・重量(g):80
    商品タイプ サイズ その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,484
    (税込価格) : 1,632
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

プロガードライト・メッシュ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ラクールガードソフト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

足首リブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

プロフィット・メッシュ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ラクールガードクール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

プロフィット・メッシュ プラ S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

プロガードライト・メッシュ プラ LL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    手首リブ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      万能ゴムベルト

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        万能ゴムベルト 0373 L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        手首用フライス 2123 10枚(5組)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        ラクールガードクール S

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        プロスリム・メッシュ プラ M

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        プロフィット・メッシュ アルミ S

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        プロガードライト・メッシュ プラ M

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        プロガードライト・メッシュ アルミ L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        プロフィット・メッシュ プラ L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        プロスリム・メッシュ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        プロスリム・メッシュ アルミ L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        ラクールガードソフト M

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          万能ゴムベルト 0371 S

          メーカー

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          シリーズ名

          プロガードライト・メッシュ

          ラクールガードソフト

          足首リブ

          プロフィット・メッシュ

          ラクールガードクール

          プロフィット・メッシュ プラ S

          プロガードライト・メッシュ プラ LL

          手首リブ

          万能ゴムベルト

          万能ゴムベルト 0373 L

          手首用フライス 2123 10枚(5組)

          ラクールガードクール S

          プロスリム・メッシュ プラ M

          プロフィット・メッシュ アルミ S

          プロガードライト・メッシュ プラ M

          プロガードライト・メッシュ アルミ L

          プロフィット・メッシュ プラ L

          プロスリム・メッシュ

          プロスリム・メッシュ アルミ L

          ラクールガードソフト M

          万能ゴムベルト 0371 S

          通常価格
          (税別)

          3,771円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          4,385円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          60,087円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          3,947円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          4,385円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          3,750円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          3,582円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          72,416円

          • 数量別スライド値引

          1,639円

          1,639円

          3,617円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          4,385円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          3,403円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          3,947円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          3,771円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          3,771円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          3,750円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          3,403円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          3,403円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          4,385円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          • 数量別スライド値引

          1,484円

          通常出荷日 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 3日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目
          商品タイプベルトサポーターベルトサポーターワーキングサポーターベルトサポーターベルトサポーター--ワーキングサポーターベルトサポーター--------ベルトサポーター---
          ホワイトホワイトブルー / ホワイトホワイトホワイト--ブルー / ホワイト---------ホワイト---
          サイズS / M / L / 2L/LLS / L / 2L/LL / 3L-S / M / L / 2L/LLM / L / 2L/LL / 3L---S / M / 2L/LL--------S / M / L / 2L/LL---
          その他---------------------
          1. 1