(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 防災面・フェイスガード

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    反射防止グラス YF-850

    東京硝子器械

    反射防止グラス YF-850【1~4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・今までにないピュアーな視界を確保します・乱反射やギラつきを抑え、液体飛沫・粉じんを防ぎます・ストレスのない視界で使用が可能です・両面反射防止処理(反射率1%以下)・高い透過率(可視光線透過率99%以上)・眼鏡併用可能・レンズ交換可能
    形状 用途 商品タイプ
    防災面 - 本体 / オプション品
    通常価格(税別) : 2,870円~
    (税込価格) : 3,157円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IC防災面 310×190Hmm

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    IC防災面 310×190Hmm

    評価 0.0
    【特長】・半導体工場等での軽作業に最適・帽子やフードの上から、または直接、頭にかぶるタイプの防災面・シールドはくもり止め加工済、上下開閉可能・軽量(約210g)、ヘッドギアはフリーサイズ(サイズ調整可能)で、フィット感が高い
    形状 用途 商品タイプ
    防災面 - 本体
    通常価格(税別) : 6,050
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポフェイスシールド 24枚入

    東京硝子器械

    ディスポフェイスシールド 24枚入

    評価 0.0
    【特長】使い捨てのフェイスシールドです。・頭との接触面はスポンジなので、柔らかく軽量です。【商品仕様】・型式:17-310・サイズ(mm):330×190・入数:24・材質:ポリエステルフィルム・厚さ:0.18mm・防曇、静電気防止コート済・個包装・
    形状 用途 商品タイプ
    防災面 - 本体
    通常価格(税別) : 14,897
    (税込価格) : 16,387
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

    評価 0.0
    【特長】・耐衝撃度が比較的高い・黄変・劣化が少ない・耐薬品性も良い・取付可能ヘルメットは、MP型・前ひさし型になります
    形状 用途 商品タイプ
    防災面 - 本体
    通常価格(税別) : 5,103
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘルメット取付型防災面 505NT-6 505NT-6

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    ヘルメット取付型防災面 505NT-6 505NT-6

    評価 0.0
    【特長】・耐衝撃度が比較的高い・黄変・劣化が少ない・耐薬品性も良い・取付可能ヘルメットは、MP型・前ひさし型になります
    形状 用途 商品タイプ
    防災面 - 本体
    通常価格(税別) : 5,103
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    反射防止シールド YF-850 S

    東京硝子器械

    反射防止シールド YF-850 S【1~4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・今までにないピュアーな視界を確保します・乱反射やギラつきを抑え、液体飛沫・粉じんを防ぎます・ストレスのない視界で使用が可能です
    形状 用途 商品タイプ
    一眼型メガネ - 本体 / オプション品
    通常価格(税別) : 1,985円~
    (税込価格) : 2,184円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    システム防災面 YFH-20+YFS-200

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    システム防災面 YFH-20+YFS-200

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドギア部とレンズ部を組み合わせて使用する防災面・ポリカーボネートレンズは、飛来物、液体飛沫の防止に、メッシュ面は刈払作業等に最適です
    形状 用途 商品タイプ
    防災面 - 本体
    通常価格(税別) : 3,063円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
形状
用途
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    反射防止グラス YF-850

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    IC防災面 310×190Hmm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ディスポフェイスシールド 24枚入

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      ヘルメット取付型防災面 505NT-6 505NT-6

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        反射防止シールド YF-850 S

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        システム防災面 YFH-20+YFS-200

        メーカー

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        シリーズ名

        反射防止グラス YF-850【1~4個入り】

        IC防災面 310×190Hmm

        ディスポフェイスシールド 24枚入

        ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

        ヘルメット取付型防災面 505NT-6 505NT-6

        反射防止シールド YF-850 S【1~4個入り】

        システム防災面 YFH-20+YFS-200

        通常価格
        (税別)

        2,870円

        6,050円

        特別価格

        SALE 2025/07/14まで

        14,897円

        5,103円

        特別価格

        SALE 2025/07/14まで

        5,103円

        特別価格

        SALE 2025/07/14まで

        1,985円

        3,063円

        特別価格

        SALE 2025/07/14まで

        通常出荷日 6日目 6日目 6日目 7日目 7日目 6日目 6日目~
        形状防災面防災面防災面防災面防災面一眼型メガネ防災面
        用途-------
        商品タイプ本体 / オプション品本体本体本体本体本体 / オプション品本体
        1. 1